Parts Catcher (PCAT)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

공작물 회수 장치

    CNY 전용
선반을 자동으로 작동하세요
  • 개요
  • 상세정보
  • 정보 전송

2단계 자동 공작물 회수 장치는 가공 중에 기본 공작물 가공범위에서 완전히 벗어나고 사이클 종료 시 명령을 받으면 제자리로 신속히 이동합니다. 사이클 시간이 짧은 부품의 경우, 사이클 종료 시 부품을 회수하기 위해 트레이만 회전시키면서 암을 연장된 위치에 남겨둘 수 있습니다. 

회수용 트레이는 다양한 완성 공작물 위치에 맞게 조절할 수 있으며, 메인 스핀들 또는 옵션으로 제공되는 서브 스핀들에서 공작물을 회수할 수 있도록 위치를 설정할 수 있습니다. 공작물 회수 장치는 M-코드로 활성화되며 Haas 제어에 완벽하게 통합됩니다.

  • 자동 가공 지원
  • Haas 제어에 완벽하게 통합되며 M-코드로 활성화됨
  • 다른 공작물 위치에 쉽게 조정 가능
  • 도어를 열지 않고 마감된 공작물 회수 가능


기계에 공작물 회수 장치를 설치해야 합니까? 설치 안내서를 확인하십시오!

설치 안내서
Recently Updated

공작물 회수 장치


이 간단한 2단계 공작물 회수 장치는 쉽게 조절되고 도어를 열지 않고 스핀들 또는 서브 스핀들에서 공작물을 회수할 수 있습니다.

2단계 공작물 회수 장치

왜 공작물 회수 장치를 사용해야 할까요?

2단계 자동 공작물 회수 장치는 가공 중에 기본 공작물 가공범위에서 완전히 벗어나고 공작물 작동 종료 시 명령을 받으면 신속히 제자리로 이동합니다. 사이클 시간이 짧은 부품의 경우, 공작물 작동 종료 시 부품을 회수하기 위해 트레이만 회전시키면서 암을 연장된 위치에 남겨둘 수 있습니다.

  • 자동 공구 셋터를 사용할 수 있음 
  • 웨이를 벗어나 칩 클러터 감소 
  • 생산력 증가를 위해 중단 없는 공작물 제작이 가능함
  • 봉재의 자동 가공 가능(봉재 이송장치 필요)
  • 제작을 중단하지 않고 공작물 검사 가능
  • 절삭유 이송 최소화
  • 도어를 열지 않고 마감된 공작물을 회수할 수 있습니다
  • 대형 회수 통으로 더 많은 마감 공작물을 보관할 수 있습니다

규격

     인치법    미터법
최대 공작물 길이 4" 102mm
최대 공작물 직경 3" 76mm
최대 공작물 무게 8 lb 3.6 kg
사이클 시간 – 확장, 회수, 후퇴  4초
사이클 시간 – 공작물 회수에 한함(위아래) 2초

단순한 프로그래밍

M36 – 공작물 회수 장치 켜짐

  • 이 M-코드는 공작물 회수 장치를 척 방향으로 확장하고 공작물 회수 장치 슈트를 위로 회전시켜 공작물을 회수합니다. 공작물 회수 장치 슈트는 공작물 회수 장치가 이미 확장된 경우에 한해 위로 회전합니다.

M37 – 공작물 회수 장치 꺼짐

  • 이 M-코드는 공작물 회수 장치 슈트를 아래로 회전시키고 공작물 회수 장치를 원래 있던 위치로 완전히 후퇴시킵니다.

M35 – 공작물 회수 장치 회전

  • 이 M-코드는 공작물 회수 장치 슈트를 아래로 회전시키지만 공작물 회전 장치를 확장된 위치에 그대로 남겨둠으로써 슈트는 다음 공작물 회수를 위해 위로 회전할 준비를 갖추게 됩니다. 이로써 공작물 제작을 짧은 사이클 시간 내 완료할 수 있습니다.

상기 명령은 장치 관리자를 이용해 Haas 제어에서 수동으로 실행시킬 수 있습니다.

손쉬운 조절

공작물 회수 장치 슈트의 회전 높이는 단순한 볼트 앤 로크너트 시스템으로 조절할 수 있습니다. 요구 높이는 워크홀딩에 따라 다를 수 있습니다. 조절 시 표준 척, 애프터마켓 콜릿 또는 죠를 사용할 수 있습니다

  • 슈트를 스핀들 센터라인에서 멀리 밀어내려면 볼트를 시계 방향으로 회전하십시오 
  • 슈트를 스핀들 센터라인에 가깝게 가져오려면 볼트를 시계 반대 방향으로 회전하십시오

공작물 회수 장치 슈트의 위치를 워크홀딩에 가깝게 또는 멀리할 때 볼트 하나로 조절할 수 있습니다. 볼트를 풀면 측면으로 4"(100mm) 정도 조절됩니다.    

다른 특장점

대형 공작물 회수 통

  • 기계가 작동하는 도중에도 마감된 공작물을 회수합니다
  • 대형 용기로 작동 시간이 연장됩니다
  • 기계를 멈추지 않고 검사를 위해 공작물을 회수할 수 있습니다

 

현장 설치 키트

현장 설치 키트는 현지 Haas 직영 창고 매장(HFO)을 통해 제공됩니다. 이 키트에는 100.18.000.1020 또는 그 이후 소프트웨어 버전이 필요합니다. 주문 전 부품 부서에 아래의 부품 번호를 확인하십시오.

ST-10/15, Y축 모델 포함:

  • 기계에 설치된 공작물 회수 장치 없음(2018년 5월 31일~2019년 1월 15일 사이 제작된 기계)  P/N 93-2716B
  • 기계에 설치된 공작물 회수 장치 없음(2019년 1월 16일 이후 제작된 기계)  P/N 93-2716C
  • 단일 동작, 평평한 도어의 공작물 회수 장치에서 업그레이드 (2018년 5월 31일~2019년 1월 15일 사이 제작된 기계) P/N 93-2944

ST-20/25, Y축 모델 포함:

  • 기계에 설치된 공작물 회수 장치가 없음(2019년 6월 이후 제작된 기계) P/N 93-3837A
나의 HFO 찾기
설치 지침

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading
다음 기계에서 사용 가능

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.