MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Parts Catcher (PCAT)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Il tuo browser non supporta i video in HTML5. Il tuo browser non supporta i video in HTML5.

Raccoglipezzi

    SOLO CNY
Opera il tuo tornio Haas senza supervisione
  • Descrizione
  • Dettagli
  • Invia info

Il nostro raccoglipezzi automatico a doppia posizione esce completamente dall’area di lavoro principale durante la lavorazione e si posiziona se comandato alla fine del ciclo. Per i pezzi con tempi di ciclo brevi, il braccio può essere lasciato in posizione estesa con il vassoio ritratto pronto ad afferrare i pezzi alla fine del ciclo. 

Il vassoio che afferra i pezzi si regola facilmente in diverse posizioni di troncatura e può essere posizionato in modo da poter afferrare i pezzi sia dal mandrino principale, sia dal mandrino secondario opzionale. Il raccoglipezzi viene attivato da un codice M ed è totalmente integrato nel controllo Haas.

  • Permette la lavorazione non presidiata
  • Totalmente integrato nel controllo Haas; attivato da codice M
  • Facilmente regolabile per contenere diverse posizioni dell’estremità del pezzo
  • Ritiro dei pezzi finiti senza aprire la porta


Devi installare il raccoglipezzi sulla tua macchina? Consulta la Guida di installazione!

GUIDA DI INSTALLAZIONE
Recently Updated

Raccoglipezzi


Il nostro raccoglipezzi bifase semplice è facile da regolare e raccoglie i pezzi sul mandrino principale o secondario senza dover mai aprire la porta.

Raccoglipezzi a due stadi

Perché usare un Raccoglipezzi?

Il nostro raccoglipezzi automatico di pezzi a due stadi si sposta completamente dal cubo di lavoro principale durante la lavorazione e si mette rapidamente in posizione quando viene azionato durante l'operazione di troncatura. Per parti con tempi di ciclo brevi, il braccio può essere lasciato in posizione estesa, con il solo vassoio che ruota verso l'alto per catturare le parti durante l'operazione di part-off.

  • Consente l'uso del Setter automatico degli strumenti 
  • Riduce il disordine dei trucioli spostandosi dalla traiettoria 
  • Consente una produzione ininterrotta dei pezzi per una maggiore produzione
  • Consente la lavorazione incustodita del caricatore barre (richiede lo spingibarra)
  • Consente l'ispezione delle parti senza interrompere la produzione
  • Riduce al minimo la fuoriuscita del liquido refrigerante
  • Le parti finite possono essere recuperate senza aprire la porta
  • Il grande contenitore di recupero contiene più parti finite

Specifiche

     POLLICE    METRICO
Lunghezza massima della parte 4" 102 mm
Diametro massimo della parte 3" 76 mm
Peso massimo della parte 8 lb 3,6 kg
Tempo di ciclo - Estendi, recupera, ritira  4 Secondi
Tempo di ciclo - Solo recupero della parte (Su e Giù) 2 Secondi

Programmazione semplice

M36 – Raccoglipezzi acceso

  • Questo codice M estende completamente il raccoglipezzi delle parti verso l’autocentrante e ruota lo scivolo del raccoglipezzi delle parti verso l'alto per afferrare la parte. Lo scivolo del raccoglipezzi delle parti ruoterà verso l'alto solo se il raccoglipezzi delle parti è già esteso.

M37 - Raccoglipezzi spento

  • Questo codice M ruota lo scivolo del raccoglipezzi verso il basso e ritrae completamente il raccoglipezzi in posizione retratta.

M35 - Il Raccoglipezzi ruota

  • Questo codice M ruota lo scivolo del raccoglipezzi verso il basso, ma lascia il raccoglipezzi nella sua posizione estesa, con lo scivolo pronto a ruotare verso l'alto per afferrare la parte successiva. Questo accelera la produzione di pezzi con tempo di ciclo brevi.

I comandi precedenti possono anche essere eseguiti manualmente dal controllo Haas, utilizzando Gestione dispositivi.

Semplice regolazione

L'altezza di rotazione dello scivolo del raccoglipezzi viene regolata mediante un semplice sistema a bullone e maniglia di blocco. L'altezza richiesta varierà, a seconda del serraggio dei pezzi. La regolazione consente l'uso del mandrino standard, nonché pinze o ganasce di mercato secondario.

  • Ruotare il bullone in senso orario per allontanare lo scivolo dalla linea centrale del mandrino 
  • Ruotare il bullone in senso antiorario per avvicinare lo scivolo alla linea centrale del mandrino

La posizione dello scivolo del raccoglipezzi di parti più vicino o più lontano dal supporto di lavoro viene regolata mediante un singolo bullone. Allentare il bullone consente 4" (100 mm) di regolazione laterale.    

Altre caratteristiche

Contenitore per la raccolta di pezzi di grandi dimensioni

  • Raccoglie i pezzi finiti mentre la macchina è in funzione
  • Le grandi dimensioni del contenitore consentono un funzionamento prolungato
  • Le parti possono essere recuperate per l'ispezione, senza arrestare la macchina

 

Kit di installazione in loco

I kit installati in loco sono disponibili presso l'Haas Factory Outlet (HFO) locale. Richiedono la versione software 100.18.000.1020 o successiva. Verificare i codici articolo di seguito con il reparto ricambi prima di ordinare.

ST-10/15, compresi i modelli dell'asse Y:

  • Nessun raccoglipezzi installato sulla macchina (macchine costruite dal 31 maggio 2018 al 15 gennaio 2019)  P/N 93-2716B
  • Nessun raccoglipezzi installato sulla macchina (macchine costruite dal 16 gennaio 2019 o successive)  P/N 93-2716C
  • Aggiornamento dal raccoglipezzi singoli a porta piatta (macchine costruite dal 31 maggio 2018 al 15 gennaio 2019) P/N 93-2944

ST-20/25, compresi i modelli dell'asse Y:

  • Nessun raccoglipezzi installato sulla macchina (macchine costruite a giugno 2019 e versioni successive) P / N 93-3837A
Trova il tuo HFO
Installa le istruzioni

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading
DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.