MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
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
      • Felületcsiszoló
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
SKBIF / LCD Monitor - Troubleshooting Guide - CHC

Szerviz kezdőlap SKBIF/LCD monitor – Hibaelhárítási útmutató - CHC

SKBIF/LCD monitor – Hibaelhárítási útmutató - CHC

Ugrás a következő részhez 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Cable Connections 4. SKBIF 5. Backlight 6. Display Timer 7. Dip Switch Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/27/2025

SKBIF/LCD monitor – Hibaelhárítási útmutató - CHC


_Az alábbiak után készült gépekre vonatkozik: 2003. január – 2015. január

Introduction

Differenciálvevő PCB [1].

SKBIF PCB [2].

Symptom Table

Tünet Lehetséges ok Javító intézkedés
Az LCD-monitor piros, zöld, kék és fekete színű villogó, vagy egyszínű fehér. Probléma a kábelekkel. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozások teljesen helyet foglalnak.
Az LCD-monitor nem rendelkezik videóval. Probléma a háttérvilágítás feszültségével. Győződjön meg arról, hogy a SKBIF PCB és a differenciálvevő kártya megfelelő feszültséggel rendelkezik.
Probléma a háttérvilágítással. Tesztelje a háttérvilágítást.
A kijelző kikapcsolási időzítő vagy a képernyőkímélő késleltetése nem áll megfelelően alaphelyzetbe. Állítsa vissza a 100 és 199 beállításokat.
A kép az LCD kijelzőn szemcsés. A DIP kapcsolók a differenciálvevő PCB-n vagy SKIBF PCB-n helytelenül vannak beállítva. Győződjön meg a DIP kapcsolók helyes beállításáról – lásd a lenti szakaszt.
A gép kijelzője többszínű „konfetti” képet mutat Probléma a kábelekkel vagy a processzor PCB-vel. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozások teljesen helyet foglalnak.
Frissítette a CRT-monitort LCD-re:  Amikor ciklikusan áramot adok, a monitor beállításai „elfelejtettek”. A monitor hibás. Készítsen képet a gyártási névről, a sorozatszámról és az építési kódról, és vegye fel a kapcsolatot a Haas szervizzel. 

Cable Connections

Javító intézkedés

10" LCD monitorok: Győződjön meg arról, hogy a videó-adatkábel a videó PCB J2 csatlakozóból a J3 csatlakozóhoz a differenciálvevő PCB-n megfelelően van csatlakoztatva.

15" LCD monitorok: Győződjön meg arról, hogy a videó-adatkábel a processzor PCB J10 csatlakozóból a J6 csatlakozóhoz az SKBIF PCB-n megfelelően van csatlakoztatva.

Győződjön meg arról, hogy a videó-adatkábelt az SKBIF PCB J16 csatlakozóból a J4A csatalkozóhoz a differenciálvevő PCB-n megfelelően van csatlakoztatva.

Győződjön meg arról, hogy a háttérvilágítás-kábelt az SKBIF PCB J13 csatlakozóból a J2 csatalkozóhoz a differenciálvevő PCB-n megfelelően van csatlakoztatva.

SKBIF

Javító intézkedés

Ha feszültség van jelen, az LCD monitor meghibásodott, és ki kell cserélni. Ha nincs jelen feszültség, vagy alacsony, ellenõrizze a tápegységet az SKBIF PCB-n vagy a differenciálvevő PCB-n.

10" LCD monitorok: Győződjön meg arról, hogy a differenciálvevő PCB-n van 12 VDC. Mérje meg a feszültséget a P1 [1] csatlakozón. Mérje meg a feszültséget az GND és a +12 V között.

15" LCD monitor: Az SKBIF PCB +3,3 Vdc, +5 Vdc feszültséget generál. Ellenőrizze ezeket a feszültségeket a következő vizsgálati pontokon (TP).

  • Tegye a fekete mérőérintkezőt a TP11 (GND) [1]  pontra, a piros mérőérintkezőt pedig a TP16 (+3,3 VDC) [2] pontra – megközelítőleg +3,3 VDC-t kell mérni.
  • Tegye a fekete mérőérintkezőt a TP11 (GND) [1] pontra, a piros mérőérintkezőt pedig a TP12 (+5 VDC) [4]pontra – megközelítőleg +5 VDC-t kell mérni.
  • Tegye a fekete mérőérintkezőt a TP11 (GND) [1] pontra, a piros mérőérintkezőt pedig a TP18 (+12 VDC) [3] pontra – megközelítőleg +12 VDC-t kell mérni.

 

Backlight

Javító intézkedés

A gép bekapcsolt állapotában irányozzon fényt az LCD monitorra. Ha a kijelzőn az információ látható, a háttérvilágítás meghibásodott. Cserélje ki az LCD monitort.

Display Timer

Javító intézkedés

A 199 beállítás, Az időzítő kijelzője, vagy a 100 beállítás képernyőkímélő késleltetése nem áll megfelelően alaphelyzetbe. Módosítsa a 100 és 199 beállításokat 0-ra.

Ha ez megoldja a tünetet, forduljon a helyi HFO-hoz a gépszoftver frissítéséhez.

Dip Switch

Keresse meg azokat a kapcsolókat, amelyek S1 vagy SW2 címkével rendelkeznek a differenciálvevőn vagy a SKIBF PCB-n.

Állítsa a(z) COLOR kapcsolót bal helyzetbe. És állítsa be a(z) STROBE kapcsolót jobb helyzetbe.
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.