MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
SKBIF / LCD Monitor - Troubleshooting Guide - CHC

Servisna domača stran SKBIF / LCD zaslon - Vodnik za odpravljanje težav - CHC

SKBIF / LCD zaslon - Vodnik za odpravljanje težav - CHC

Skoči na oddelek 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Cable Connections 4. SKBIF 5. Backlight 6. Display Timer 7. Dip Switch Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/27/2025

SKBIF / LCD zaslon - Navodila za odpravljanje težav - CHC


Velja za stroje, izdelane iz: januar, 2003 do januar, 2015

Introduction

PCB sprejemnika izravnalnega gonila [1].

SKBIF PCB [2].

Symptom Table

Simptom Možen vzrok Korektivni ukrepi
Na LCD zaslonu so utripajoče rdeče, zelene, modre in črne barve ali je ves bel. Težava s kabli. Prepričajte se, da so povezave popolnoma nameščene.
LCD zaslon nima videoposnetka. Težava z napetostjo do osvetlitve ozadja. Prepričajte se, da imata SKBIF PCB in kartica sprejemnik izravnalnega gonila pravilno napetost.
Težava z osvetlitvijo ozadja. Preizkusite osvetlitev ozadja.
Timer zaustaviteve zaslona ali ohranjevalnik zaslona se ne ponastavita pravilno. Ponastavite nastavitve 100 in 199.
Slika na LCD zaslonu je zrnata. Potopna stikala na sprejemniku izravnalnega gonila PCB ali SKIBF PCB niso pravilno nastavljena. Prepričajte se, da so potopna stikala pravilno nastavljena, glejte razdelek spodaj.
Zaslon stroja prikazuje večbarvno sliko "Confetti" Težava s kabli ali procesorjem PCB. Prepričajte se, da so povezave popolnoma nameščene.
Nadgrajeni CRT zaslon na LCD:  Ko vklopim napajanje, so nastavitve monitorja »pozabljene«. Monitor je pokvarjen. Fotografirajte ime proizvajalca, serijsko številko in številko sestave ter se obrnite na Haas Service. 

Cable Connections

Korektivni ukrepi:

10" LCD Monitorji: Prepričajte se, da je kabel video podatkov od priključka J2 na video PCB do priključka J3 na sprejemniku izravnalnega gonila PCB pravilno priključen.

15" LCD Monitorji: Prepričajte se, da je kabel video podatkov od priključka J10 na procesorju PCBi do priključka J6 na SKBIF PCB pravilno priključen.

Prepričajte se, da je kabel video podatkov iz priključka J16 na SKBIF PCB ali J4A na sprejemniku izravnalnega gonila PCB-ja do LCD zaslona pravilno priključen.

Prepričajte se, da je kabel osvetlitve ozadja iz priključka J13 na SKBIF PCB ali J2 na sprejemniku izravnalnega gonila PCB-ja pravilno priključen.

SKBIF

Korektivni ukrepi:

Če je prisotna napetost, se je LCD zaslon pokvaril in ga je treba zamenjati. Če napetosti ni ali je nizka, preverite napajanje do SKBIF PCB-ja ali do sprejemnika izravnalnega gonila PCB-ja .

10" LCD zasloni: Prepričajte se, da ima sprejemnik izravnalnega gonila PCB 12 VDC. Izmerite napetost na priključku P1 [1]. Izmerite napetost čez GND in +12 V.

15" LCD zasloni: SKBIF PCB ustvarja +3,3 Vdc, +5 Vdc. Preverite te napetosti na naslednjih preskusnih točkah (TP).

  • Postavite črno tipalo na TP11 (GND) [1] in rdeče tipalo na TP16 (+3.3Vdc) [2], izmeriti bi morali približno + 3,3 V DC.
  • Postavite črno tipalo na TP11 (GND) [1] in rdeče tipalo na TP12 (+5 V DC), [4] , izmeriti bi morali približno +5 V DC.
  • Postavite črno tipalo naTP11 (GND) [1]  in rdeče tipalo na TP18 (+12 V DC),[3] , izmeriti bi morali približno +12 V DC.

 

Backlight

Korektivni ukrepi:

Ko je stroj vklopljen, usmerite svetlobo na LCD zaslon. Če lahko vidite informacije na zaslonu, je osvetlitev ozadja okvarjena. Zamenjajte LCD zaslon.

Display Timer

Korektivni ukrepi:

Nastavitev 199, Timer zaustaviteve zaslona ali Nastavitev 100 Ohranjevalnik zaslona se ne ponastavita pravilno. Spremenite Nastavitve 100 in 199 na 0.

Če to odpravi simptom, se obrnite na lokalnega HFO, da posodobite programsko opremo stroja.

Dip Switch

Poiščite stikala z oznako S1 ali SW2 na sprejemniku izravnalnega gonila ali SKIBF PCB.

Nastavite COLOR stikalo v levo pozicijo. In nastavite STROBE stikalo v desno pozicijo.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.