My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
SKBIF / LCD Monitor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0123

Pagina principală Service *SKBIF / Monitor LCD* - Ghid de depanare - CHC - TG0123

*SKBIF / Monitor LCD* - Ghid de depanare - CHC - TG0123

Salt la secțiune 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Cable Connections 4. SKBIF 5. Backlight 6. Display Timer 7. Dip Switch Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/27/2026

SKBIF / Monitor LCD - Ghid de depanare - CHC


TG0123

Rev A - 02/2026

Introduction

PCB receptor diferențial [1].

PCB SKBIF [2].

Symptom Table

Simptom Cauze posibile Acțiuni corective
Monitorul LCD indică culori roșii, verzi, albastre și negre intermitente, sau este alb stabil. Problemă cu cablurile. Asigurați-vă că conexiunile sunt fixate complet.
Monitorul LCD nu are video. Problemă cu tensiunea la lumina de fundal. Asigurați-vă că PCB SKBIF și placa receptorului diferențial au tensiunea corectă.
Problemă cu lumina de fundal. Testați lumina de fundal.
Afișarea temporizatorului sau întârzierea economizorului de ecran nu se resetează corect. Resetați setările 100 și 199.
Imaginea de pe afișajul LCD este neclară. Comutatoarele de fază acționate de picior de pe PCB cu receptor diferențial sau PCB SKIBF sunt setate incorect. Asigurați-vă că comutatoarele de fază acționate de picior sunt setate corect, consultați secțiunea de mai jos.
Afișajul mașinii arată o imagine cu culori multiple "Confetti" Problemă cu cablurile sau procesorul PCB. Asigurați-vă că conexiunile sunt fixate complet.
Faceți upgrade de la monitorul CRT la LCD:  Atunci când opresc și pornesc monitorul, setările monitorului sunt “uitate”. Monitorul este defect. Faceți o fotografie cu numele, numărul de serie și codul de fabricație și contactați departamentul de service Haas. 

Cable Connections

Acțiune de corectare:

10" Monitoare LCD: Asigurați-vă că cablul de date video de la conectorul J2 de pe PCB video la conectorul J3 de pe PCB receptor diferențial este conectat corect.

15" Monitoare LCD: Asigurați-vă că cablul de date video de la conectorul J10 de pe PCB procesor la conectorul J6 de pe PCB SKBIF este conectat corect.

Asigurați-vă că cablul de date video de la conectorul J16 de pe PCB SKBIF sau J4A de pe PCB receptor diferențial este conectat corect.

Asigurați-vă că cablul iluminării de fundal de la conectorul J13 de pe PCB SKBIF sau J2 de pe PCB receptor diferențial este conectat corect.

SKBIF

Acțiune de corectare:

Dacă există tensiune prezentă, monitorul LCD este defect și trebuie înlocuit. Dacă nu există tensiune prezentă sau este scăzută, verificați alimentarea cu energie electrică a PCB SKBIF sau a receptorului diferențial.

10" Monitoare LCD: Asigurați-vă că PCB receptor diferențial are 12 V c.c. Măsurați tensiunea la conectorul P1 [1]. Măsurați tensiunea la GND și +12 V.

Monitoare LCD de 15": PCB SKBIF generează +3,3 V c.c., +5 V c.c. Verificați aceste tensiuni la următoarele puncte de testare (TP).

  • Puneți palpatorul negru la TP11 (GND)[1] și palpatorul roșu la TP16 (+3,3 V c.c.) [2] trebuie să măsurați aproximativ +3,3 V c.c.
  • Puneți palpatorul negru la TP11 (GND) [1] și palpatorul roșu la TP12 (+5 V c.c.) [4] trebuie să măsurați aproximativ +5 V c.c.
  • Puneți palpatorul negru la TP11 (GND) [1] și palpatorul roșu la TP18 (+12 V c.c.) [3] trebuie să măsurați aproximativ +12 V c.c.

 

Backlight

Acțiune de corectare:

Cu mașina pornită, îndreptați o lumină pe monitorul LCD. Dacă puteți vedea informațiile de pe afișaj, lumina de fundal este defectă. Înlocuiți monitorul LCD.

Display Timer

Acțiune de corectare:

Setare 199, Afișaj cronometru oprire, sau Setare 100 Întârzierea economizorului de ecran, nu se resetează corespunzător. Schimbați Setări 100 și 199 la 0.

Dacă acest lucru rezolvă simptomul, contactați HFO local pentru a actualiza software-ul mașinii.

Dip Switch

Găsiți comutatoarele care au eticheta S1 sau SW2 pe receptorul diferențial sau PCB SKIBF.

Setați comutatorul COLOR în poziția din stânga. Și setați comutatorul STROBE în poziția din dreapta.

Comutați prin configurațiile comutatorului DIP până când starea ecranului cu granulație este corectată.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.