My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
SKBIF / LCD Monitor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0123

Serwis – Strona główna SKBIF / monitor LCD – Instrukcja rozwiązywania problemów – CHC – TG0123

SKBIF / monitor LCD – Instrukcja rozwiązywania problemów – CHC – TG0123

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Cable Connections 4. SKBIF 5. Backlight 6. Display Timer 7. Dip Switch Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/27/2026

SKBIF/monitor LCD - Instrukcja rozwiązywania problemów - CHC


TG0123

Wersja A – 02.2026

Introduction

Odbiornik różnicowy PCB [1].

SKBIF PCB [2].

Symptom Table

Objaw Możliwa przyczyna Działanie naprawcze
Monitor LCD pokazuje migające kolory: czerwony, zielony, niebieski i czarny, lub jest kolorem białym. Problem z kablami. Upewnij się, że połączenia są w pełni osadzone.
Na monitorze LCD nie ma obrazu wideo. Problem z napięciem do podświetlenia. Upewnij się, że płytka drukowana SKBIF i karta odbiornika różnicowego mają prawidłowe napięcie.
Problem z podświetleniem. Przetestuj podświetlenie.
Timer wyłączenia lub opóźnienie wygaszacza ekranu nie są resetowane prawidłowo. Zresetuj ustawienia 100 i 199.
Obraz na wyświetlaczu LCD jest ziarnisty. Przełączniki DIP na PCB odbiornika różnicowego lub SKIBF PCB są ustawione nieprawidłowo. Upewnij się, że przełączniki DIP są ustawione prawidłowo, patrz punkt poniżej.
Wyświetlacz urządzenia pokazuje wiele kolorów "Konfetti" Obrazu Problem z kablami lub PCB procesora. Upewnij się, że połączenia są w pełni osadzone.
Zaktualizowałem monitor CRT do LCD:  Przy wyłączeniu i włączeniu zasilania ustawienia monitora są “zapomniane”. Monitor jest niesprawny. Zrób zdjęcie nazwy producenta, numeru seryjnego i kodu kompilacji oraz skontaktuj się z działem serwisowym Haas. 

Cable Connections

Działanie naprawcze:

10" Monitory LCD: Upewnij się, że przewód danych wideo ze złącza J2 na PŁYTCE wideo do złącza J3 na PCB odbiornika różnicowego jest prawidłowo podłączony.

15" Monitory LCD: Upewnij się, że przewód danych wideo ze złącza J10 na PCB procesora do złącza J6 na PŁYTCE SKBIF jest prawidłowo podłączony.

Upewnij się, że przewód danych wideo ze złącza J16 na płytce SKBIF PCB lub J4A na PŁYTCE odbiornika różnicowego do monitora LCD jest prawidłowo podłączony.

Upewnij się, że przewód podświetlenia złącza J13 na płytce SKBIF PCB lub J2 na PŁYTCE odbiornika różnicowego jest prawidłowo podłączony.

SKBIF

Działanie naprawcze:

Jeśli napięcie jest obecne, monitor LCD uległ awarii i należy go wymienić. Jeśli napięcie nie jest obecne lub jest niskie, Sprawdź zasilacz do PCB SKBIF lub odbiornika różnicowego.

10" Monitory LCD: Upewnij się, że PCB odbiornika różnicowego ma 12 VDC. Zmierzyć napięcie na złączu P1 [1]. Zmierzyć napięcie w Gnd I + 12 V.

15" Monitory LCD: PCB SKBIF generuje +3,3 V DC, + 5 V DC. Sprawdzić te napięcia w następujących punktach testowych (TP).

  • Umieść czarną sondę w TP11 (GND)[1]  i czerwoną sondę w TTP16 (+ 3,3 V DC) [2] powinieneś zmierzyć około + 3,3 V DC.
  • Umieść czarną sondę w TP11 (GND)  [1] i czerwoną sondę w TP12 (+ 5 V DC) [4] powinieneś zmierzyć około + 5 V DC.
  • Umieść czarną sondę w TP11 (GND) [1] i czerwoną sondę w TP18 (+ 12 V DC) [3] powinieneś zmierzyć około + 12 V DC.

 

Backlight

Działanie naprawcze:

Po włączeniu urządzenia, skieruj światło na monitor LCD. Jeśli widzisz informacje na wyświetlaczu, podświetlenie nie powiodło się. Wymień monitor LCD.

Display Timer

Działanie naprawcze:

Ustawienie 199, Wy * wietlacz Timer lub Ustawienie 100 Opóźnienie wygaszacza ekranu, nie są poprawnie resetowane. Zmienić Ustawienia 100 I 199 do 0.

Jeśli to rozwiąże problem, skontaktuj się z lokalnym HFO, aby zaktualizować oprogramowanie komputera.

Dip Switch

Znajdź Przełączniki z etykietą S1 lub SW2 na odbiorniku różnicowym lub PCB SKIBF.

Ustaw COLOR na lewą pozycję. I ustaw STROBE do właściwej pozycji.

Przejdź przez konfiguracje przełączników DIP, aż do skorygowania stanu ekranu ziarnistego.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.