MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
UMC - Specifications

UMC-serien – Servicehåndbok


  • UMC – Spindel
  • 1 – UMC – Introduksjon
  • 2 – UMC – Spesifikasjoner
  • 3 – UMC-400/500/750 – Installasjon
  • 4 – UMC-1000/1250 – Installasjon
  • 5 – UMC-1500-DUO/1600-H – Installasjon
  • 6 – UMC – Forankring
  • 7 – UMC – Drift
  • 8 – UMC – Geometri og justering
  • 9 – UMC – MRZP og sikre soner
  • 10 – UMC – B/C – Roterende akse
  • 11 – UMC – Verktøyveksler
  • 12 – UMC –Sponfjerning og kjølevæske
  • 13 – UMC – Elektrisk kontroll
  • 14 – UMC – Smøring
  • 15 – UMC – Vedlikehold
  • 16 – UMC – Palettmagasin
  • 17 – UMC – Hydraulisk arbeidsoppspenning
  • 18 – UMC – Pneumatisk arbeidsoppspenning

Go To :

  • 2.1 Spesifikasjoner for festermoment
  • 2.2 Verktøyholder og trekktapp
  • 2.3 Spindeltrekkstang – Kraft

2.1 Spesifikasjoner for festermoment

SAE (inch) Fastener Torque Specifications

For moment-spesifikasjoner for kuleskruekomponenter, referer til Kuleskrue - installasjonsverktøy og moment-spesifikasjoner.

For momentspesifikasjoner på maskinvaren for hovedstrømbryteren, referer til Haas hovedstrømbryter – Momentspesifikasjoner.

For momentspesifikasjoner på de doble armene, referer til prosedyren SMTC – Dobbel arm – Utskifting.

SAE (tommer) feste Moment spesifikasjoner
  SAE (tommer) SI (metrisk)
til stål til Aluminum, Iron til stål til Aluminum, Iron
Gjenge in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm N-m N-cm N-m
#4-40 10   6   113   68  
#6-32 20   12   226   136  
#8-32 30   20   339   226  
#10-32 40   25   452   282  
1/4–20   12   8   16   11
1/4–28   15   8   20   11
5/16–18   25   15   34   20
5/16–24   25   15   34   20
3/8–16   45   25   61   34
3/8–24   50   30   68   41
7/16–14   70   45   95   61
7/16–20   70   45   95   61
1/2–13   80   50   108   68
1/2–20   110   65   149   88
5/8–11   200   125   271   170
3/4–10   275   225   373   305
1–8   450   375   610   509
1 1/2–6   600       814    

SI (metric) Fastener Torque Specifications

SI (metrisk) skrumoment spesifikasjoner
  SAE (tommer) SI (metrisk)
til stål til Aluminum, Iron til stål til Aluminum, Iron
Gjenge in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm N-m N-cm N-m
M3 12   8   136   90  
M4 40   25   452   282  
M5   6   4   8   5
M6   10   6   14   8
M8   30   20   41   27
M10   50   30   68   41
M12   100   60   136   81
M16   170       230    

2.2 Verktøyholder og trekktapp

Introduction

Undersøk verktøy, verktøyholdere og trekktapper regelmessig. Skift ut verktøyholdere og trekktapper med overflateskade.

O/MIN høyere enn 10 000 må ha balansert verktøy av klasse G 2,5 eller lavere (ISO 1940 og ANSI S-2.19).

Overdimensjonerte verktøy: I POCKET TOOL TABLE må du velge L-STORT VERKTØY og ANTATT TUNGT for verktøy med diameter som er større enn diameter E (enkelte dekaler bruker verdien C eller en spesifikk verdi over, maks. verktøydiameter) som finnes på verktøydekalen.

  • En ekstra verktøybytting kan oppstå når det verktøyetveksleren lagrer verktøy med "stor" betegnelsen. Verktøyvekslerarmen beveger seg ned en viss avstand under et verktøybytte. 
  • MERKNAD: Referer til din spesifikke maskinoppsettstegning for dobbel arm nedtrekksavstand, referer følgende trinn om hvor du får tilgang til denne informasjonen. 

Forsiktig: Ikke bruk verktøy som har disse problemene:

  • Feil konstørrelse
  • Feil trekktappstørrelse eller -type
  • Skadet verktøykon
  • Rusk mellom verktøykonen og spindelkonen

Verktøy med disse problemene kan forårsake skade på spindelen.

 Forsiktig: ikke bruk spindelen til å stramme verktøy.

For å få tilgang til nedtrekksavstanden for dobbel arm først, gå til maskinens nedtrekksmeny på Haas’ hovedside [1] velg din maskinmodell, trykk på "Finn ut mer" og under delen "Teknisk dokument" bør oppsettstegningen være tilgjengelig [2].  Denne målingen [3] finnes i disse tegningene og varierer mellom maskinserier og konstørrelse.

40 Taper

HSK63A

2.3 Spindeltrekkstang – Kraft

Introduction

Dette referansedokumentet viser de anbefalte spindeltrekkstangkraftverdiene for 20-kon-, 30-kon-, 40-kon-, 50-kon- og HSK-spindler. En lav spindeltrekkstangkraft resulterer i betydelig tap av klemmekraft som vanligvis forårsakes av en sprekk eller brudd i Belleville Spring-skiven. For å kontrollere trekkstangkraften, følg prosedyren Spindel – Trekkstang – Kraftmåling – VMC.

 Merknad:  Et tap på ~ 50% av nominell klemmekraft er en indikasjon på denne feilmodusen.

Merknad: Da en trekkstang slites under normal bruk, er en liten reduksjon i klemmekraft forventet.  Dette er ikke en indikasjon på trekkstangsvikt.

Merk: 09-xxxx delenumrene som er oppført for 40-kon og 50-kon-spindler er spindeltrekkstangens kraftmålerverktøy som er tilgjengelig gjennom E-handel.

Referer til Spindel – Trekkstang – Feilsøkingsveiledning

40T Spindles - VF, VM, EC, UMC, and GM (3-AX) Series

40-kon-spindler – VF-, VM-, EC-, UMC- og GM (3-AX)-seriene
Spindel O/Min Trekkstangkraft (lbf)
[Newtons]
Trekkstangtrykk (PSI) for 09-0572
[kg/cm^2]
7.5k RPM 1460 - 2300
[6494–10 231]
942-1484
[65–102]
8K RPM 1460 - 2300
[6494–10 231]
942-1484
[65–102]
8.1k RPM 1460 - 2300
[6494–10 231]
942-1484
[65–102]
10K RPM 1460 - 2300
[6494–10 231]
942-1484
[65–102]
12K RPM 1460 - 2300
[6494–10 231]
942-1484
[65–102]
15K RPM 1460 - 2300
[6494–10 231]
942-1484
[65–102]
18 000 O/MIN 1460 - 2300
[6494–10 231]
942-1484
[65–102]

Haas HSK Spindles

Haas HSK-A63
Spindel O/Min Trekkstangkraft (lbf)
[Newtons]
Trekkstangtrykk (PSI)
[kg/cm^2]
12K RPM 2835 – 4050
[12 610–18 015]
Ingen Haas-verktøy tilgjengelig.
15K RPM 2835 – 4050
[12 610–18 015]
Ingen Haas-verktøy tilgjengelig.
18 000 O/MIN 2835 – 4050
[12 610–18 015]
Ingen Haas-verktøy tilgjengelig.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.