Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC - Specifications

Serija UMC – Servisni priročnik


  • Univerzalni centri strojnega obdelovanja (UMC) - Vreteno
  • 1 – Univerzalni centri strojnega obdelovanja (UMC) – Uvod
  • 2 – UMC – Specifikacije
  • 3 - UMC-400/500/750 - Namestitev
  • 4 – UMC-1000/1250 – Namestitev
  • 5 – UMC-1500-DUO/1600-H – Namestitev
  • 6 – UMC – Sidranje
  • 7 – UMC – Delovanje
  • 8 – UMC - Geometrija in poravnava
  • 9 – UMC – MRZP in varna območja
  • 10 – UMC – B/C – Rotacijska os
  • 11 – UMC – Menjalec orodja
  • 12 – UMC – Odstranjevanje odrezkov in emulzije
  • 13 – UMC – Električno krmilje
  • 14 – UMC – Mazanje
  • 15 – UMC – Vzdrževanje
  • 16 – UMC – Zalogovnik palet
  • 17 - UMC - Hidravlično vpenjanje obdelovanca
  • 18 - UMC - Pnevmatsko vpenjanje obdelovanca

Go To :

  • 2.1 Specifikacije navora pritrdilnega elementa
  • 2.2 Držalo orodja in vlečni vijak
  • 2.3 Vlečni drog vretena - Sila

2.1 Specifikacije navora pritrdilnega elementa

SAE (inch) Fastener Torque Specifications

Glede specifikacij navora na sestavnih delih vijakov glejte Kroglično navojno vreteno - Orodja za namestitev in specifikacije navora.

Za specifikacije navora na strojni opremi glavnega stikala glejte Haas Glavno stikalo - Specifikacije navora.

Za specifikacije navora na dvojnih rokah glejte SMTC - Dvojna roka - Postopek zamenjave.

Specifikacije navora pritrdilnega momenta SAE (palčni)
  SAE (palčni) SI (meritev)
v Jeklo v aluminij, železo v Jeklo v aluminij, železo
Navoj in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm Nm N-cm Nm
#4-40 10   6   113   68  
#6-32 20   12   226   136  
#8-32 30   20   339   226  
#10-32 40   25   452   282  
1/4-20   12   8   16   11
1/4-28   15   8   20   11
5/16-18   25   15   34   20
5/16-24   25   15   34   20
3/8-16   45   25   61   34
3/8-24   50   30   68   41
7/16-14   70   45   95   61
7/16-20   70   45   95   61
1/2-13   80   50   108   68
1/2-20   110   65   149   88
5/8-11   200   125   271   170
3/4-10   275   225   373   305
1-8   450   375   610   509
1 1/2-6   600       814    

SI (metric) Fastener Torque Specifications

M12:
Tehnični podatki SI (metrični) Pritrdilni moment
  SAE (palčni) SI (meritev)
v Jeklo v aluminij, železo v Jeklo v aluminij, železo
Navoj in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm Nm N-cm Nm
M3 12   8   136   90  
M4 40   25   452   282  
M5   6   4   8   5
M6   10   6   14   8
M8   30   20   41   27
M10;   50   30   68   41  100   60   136   81
M16   170       230    

2.2 Držalo orodja in vlečni vijak

Introduction

Redno pregledujte orodja, držalo orodja in vlečne vijake. Držala orodja in vlečne vijake s poškodovano površino zamenjajte.

RPM nad 10.000 morajo imeti orodje za uravnoteženje stopnje G2.5 ali manj (ISO 1940 in ANSI S2.19).

Preveliko orodje: V POCKET TOOL TABLE, morate izbrati L-LARGE TOOL & ASSUMED HEAVY za orodja s premerom, večjim od premera E (nekatere varnostne nalepke uporabljajo vrednost C ali specifično vrednost nad maksimalnim premerom orodja), ki je naveden na nalepki orodja.

  • Dodatna menjava orodja je možna, če menjalec orodja shrani orodje, označeno kot "Veliko (Large)". Roka menjalca orodja se med menjavo orodja premakne navzdol za določeno razdaljo. 
  • OPOMBA: Za spustno razdaljo z dvojno roko glejte risbo postavitve stroja, ki je določena za vašo napravo. Za dostop do teh informacij glejte naslednji korak. 

Pozor: Ne uporabljajte orodja, ki ima te težave:

  • Napačna velikost konusa
  • Napačna velikost ali vrsta vlečnega vijaka
  • Poškodovan konus orodja
  • Umazanija med konusom orodja in konusom vretena

Orodja s temi težavami lahko poškodujejo vreteno.

 Pozor: Ne uporabljajte vretena za zategovanje orodij.

Da bi najprej dostopili do do spustne razdalje dvojne roke pojdite na spust stroja na glavni strani Haas [1] izberite model stroja, pritisnite "Več informacij" in v razdelku "Tehnični dokument" mora biti dostopna risba postavitve [2].  Ta meritev [3] se nahaja v teh risbah in se razlikuje med linijami stroja in velikostjo konusa.

40 Taper

HSK63A

2.3 Vlečni drog vretena - Sila

Introduction

Ta referenčni dokument prikazuje priporočene vrednosti sile vlečnega droga vretena za vretena 20T, 30T, 40T, 50T in HSK. Nizka sila vlečnega droga vretena povzroči znatno izgubo sile spenjanja, ki jo običajno povzroči razpoka ali prekinitev podložke krožnikaste vzmeti. Če želite preveriti silo vlečnega droga, sledite postopku Vreteno - Vlečni drog - Merjenje sile - VMC.

 Opomba:  Izguba ~ 50% nazivne sile vpenjanja je znak tega načina okvare.

Opomba: Ker se vlečna vleka med normalno uporabo nosi, se pričakuje rahlo zmanjšanje sile vpenjanja.  To ne pomeni okvare vleke.

Opomba: Številke delov 09-xxxx, navedene za vretena 40T in 50T, so orodje za merjenje sile vlečnega droga vretena, ki je na voljo prek e-poslovanja.

Glej na Vreteno - Vlečna vrstica - Vodnik za odpravljanje težav

40T Spindles - VF, VM, EC, UMC, and GM (3-AX) Series

Vretena 40T - serija VF, VM, EC, UMC in GM (3-AX)
RPM vretena Sila vlečne palice (lbf)
[Newtons]
Tlak vlečnega droga (PSI) za 09-0572
[kg/cm^2]
7,5 K / min 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8,1 K / min 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
10 K / min 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
12K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
15K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
18K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]

Haas HSK Spindles

Haas HSK-A63
RPM vretena Sila vlečne palice (lbf)
[Newtons]
Tlak vlečnega droga (PSI)
[kg/cm^2]
12K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
Orodje Haas ni na voljo.
15K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
Orodje Haas ni na voljo.
18K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
Orodje Haas ni na voljo.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.