My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
UMC - Specifications

Manuel d’entretien - Série UMC


  • UMC - Broche
  • 1 - UMC - Introduction
  • 2 - UMC - Spécifications
  • 3 - UMC-400/500/750 - Installation
  • 4 - Centre d'usinage universel-1000/1250 - Installation
  • 5 - Centre d'usinage universel-1500-DUO/1600-H - Installation
  • 6 - UMC - Ancrage
  • 7 - UMC - Fonctionnement
  • 8 - UMC - Géométrie et alignement
  • 9 - UMC - MRZP et zones de sécurité
  • 10 - UMC - B/C - Axe de rotation
  • 11 – UMC – Changeur d’outils
  • 12 UMC – Évacuation des copeaux et du liquide de coupe
  • 13 UMC – Commande électrique
  • 14 - UMC - Lubrification
  • 15 – UMC – Entretien
  • 16 – UMC – Magasin de palettes
  • 17 – UMC – Serrage des pièces par dispositif de serrage de la pièce hydraulique
  • 18 – UMC – Dispositif de serrage de la pièce pneumatique

Go To :

  • 2.1 Spécifications de couple de fixation
  • 2.2 Porte-outil et tirettes
  • 2.3 Barre de traction de broche – Force

2.1 Spécifications de couple de fixation

SAE (inch) Fastener Torque Specifications

Pour les spécifications de couple sur les composants de vis à billes, consultez Vis à billes – Outils d’installation et spécifications de couple.

Pour les spécifications de couple sur le matériel du disjoncteur principal, reportez-vous à Disjoncteur principal Haas - Spécifications de couple.

Pour les spécifications de couple sur les doubles bras, reportez-vous à la procédure SMTC - Double bras - Remplacement.

Spécifications de couple de fixation SAE (pouce)
  SAE (pouce) SI (métrique)
dans l’acier dans l’aluminium, le fer dans l’acier dans l’aluminium, le fer
Filetage po-lb pi-lb po-lb pi-lb N-cm N-m N-cm N-m
#4-40 10   6   113   68  
#6-32 20   12   226   136  
#8-32 30   20   339   226  
#10-32 40   25   452   282  
1/4-20   12   8   16   11
1/4-28   15   8   20   11
5/16-18   25   15   34   20
5/16-24   25   15   34   20
3/8-16   45   25   61   34
3/8-24   50   30   68   41
7/16-14   70   45   95   61
7/16-20   70   45   95   61
1/2-13   80   50   108   68
1/2-20   110   65   149   88
5/8-11   200   125   271   170
3/4-10   275   225   373   305
1-8   450   375   610   509
1 1/2-6   600       814    

SI (metric) Fastener Torque Specifications

SI (métrique) Spécifications de couple de fixation
  SAE (pouce) SI (métrique)
dans l’acier dans l’aluminium, le fer dans l’acier dans l’aluminium, le fer
Filetage po-lb pi-lb po-lb pi-lb N-cm N-m N-cm N-m
M3 12   8   136   90  
M4 40   25   452   282  
M5   6   4   8   5
M6   10   6   14   8
M8   30   20   41   27
M10   50   30   68   41
M12   100   60   136   81
M16   170       230    

2.2 Porte-outil et tirettes

Introduction

Examinez les outils, les porte-outils et les tirettes régulièrement. Remplacez les porte-outils et les tirettes présentant des dommages à la surface.

Les tr/min supérieurs à 10 000 doivent avoir un outillage équilibré de grade G2.5 ou inférieur (ISO 1940 et ANSI S2.19).

Outils surdimensionnés : Dans le POCKET TOOL TABLE, vous devez choisir L-LARGE TOOL & ASSUMED HEAVY (Outil large et probablement lourd) pour les outils dont le diamètre est supérieur au diamètre E (certains autocollants utilisent la valeur de C, ou une valeur spécifique au-dessus du diamètre maximum de l’outil) qui se trouve sur l'autocollant de l'outillage.

  • Un changement d’outils supplémentaire peut se produire lorsque le changeur d’outils grande vitesse stocke des outils sous la désignation "Large". Le bras du changeur d'outils descend d'une certaine distance lors d'un changement d'outil. 
  • REMARQUE : Consultez le schéma de disposition de votre machine spécifique pour la distance de descente du double bras. Consultez l'étape suivante pour savoir où accéder à ces informations. 

Attention : N’utilisez pas d’outils présentant ces problèmes :

  • Taille du cône de broche incorrecte
  • Taille ou type incorrect de tirette
  • Cône de broche d’outil endommagé
  • Débris entre le cône de broche d’outil et le cône de broche

Les outils présentant ces problèmes peuvent endommager la broche.

 Prudence : N’utilisez pas la broche pour serrer les outils.

Pour accéder d'abord à la distance déroulante du double bras, accédez au menu déroulant de la machine sur la page principale Haas [1] sélectionnez votre modèle de machine, appuyez sur « Lean More » (En savoir plus), puis dans la section « Technical Document » (Document technique), le dessin de mise en page devrait être accessible [2].  Cette mesure [3] se trouve dans ces dessins et varie selon les gammes de machines et la taille du cône de broche.

40 Taper

HSK63A

2.3 Barre de traction de broche – Force

Introduction

Ce document de référence présente les valeurs de force de barre de traction de broche recommandées pour les broches 20T, 30T, 40T, 50T & HSK. Une faible force de barre de traction de broche entraîne une perte importante de force de serrage, généralement provoquée par une fissure ou une rupture de la rondelle Belleville. Pour vérifier la force de la barre de traction, suivez la procédure broche - Barre de traction - Mesure de la force - VMC (centre d'usinage à broche verticale).

 Remarque :  Une perte d’environ 50 % de la force de serrage nominale est une indication de ce mode de défaillance.

Remarque : La barre de traction s’use durant l'utilisation normale ; une légère diminution de la force de serrage est donc attendue.  Il ne s’agit pas d’une indication d'échec de la barre de traction.

Remarque : Les numéros de pièce 09-xxxx énumérés pour les broches 40T et 50T correspondent à l’outil de jauge de force de barre de traction de broche disponible via le site de commerce en ligne.

Se référer au Guide de dépannage - barre de traction -broche

40T Spindles - VF, VM, EC, UMC, and GM (3-AX) Series

Broches 40T - Séries VF, VM, EC, UMC et GM (3-AX)
RPM de broche Force de la barre de traction (lbf)
[Newtons]
Pression de la barre de traction (PSI) pour 09-0572
[kg/cm^2]
7 500 RPM 1460 - 2300
[6 494 à 10 231]
942-1484
[65 à 102]
8 000 RPM 1460 - 2300
[6 494 à 10 231]
942-1484
[65 à 102]
8 100 RPM 1460 - 2300
[6 494 à 10 231]
942-1484
[65 à 102]
10 000 RPM 1460 - 2300
[6 494 à 10 231]
942-1484
[65 à 102]
12 000 RPM 1460 - 2300
[6 494 à 10 231]
942-1484
[65 à 102]
15 000 RPM 1460 - 2300
[6 494 à 10 231]
942-1484
[65 à 102]
18 000 tr/min 1460 - 2300
[6 494 à 10 231]
942-1484
[65 à 102]

Haas HSK Spindles

Haas HSK-A63
RPM de broche Force de la barre de traction (lbf)
[Newtons]
Pression de la barre de traction (PSI)
[kg/cm^2]
12 000 RPM 2835 - 4050
[12 610 à 18 015]
Aucun outil Haas disponible.
15 000 RPM 2835 - 4050
[12 610 à 18 015]
Aucun outil Haas disponible.
18 000 tr/min 2835 - 4050
[12 610 à 18 015]
Aucun outil Haas disponible.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.