UMC - Specifications

UMC 시리즈 - 서비스 매뉴얼


  • UMC - 스핀들
  • 1 - UMC - 소개
  • 2 - UMC - 사양
  • 3 - UMC-400/500/750 - 설치
  • 4 - UMC-1000/1250 - 설치
  • 5 - UMC-1500-DUO/1600-H - 설치
  • 6 - UMC - 고정
  • 7 - UMC - 조작
  • 8 - UMC - 형상 및 정렬
  • 9 - UMC - MRZP 및 안전 지대
  • 10 - UMC - B/C - 회전축
  • 11 - UMC - 공구 교환장치
  • 12 - UMC - 칩 제거 및 절삭유
  • 13 - UMC - 전기 제어
  • 14 - UMC - 윤활
  • 15 - UMC - 유지보수
  • 16 - UMC - 팔레트 풀
  • 17 - UMC - 유압 공작물 고정
  • 18 - UMC - 공압 공작물 고정

Go To :

  • 2.1 패스너 토크 규격
  • 2.2 공구 홀더 및 풀 스터드
  • 2.3 스핀들 드로바 - 힘

2.1 패스너 토크 규격

SAE (inch) Fastener Torque Specifications

볼스크루 부품의 토크 사양은 볼스크루 - 설치 공구 및 토크 규격을 참조하십시오.

주회로 차단기 하드웨어의 토크 사양은 Haas 주회로 차단기 - 토크 사양을 참조하십시오.

더블 암의 토크 규격은 SMTC - 더블 암 - 교체 절차를 참조하십시오.

SAE (인치) 패스너 토크 규격
  SAE (인치) SI (미터)
강철로 알루미늄, 강철로 강철로 알루미늄, 강철로
나사산 in-lb ft-lb in-lb ft-lb Ncm N-m Ncm N-m
#4-40 10   6   113   68  
#6-32 20   12   226   136  
#8-32 30   20   339   226  
#10-32 40   25   452   282  
1/4-20   12   8   16   11
1/4-28   15   8   20   11
5/16-18   25   15   34   20
5/16-24   25   15   34   20
3/8-16   45   25   61   34
3/8-24   50   30   68   41
7/16-14   70   45   95   61
7/16-20   70   45   95   61
1/2-13   80   50   108   68
1/2-20   110   65   149   88
5/8-11   200   125   271   170
3/4-10   275   225   373   305
1-8   450   375   610   509
1 1/2-6   600       814    

SI (metric) Fastener Torque Specifications

SI (미터) 패스너 토크 규격
  SAE (인치) SI (미터)
강철로 알루미늄, 강철로 강철로 알루미늄, 강철로
나사산 in-lb ft-lb in-lb ft-lb Ncm N-m Ncm N-m
M3 12   8   136   90  
M4 40   25   452   282  
M5   6   4   8   5
M6   10   6   14   8
M8   30   20   41   27
M10   50   30   68   41
M12   100   60   136   81
M16   170       230    

2.2 공구 홀더 및 풀 스터드

Introduction

공구, 공구 홀더 및 풀 스터드를 정기적으로 점검하십시오. 표면 손상 시 공구 홀더와 풀 스터드를 교체하십시오.

10,000보다 높은 RPM은 G2.5 등급 이하(ISO 1940 및 ANSI S2.19)의 균형 잡힌 툴링이 있어야 합니다.

너무 큰 도구: POCKET TOOL TABLE에서, 툴링 데칼에서 확인할 수 있는 직경 E(일부 데칼은 C 값 또는 최대 공구 직경 이상의 특정 값을 사용함)보다 큰 직경의 공구의 경우 L-LARGE TOOL & ASSUMED HEAVY를 선택해야 합니다.

  • 공구 교환장치가 "Large(대형)"으로 지정된 공구를 보관하는 경우 추가 공구 교환이 발생할 수 있습니다. 공구 교환기 암은 공구 교환 중에 일정 거리 아래로 이동합니다. 
  • 참고: 더블 암 드롭다운 거리에 대한 특정 기계 레이아웃 도면을 참조하십시오. 이 정보에 액세스하려면 다음 단계를 참조하십시오. 

주의: 다음과 같은 문제가 있는 도구를 사용하지 마십시오.

  • 잘못된 테이퍼 치수
  • 잘못된 풀 스터드 치수 또는 유형
  • 손상된 공구 테이퍼
  • 공구 테이퍼와 스핀들 테이퍼 사이의 이물질

이러한 문제가 있는 공구는 스핀들을 손상시킬 수 있습니다.

 주의: 스핀들을 사용하여 공구를 조이지 마십시오.

더블 암 드롭다운 거리에 먼저 액세스하려면 Haas 메인 페이지 [1]에서 기계 드롭다운으로 이동하여 기계 모델을 선택하고 "더 알아보기"를 누르십시오. 그리고 "기술 문서" 섹션에서 레이아웃 도면에 액세스할 수 있어야 합니다 [2].  이 측정 [3]은 이 도면에서 찾을 수 있으며 기계 라인과 테이퍼 크기에 따라 다릅니다.

40 Taper

HSK63A

2.3 스핀들 드로바 - 힘

Introduction

이 참조 문서는 20-테이퍼, 30-테이퍼, 40-테이퍼, 50-테이퍼 및 HSK 스핀들에 대한 권장 스핀들 드로바 힘 값을 보여줍니다. 스핀들 드로바 힘이 낮으면 일반적으로 벨빌 스프링 와셔의 균열 또는 파손으로 인해 상당한 고정력이 손실됩니다. 드로바 힘을 확인하려면 스핀들 - 드로바 - 힘 측정 - VMC 절차를 따르십시오.

 참고:   공칭 고정력의 ~ 50%의 손실은이 고장 모드를 나타냅니다.

참고: 정상 사용 중에 드로바가 마모되면 고정력이 약간 감소할 것으로 예상됩니다.  이는 드로바 고장을 나타내는 것은 아닙니다.

참고: 40-테이퍼 및 50-테이퍼 스핀들의 나열된 09-xxxx 부품 번호는 E-Commerce를 통해 사용할 수 있는 스핀들 드로바 힘 게이지 도구입니다.

참조 스핀들 - 드로바 - 문제해결 가이드

40T Spindles - VF, VM, EC, UMC, and GM (3-AX) Series

40-테이퍼 스핀들 - VF, VM, EC, UMC, GM(3-AX) 시리즈
스핀들 RPM 드로바 힘(lbf)
[뉴턴]
09-0572용 드로바 압력(PSI)
[kg/cm^2]
7.5K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8.1K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
10K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
12K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
15K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
18K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]

Haas HSK Spindles

Haas HSK-A63
스핀들 RPM 드로바 힘(lbf)
[뉴턴]
드로바 압력(PSI)
[kg/cm^2]
12K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
사용 가능한 Haas 공구가 없습니다.
15K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
사용 가능한 Haas 공구가 없습니다.
18K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
사용 가능한 Haas 공구가 없습니다.