13 - UMC - Electrical Control

UMC 시리즈 - 서비스 매뉴얼


  • UMC - 스핀들
  • 1 - UMC - 소개
  • 2 - UMC - 사양
  • 3 - UMC-400/500/750 - 설치
  • 4 - UMC-1000/1250 - 설치
  • 5 - UMC-1500-DUO/1600-H - 설치
  • 6 - UMC - 고정
  • 7 - UMC - 조작
  • 8 - UMC - 형상 및 정렬
  • 9 - UMC - MRZP 및 안전 지대
  • 10 - UMC - B/C - 회전축
  • 11 - UMC - 공구 교환장치
  • 12 - UMC - 칩 제거 및 절삭유
  • 13 - UMC - 전기 제어
  • 14 - UMC - 윤활
  • 15 - UMC - 유지보수
  • 16 - UMC - 팔레트 풀
  • 17 - UMC - 유압 공작물 고정
  • 18 - UMC - 공압 공작물 고정

Go To :

  • 13.1 NGC - 전기 제어
  • 13.2 UMC-400 제4/5축 케이블 교체

13.1 UMC - NGC 전기 제어장치 서비스 매뉴얼

차세대 제어 - 전기 서비스 매뉴얼에 액세스하려면 아래 이미지를 클릭하십시오.

13.2 UMC-400 제4/5축 케이블 교체

Recently Updated

UMC-400 제4/5축 케이블 - 교체


AD0866

개정판 A - 2025년 5월

Introduction

이 절차에서는 2025년 4월 이전에 제작된 UMC-400s용 제4축 및 제5축 케이블을 교체하여 케이블 연결을 제어 캐비닛 측면에서 전기 캐비닛 내부로 이동하는 방법을 설명합니다.

이 절차는 다음 키트에 적용됩니다.

93-5069 - 4/5축 PWR/ENC/BRK INSIDE CNTRL CONV KIT

 

Cable Replacement

1

주의: CNC 기계 및 해당 구성 요소에서 유지 보수 또는 수리를 수행할 때는 항상 기본 안전 예방 조치를 따라야 합니다. 이는 부상 및 기계적 손상의 위험을 줄입니다.

  • 주회로 차단기를 [OFF] 위치로 설정합니다.

위험: 제어 캐비닛 내부에서 작업을 시작하기 전에 320V 전원 공급장치/벡터 드라이브의 고전압 표시등이 5분 이상 꺼져 있어야 합니다.

일부 서비스 절차는 위험하거나 생명까지 앗아갈 수 있습니다. 완전히 이해하지 못하는 절차는 시도하지 마십시오. 절차 이행에 대해 궁금한 점이 있으시면, Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 서비스 기사 방문 일정을 예약하십시오.

2

전기 캐비닛 외부에서 로터리 케이블(32-2984B 및 32-1996C)을 분리하고 케이블을 전기 캐비닛[1] 하단으로 다시 배선합니다.

전기 캐비닛의 내부 왼쪽 벽에서 제4축 및 제5축 전원 및 인코더 케이블을 제거합니다. 제공된 플러그[2]를 사용하여 전기 캐비닛의 구멍을 덮습니다. 

Maincon 보드의 채널 4 및 채널 5에서 인코더 케이블을 제거합니다. I/O 보드의 P16 및 P17에서 로터리 브레이크 피그테일뿐만 아니라 제4축 및 제5축 증폭기에서 전원 케이블을 제거합니다. 

3

(케이블 32-1934) 4TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT 및 (케이블 32-1935) 5TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT의 전원 케이블을 각 증폭기에 연결합니다.

(케이블 32-1934)의 브레이크 피그테일을 I/O 보드의 P16[1]에 연결하고 (케이블 32-1935)의 브레이크 피그테일을 I/O 보드의 P17[2]에 연결합니다. 

(케이블 32-1934)의 인코더 케이블을 Maincon 보드의 채널 4[3]에 연결하고, (케이블 32-1935)의 인코더 케이블을 Maincon 보드의 채널 5[4]에 연결합니다.

 (케이블 32-2984B) [5] CBL ROT SIG.-5 W/S JBOX+PROX HM SW 9.5 를 (케이블 32-1934) 4TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT 에 연결합니다.

(케이블 32-1996C) [6] CBL RTRY SIGMA5+PRESS SW+M12 HM SW 9.5를 (케이블 32-1935) 5TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT에 연결합니다.