Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
13 - UMC - Electrical Control

Serija UMC – Servisni priročnik


  • Univerzalni centri strojnega obdelovanja (UMC) - Vreteno
  • 1 – Univerzalni centri strojnega obdelovanja (UMC) – Uvod
  • 2 – UMC – Specifikacije
  • 3 - UMC-400/500/750 - Namestitev
  • 4 – UMC-1000/1250 – Namestitev
  • 5 – UMC-1500-DUO/1600-H – Namestitev
  • 6 – UMC – Sidranje
  • 7 – UMC – Delovanje
  • 8 – UMC - Geometrija in poravnava
  • 9 – UMC – MRZP in varna območja
  • 10 – UMC – B/C – Rotacijska os
  • 11 – UMC – Menjalec orodja
  • 12 – UMC – Odstranjevanje odrezkov in emulzije
  • 13 – UMC – Električno krmilje
  • 14 – UMC – Mazanje
  • 15 – UMC – Vzdrževanje
  • 16 – UMC – Zalogovnik palet
  • 17 - UMC - Hidravlično vpenjanje obdelovanca
  • 18 - UMC - Pnevmatsko vpenjanje obdelovanca

Go To :

  • 13.1 NGC - Električno krmilje
  • 13.2 UMC-400 Kabel 4./5. osi* - Zamenjava

13.1 UMC - Priročnik za servisiranje električnega krmilnika NGC

Kliknite spodnjo sliko za dostop do priročnika za servisiranje električnih naprav krmilja naslednje generacije

13.2 UMC-400 Kabel 4./5. osi* - Zamenjava

Recently Updated

UMC-400 Kabel 4./5. osi - Zamenjava


AD0866

Revizija A - 05/2025

Introduction

Ta postopek bo pojasnil, kako zamenjati kable 4. in 5. osi za  UMC-400s, izdelane pred 04/2025, da se kabelska povezava premakne s strani krmilne omarice neposredno v omarico.

Ta postopek velja za naslednje komplete:

93-5069 - 4/5-OSNI PWR / ENC / BRK V KOMPLETU S KONV CNTRL

 

Cable Replacement

1

Pozor: Ko se na CNC strojih in njihovih sestavnih delih izvaja vzdrževanje ali popravilo, morate vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe. To zmanjšuje tveganje za poškodbe in mehanske poškodbe.

  • Nastavite glavno stikalo v položaj za izklop [OFF] .

Nevarnost:  red začetkom kakršnega koli dela v krmilni omarici mora biti indikator visoke napetosti na 320 V napajalnem/vektorskem pogonu izklopljen vsaj 5 minut.

Določeni servisni postopki so lahko nevarni ali lahko ogrozijo življenje. NE POSKUŠAJTE izvesti postopka, ki ga ne razumete v celoti. Obrnite se na distributerja Haas (HFO) in naročite obisk serviserja, če ste v dvomih glede ustrezne izvedbe postopka.

2

Odklopite kable rotacijske enote (32-2984B in 32-1996C)   z zunanje strani električne omarice in jih preusmerite na dno električne omarice [1].

Odstranite napajalne kable 4. in 5. osi in kable enkoderja z notranje leve stene električne omarice. S priloženimi čepi [2] pokrijte luknje v električni omarici. 

Odstranite kable enkoderja s kanala 4 in kanala 5 plošče Maincon. Odstranite napajalne kable iz ojačevalnikov 4. in 5. osi ter pigtails rotacijske zavore iz P16 in P17 na V/I plošči. 

3

Priključite  napajalni kabel iz  (kabel 32-1934) 4TH OSI SRVOMTR/ENC /BRK CNTL EXT in  (kabel 32-1935) 5TH OSI SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT na njihove ustrezne ojačevalnike.

Priključite zavorni pigtail iz (kabel 32-1934) na P16 [1]na V/I plošči in zavorni pigtail iz (kabel 32-1935) na P17 [2] na V/I plošči. 

Priključite kabel enkoderja iz (kabel 32-1934) do kanala 4 [3] na plošči Maincon in  (kabel 32-1935) do  kanala 5 [4] na plošči Maincon.

Povežite (kabel 32-2984B) [5] CBL ROT SIG.-5 W/S JBOX + PROX HM SW 9.5 do (kabel 32-1934) 4TH OSI SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT 

Priključite (kabel 32-1996C) [6] CBL RTRY SIGMA5+PRESS SW+M12 HM SW 9.5' do (kabel 32-1935) 5TH. OSI SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.