UMC - Pallet Pool

UMC 시리즈 - 서비스 매뉴얼


  • UMC - 스핀들
  • 1 - UMC - 소개
  • 2 - UMC - 사양
  • 3 - UMC-400/500/750 - 설치
  • 4 - UMC-1000/1250 - 설치
  • 5 - UMC-1500-DUO/1600-H - 설치
  • 6 - UMC - 고정
  • 7 - UMC - 조작
  • 8 - UMC - 형상 및 정렬
  • 9 - UMC - MRZP 및 안전 지대
  • 10 - UMC - B/C - 회전축
  • 11 - UMC - 공구 교환장치
  • 12 - UMC - 칩 제거 및 절삭유
  • 13 - UMC - 전기 제어
  • 14 - UMC - 윤활
  • 15 - UMC - 유지보수
  • 16 - UMC - 팔레트 풀
  • 17 - UMC - 유압 공작물 고정
  • 18 - UMC - 공압 공작물 고정

Go To :

  • 16.1 UMC 팔레트 풀 - 로터리 유니언 - 교체
  • 16.2 UMC 팔레트 풀 - 로터리 유니언 - 유지보수
  • 16.3 UMC 팔레트 풀 - 서비스 매뉴얼

16.1 UMC 팔레트 풀 - 로터리 유니언 - 교체

Recently Updated

UMC 팔레트 풀 - 로터리 유니언 업그레이드 - 설치


AD0506

개요

1

이 절차에서는 이전 버전의 팔레트 풀 로터리 유니온을 새 버전으로 교체하는 방법을 설명합니다.

참고: 버전 1 팔레트 풀이 있는 UMC-1000에만 적용됩니다. 

적용 대상 :

  • 93-3231 로터리 UNION UMC PP 서비스 키트

 

설치

1

그림과 같이 유압 매니폴드를 조립합니다.

[1] O-링 2-212 (4x)

[2] 감속기 1/4 NPT 1/4M NPT 1/8F

[3] PC 3/8F NPT 1/8M 90도 STL

[4] ORB4M JIC4M JIC4M STR STL

참고: 매니폴드에 연결되는 피팅 측면에 있어야 하는 O-링이 있습니다.

[5] JIC4M JIC4F 90도

[6] ORB4M JIC4M 90도

 

2

[2] SHCS 1/4-20 X 5/8를 사용하여 스태프 연장부에 스태프를 연결합니다. O-링 2-011 [1]은 샤프트 캐비티에 장착되어야 합니다.

필요한 사양에 맞게 볼트에 토크를 가합니다.

 

3

[E-brake]를 누릅니다.

SHCS 1/3-13 볼트 [1]를 사용하여 리시버 스퍼드 [2]를 제거하여 샤프트 볼트에 접근합니다.

긴 T-핸들을 사용하여 SHCS 1/4-20 볼트[3]에 접근하고 풀어주십시오. 볼트는 아직 제거하지 마십시오.

참고: E-STOP이 작동하지 않으면 플랫터/팔레트가 자유롭게 회전하므로 스퍼드를 제거하고 볼트를 풀 수 없게 됩니다.

4

유압 매니폴드를 제거하기 전에 HPU를 감압해야 합니다.

이를 수행하려면 TMD 카드 [1]의 차단기를 끄면 됩니다.

PALLET RECOVERY 설정으로 이동하여 CLAMP 및 UNCLAMP 기능을 작동시킵니다. 

[DIAGNOSTIC]을 누르고 진단 탭에서 유압 게이지가 0으로 떨어지는지 확인합니다. 이는 시스템에 압력이 없다는 것을 알려줍니다.

5

B축을 90도 [1] 회전하고 커버를 제거합니다.

6

M6 볼트  [1]를 제거하여 회전 방지 블록/근접 센서 [2]를 제거합니다.

 

7

유압 매니폴드에서 유압 라인을 제거합니다.

스냅 링 플라이어를 사용하여 스냅 링 [1]을 제거하여 유압 매니폴드 [2]를 제거합니다.

참고: 유압 매니 폴드를 제거하려면 기어 풀러를 사용하는 것이 좋습니다. O-링은 샤프트에 매우 압축되어 있으므로 O-링 없이는 어려워질 수 있습니다.

8

SHCS 1/4-20 볼트를 제거하여 샤프트를 제거하십시오.

9

SHCS 1/4-20 볼트 [2]를 사용하여 새 샤프트 어셈블리 [1]를 수신기에 재조립합니다.

샤프트 [3]의 공동에 O-링 2-011이 있는지 확인하십시오.

10

읽기 헤드가 구성 [1]에 있는 경우 위치 [2]로  클럭해야 합니다. 이렇게 하려면 기계에 보정 작업을 다시 해야 합니다.

읽기 헤드가 구성 [2]에 있는 경우 보정을 다시 수행 할 필요가 없습니다.

필요한 사양에 맞게 볼트에 토크를 가합니다.

 보정을 다시 하기 위해 스위블 체커를 대여하는 것에 대해서는 서비스 센터에 문의하십시오.

11

M6 볼트 [4]를 사용하여 회전 방지 블록 [3]을 기어 박스에 부착합니다.

필요한 사양에 맞게 볼트에 토크를 가합니다.

12

키트에 제공된 새 스냅 링 [2]를 사용하여 새 유압 매니폴드 [1]을 설치합니다. 기존의 스냅 링을 재사용하지 마십시오.

13

근접 센서 및 브래킷 어셈블리 [1]를 설치합니다.

14

유압 호스를 유압 매니폴드에 다시 부착하고 올바른 라인을 올바르게 연결했는지 확인하십시오. 빨간색 [1]은 클램프 호스에 해당하고 주황색 [2]는 클램프 해제에 해당합니다.

어떤 라인이 어느 라인에 속하는지 확인하려면 HPU에서 HPU 매니폴드의 라벨을 확인합니다. 

올바르게 설치되어 있지 않으면 시스템이 반대로 작동합니다. 이 작업이 완료되면 시스템을 압력 0으로 블리딩하고 호스를 뒤집습니다.

15

새 커버 [2]를 다시 설치하고 로터리 [1]을 B축에서 0도까지 되돌립니다.

16

TMD 카드 [1]의 차단기를 켭니다.

PALLET RECOVERY 설정으로 이동하고 CLAMP 및 UNCLAMP 기능을 작동시켜 시스템을 가압합니다.

[DIAGNOSTIC]을 누르고 진단 탭에서 HPU 게이지가 압력을 읽고 있는지 확인합니다. 

17

[E-STOP]을 누릅니다.

샤프트를 올바른 사양에 연결하는 SHCS 1/4-20에 토크를가하십시오.

SHCS 1/3-13 볼트 [1]를 사용하여 리시버 커플러 [2]를 재조립합니다. 

필요한 사양에 맞게 볼트에 토크를 가합니다.

18

전체 시스템에 대한 최종 점검을 수행하여 유압 누출이 없는지 확인하고 근접 센서가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 이는 팔레트 복구 설정에서 실린더를 고정 및 고정 해제하여 수행할 수 있습니다.

16.2 UMC 팔레트 풀 - 로터리 유니언 - 유지보수

Recently Updated

UMC 팔레트 풀 - 로터리 유니언 - 유지보수


AD0493

개요

이 절차는 UMC-1000PP에서 로터리 유니언을 유지하는 방법을 설명합니다

유지보수

1

로터리 유니언 블록의 스냅 링을 제거합니다. 

2

샤프트에서 로터리 유니언 블록 [1]을 제거합니다. 블록을 제거하려면 스위치 [2]를 움직여야 합니다.

3

O링 [1]을 교체하고 O링이  끈적한 그리스로 윤활되었는지 확인하여 설치 중에 찢어지지 않도록 합니다. 

로터리 매니폴드를 샤프트에 다시 조립하고 스냅 링을 교체합니다

16.3 UMC 팔레트 풀 - 서비스 매뉴얼

팔레트 풀 서비스 매뉴얼에 액세스하려면 아래 이미지를 클릭하십시오.