MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
UMC - Pallet Pool

Série UMC - Manual de Serviço


  • UMC - Spindle
  • 1 - UMC - Introdução
  • 2 - UMC - Especificações
  • 3 - UMC-400/500/750 - Instalação
  • 4 - UMC-1000/1250 - Instalação
  • 5 - UMC-1500-DUO/1600-H - Instalação
  • 6 - UMC - Ancoragem
  • 7 - UMC - Operação
  • 8 - UMC - Geometria e alinhamento
  • 9 - UMC - MRZP e Zonas Seguras
  • 10 - UMC - B/C - Eixo da rotativa
  • 11 - UMC - Trocador de ferramenta
  • 12 - UMC - Remoção de limalha e refrigeração
  • 13 - UMC - Controlador elétrico
  • 14 - UMC - Lubrificação
  • 15 - UMC - Manutenção
  • 16 - UMC - Conjunto de paletes
  • 17 - UMC - Dispositivo de aperto hidráulico
  • 18- UMC - Dispositivo de aperto pneumático

Go To :

  • 16.1 Conjunto de paletes UMC - União rotativa - Substituição
  • 16.2 Conjunto de paletes UMC - União rotativa - Manutenção
  • 16.3 Conjunto de paletes UMC - Manual de assistência

16.1 Conjunto de paletes UMC - União rotativa - Substituição

Recently Updated

Conjunto de paletes UMC - Atualização da União Rotativa - Instalação


AD0506

Introdução

1

Este Procedimento explica como substituir a versão mais antiga da união rotativa do conjunto de paletes pela nova versão.

NOTA: Aplica-se apenas à UMC-1000 com a versão 1 do Conjunto de Paletes 

Aplica-se a:

  • 93-3231 KIT DE SERVIÇO PP UNIÃO ROTATIVA UMC

 

Instalação

1

Monte o coletor hidráulico conforme ilustrado:

[1] Anel 2-212 (4x)

[2] Redutor 1/4 NPT 1/4 M NPT 1/8F

[3] PC 3/8F NPT 1/8M 90 GRAUS STL

[4] ORB4M JIC4M JIC4M STR STL

NOTE: Existe um anel que deve estar no lado do encaixe que se liga ao coletor

[5] JIC4M JIC4F 90 GRAUS

[6] ORB4M JIC4M 90 GRAUS

 

2

Ligue o pessoal à extensão do pessoal utilizando [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 certifique-se de que o anel 2-011 [1] está assente nas cavidades do veio.

Aperte os parafusos para as respetivas especificações.

 

3

Carregue no botão [E-brake].

Use os parafusos SHCS 1/3-13 [1] para remover o suporte do recetor [2] para aceder ao parafuso do veio.

Utilize uma pega em T comprida para aceder e desapertar o parafuso [3] SHCS 1/4-20. NÃO retire os parafusos ainda.

NOTA: Se o E-STOP não estiver engatado, não será possível remover o suporte e desapertar o parafuso, uma vez que o prato/palete roda livremente.

4

Antes de remover o coletor hidráulico, deve-se certificar de despressurizar a HPU.

Pode fazê-lo desligando o disjuntor no cartão TMD [1].

Vá para a definição RECUPERAÇÃO DA PALETE e ative a função APERTAR e DESAPERTAR. 

Prima [DIAGNOSTIC] e no separador de diagnósticos certifique-se que o manómetro de pressão hidráulica cai para zero. Isso dir-lhe-á que não existe pressão no sistema.

5

Rode o eixo B 90 graus [1] e remova a tampa.

6

Remova os parafusos M6  [1] para remover os sensores de bloqueio/proximidade [2].

 

7

Retire as linhas hidráulicas do coletor hidráulico.

Utilizando um alicate de engate rápido, retire o anel de engate [1] para remover o coletor hidráulico [2].

NOTA: Recomenda-se vivamente a remoção do coletor hidráulico através de um extrator de engrenagens. Os anéis de vedação estão muito comprimidos no veio e podem tornar-se difíceis sem um.

8

Retire os parafusos SHCS 1/4-20 para remover o veio.

9

Volte a montar o novo conjunto do veio [1] ao receptor utilizando o parafuso SHCS 1/4-20 [2].

Certifique-se de que existe o anel de vedação 2-011 nas cavidades do veio [3].

10

Se a cabeça de leitura estiver na configuração [1], terá de colocar o ponteiro na posição [2]  isto vai exigir que refaça as compensações na máquina.

Se a cabeça de leitura estiver na configuração [2], as compensações não precisarão de ser refeitas.

Aperte os parafusos para as respetivas especificações.

 Contacte a assistência para o empréstimo de um verificador giratório para refazer as compensações.

11

Fixe o bloco anti-rotação [3] à caixa de engrenagem utilizando os parafusos M6 [4].

Aperte os parafusos para as respetivas especificações.

12

Instale o novo coletor hidráulico [1] utilizando um novo anel de engate [2] fornecido no kit. Não reutilize o anel de fixação antigo.

13

Instale o conjunto de sensores de proximidade e suporte [1].

14

Volte a ligar as mangueiras hidráulicas ao coletor hidráulico, certifique-se de que aperta corretamente a linha correcta. Vermelho [1] corresponde à mangueira fixadora e laranja [2] à de desaperto.

Para verificar qual a linha a que pertence, verifique se o coletor HPU está etiquetado no HPU. 

Se estiverem incorretamente instalados, o sistema funcionará em marcha-atrás. Se isto for feito, purgue o sistema para zero pressão e inverta as mangueiras.

15

Volte a instalar a nova tampa [2] e volte a colocar a rotação [1] a 0 graus no eixo B.

16

Ligue o disjuntor no cartão TMD [1].

Para pressurizar o sistema, vá à definição RECUPERAÇÃO DE PALETES e ative a função APERTAR e DESAPERTAR.

Prima [DIAGNOSTIC] e no separador de diagnósticos certifique-se que o manómetro da HPU está a ler a pressão. 

17

Prima [E-STOP].

Aperte o SHCS 1/4-20 que liga o veio à especificação correta.

Volte a montar o acoplador do recetor [2] utilizando os parafusos SHCS 1/3-13[1]. 

Aperte os parafusos para as respetivas especificações.

18

Faça uma verificação final em todo o sistema para se certificar de que não há vazamentos hidráulicos e verifique se os sensores de proximidade estão instalados corretamente. Isso pode ser feito através de APERTAR e DESAPERTAR o cilindro na definição de recuperação da palete.

16.2 Conjunto de paletes UMC - União rotativa - Manutenção

Recently Updated

Conjunto de paletes UMC - União rotativa - Manutenção


AD0493

Introdução

Este procedimento explica como manter a união rotativa numa UMC-1000PP

Manutenção

1

Retire o anel de engate do bloco de união rotativa. 

2

Remova o bloco de união rotativa [1] do veio, pode ser necessário mover os interruptores [2] para remover o bloco.

3

Substitua os anéis vedantes [1], certifique-se de que os anéis vedantes são lubrificados com massa lubrificante para que não quebrem durante a instalação. 

Volte a montar o coletor rotativo no veio e substitua o anel de engate

16.3 Conjunto de paletes UMC - Manual de assistência

Clique na imagem abaixo para aceder ao manual de serviço do conjunto de paletes

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.