MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
UMC - Pallet Pool

UMC-Serie - Onderhoudshandleiding


  • UMC - Spil
  • 1 - UMC - Inleiding
  • 2 - UMC - Specificaties
  • 3 - UMC-400/500/750 - Installatie
  • 4 - UMC-1000/1250 - Installatie
  • 5 - UMC-1500-DUO/1600-H - Installatie
  • 6 - UMC - Verankering
  • 7 - UMC - Bediening
  • 8 - UMC - Geometrie en uitlijnen
  • 9 - UMC - MRZP en veilige zones
  • 10 - UMC - B/C - Draai-as
  • 11 - UMC - Gereedschapswisselaar
  • 12 - UMC - Spaanverwijdering en koelmiddel
  • 13 - NGC - Elektrische bediening
  • 14 - UMC - Smering
  • 15 - UMC - Onderhoud
  • 16 - UMC - Pallet pool
  • 17 - UMC - Hydraulische werkstukopspanning
  • 18 - UMC - Pneumatische werkstukopspanning

Go To :

  • 16.1 UMC Pallet pool - draaitafeleenheid - Vervanging
  • 16.2 UMC Pallet Pool - Draaitafeleenheid* - Onderhoud
  • 16.3 UMC Palletpool - Service Manual

16.1 UMC Pallet pool - draaitafeleenheid - Vervanging

Recently Updated

UMC Pallet Pool - Rotary Union Upgrade - Installatie


AD0506

Inleiding

1

In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de oudere versie van de Pallet Pool-roterende koppeling vervangt door de nieuwe versie.

OPMERKING: Geldt alleen voor UMC-1000 met versie 1 Pallet Pool 

Geldt voor:

  • 93-3231 ROTARY UNION UMC PP SERVICE KIT

 

Installatie

1

Monteer het hydraulische verdeelstuk zoals afgebeeld:

[1] O-ring 2-212 (4x)

[2] Verloopstuk 1/4 NPT 1/4M NPT 1/8F

[3] PC 3/8F NPT 1/8M 90 GRADEN STL

[4] ORB4M JIC4M JIC4M STR STL

Opmerking:  er zit een O-ring aan de kant van de fitting die aansluit op het spruitstuk.

[5] JIC4M JIC4F 90 GRADEN

[6] ORB4M JIC4M 90 GRADEN

 

2

Sluit de baak aan op het verlengstuk van de baak met [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 en controleer of de O-ring 2-011 [1] in de holtes van de as zit.

Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties.

 

3

Druk op de [E-brake].

Gebruik de SHCS 1 / 3-13 bouten [1] om de opneempen [2] te verwijderen om bij de asbout te komen.

Gebruik een lange T-handgreep om bij & te komen en draai de 1/4-20 bout  SHCS [3] los. Verwijder de bouten nog NIET.

OPMERKING: Als de noodstop niet is ingeschakeld, kunt u de spudpaal niet verwijderen en de bout losdraaien, omdat het plateau / de pallet vrij kan draaien.

4

Voordat u het hydraulische verdeelstuk verwijdert, moet u de HPU drukloos maken.

U kunt dit doen door de onderbreker op de TMD-kaart [1] uit te schakelen.

Ga naar de Setting PALLET RECOVERY en activeer de functie CLAMP en UNCLAMP. 

Druk op [DIAGNOSTIC] en zorg ervoor dat de hydraulische manometer op het tabblad diagnostiek naar nul zakt. Dat zal je vertellen dat er geen druk in het systeem is.

5

Draai de B-as 90 graden [1] en verwijder de kap.

6

Verwijder de M6-bouten  [1] om het anit-rotatieblok/de prox-sensoren [2] te verwijderen.

 

7

Verwijder de hydraulische leidingen van het hydraulische verdeelstuk.

Gebruik een borgringtang om de borgring [1] te verwijderen om het hydraulische verdeelstuk [2] te verwijderen.

OPMERKING: Een tandwieltrekker wordt sterk aanbevolen om het hydraulische verdeelstuk te verwijderen. De O-ringen zijn erg gecomprimeerd op de as en kunnen moeilijk worden zonder.

8

Verwijder de SHCS 1 / 4-20-bouten om de as te verwijderen.

9

Monteer de nieuwe asconstructie [1] weer op de ontvanger met behulp van de SHCS 1/4-20 bout [2].

Zorg ervoor dat er O-ring 2-011 in de holtes op de as zit [3].

10

Als de leeskop in configuratie [1] staat, moet deze naar positie [2]  worden geklokt. Hiervoor moeten de compensaties op de machine opnieuw worden uitgevoerd.

Als de leeskop zich in configuratie [2] bevindt, hoeven de compensaties niet opnieuw te worden gedaan.

Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties.

Neem contact op met de serviceafdeling voor het lenen van een slingeringcontroleapparaat om de compensaties opnieuw uit te voeren.

11

Bevestig het antirotatieblok [3] aan de tandwielkast met de M6-bouten [4].

Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties.

12

Installeer het nieuwe hydraulische verdeelstuk [1] met behulp van een nieuwe borgring [2] uit de set. Gebruik de oude borgring niet opnieuw.

13

Installeer de prox-sensoren en de beugel [1].

14

Bevestig de hydraulische slangen weer aan het hydraulische verdeelstuk, zorg ervoor dat u de juiste leiding correct aansluit. Rood [1] komt overeen met de klemslang en oranje [2] met de ontklem.

Om te controleren welke lijn bij welke hoort, controleert u het HPU-verdeelstuk. Deze zijn gelabeld op de HPU. 

Als ze niet correct zijn geïnstalleerd, werkt het systeem in omgekeerde volgorde. Als dit is gebeurd, ontlucht het systeem tot nuldruk en draai de slangen om.

15

Plaats het nieuwe deksel [2] terug en zet de draaiknop [1] terug op 0 graden op de B-as.

16

Schakel de stroomonderbreker op de TMD-kaart [1] in.

Ga naar de instelling PALLET RECOVERY en activeer de CLAMP- en UNCLAMP-functie om het systeem onder druk te zetten.

Druk op [DIAGNOSTIC] en controleer op het tabblad Diagnostics of de HPU-meter druk uitleest. 

17

Druk op de [E-STOP].

Koppel de SHCS 1 / 4-20 die de as verbindt met de juiste specificatie.

Zet de reciverkoppeling [2] weer in elkaar met de SHCS 1/3-13 bouten[1]. 

Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties.

18

Voer een laatste controle uit op het hele systeem om er zeker van te zijn dat er geen hydraulische lekken zijn en controleer of de prox-sensoren correct zijn geïnstalleerd. Dit kan worden gedaan door de cilinder te KLEMMEN en ONTKLEMMEN in de palletherstelinstelling.

16.2 UMC Pallet Pool - Draaitafeleenheid* - Onderhoud

Recently Updated

UMC Pallet Pool - Draaitafeleenheid - Onderhoud


AD0493

Inleiding

Deze procedure legt uit hoe de draaitafeleenheid op een UMC-1000PP moet worden onderhouden

Onderhoud

1

Verwijder de borgring van het koppelblok van de draaitafel. 

2

Verwijder het draaitafeleenheidblok [1] van de as. Mogelijk moet u de schakelaars [2] verplaatsen om het blok te verwijderen.

3

Vervang de O-ringen [1], zorg ervoor dat de O-ringen gesmeerd zijn met smeervet zodat ze niet scheuren tijdens de installatie. 

Monteer het draaiende verdeelstuk weer op de as en vervang de borgring

16.3 UMC Palletpool - Service Manual

Klik op de afbeelding hieronder om toegang te krijgen tot de Pallet Pool Service Manual

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.