MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
UMC - Pallet Pool

UMC-serien – Servicehåndbok


  • UMC – Spindel
  • 1 – UMC – Introduksjon
  • 2 – UMC – Spesifikasjoner
  • 3 – UMC-400/500/750 – Installasjon
  • 4 – UMC-1000/1250 – Installasjon
  • 5 – UMC-1500-DUO/1600-H – Installasjon
  • 6 – UMC – Forankring
  • 7 – UMC – Drift
  • 8 – UMC – Geometri og justering
  • 9 – UMC – MRZP og sikre soner
  • 10 – UMC – B/C – Roterende akse
  • 11 – UMC – Verktøyveksler
  • 12 – UMC –Sponfjerning og kjølevæske
  • 13 – UMC – Elektrisk kontroll
  • 14 – UMC – Smøring
  • 15 – UMC – Vedlikehold
  • 16 – UMC – Palettmagasin
  • 17 – UMC – Hydraulisk arbeidsoppspenning
  • 18 – UMC – Pneumatisk arbeidsoppspenning

Go To :

  • 16.1 UMC palettmagasin – Roterende enhetskobling – Utskifting
  • 16.2 UMC-palettmagasin – Roterende enhetskobling – Vedlikehold
  • 16.3 UMC palettmagasin – Servicehåndbok

16.1 UMC palettmagasin – Roterende enhetskobling – Utskifting

Recently Updated

UMC-palettmagasin – Oppgradering av roterende enhetskobling – Installasjon


AD0506

Introduksjon

1

Denne prosedyren vil forklare hvordan skifte ut den eldre versjonen av palettmagasin-roterende enhet med den nye versjonen.

MERK: Gjelder kun for UMC-1000 med versjon 1 palettmagasin 

Gjelder for:

  • 93-3231 ROTERENDE ENHETSKOBLING UMC PM SERVICESETT

 

Installasjon

1

Monter den hydrauliske manifolden som vist:

[1] O-ring 2-212 (4x)

[2] Reduserer 1/4 NPT 1/4 M NPT 1/8 F

[3] PC 3/8F NPT 1/8 M 90 GRADER STL

[4] ORB4M JIC4M JIC4M STR STL

 MERK: Det er en O-ring som skal være på siden av monteringen som kobles til manifolden

[5] JIC4M JIC4F 90 GRADER

[6] ORB4M JIC4M 90 GRADER

 

2

Koble staven til stavforlengelsen ved hjelp av [2] SHCS 1/4-20 X 5/8, sørg for at O-ring 2-011 [1] sitter i åpningene i akselen.

Gi boltene moment til deres nødvendige spesifikasjoner.

 

3

Trykk på [E-brake].

Bruk SHCS 1/3-13-boltene [1] til å fjerne mottakerstrået [2] for å få tilgang til akselbolten.

Bruk et langt T-håndtak for å få tilgang til og  løsne SHCS 1/4-20-bolten [3] . IKKE fjern bolten ennå.

MERK: Hvis nødstoppen ikke er aktivert, kan du ikke fjerne strået og løsne bolten da platen/paletten roterer fritt.

4

Før du fjerner den hydrauliske manifolden må du sørge for å slippe trykk fra HPU-en.

Du kan gjøre dette ved å slå av bryteren på TMD-kortet [1].

Gå til innstillingen GJENOPPRETT PALETT og aktiver KLEMME- og LØSNE-funksjonen. 

Trykk på [DIAGNOSTIC] og på fanen diagnostikk for å sørge for at den hydrauliske rykkmåleren faller til null. Det vil si deg at det ikke er noe trykk i systemet.

5

Roter B-aksen 90 grader [1] og fjern dekselet.

6

Fjern M6-boltene  [1] for å fjerne anti-rotasjonsblokk / proks. sensorer [2].

 

7

Fjern de hydrauliske slangene fra den hydrauliske manifolden.

Bruk låseringtang til å fjerne låseringen [1] for å fjerne den hydrauliske manifolden [2].

MERK: Det anbefales på det sterkeste å bruke en girtrekker for å fjerne den hydrauliske manifolden. O-ringene er svært komprimert til akselen og kan bli vanskelige uten én.

8

Fjern SHCS 1/4-20-boltene for å fjerne akselen.

9

Monter den nye akselenheten [1] på mottakeren igjen ved å bruke SHCS 1/4-20-bolten [2].

Sørg for at det er o-ring 2-011 i hulrommene på akselen [3].

10

Hvis lesehodet er i konfigurasjon [1], må du låse det til posisjon [2],  dette vil kreve at du omgjør kompensasjonene på maskinen.

Hvis lesehodet er i konfigurasjon [2], trenger ikke kompenseringen omgjøres.

Gi boltene moment til deres nødvendige spesifikasjoner.

 Ta kontakt med service om lån av en svivelkontroll for å omgjøre kompensasjonene.

11

Fest anti-roteringsblokken [3] til girkassen ved å bruke M6-boltene [4].

Gi boltene moment til deres nødvendige spesifikasjoner.

12

Installer den nye hydrauliske manifolden [1] ved å bruke en ny låsering [2] levert i settet. Ikke bruk den gamle låseringen på nytt.

13

Installer nærhetssensorene og brakettenheten [1].

14

Koble de hydrauliske slangene til den hydrauliske manifolden igjen, og sørg for riktig tilkobling av riktig slange. Rød [1] korresponderer til klemme slange og den oransje [2] til løsne.

For å bekrefte hvilken slange som tilhører hvor, kontroller HPU-manifolden som er merket på HPU. 

Hvis de er feil installert, vil systemet fungere i revers. Hvis dette er gjort, må systemet tømmes til nulltrykk og slangene reverseres.

15

Installer det nye dekselet igjen [2] og returner den roterende enheten [1] til 0 grader på B-aksen.

16

Slå på bryteren på TMD-kortet [1].

Gå til innstillingen GJENOPPRETT PALETT og aktiver KLEMME- og LØSNE-funksjonen for å trykksette systemet.

Trykk på [DIAGNOSTIC] og på fanen diagnostikk, sørg for at HPU-måleren leser trykk. 

17

Trykk på [E-STOP].

Gi SHCS 1/4-20 som kobler akselen til riktig spesifikasjon moment.

Monter mottakerkopleren igjen [2] ved å bruke SHCS 1/3-13-boltene[1]. 

Gi boltene moment til deres nødvendige spesifikasjoner.

18

Utfør en siste kontroll på hele systemet for å sørge for at det ikke er noen hydrauliske lekkasjer og kontroller om nærhetssensorene er riktig installert. Dette kan gjøres ved å KLEMME og LØSNE sylinderen i innstillingen for gjenoppretting av palett.

16.2 UMC-palettmagasin – Roterende enhetskobling – Vedlikehold

Recently Updated

UMC-palettmagasin – Roterende enhetskobling – Vedlikehold


AD0493

Introduksjon

Denne prosedyren vil forklare hvordan man opprettholder den roterende enhetskoblingen på en UMC-1000PP

Vedlikehold

1

Fjern smekkringen på den roterende enhetskoblingsblokken. 

2

Fjern den roterende enhetskoblingsblokken [1] fra akselen, du må kanskje bevege på bryterne [2] for å fjerne blokken.

3

Skift O-ringene [1], sørg for at O-ringene er smørt med klebrig fett slik at de ikke revner under installasjonen. 

Monter den roterende enhetsmanifolden på akselen igjen og sett på plass smekkringen

16.3 UMC palettmagasin – Servicehåndbok

Klikk på bildet nedenfor for å få tilgang til servicehåndboken for palettmagasinet

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.