MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Alimentator de bare Haas 12
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
UMC - Pallet Pool

Seria UMC - Manual de service


  • UMC - Arbore principal
  • 1 – UMC – Prezentare
  • 2 – UMC – Specificații
  • 3 - UMC-400/500/750 - Instalare
  • 4 – UMC-1000/1250 – Instalare
  • 5 – UMC-1500-DUO/1600-H – Instalare
  • 6 - UMC - Ancorare
  • 7 – UMC – Funcționare
  • 8 – UMC – Geometrie și poziționare
  • 8 – UMC – Compensarea axei
  • 9 – UMC – MRZP și zone sigure
  • 10 – UMC – B/C – Axă rotativă
  • 11 – UMC – Schimbător de scule
  • 12 – UMC – Evacuare șpan și lichid de răcire
  • 13 – UMC – Comandă electrică
  • 14 – UMC – Lubrifiere
  • 15 – UMC – Întreținere
  • 16 – UMC – Fond de palete
  • 17 – UMC – Sistem de suport piesă hidraulic
  • 18 - UMC - Sistem pneumatic de suport piesă

Go To :

  • 16.1 UMC Fond de palete - Actualizare unitate rotativă - Înlocuire
  • 16.2 UMC Fond de palete - Unitate rotativă - Mentenanță
  • 16.3 UMC Fond de palete - Manual de service

16.1 UMC Fond de palete - Actualizare unitate rotativă - Înlocuire

Recently Updated

UMC Fond de palete - Actualizare unitate rotativă - Instalare


AD0506

Prezentare

1

Această procedură va explica cum să înlocuiți versiunea mai veche a unității rotative a fondului de palete cu noua versiune.

NOTĂ: Se aplică numai pentru UMC-1000 cu versiunea 1 a fondului de palete 

Se aplică pentru:

  • 93-3231 KIT DE SERVICE PP UNITATE ROTATIVĂ UMC

 

Instalare

1

Asamblați colectorul hidraulic conform ilustrației:

[1] Garnitură inelară 2-212 (4x)

[2] Reductor 1/4 NPT 1/4M NPT 1/8F

[3] STL PC 3/8F NPT 1/8M 90 GRADE

[4] STR STL ORB4M JIC4M JIC4M

NOTĂ: Există o garnitură inelară care ar trebui să se afle pe partea laterală a racordului care se conectează la colector

[5] JIC4M JIC4F 90 GRADE

[6] ORB4M JIC4M 90 GRADE

 

2

Conectați axul la extensia axului utilizând [2] SHCS 1/4-20 X 5/8. Asigurați-vă că garnitura inelară 2-011 [1] se află în cavitățile axului.

Strângeți șuruburile conform specificațiilor.

 

3

Apăsaţi [E-brake].

Utilizați șuruburile SHCS 1/3-13 [1] pentru a îndepărta suportul receptorului [2] pentru a accesa bolțul axului.

Utilizați un mâner în T lung pentru a accesa și slăbi șurubul SHCS 1/4-20 [3]. NU scoateți șuruburile încă.

NOTĂ: Dacă OPRIREA DE URGENȚĂ nu este cuplată, nu veți putea scoate suportul și slăbi șurubul pe măsură ce platoul/paleta se va roti liber.

4

Înainte de a îndepărta colectorul hidraulic, trebuie să vă asiguraţi că depresurizaţi HPU.

Puteți face acest lucru prin oprirea întrerupătorului de pe cardul TMD [1].

Deplasați-vă în setarea REDRESARE PALETĂ și acționați funcția STRÂNGERE și DESTRÂNGERE. 

Apăsați [DIAGNOSTIC] și pe fila de diagnosticare, asigurați-vă că manometrul pentru aer hidraulic scade la zero. Aceasta vă va spune că nu există presiune în sistem.

5

Rotiți axa B la 90 de grade [1] și scoateți capacul.

6

Scoateți șuruburile M6  [1] pentru a îndepărta senzorii anti-rotație ai blocului/de proximitate [2].

 

7

Scoateți conductele hidraulice din colectorul hidraulic.

Utilizând cleștii cu inel de fixare, scoateți inelul de fixare [1] pentru a îndepărta colectorul hidraulic [2].

NOTĂ: Pentru demontarea colectorului hidraulic este recomandat extractor angrenaje. Garniturile inelare sunt foarte comprimate pe ax și pot fi dificile fără unul.

8

Scoateţi bolţurile SHCS 1/4-20 pentru a scoate axul.

9

Reasamblați noul ansamblu al axului [1] pe receptor utilizând șurubul SHCS 1/4-20 [2].

Asigurați-vă că există garnituri inelare 2-011 în cavitățile de pe ax [3].

10

În cazul în care capul cititorului este în configurare [1], va trebui să îl fixați în poziție [2] , pentru a face acest lucru va trebui să refaceți compensările mașinii.

Dacă capul cititorului este în configurare [2], compensațiile nu vor trebui refăcute.

Strângeți șuruburile conform specificațiilor.

 Pentru a reface compensarea, vă rugăm să contactați asistența cu privire la împrumutarea unui verificator pivotant.

11

Atașați blocul anti-rotație [3] la cutia de viteză folosind șuruburile M6 [4].

Strângeți șuruburile conform specificațiilor.

12

Montați noul colector hidraulic [1] folosind un nou inel de fixare [2] furnizat în trusă. Nu reutilizați inelul de fixare vechi.

13

Instalați senzorii de prox și ansamblul suportului [1].

14

Reatașați furtunurile hidraulice la colectorul hidraulic. Asigurați-vă că cuplați corect linia corectă. Roșu [1] corespunde furtunului de fixare și portocaliu [2] celui de desprindere.

Pentru a verifica care este modul de conectare a liniilor, verificați colectorul HPU, liniile sunt etichetate pe HPU. 

Dacă sunt montate greșit, sistemul va funcționa în mod invers. În acest caz, aduceți sistemul la presiune zero și inversați furtunurile.

15

Remontați noul capac [2] și readuceți rotativa [1] la 0 grade pe axa B.

16

Porniți întrerupătorul de pe cardul TMD [1].

Mergeâi la setarea REDRESARE PALETĂ și acționați funcția STRÂNGERE și DESTRÂNGERE pentru a presuriza sistemul.

Apăsați [DIAGNOSTIC] și pe fila de diagnosticare asigurați-vă că calibrul HPU citește presiunea. 

17

Apăsaţi [E-STOP].

Cuplați SHCS 1/4-20 care conectează axul la specificațiile corecte.

Reasamblați cuplajul receptorului [2] folosind șuruburile SHCS 1/3-13 [1]. 

Strângeți șuruburile conform specificațiilor.

18

Efectuați o verificare finală a întregului sistem pentru a vă asigura că nu există scurgeri hidraulice și verificați dacă senzorii de prox sunt instalați corect. Acest lucru se poate face prin STRÂNGEREA şi DESTRÂNGEREA cilindrului în setarea de redresare a paletei.

16.2 UMC Fond de palete - Unitate rotativă - Mentenanță

Recently Updated

UMC Fond de palete - Unitate rotativă - Mentenanță


AD0493

Prezentare

Această procedură vă va explica cum să întrețineți unitatea rotativă la un UMC - 1000 PP

Întreţinere

1

Scoateți inelul de fixare de pe blocul racordului unității rotative. 

2

Scoateţi blocul racordului unității rotative [1] din ax, este posibil să fie nevoie să mutaţi comutatoarele [2] pentru a scoate blocul.

3

Înlocuiți garniturile inelare [1], asigurați-vă că garniturile inelare sunt lubrifiate cu vaselină cleioasă astfel încât să nu se rupă în timpul instalării. 

Reasamblaţi colectorul unității rotative pe ax și înlocuiți inelul de fixare

16.3 UMC Fond de palete - Manual de service

Faceți clic pe imaginea de mai jos pentru a accesa Manualul de service al fondului de palete
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.