My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
UMC - Pallet Pool

UMC-serien - Servicevejledning


  • UMC - spindel
  • 1 - UMC - Indledning
  • 2 - UMC - Specifikationer
  • 3 - UMC-400/500/750 - Installation
  • 4 - UMC-1000/1250 - Installation
  • 5 - UMC-1500-DUO/1600-H - Installation
  • 6 - UMC - Forankring
  • 7 - UMC - Betjening
  • 8 - UMC - Geometri og justering
  • 9 - UMC - MRZP og sikkerhedszoner
  • 10 - UMC - B/C - Rundbordsakse
  • 11 - UMC - Værktøjsveksler
  • 12 - UMC - Fjernelse af spåner og kølevand
  • 13 - UMC - Elektrisk styring
  • 14 - UMC - Smøring
  • 15 - UMC - Vedligeholdelse
  • 16 - UMC - Pallette pool
  • 17 - UMC - Hydraulisk emneholder
  • 18 - UMC - Pneumatisk emneholder

Go To :

  • 16.1 UMC pallette pool - rundbord samlestykke - Udskiftning
  • 16.2 UMC pallette pool - Roterende samlestykke* - Vedligeholdelse
  • 16.3 UMC pallette pool - Servicevejledning

16.1 UMC pallette pool - rundbord samlestykke - Udskiftning

Recently Updated

UMC pallepulje - Opgradering af roterende samlestykke - Montering


AD0506

Indledning

1

Denne procedure forklarer, hvordan den ældre version af pallette poolens rundbordsenhed udskiftes med den nye version.

BEMÆRK: Gælder kun UMC-1000 med pallette pool version 1 

Gælder for:

  • 93-3231 RUNDBORDSENHED UMC PP-SERVICESÆT

 

Installation

1

Saml hydraulikmanifolden som vist:

[1] O-ring 2-212 (4x)

[2] Reducer 1/4 NPT 1/4M NPT 1/8F

[3] PC 3/8F NPT 1/8M 90 GRADER STL

[4] ORB4M JIC4M JIC4M STR STL

BEMÆRK: Der er en O-ring, der skal være på siden af den fitting, der forbindes til manifolden

[5] JIC4M JIC4F 90 GRADER

[6] ORB4M JIC4M 90 GRADER

 

2

Forbind stangen til stangudvidelsen med [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 sørg for, at O-ringen 2-011 [1] sidder i stangens huller.

Spænd boltene til de påkrævede specifikationer.

 

3

Tryk på [E-brake].

Brug SHCS 1/3-13-bolte [1] til at fjerne modtagerstiften [2] for at få adgang til akselbolten.

Brug et langt T-håndtag til at få adgang til og løsne SHCS 1/4-20 bolten [3]. Fjern IKKE bolten endnu.

BEMÆRK: Hvis nødstoppet ikke er aktiveret, vil du ikke kunne fjerne stiften og løsne bolten, da platten/pallen vil dreje frit.

4

Før du fjerner den hydrauliske manifold, skal du sørge for at fjerne trykket fra HPU.

Du kan gøre dette ved at slukke for afbryderen på TMD-kortet [1].

Gå til indstillingen PALLEGENDANNELSE, og aktivér funktionen FASTSPÆND og FRIGØR. 

Tryk på [DIAGNOSTIC] og på fanen Diagnose, og sørg for, at det hydrauliske tryk måler falder til nul. Dette vil fortælle dig, at der ikke er noget tryk i systemet.

5

Drej B-aksen 90 grader [1], og fjern dækslet.

6

Fjern M6-boltene  [1] for at fjerne anti-rotationsblok/nærhedssensorer [2].

 

7

Fjern hydraulikslangerne fra hydraulikmanifolden.

Fjern snapringen [1] med snapringstangen for at fjerne den hydrauliske manifold [2].

BEMÆRK: Det anbefales kraftigt at bruge en tandhjulsaftrækker til at fjerne den hydrauliske manifold. O-ringene er meget komprimerede til akslen og kan blive vanskelige uden en.

8

Fjern SHCS 1/4-20 boltene for at fjerne akslen.

9

Saml den nye akselsamling [1] til modtageren ved hjælp af SHCS 1/4-20-bolten [2].

Sørg for, at der er O-ring 2-011 i hullerne på akslen [3].

10

Hvis læsehovedet indgår i konfigurationen [1], skal du indstille det til positionen [2] . Dette vil kræve, at du gentager kompensationerne på maskinen.

Hvis læsehovedet er i konfiguration [2], behøver kompenseringerne ikke at blive gentaget.

Spænd boltene til de påkrævede specifikationer.

Kontakt serviceafdelingen for at låne en drejekontrolenhed, så du kan gentage kompensationerne.

11

Fastgør antirotationsblokken [3] til gearkassen ved hjælp af M6-boltene [4].

Spænd boltene til de påkrævede specifikationer.

12

Monter den nye hydrauliske manifold [1] ved hjælp af en ny snapring [2], der følger med sættet. Undlad at genbruge låseringen.

13

Monter nærhedssensorer og beslag [1].

14

Sæt hydraulikslangerne på hydraulikmanifolden igen, og sørg for at tilslutte den korrekte slange. Rød [1] svarer til fastspændingsslangen og den orange [2] til frigørelsen.

For at bekræfte, hvilken ledning der hører til, skal HPU-manifolden kontrolleres, som de er mærket på HPU. 

Hvis de er installeret forkert, vil systemet køre i omvendt retning. Hvis dette gøres, skal systemet udluftes til nul tryk og slangerne vendes tilbage.

15

Sæt det nye dæksel [2] i igen, og drej rundbordet [1] til 0 grader på B-aksen.

16

Tænd afbryderen på TMD-kortet [1].

Gå til indstillingen PALLEGENDANNELSE, og aktiver funktionen FASTSPÆND og FRIGØR for at sætte systemet under tryk.

Tryk på [DIAGNOSTIC] og på fanen Diagnostik skal du sørge for, at HPU-måleren læser trykket. 

17

Tryk på [E-STOP].

Tilspænd SHCS 1/4-20, der forbinder akslen til den korrekte spec.

Saml modtagerens kobling [2] igen ved hjælp af SHCS 1/3-13-boltene[1]. 

Spænd boltene til de påkrævede specifikationer.

18

Foretag en afsluttende kontrol af hele systemet for at sikre, at der ikke er nogen hydrauliske lækager, og kontrollér, at nærhedssensorerne er installeret korrekt. Dette kan gøres ved at FASTSPÆNDE og FRIGØRE cylinderen i indstillingen for pallegendannelse.

16.2 UMC pallette pool - Roterende samlestykke* - Vedligeholdelse

Recently Updated

UMC pallepulje - Roterende samlestykke - Vedligeholdelse


AD0493

Indledning

Denne procedure vil forklare, hvordan du vedligeholder det roterende samlestykke på en UMC-1000PP

Vedligeholdelse

1

Fjern låseringen på rundbordets samlingsblok. 

2

Fjern den roterende samlingsblok [1] fra skaftet. Du skal muligvis flytte kontakterne [2] for at fjerne blokken.

3

Udskift O-ringene [1], og sørg for, at O-ringene er smurt med klæbrigt fedtstof ,så de ikke beskadiges under montering. 

Genmonter den roterende manifold på skaftet igen, og udskift låseringen

16.3 UMC pallette pool - Servicevejledning

Klik på billedet nedenfor for at få adgang til Pallepulje - Servicevejledning

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.