1 - UMC - Introduction

UMC 시리즈 - 서비스 매뉴얼


  • UMC - 스핀들
  • 1 - UMC - 소개
  • 2 - UMC - 사양
  • 3 - UMC-400/500/750 - 설치
  • 4 - UMC-1000/1250 - 설치
  • 5 - UMC-1500-DUO/1600-H - 설치
  • 6 - UMC - 고정
  • 7 - UMC - 조작
  • 8 - UMC - 형상 및 정렬
  • 9 - UMC - MRZP 및 안전 지대
  • 10 - UMC - B/C - 회전축
  • 11 - UMC - 공구 교환장치
  • 12 - UMC - 칩 제거 및 절삭유
  • 13 - UMC - 전기 제어
  • 14 - UMC - 윤활
  • 15 - UMC - 유지보수
  • 16 - UMC - 팔레트 풀
  • 17 - UMC - 유압 공작물 고정
  • 18 - UMC - 공압 공작물 고정

Go To :

  • 1.1 서비스 면책 조항
  • 1.2 UMC 일반 정보
  • 1.3 UMC-750 기계 버전 - 식별
  • 1.4 PMC 기계 - 개요

1.1 서비스 면책 조항

Disclaimer

공인된 기술자만 이 기계를 수리할 수 있습니다.

모든 정보는 참조 및 설명 목적으로만 제공됩니다. Haas Automation은 귀하가 수행하는 수리에 대해 책임을 지지 않습니다. 공인된 Haas 직영 창고 매장 기술자가 제공하는 서비스 및 수리만 보장됩니다.

공인된 Haas Factory Outlet 유통업체만 원래 공장 보증으로 보호되는 Haas 기계를 서비스하거나 수리해야 합니다. 다른 사람이 서비스하면 보증이 무효화됩니다.

 

1.2 UMC 일반 정보

Introduction

다음 UMC-750의 부품은 다른 Haas 기계와 동일합니다.

  • 리니어 가이드
  • 볼 나사
  • 서보 모터
  • 모터 마운트
  • 베어링 팩
  • 커플러
  • 측면 장착 공구 교환장치(SMTC)
  • 스핀들
  • 스핀들 모터
  • TRP
  • 컨베이어
  • 회전축은 HRT310과 HRT450 부품입니다.

이 부품은 다른 기계와 다릅니다.

  • 커버
  • 일부 서비스 도구

이 문서는 기본 UMC 어셈블리 및 기본 부품의 위치를 보여줍니다. 명시된 경우를 제외하고 표준 문제 해결 및 수리 절차를 사용합니다.

UMC- Shipping Configuration

  1. 엔클로저 지지대는 선적을 위해 베이스에 접혀 있습니다.
  2. 컨테이너 선적을 위해 후면 패널이 분리되어 함께 보관됩니다.

UMC- External Features - Front

  1. 칩 클린아웃 트레이
  2. C축 회전 오일 저장소

UMC - External Features - Rear View

  1. 후면 패널
  2. 세척 호스
  3. TSC 필터 (옵션)
  4. TSC 절삭유 펌프 (옵션)
  5. 절삭유 필터 바스켓 (설치된 것으로 표시됨)
  6. 표준 절삭유 펌프
  7. 스핀들 팬 모터 배기 포트

UMC- Internal Features - Front View

  1. 표준 SMTC40
  2. 스핀들 헤드
  3. 테이블
  4. 리프트 지점 (제거 가능한 브래킷이 설치된 것으로 표시된)
  5. 베이스
  6. 브리지
  7. 축 그리스 라인 저장
  8. 통합 공기/윤활 패널
  9. 리프팅 아이 플레이트 (작업자가 제공하는 걸쇠)
  10. 램
  11. 델타/와이 커넥터
  12. X축 웨이 커버

UMC - Internal Features - Axis Motors

  1. X축 모터
  2. Y축 모터
  3. Z축 모터

UMC - Internal Features - WIPS Probes

  1. 게이지 볼 공구
  2. 마스터 게이지 길이 공구

UMC - Unique Software

  • 파라미터 737 ENABLE TCPC AND DWO
  • 동적 공작물 오프셋 (DWO)과 공구 중심점 제어장치가 작동하려면 파라미터 737:19활성화 (1로 설정)해야 합니다.
  • 기계 회전 영점 (MRZP) 오프셋은 Haas CNC 제어장치 내 일련의 파라미터로 컨트롤 선형 축 원점 위치에 대한 회전 테이블의 회전 중심 위치를 정의합니다. 이 파라미터에 저장된 값은 선형축의 원점 위치에서 회전축의 회전 중심점까지의 거리입니다. 단위는 인치이며 10,000씩 확대 축소됩니다. 예를 들어, 파라미터 1306에 대한 기본값은 -150000이며 기계 X 영점에서 -15.0인치 오프셋을 나타냅니다. 이 파라미터 값의 단위는 설정 9에서 선택한 단위에 관계없이 항상 인치 단위입니다. MRZP 오프셋은 공장에서 설정됩니다. 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 사용하여 파라미터 1306, 1307 및 1308을 확인할 수 있습니다.
     파라미터 1306, 1307, 1308은 다음을 정의합니다.
    • 파라미터 1306 – Machine Rotary Zero Point X Offset - X축 원점 위치에 대한 B축 회전 중심점의 위치.
    • 파라미터 1307 – Machine Rotary Zero Point Y Offset - Y축 원점 위치에 대한 C축 회전 중심점의 위치.
    • 파라미터 1308 – Machine Rotary Zero Point Z Offset - Z축 원점 위치에 대한 B축 회전 중심점의 위치.

UMC - Service Tools - Spindle Removal Tool

스핀들과 모터는 스핀들 드라이브 제거 도구 (P/N T-2191)로 제거 및 장착합니다.

 참고:

  • 이 도구를 사용하려면 B축 이동거리 제한을 오버라이드해야 합니다. 이를 통해 트러니언(B축)을 필요한 위치로 돌릴 수 있습니다.
  • 그림에는 엔클로저 패널이 그려져 있지 않습니다. 따라서 구성 요소를 볼 수 있습니다. 스핀들 드라이브를 교체하기 위해 엔클로저 패널을 분리할 필요는 없습니다.

UMC- Service Tools - Spindle Leveling Tool

  1. 99-1002 magnetic base and arm tool
  2. T-2192 leveling adapter, UMC
  3. T-2181 CNC dual leveling tool

 참고:UMC 수평 및 정렬 비디오를 참조하여 도구를 사용하는 방법을 알아보십시오.

1.3 UMC-750 기계 버전 - 식별

Recently Updated

UMC-750 기계 버전 - 식별


RD0078

Introduction

최근 몇 년 동안 Haas Automation은 UMC-750의 설계를 업데이트했습니다. 일부는 아니지만 일부 부품은 구형 기계와 재설계된 해당 부품 간에 교환할 수 있습니다.

사용 중인 이러한 기계 모델의 새 부품을 확인하려면 아래의 주요 식별 기능을 찾아보십시오.

UMC-750 Reboot Version

리부트 UMC-750 기계(현재 버전)에는 기계 엔클로저 뒤에 더 작은 조작자 도어가 있습니다.

  • 특장점
    • 외부 절삭유 탱크
    • 사이클로이드 회전 드라이브
    • 전면 장착형 제어 펜던트

UMC-750 Non-Reboot Version

비 리부트 UMC-750 기계에는 기계 엔클로저 앞에 대형 조작자 도어가 있습니다.

  • 특장점
    • 통합 절삭유 탱크
    • UMC-750: B축은 HRT450 회전 테이블이고 C축은 HRT310 회전 테이블입니다
    • UMC-750SS: B축은 450mm 롤러 캠이며 C축은 310mm 롤러 캠 회전 테이블입니다

1.4 PMC 기계 - 개요

Recently Updated

PMC 기계 - 개요


개정판 A - 2026년 4월

What is a PMC machine?

Haas PMC(위치 설정 기계 센터)는 Haas UMC 플랫폼으로부터 파생되며 동일한 기계 구조, 제어 시스템 및 서비스 철학을 공유합니다. PMC는 완전 동시 5축 동작이 아닌 회전축 위치 설정을 사용하는 단측면 가공 응용 장치를 위해 설계되었습니다.

PMC 초고속 기계는 3+2 위치 설정으로 구성되어 있어 3개의 선형 축을 사용하여 가공하는 동안 회전축이 공작물을 고정 각도로 정렬할 수 있도록 합니다. 이 구성을 통해 단일 설치로 여러 면과 복잡한 기능에 액세스할 수 있으며 전체 5축 시스템에 비해 단순화된 동작 제어를 유지할 수 있습니다.

PMC는 수출 규제 준수 요구 사항을 충족하도록 개발되었으며 일부 지역에서만 사용할 수 있습니다. 대상 지역에 따라 기계를 옵션인 4+1 기능으로 구성할 수 있습니다. 이 구성에서 B축 또는 C축은 동시 축으로 활성화되고 나머지 회전축은 위치 설정 모드에서 작동합니다.

모든 UMC 서비스 절차는 PMC에 적용되어 다른 Haas UMC 기계와 동일한 지원, 유지보수 지침 및 소유의 용이성을 보장해 줍니다.