MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
1 - UMC - Introduction

Serie UMC - Manuale di assistenza


  • UMC - Mandrino
  • 1 - UMC - Introduzione
  • 2 - UMC - Specifiche
  • 3 - UMC-400/500/750 - Installazione
  • 4 - UMC-1000/1250 - Installazione
  • 5 - UMC-1500-DUO/1600-H - Installazione
  • 6 - UMC - Ancoraggio
  • 7 - UMC - Funzionamento
  • 8 - UMC - Geometria e allineamento
  • 9 - UMC - MRZP e zone sicure
  • 10 - UMC - B/C - Asse rotante
  • 11 - UMC - Cambio utensile
  • 12 - UMC - Rimozione trucioli e refrigerante
  • 13 - UMC - Quadro di controllo elettrico
  • 14 - UMC - Lubricazione
  • 15 - UMC - Manutenzione
  • 16 - UMC - Pallet Pool
  • 17 - UMC - Serraggio dei pezzi idraulico
  • 18 - UMC - Serraggio dei pezzi pneumatico

Go To :

  • 1.1 Esclusione di responsabilità del servizio
  • 1.2 Informazioni generali sull’UMC
  • 1.3 UMC-750 Versione macchina - Identificazione
  • 1.4 Macchina PMC - Panoramica

1.1 Esclusione di responsabilità del servizio

Disclaimer

Solo un tecnico certificato può riparare questa macchina.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dal tecnico Haas Factory Outlet autorizzato.

Solo un distributore autorizzato Haas Factory Outlet deve riparare o riparare una macchina Haas protetta dalla garanzia di fabbrica originale. La manutenzione da parte di terzi invalida la garanzia.

 

1.2 Informazioni generali sull’UMC

Introduction

Questi componenti dell'UMC-750 sono gli stessi di altre macchine Haas:

    Guide lineari
  • Viti a sfera
  • Servomotori
  • Supporti motore
  • Pacchetti cuscinetti
  • Accoppiatori
  • Cambio utensile montato lateralmente (SMTC)
  • Mandrino
  • Motore del mandrino
  • Trp
  • Convogliatore
  • Gli assi rotanti sono componenti HRT310 e HRT450.

Questi componenti sono diversi dalle altre macchine:

  • Copre
  • Alcuni strumenti di servizio

Questo documento mostra l'assieme UMC di base e la posizione dei componenti primari. Tranne dove indicato, utilizzare le procedure standard di risoluzione dei problemi e riparazione.

UMC- Shipping Configuration

  1. I supporti di custodia sono piegati contro la base per la spedizione.
  2. I pannelli posteriori vengono rimossi e ritagliati insieme per la spedizione dei container.

UMC- External Features - Front

  1. Vassoio di pulizia del truciolo
  2. Serbatoio di olio rotante Ad asse C

UMC - External Features - Rear View

  1. Pannelli posteriori
  2. Tubo di lavaggio
  3. Filtro TSC (facoltativo)
  4. Pompa di raffreddamento TSC (opzionale)
  5. Cestello filtro refrigerante (mostrato installato)
  6. Pompa del refrigerante standard
  7. Porta di scarico del motore della ventola a mandrino

UMC- Internal Features - Front View

  1. SMTC40 standard
  2. Mandrino
  3. Tavola
  4. Punto di sollevamento (staffa rimovibile mostrata installata)
  5. Base
  6. Ponte
  7. Stoccaggio linea di grasso dell'asse
  8. Pannello aria/lubrificante consolidato
  9. Sollevamento della piastra per gli occhi (catene che devono essere fornite da rigger)
  10. Ariete
  11. Connettore Delta/wye
  12. Copriguida asse Y e Z

UMC - Internal Features - Axis Motors

  1. Motore dell'asse X
  2. Motore dell'asse Y
  3. Motore dell'asse z

UMC - Internal Features - WIPS Probes

  1. Strumento Palla Gage
  2. strumento principale di misurazione lunghezza

UMC - Unique Software

  • Parametro 737 ENABLE TCPC AND DWO
  • parametro 737:19 deve essere abilitato (impostato su 1) per l'offset dinamico del lavoro (DWO) e il controllo del punto del centro utensili per funzionare.
  • Le Scostamenti a punto zero del Rotary sono un insieme di parametri nel controllo CNC Haas che definiscono la posizione dei centri di rotazione per la tabella rotante, rispetto alla posizione iniziale degli assi lineari. Il valore memorizzato in questi parametri è la distanza dalla posizione iniziale di un asse lineare al centro di rotazione di un asse rotante. Le unità sono in pollici, secondo una scala di 10 000. Per esempio, il valore predefinito di 1306 è -150000, il che rappresenta un offset di -15.0" dalla posizione zero macchina X. Le unità per questi valori di parametro saranno sempre in pollici, indipendentemente dalle unità Impostazione 9. Gli scostamenti MR-P sono impostati in fabbrica. Il Sistema di sonda intuitiva wireless (WIPS) può essere utilizzato per verificare i parametri 1306, 1307 e 1308.
     I parametri 1306, 1307 e 1308 definiscono quanto segue:
    • Parametro 1306 - Machine Rotary Zero Point X Offset - Posizione del centro di rotazione dell’asse B relativa alla posizione iniziale dell’asse X.
    • Parametro 1307 - Machine Rotary Zero Point Y Offset - Posizione del centro di rotazione dell’asse C relativa alla posizione iniziale dell’asse Y.
    • Parametro 1308 - Machine Rotary Zero Point Z Offset - Posizione del centro di rotazione dell’asse B relativa alla posizione iniziale dell’asse Z.

UMC - Service Tools - Spindle Removal Tool

Il mandrino e il motore vengono rimossi e cullati dallo strumento di rimozione della trazione del mandrino (P/N T-2191).

 NOTA:

  • Per utilizzare questo strumento, è necessario ignorare i limiti di viaggio dell'asse B. Ciò consente di ruotare il tronnio (asse B) nella posizione desiderata.
  • L'illustrazione non mostra i pannelli dell'involucro. Ciò consente di visualizzare i componenti. La rimozione dei pannelli dell'involucro non è necessaria per sostituire l'unità mandrino.

UMC- Service Tools - Spindle Leveling Tool

  1. 99-1002 magnetic base and arm tool
  2. T-2192 leveling adapter, UMC
  3. T-2181 CNC dual leveling tool

 nota: Fare riferimento a Video sul livello e l'allineamento UMC per vedere come utilizzare questo strumento.

1.3 UMC-750 Versione macchina - Identificazione

Recently Updated

UMC-750 Versione macchina - Identificazione


RD0078

Introduction

Negli ultimi anni, Haas Automation ha apportato aggiornamenti di progetto UMC-750. Alcuni ma non tutti i componenti sono intercambiabili tra le vecchie macchine e le controparti riprogettate.

Per identificare con quale iterazione di questi modelli di macchine si sta trattando, cercare le seguenti caratteristiche chiave di identificazione.

UMC-750 Reboot Version

Le macchine UMC-750 riavviate (versione attuale) hanno una porta operatore più piccola che si trova dietro l’involucro della macchina.

  • Funzioni
    • Serbatoio del refrigerante esterno
    • Sistema di azionamento della tavola girevole cicloidale
    • Pannello di comando montato sulla parte anteriore

UMC-750 Non-Reboot Version

Le macchine UMC-750 senza riavvio hanno una grande porta operatore che si trova davanti all’involucro della macchina.

  • Funzioni
    • Serbatoio del refrigerante integrato
    • UMC-750: L'asse B è una tavola rotante HRT450 , l'asse C è una tavola rotante HRT310 
    • UMC-750SS: l’asse B è una camma a rulli da 450 mm; l'asse C è una tavola rotante a camme a rulli da 310 mm

1.4 Macchina PMC - Panoramica

Recently Updated

Macchina PMC - Panoramica


Revisione A - 04/2026

What is a PMC machine?

Il PMC Haas (Centro macchina di posizionamento) è derivato dalla piattaforma Haas UMC e ha la stessa architettura meccanica, gli stessi sistemi di controllo e la stessa filosofia di servizio. Il PMC è progettato per applicazioni di lavorazione su più lati che utilizzano il posizionamento dell'asse rotante piuttosto che il movimento simultaneo completo a cinque assi.

Le macchine PMC Super-Speed sono configurate per il posizionamento 3+2, consentendo agli assi rotanti di orientare il pezzo ad angoli fissi mentre la lavorazione viene eseguita utilizzando tre assi lineari. Questa configurazione consente l'accesso a più facce e funzioni complesse in una predisposizione singola, mantenendo al contempo un controllo del movimento semplificato rispetto ai sistemi a cinque assi completi.

Il PMC è stato sviluppato per soddisfare i requisiti di conformità delle esportazioni ed è disponibile solo in determinate aree. A seconda della regione di destinazione, la macchina può essere configurata con una capacità opzionale 4+1. In questa configurazione, l'asse B o l'asse C è abilitato come asse simultaneo, mentre l'asse rotante rimanente funziona in modalità di posizionamento.

Tutte le procedure di assistenza UMC si applicano al PMC, assicurando lo stesso supporto, le stesse pratiche di manutenzione e la stessa facilità di proprietà delle altre macchine UMC Haas.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.