My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
1 - UMC - Introduction

UMC-Serie – Servicehandbuch


  • UMC – Spindel
  • 1 – UMC – Einführung
  • 2 – UMC – Technische Daten
  • 3 – UMC-400/500/750 – Installation
  • 4 – UMC-1000/1250 – Installation
  • 5 – UMC-1500-DUO/1600-H – Installation
  • 6 – UMC – Verankerung
  • 7 – UMC – Betrieb
  • 8 – UMC – Geometrie und Ausrichtung
  • 9 – UMC – MRZP und Sicherheitszonen
  • 10 – UMC – B/C – Drehachse
  • 11 – UMC – Werkzeugwechsler
  • 12 – UMC – Späneabführung und Kühlmittel
  • 13 – UMC – Elektrische Steuerung
  • 14 - UMC - Schmierung
  • 15 – UMC – Wartung
  • 16 – UMC – Palettenpool
  • 17 - UMC - Hydraulische Werkstückspannung
  • 18 - UMC – Pneumatische Werkstückhalterung

Go To :

  • 1.1 Service Haftungsausschluss
  • 1.2 UMC Allgemeine Informationen
  • 1.3 UMC-750 Maschinenversion - Identifizierung
  • 1.4 PMC-Maschine – Übersicht

1.1 Service Haftungsausschluss

Disclaimer

Diese Maschine darf nur von einem zertifizierten Techniker repariert werden.

Alle Informationen dienen nur zu Referenz- und Illustrationszwecken. Haas Automation kann nicht für von Ihnen durchgeführte Reparaturen verantwortlich gemacht werden. Nur Serviceleistungen und Reparaturen, die von autorisierten Haas Factory Outlet Technikern durchgeführt werden, sind garantiert.

Nur ein autorisierter Haas Factory Outlet-Händler sollte eine Haas Maschine warten oder reparieren, die durch die ursprüngliche Werksgarantie geschützt ist. Bei einer Wartung durch eine andere Partei erlischt die Garantie.

 

1.2 UMC Allgemeine Informationen

Introduction

Diese Komponenten der UMC-750 sind die gleichen wie bei anderen Haas-Maschinen:

  • Linearführungen
  • Kugelumlaufspindel
  • Servomotoren
  • Motorhalterungen
  • Lagersätze
  • Kopplungen
  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler (SMTC)
  • Spindel
  • Spindelmotor
  • TRP
  • Förderband
  • Die Drehachsen sind die Komponenten HRT310 und HRT450.

Diese Komponenten unterscheiden sich von anderen Maschinen:

  • Abdeckungen
  • Einige Servicewerkzeuge

Dieses Dokument zeigt die Basis-UMC-Baugruppe und die Lage der Primärkomponenten. Verwenden Sie, sofern nicht anders angegeben, die üblichen Verfahren zur Fehlerbehebung und Reparatur.

UMC- Shipping Configuration

  1. Die Gehäuseträger sind zum Versand gegen den Boden eingeklappt.
  2. Für die Containerverladung werden die Rückwände entfernt und zusammengelegt.

UMC- External Features - Front

  1. Ausräumen von Taschen beim Taschenfräsen aus der Spänewanne
  2. Drehbarer Ölbehälter der C-Achse

UMC - External Features - Rear View

  1. Rückwände
  2. Abspülschlauch
  3. TSC-Filter (optional)
  4. TSC Kühlmittelpumpe (optional)
  5. Kühlmittelfilterkorb (als installiert dargestellt)
  6. Standard-Kühlmittelpumpe
  7. Auslassöffnung des Spindellüftermotors

UMC- Internal Features - Front View

  1. Standard SMTC40
  2. Spindelkopf
  3. Tisch
  4. Anhebepunkt (abnehmbare Halterung wie abgebildet montiert)
  5. Basis
  6. Brücke
  7. Lagerung der Schmierstoffleitung der Achse
  8. Konsolidierte Luft/Schmierplatte
  9. Ringbolzenplatte (Schäkel werden vom Auslöser bereitgestellt)
  10. widder
  11. Delta/Wyte-Stecker
  12. X-Achse Führungsbahnabdeckung

UMC - Internal Features - Axis Motors

  1. X-Achsenmotor
  2. Y-Achsenmotor
  3. Z-Achsenmotor

UMC - Internal Features - WIPS Probes

  1. Messkugelwerkzeug
  2. Master-Lehrenlängenwerkzeug

UMC - Unique Software

  • Parameter 737 ENABLE TCPC AND DWO
  • Parameter 737:19 Uhr muss aktiviert sein (auf 1 eingestellt) für Dynamischen Werkstückversatz (DWO) und Werkzeugmittelpunkt-Steuerung zur Funktion.
  • Die Die Maschinen-Nullpunktversätze (MRZP) sind eine Reihe von Parametern in der Haas-CNC-Steuerung, die die Position der Drehpunkte für den Rundtisch in Bezug auf die Ausgangsposition der Linearachsen definieren. Der in diesen Parametern gespeicherte Wert ist der Abstand von der Ausgangsposition einer Linearachse bis zum Drehpunkt einer Drehachse. Die Einheiten sind in Zoll, skaliert um 10.000. Der Standardwert für den Parameter 1306 ist beispielsweise -150000, was einen Versatz von -15,0 Zoll vom X-Nullpunkt der Maschine darstellt. Die Einheiten für diese Parameterwerte werden immer in Zoll angegeben, unabhängig von den in Einstellung 9 gewählten Einheiten. Die MRZP-Versätze werden werkseitig eingestellt. Das Wireless Intuitive Probing System (WIPS; Drahtloses, intuitives Messsystem) kann zur Überprüfung der Parameter 1306, 1307 und 1308 verwendet werden.
     Parameter 1306, 1307 und 1308 definieren Folgendes:
    • Parameter 1306 – Machine Rotary Zero Point X Offset - Position des Drehpunkt der B-Achse relativ zur Ausgangsposition der X-Achse.
    • Parameter 1307 – Machine Rotary Zero Point Y Offset - Position des Drehpunkt der C-Achse relativ zur Ausgangsposition der Y-Achse.
    • Parameter 1308 – Machine Rotary Zero Point Z Offset - Position des Drehpunkt der B-Achse relativ zur Ausgangsposition der Z-Achse.

UMC - Service Tools - Spindle Removal Tool

Die Spindel und der Motor werden mit dem Demontagewerkzeug für den Spindelantrieb (Art.-Nr. T-2191) entfernt und gehalten.

 Hinweis:

  • Um dieses Werkzeug zu verwenden, müssen Sie die Verfahrwegbegrenzungen der B-Achse überschreiben. Dadurch können Sie den Dreh-/Schwenktisch (B-Achse) in die gewünschte Position drehen.
  • Die Abbildung zeigt keine Verkleidungswand. Auf diese Weise können Sie die Komponenten sehen. Das Entfernen der Verkleidungswand ist für den Austausch des Spindelantriebs nicht erforderlich.

UMC- Service Tools - Spindle Leveling Tool

  1. 99-1002 magnetic base and arm tool
  2. T-2192 leveling adapter, UMC
  3. T-2181 CNC dual leveling tool

 Hinweis: Siehe UMC Niveau- und Ausrichtungsvideo , um zu sehen, wie dieses Werkzeug verwendet wird.

1.3 UMC-750 Maschinenversion - Identifizierung

Recently Updated

UMC-750 Maschinenversion – Identifizierung


RD0078

Introduction

In den letzten Jahren hat Haas Automation Design-Updates für die UMC-750 vorgenommen. Einige, aber nicht alle Teile sind zwischen älteren Maschinen und ihren neu gestalteten Gegenstücken austauschbar.

Um festzustellen, mit welcher Iteration dieser Maschinenmodelle Sie es zu tun haben, suchen Sie nach den folgenden Schlüsselmerkmalen zur Identifizierung.

UMC-750 Reboot Version

Reboot UMC-750-Maschinen (aktuelle Version) haben eine kleinere Bedientür, die hinter der Verkleidung der Maschinen fährt.

  • Leistungsmerkmale
    • Externer Kühlmitteltank
    • Rollkurven-Drehtischantriebe
    • Vorderseitig montiertes Bedienpult

UMC-750 Non-Reboot Version

Non-Reboot UMC-750-Maschinen verfügen über eine große Bedienertür, die vor der Verkleidung der Maschinen fährt.

  • Leistungsmerkmale
    • Integrierter Kühlmitteltank
    • UMC-750:  B-Achse ist ein HRT450 Drehtisch, C-Achse ist ein HRT310 Drehtisch
    • UMC-750SS: B-Achse ist eine 450 mm Rollennocke; C-Achse ist ein 310 mm Rollennocken-Drehtisch

1.4 PMC-Maschine – Übersicht

Recently Updated

PMC Maschine - Übersicht


Revision A - 04/2026

What is a PMC machine?

Das Haas PMC (Maschine) ist von der Haas UMC-Plattform abgeleitet und hat dieselbe mechanische Architektur, dieselben Steuerungssysteme und dieselbe Servicephilosophie.

Das PMC ist für mehrseitige Bearbeitungsanwendungen konzipiert, bei denen die Drehachsenpositionierung anstelle einer vollständig simultanen 5-Achsen-Bewegung erfolgt.

PMC Super-Speed-Maschinen sind für 3+2 Positionierungen konfiguriert, sodass die Drehtischaschen das Teil auf feste Winkel ausrichten können, während die Bearbeitung mit drei Linearachsen durchgeführt wird. Diese Konfiguration ermöglicht den Zugriff auf mehrere Flächen und komplexe Funktionen in einer Aufspannung bei gleichzeitiger Beibehaltung einer vereinfachten Bahnsteuerung im Vergleich zu vollständigen 5-Achsen-Systemen.

Das PMC wurde entwickelt, um die Export-Konformitätsanforderungen zu erfüllen, und ist nur in ausgewählten Regionen erhältlich. Je nach Zielbereich kann die Maschine mit einer optionalen 4+1-Fähigkeit konfiguriert werden. In dieser Konfiguration ist entweder die B-Achse oder die C-Achse als gleichzeitige Achse aktiviert, während die verbleibende Drehachse im Positionierungsmodus arbeitet.

Alle UMC-Serviceverfahren gelten für das PMC und gewährleisten den gleichen Support, die gleichen Wartungspraktiken und die einfache Bedienung wie bei anderen Haas UMC-Maschinen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.