MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
UMC - Specifications

Serie UMC - Manuale di assistenza


  • UMC - Mandrino
  • 1 - UMC - Introduzione
  • 2 - UMC - Specifiche
  • 3 - UMC-400/500/750 - Installazione
  • 4 - UMC-1000/1250 - Installazione
  • 5 - UMC-1500-DUO/1600-H - Installazione
  • 6 - UMC - Ancoraggio
  • 7 - UMC - Funzionamento
  • 8 - UMC - Geometria e allineamento
  • 9 - UMC - MRZP e zone sicure
  • 10 - UMC - B/C - Asse rotante
  • 11 - UMC - Cambio utensile
  • 12 - UMC - Rimozione trucioli e refrigerante
  • 13 - UMC - Quadro di controllo elettrico
  • 14 - UMC - Lubricazione
  • 15 - UMC - Manutenzione
  • 16 - UMC - Pallet Pool
  • 17 - UMC - Serraggio dei pezzi idraulico
  • 18 - UMC - Serraggio dei pezzi pneumatico

Go To :

  • 2.1 Specifiche della coppia del dispositivo di fissaggio
  • 2.2 Portautensili e codolo
  • 2.3 Tirante mandrino - Forza

2.1 Specifiche della coppia del dispositivo di fissaggio

SAE (inch) Fastener Torque Specifications

Per le specifiche di coppia sui componenti balllscrew fare riferimento a Ballscrew - Strumenti di installazione e specifiche di coppia.

Per le specifiche di coppia sulla ferramenta dell’interruttore di circuito principale, fare riferimento a Interruttore di circuito principale Haas - Specifiche di coppia.

Per le specifiche di coppia sui doppi bracci, fare riferimento alla procedura SMTC - Doppio braccio - Sostituzione.

Specifiche di coppia di fastener SAE (pollici )
  SAE ( pollici ) SI (metrica)
in acciaio in alluminio, ferro in acciaio in alluminio, ferro
filo in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm N-m N-cm N-m
#4 40 10   6   113   68  
#6-32 20   12   226   136  
#8-32 30   20   339   226  
#10-32 40   25   452   282  
1/4-20   12   8   16   11
1/4-28   15   8   20   11
5/16-18   25   15   34   20
5/16-24   25   15   34   20
3/8-16   45   25   61   34
3/8-24   50   30   68   41
7/16-14   70   45   95   61
7/16-20   70   45   95   61
1/2-13   80   50   108   68
1/2-20   110   65   149   88
5/8-11   200   125   271   170
3/4-10   275   225   373   305
1-8   450   375   610   509
1 1/2-6   600       814    

SI (metric) Fastener Torque Specifications

SPECIFICHE SI ( metrica ) Fastener Torque
  SAE ( pollici ) SI (metrica)
in acciaio in alluminio, ferro in acciaio in alluminio, ferro
filo in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm N-m N-cm N-m
M3 12   8   136   90  
M4 (in questo stato del sistema 40   25   452   282  
M5   6   4   8   5
M6 (in inglese)   10   6   14   8
M8 (in vietto   30   20   41   27
M10   50   30   68   41
M12   100   60   136   81
M16   170       230    

2.2 Portautensili e codolo

Introduction

Esaminare regolarmente utensili, portautensili e borchie di trazione. Sostituire i portautensili e tirare le borchie con danni alla superficie.

Gli RPM superiori a 10.000 devono avere utensili bilanciati di grado G2.5 o inferiore (ISO 1940 e ANSI S2.19).

Strumenti di sovradimensionazione: Nella POCKET TOOL TABLE, è necessario scegliere UTENSILE L-LARGE e RITENUTO PESANTE per utensili con diametro maggiore del diametro E (alcuni adesivi utilizzano il valore di C, o un valore specifico al di sopra del  diametro massimo dell'utensile) che si trova sull'adesivo per utensili.

  • Un cambio di utensile aggiuntivo può verificarsi quando il cambio utensile memorizza gli utensili "l f inv" titolo. Il braccio del cambio utensile si sposta lungo una certa distanza durante un cambio utensile. 
  • NOTA: Fare riferimento al disegno di layout specifico della macchina per la distanza a discesa a doppio braccio, fare riferimento al seguente passaggio su dove accedere a queste informazioni. 

Attenzione: Non utilizzare strumenti con questi problemi:

  • Dimensione conicità errata
  • Dimensioni o tipo di risunto pneumatico
  • Cono utensile danneggiato
  • Detriti tra il cono dell'utensile e il cono del mandrino

Gli utensili con questi problemi possono causare danni al mandrino.

 cautela: Non utilizzare il mandrino per stringere gli utensili.

Per accedere prima alla distanza a discesa a doppio braccio, andare al menu a discesa della macchina nella pagina principale Haas [1] selezionare il modello della macchina, premere "Per saperne di più" e, nella sezione "Documento tecnico", il disegno del layout deve essere accessibile [2].  Questa misurazione [3] si trova in questi disegni e varia tra le linee della macchina e le dimensioni cono.

40 Taper

HSK63A

2.3 Tirante mandrino - Forza

Introduction

Questo documento di riferimento mostra i valori di forza del tirante del mandrino consigliati per mandrini cono 20, cono 30, cono 40, cono 50 e HSK. Una bassa forza del tirante del mandrino determina una significativa perdita di forza di fissaggio in genere causata da una crepa o rottura nella rondella della molla Belleville. Per controllare la forza del tirante, seguire la procedura Mandrino - Tirante - Misurazione della forza - VMC.

 Nota:  Una perdita del 50% della forza di fissaggio nominale è un'indicazione di questa modalità di guasto.

Nota: Poiché un tirante si usura durante l'uso normale, si prevede una leggera diminuzione della forza di fissaggio.  Questa non è un'indicazione di guasto del tirante.

Nota: I codici articolo 09-xxxx elencati per i mandrini cono 40 e cono 50 sono il manometro di misurazione della forza del tirante del mandrino disponibile tramite E-Commerce.

Fare riferimento a Mandrino - Tirante - Guida alla risoluzione dei problemi

40T Spindles - VF, VM, EC, UMC, and GM (3-AX) Series

Mandrini cono 40 - Serie VF, VM, EC, UMC e GM (3 assi)
RPM mandrino Forza tirante (lbf)
[Newton]
Pressione tirante (PSI) per 09-0572
[kg/cm^2]
7,5K RPM 1.460 - 2.300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8K RPM 1.460 - 2.300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8,1K RPM 1.460 - 2.300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
10K RPM 1.460 - 2.300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
12K RPM 1.460 - 2.300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
15K RPM 1.460 - 2.300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
18.000 RPM 1.460 - 2.300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]

Haas HSK Spindles

Haas HSK-A63
RPM mandrino Forza tirante (lbf)
[Newton]
Pressione tirante (PSI)
[kg/cm^2]
12K RPM 2835-4050
[12610-18015]
Nessun utensile Haas disponibile.
15K RPM 2835-4050
[12610-18015]
Nessun utensile Haas disponibile.
18.000 RPM 2835-4050
[12610-18015]
Nessun utensile Haas disponibile.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.