UMC - Specifications

UMCシリーズ-サービスマニュアル


  • UMC-スピンドル
  • 1 - UMC - 概要
  • 2 - UMC - 仕様
  • 3 -UMC-400/500/750 - 設置
  • 4 - UMC-1000/1250 - 取り付け
  • 5 - UMC-1500-DUO/1600H - 取り付け
  • 6 - UMC - アンカーリング
  • 7 - UMC - 操作
  • 8 - UMC - ジオメトリと調整
  • 9 - UMC - MRZPおよびセーフゾーン
  • 10 - UMC - B/C - 回転軸
  • 11 - UMC - ツールチェンジャー
  • 12 - UMC - チップ取出しとクーラント
  • 13 - UMC - 電気制御
  • 14 - UMC - 潤滑
  • 15 - UMC - メンテナンス
  • 16 - UMC - パレットプール
  • 17-UMC-油圧保持具
  • 18 - UMC - 空圧式保持具

Go To :

  • 2.1ファスナートルク仕様
  • 2.2工具ホルダとプルスタッド
  • 2.3スピンドルドローバー - 力

2.1ファスナートルク仕様

SAE (inch) Fastener Torque Specifications

ボールスクリューコンポーネントのトルク仕様については、 ボールスクリュー-取り付け工具とトルクの仕様を参照してください。

メイン回路ブレーカー ハードウェアのトルク仕様については、Haas メイン回路ブレーカー - トルク仕様を参照してください。

ダブルアームのトルク仕様については、SMTC - ダブルアーム - 交換手順を参照してください。

SAE(インチ)ファスナートルク仕様
  SAE(インチ) SI(メートル法)
鋼に アルミニウム、鉄に 鋼に アルミニウム、鉄に
ネジ山 in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm N-m N-cm N-m
#4-40 10   6インチ   113   68  
#6-32 20インチ   12インチ   226   136  
#8-32 30   20インチ   339   226  
#10-32 40インチ   25   452   282  
1/4-20   12インチ   8   16インチ   11
1/4-28   15   8   20インチ   11
5/16-18   25   15   34   20インチ
5/16-24   25   15   34   20インチ
3/8-16   45   25   61   34
3/8-24   50   30   68   41
7/16-14   70   45   95   61
7/16-20   70   45   95   61
1/2-13   80   50   108   68
1/2-20   110   65   149   88
5/8-11   200   125   271   170
3/4-10   275   225   373   305
1-8   450   375   610   509
1 1/2-6   600       814    

SI (metric) Fastener Torque Specifications

SI(メートル法)ファスナートルク仕様
  SAE(インチ) SI(メートル法)
鋼に アルミニウム、鉄に 鋼に アルミニウム、鉄に
ネジ山 in-lb ft-lb in-lb ft-lb N-cm N-m N-cm N-m
M3 12インチ   8   136   90  
M4 40インチ   25   452   282  
M5   6インチ   4   8   5インチ
M6   10   6インチ   14   8
M8   30   20インチ   41   27
M10   50   30   68   41
M12   100   60インチ   136   81
M16   170       230    

2.2工具ホルダとプルスタッド

Introduction

工具、工具ホルダ、プルスタッドを定期的に調べます。表面に損傷がある工具ホルダ、プルスタッドは交換します。

10,000を超えるRPMには、グレード値G2.5以下(ISO 1940およびANSI S2.19)の平衡工具が必要です。

オーバーサイズツール:ツーリングデカルに記載されている、直径Eよりも大きな直径のツールの場合(一部のデカルは値C、または 最大ツール直径を上回る特定の値)、 POCKET TOOL TABLEの中で、L-LARGE TOOL & ASSUMED HEAVYを選択する必要があります。

  • ツールチェンジャーが"大" 指定ツールを保持している場合は余分に工具交換が発生することがあります。ツールチェンジャー アームは、工具交換中に一定の距離だけ下に移動します。 
  • 注意:ダブル アームのドロップ ダウン距離については、特定の機械レイアウト図を参照してください。この情報にアクセスするには、次の手順を参照してください。 

要注意: 次の問題があるツールは使用しないでください。

  • テーパー寸法が正しくない
  • プルスタッドのサイズまたはタイプが正しくない
  • 破損した工具テーパー
  • ツールテーパーとスピンドルテーパーの間に屑がある

これらの問題のある工具は、スピンドルを損傷する可能性があります。

 警告: スピンドルを使用して工具を締めないでください。

最初にダブル アームのドロップダウン距離にアクセスするには、Haas メインページの機械ドロップダウンに移動します [1] 。次に機械モデルを選択し、"詳細情報"をクリックすると、"技術文書"セクションのレイアウト図にアクセスできます [2]。 この測定値 [3] はこれらの図面内にあり、機械ラインとテーパー寸法によって異なります。

40 Taper

HSK63A

2.3スピンドルドローバー - 力

Introduction

この参考資料は、20T、30T、40T、50TおよびHSKスピンドルのスピンドルドローバー力の推奨値を示しています。スピンドルドローバー力が低いと、Belleville ばねワッシャの亀裂や破損によって通常は重大なクランプ力の損失が発生します。ドローバー力を確認するには、スピンドル - ドローバー - 力測定 - VMCの手順に従います。

 注意: 公称クランプ力の約50%の損失は、この故障モードの兆候です。

注:通常の使用中にドローバーが摩耗すると、クランプ力のわずかな低下が予想されます。 これは、ドローバーの障害を示すものではありません。

注記:40Tおよび50Tスピンドルにリストされている09-xxxx部品番号は、E-Commerceで利用可能なスピンドルドローバー力ゲージツールです。

 スピンドル-ドローバー-トラブルシューティングガイド

を参照

40T Spindles - VF, VM, EC, UMC, and GM (3-AX) Series

40Tスピンドル - VF、VM、EC、UMC、およびGM(3-AX)シリーズ
スピンドルRPM ドローバー力(lbs)
[ニュートン]
09-0572のドローバー圧力(PSI)
[kg/cm^2]
7.5K RPM 1460 - 2300
[6494~10231]
942 - 1484
[65~102]
8K RPM 1460 - 2300
[6494~10231]
942 - 1484
[65~102]
8.1K RPM 1460 - 2300
[6494~10231]
942 - 1484
[65~102]
10K RPM 1460 - 2300
[6494~10231]
942 - 1484
[65~102]
12K RPM 1460 - 2300
[6494~10231]
942 - 1484
[65~102]
15K RPM 1460 - 2300
[6494~10231]
942 - 1484
[65~102]
18K RPM 1460 - 2300
[6494~10231]
942 - 1484
[65~102]

Haas HSK Spindles

Haas HSK-A63
スピンドルRPM ドローバー力(lbs)
[ニュートン]
ドローバー圧力(PSI)
[kg/cm^2]
12K RPM 2835〜4050
[12610~18015]
利用可能なHaasツールはありません。
15K RPM 2835〜4050
[12610~18015]
利用可能なHaasツールはありません。
18K RPM 2835〜4050
[12610~18015]
利用可能なHaasツールはありません。