My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
automation-testimonials

AMI Machining – VF-2SS + robot

Klient z bliska

Firma AMI Machining podłączyła pierwszego robota w swoim warsztacie do maszyny VF-2SS, co umożliwiło operatorom przeszkolenie kolejnych pracowników i uruchomienie większej liczby maszyn.

„Gdy robot wykonuje swoją pracę, ja mogę zająć się konfiguracją innych urządzeń. Moim zadaniem jest uruchamianie produkcji. Jestem w stanie pomóc innym pracownikom, którzy potrzebują mojej pomocy. Ponieważ robot nadal produkuje części, gdy ja mam przerwę na obiad lub wychodzę na zaplecze, mam czas, aby zająć się innymi zadaniami, których nie byłbym w stanie zrobić bez pomocy robota.” 
– Esteban Rodriguez, główny operator maszyn CNC w firmie AMI Machining

American Torch Tip Co. – ST-20Y + robot

Klient z bliska

Zobacz, jak firma American Torch Tip wykorzystuje automatykę, aby zwiększyć wydajność i zyskać przewagę konkurencyjną.

Ostatnio firma American Torch Tip uruchomiła tokarnię wyposażoną w 3 maszyny CNC Haas ST-20Y z wrzecionami przechwytującymi. Każda z nich jest zautomatyzowana do pracy bezobsługowej. Dwie tokarki Haas ST-20Y współpracują z automatyczną ładowarką części, a trzecia jest ładowana za pomocą pakietu robotycznego firmy Haas. Dowiedz się, jak jeden z wiodących producentów palników umacnia swoją pozycję konkurencyjną w czasach postpandemicznych, korzystając z tej instalacji.

„Wreszcie kupiliśmy go . . . [pakiet robotyczny] był bardzo łatwy w obsłudze, ponieważ cały system działa na zasadzie plug-and-play” – mówi Jack Walters, Prezes firmy American Torch Tip Co.

WESTERN SAW-ST-30 + PAKIET ROBOTYCZNY 25 KG

Klient z bliska

Pakiet robotyczny Haas 25 kg używany przez kalifornijską firmę Western Saw z Oxnard w stanie Kalifornia służy do załadunku i rozładunku części na maszynie Haas ST-30 i wykorzystuje unikatowy chwytak magnetyczny. Zobacz, jak robot 25 kg z łatwością przenosi duże stalowe cylindryczne części. 

GŁÓWNA MASZYNA I NAPRAWA – VF-2SSYT + robot 

Klient z bliska

„Pakiet Haas Robot Package pozwolił nam potroić produkcję. Zanim kupiliśmy pakiet Robot Package 1 szukaliśmy pracownika na nocną zmianę, a teraz, kiedy już mamy ten pakiet, możemy uruchomić naszą maszynę w trybie bezobsługowym i utrzymać ogólne koszty na stosunkowo niskim poziomie”.

– Cherish Vining, właściciel

MASTEQ – VF-2SS + robot

Klient z bliska

Zobacz, jak firma Masteq Tool & Engineering zoptymalizowała konfigurację robota Haas poprzez zastosowanie wielu imadeł i dostosowanego do potrzeb punktu odkładania części.

„Frezarki Haas zapewniają niezrównaną wartość na dzisiejszym rynku. Technologia, wydajność i niezawodność sprawiają, że gdy jesteśmy na rynku nowych maszyn, zawsze zaczynamy od Haas!”. 

– Mark B. Anderson, właściciel – Masteq Tool & Engineering, LLC oraz Masteq Manufacturing, LLC.

Micro-Cut Engineering – VF-2SS + automatyczna ładowarka części

Klient z bliska

Zobacz, jak firma Mirco-Cut Engineering zautomatyzowała proces produkcyjny, konfigurując automatyczny podajnik detali APL do produkcji części w ciągu jednego wieczoru!

Firma Mirco-Cut Engineering zdecydowała się na zakup maszyny VF-2SS z podajnikiem APL umożliwiającym obróbkę części bez nadzoru. Wcześniej wszystkie części były po kolei ładowane ręcznie do imadła. Zakup automatycznej ładowarki części (APL) marki Haas to pierwszy krok do w pełni zautomatyzowanej obróbki bez nadzoru. Prezes firmy, Andrew Starrenburg, mówi, jak prosta była instalacja i konfiguracja, umożliwiająca produkcję części bez nadzoru już podczas pierwszej nocnej zmiany.

„Pracę można było rozpocząć w przeciągu zaledwie dwóch godzin od instalacji maszyny przez pracownika naszego punktu sprzedaży fabrycznej Haas”
– zauważył Andrew Starrenburg, prezes firmy Mirco-Cut Engineering.

Holzman Machine – UMC-500 + automatyczna ładowarka części

Klient z bliska

Firma Holzman Machine zajmuje się skomplikowaną obróbką części dla branży lotniczej przy użyciu 5-osiowych centrów obróbczych Haas UMC. Ostatnio firma zwiększyła możliwości obróbki 5-osiowej inwestując w centrum obróbcze UMC-500 zintegrowane z automatyczną ładowarką części, które umożliwia produkcję części ze stali nierdzewnej bez nadzoru oraz w czasie weekendów. Kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia wydajności był zakup tokarki Haas ST-20Y z osią Y i narzędziami napędzanymi do precyzyjnej obróbki części cylindrycznych z gniazdami i otworami w ramach pojedynczej konfiguracji.

American Torch Tip Co. – ST-20Y + automatyczna ładowarka części

Klient z bliska

Zobacz, jak firma American Torch Tip wykorzystuje automatykę, aby zwiększyć wydajność i zyskać przewagę konkurencyjną.

Ostatnio firma American Torch Tip uruchomiła tokarnię wyposażoną w 3 maszyny CNC Haas ST-20Y z wrzecionami przechwytującymi. Każda z nich dysponuje automatyką umożliwiającą bezobsługową pracę. Dwie tokarki CNC Haas ST-20Y współpracują z automatycznymi podajnikami detali, a trzecia jest ładowana za pomocą pakietu robotycznego firmy Haas. Dowiedz się, jak jeden z najlepszych producentów palników umacnia swoją pozycję konkurencyjną korzystając z tej instalacji.

„Wreszcie kupiliśmy go . . . [pakiet robotyczny] był bardzo łatwy w obsłudze, ponieważ cały system działa na zasadzie plug-and-play” – mówi Jack Walters, Prezes firmy American Torch Tip Co.

TMF Center – VF-2 + automatyczna ładowarka części

Klient z bliska

TMF Center to technologiczna firma produkcyjna z siedzibą w obszarach wiejskich, w środkowo-zachodniej części stanu Indiana. TMF Center produkuje części składowe dla producentów sprzętu w obszarach budownictwa, górnictwa i pojazdów ciężkich. Dodanie maszyn Haas z automatyzacją pomogło im zwiększyć produktywność. 

DK Custom Products – ST-20Y + podajnik pręta Haas

Firma DK Custom Products została założona przez Devina i Kevina – stąd DK w nazwie, wyznaczyła sobie ambitny cel, aby dostarczać właścicielom motocykli Harley-Davidson części, które przewyższają jakością nawet oryginalne wyposażenie. Początkowo części były wykonywane ręcznie, ale dzięki inwestycji w maszynę Haas TM-2P, firma mogła rozpocząć produkcję części z pojedynczego kawałka materiału. Dalszy rozwój produkcji wymagał zakupu maszyny Haas ST-20Y z podajnikiem pręta. Urządzenie to umożliwiło kompletną obróbkę cylindrycznych części z frezowanymi elementami. Ostatnio firma uzupełniła swoje zaplecze o maszynę VF-2SS do wysokowydajnej obróbki części, które wcześniej były produkowane przy użyciu frezarki TM-2P.

 

Phillips Precision –EC-400 + zespół palet

„Jesteśmy przede wszystkim warsztatem, ale mamy również własne produkty, co w pewien sposób nas wyróżnia. Mieliśmy klienta, który potrzebował dużo części, więc kupiliśmy frezarkę EC-400. Zobaczyłem, że w ofercie dostępny jest zespół palet 6+1, więc nie zastanawiałem się dwa razy. Ta maszyna pracowała non stop bez jakichkolwiek problemów. Wieczorem, kiedy nasi pracownicy wracali już do domu, ładowaliśmy wszystkie 7 palet i robota szła przez całą noc. Dzięki naszemu zespołowi palet wyprzedzaliśmy harmonogram i mogliśmy przyjąć więcej zleceń. Nasza EC-400 prawdopodobnie zaoszczędziła nam około 25% czasu pracy. Mamy 15 000 obr./min, szybsze posuwy i prędkości, znacznie szybszą wymianę narzędzi, doskonałe wykończenie, bardzo dobrą dokładność, a powtarzalność nie stanowi problemu”. 

– Steve Phillips, prezes

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + zespół palet

Firma Clippard Instrument Lab z Cincinnati w stanie Ohio kupiła niedawno maszynę Haas UMC-500 z zespołem palet, aby ich jednozmianowy warsztat mógł działać bez nadzoru przez noc. Kierownik operacyjny Robin Rutschilling wyjaśnia, jak dzięki zastosowaniu 16-stanowiskowego zespołu palet udało im się skrócić czas obróbki i zwiększyć produktywność.

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + zespół palet

Ostatnio odwiedziliśmy firmę TooHighPSI i rozmawialiśmy z Mikiem Sitarem Jr. o zaawansowanych produktach wytwarzanych przez jego firmę oraz o tym, jak w ich produkcji wykorzystywane są maszyny i oprzyrządowanie Haas. Ich VF-2SSYT z zespołem palet 3+1 pozwolił im zwiększyć produkcję i uruchomić dłuższy nocny cykl produkcyjny.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.