MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
320V Power Supply (MMPS) - Fuse Replacement - AD0446

Início da Assistência Procedimento como fazer Fonte de alimentação 320V (MMPS) - Substituição do fusível
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Fonte de alimentação 320V (MMPS) - Substituição do fusível


AD0446

Fonte de alimentação 320V (MMPS) - Substituição do fusível

- Ir para secção - 1. Introdução 2. Segurança eléctrica: 3. Fusível de verificação/substituição 4. Verifique a operação da máquina Back to Top

Introdução

Este procedimento irá mostrar-lhe como verificar e substituir o fusível 320V fonte de alimentação (MMPS).

Compatibilidade

Máquinas equipadas com fonte de alimentação de 320V (32-5566A).

Este procedimento aplica-se às seguintes partes:

  • 93-3039 320V fonte de alimentação (MMPS) 40A fusível

 

Segurança eléctrica:

 PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Antes de ligar os fios de linha ao CNC:

  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.

Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:

  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.

O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais.

 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, verifique se a luz indicadora de alta tensão na fonte de alimentação de 320 V/Vector Drive está desligada há um mínimo de cinco (5) minutos. Este período de espera garante que a tensão residual se dissipe e reduz o risco de choque elétrico.

Alguns procedimentos de serviço envolvem componentes elétricos de alto risco e podem causar ferimentos graves ou perigos de morte. Os técnicos não devem tentar qualquer procedimento a menos que tenham uma compreensão completa das etapas envolvidas e dos riscos associados.

Se houver alguma dúvida relativamente a um procedimento, contacte o seu Haas Factory Outlet (HFO) para obter um técnico de assistência qualificado.

Fusível de verificação/substituição

Desligue o disjuntor principal.
perigo: Não descarregue a fonte de alimentação usando um resistor, isso fará com que o fusível soprar.  Aguarde até que a luz HV [1] na fonte de alimentação 320V desligue.

O fusível [2] está dentro da fonte de alimentação 320V.

Retire o fusível antigo do porta-fusível [3].

Ajuste o multímetro [4] para ohms.

Sonda as extremidades metálicas do fusível.

Substitua o fusível se o multímetro lê aberto (O. L).

Verifique a operação da máquina

Ligar a máquina.

Zero Return e verifique se não há alarmes gerados durante esse processo.

Se ocorrerem alarmes, verifique novamente o fusível e verifique se há um curto-circuito no sistema de acionamento do veio.  Consulte os seguintes guias de solução de problemas:

Sigma 5-veio servo motor e cabos-guia de resolução de problemas

Resolução de problemas do servo amplificador

Fonte de alimentação de alta tensão 320V (MMPS)-guia de Troubleshooting

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.