MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
320V Power Supply (MMPS) - Fuse Replacement - AD0446

サービス ホーム 手順 320V 電源供給(MMPS) - ヒューズの交換
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

320V 電源供給(MMPS) - ヒューズの交換


AD0446

320V 電源供給(MMPS) - ヒューズの交換

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 電気保安 3. ヒューズのチェック/交換 4. 機械の動作の検証 Back to Top

はじめに

この手順は、320V 電源供給(MMPS)のヒューズをチェックして交換する方法を示します。

互換性

320V 電源供給(32-5566A)を搭載した機械。

この手順は次の部品に適用されます。

  • 93-3039 320V 電源供給(MMPS) 40A ヒューズ

 

電気保安

 要注意: CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。

  • メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。

 危険: 制御キャビネット内の作業を開始する前に、 320V Power Supply / Vector Drive 上の高電圧インジケーターライトは少なくとも 5 分間オフである必要があります。

一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。

ヒューズのチェック/交換

メイン回路ブレーカーをオフにします。
危険: 抵抗器を使用して電源供給を放電しないでください。これを行うと、ヒューズが溶断します。 320V 電源供給の HV ランプ [1] がオフになるまで待ちます。

ヒューズ [2] は320V 電源供給の内部にあります。

ヒューズホルダー [3] から古いヒューズを取り外します。

マルチメーター [4] をオームに設定します。

ヒューズの金属端を検査します。

マルチメータがオープン(O.L)を示している場合は、ヒューズを交換します。

機械の動作の検証

機械の電源をオンにします。

ゼロリターンし、このプロセス中にアラームが生成されないことを確認します。

アラームが発生した場合は、ヒューズを再度チェックし、軸駆動システムに短絡がないか調べます。 次のトラブルシューティングガイドをご参照ください。

シグマ 5 軸サーボモーターとケーブル - トラブルシューティングガイド

サーボ増幅器 - トラブルシューティングガイド

高電圧 320V 電源供給(MMPS) - トラブルシューティングガイド