MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      • Tornio manuale
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Visualizza tutto
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
320V Power Supply (MMPS) - Fuse Replacement - AD0446

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Alimentazione 320 V (MMPS) - Sostituzione fusibile
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Alimentazione 320 V (MMPS) - Sostituzione fusibile


AD0446

Alimentazione 320 V (MMPS) - Sostituzione fusibile

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sicurezza elettrica 3. Controllo fusibile/Sostituzione 4. Verificare il funzionamento della macchina Back to Top

Introduzione

Questa procedura vi mostrerà come controllare e sostituire il fusibile dell’alimentazione 320V (MMPS).

Compatibilità

Macchine dotate di alimentazione 320V (32-5566A).

Questa procedura si applica alle parti seguenti:

  • Fusibile da 40A Alimentazione 320V 93-3039 (MMPS)

 

Sicurezza elettrica

 cautela: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.

  • Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .

 Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia dell’indicatore di alta tensione 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spenta per almeno 5 minuti.

Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l’Haas Factory Outlet (HFO) e programmare una visita di servizio.

Controllo fusibile/Sostituzione

Spegnere l'interruttore di circuito principale.
Pericolo:  Non scaricare l'alimentazione utilizzando un resistore, questo farà esplodere il fusibile.  Attendere che la luce HV [1] sull’alimentazione 320V si spenga.

Il fusibile [2] si trova all'interno dell'alimentazione 320V.

Rimuovere il vecchio fusibile dal supporto del fusibile [3].

Impostare il multimetro [4] su Ohms.

Sondare le estremità metalliche del fusibile.

Sostituire il fusibile se il multimetro legge aperto (O.L).

Verificare il funzionamento della macchina

Accendere la macchina.

Effettuare il ritorno a zero e verificare che non siano generati allarmi durante questo processo.

Se si verificano allarmi, controllare nuovamente il fusibile e verificare la presenza di un corto circuito nel sistema di azionamento dell'asse.  Fare riferimento alle seguenti guide alla risoluzione dei problemi:

Sigma 5 - Axis Servo Motore e cavi - Guida alla risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi dell’amplificatore servocomandato

Alimentazione ad alta tensione 320V (MMPS) - Guida alla risoluzione dei problemi
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.