MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0011

Pagina iniziale Assistenza Alimentatore 320V (MMPS) - Guida alla risoluzione dei problemi - CHC - TG0011
Recently Updated Last updated: 02/06/2026

Alimentazione ad alta tensione 320V (MMPS) - Guida alla risoluzione dei problemi - CHC


TG0011

Alimentatore 320V (MMPS) - Guida alla risoluzione dei problemi - CHC - TG0011

- Vai alla sezione - 1. Overview 2. Electrical Safety 3. Symptom Table 4. DC BUS 5. Short Circuit Inspection 6. REGEN Load Inspection 7. Electrical Diagrams Back to Top

Overview

L'alimentatore ad alta tensione (MMPS - MINIMILL Power Supply) è la fonte di alimentazione per gli amplificatori.

Funziona con potenza a fase singola a 3 fasi 208Vac o 240Vac. Corregge l'alimentazione CA in entrata e fornisce 320-340Vdc agli amplificatori.

L'alimentatore ad alta tensione contiene anche il circuito di rigenerazione utilizzato per la frenata dinamica.

Tipi di alimentatori 320V:
 
  1. 69-2000E  Alimentazione 320V (Strip terminale) CHC 
  2. 32-5557 320V Alimentazione (connettori Molex) CHC / NGC
  3. 32-5566 320V Alimentazione elettrica (Strip Terminal) CHC / NGC
  4. 32-5566A 320V Alimentazione (Terminal Strip con fusibile) CHC / NGC
    Importante: Non scaricare il 32-5566A MMPS utilizzando un resistore, questo farà soffiare il fusibile.  Invece attendere fino a quando la luce led HV si è spenta.

Electrical Safety

 PERICOLO: Lavorare con i servizi elettrici necessari per le macchine CNC è estremamente pericoloso e può causare gravi lesioni o la morte.

Prima di collegare i fili di linea al CNC:

  • Spegnere l'alimentazione sulla macchina alla fonte.
  • Eseguire una procedura di Lockout-Tagout (LOTO) per assicurarsi che l'alimentazione rimanga spenta durante il servizio.
  • Verificare che l'alimentazione sia stata scollegata utilizzando un rilevatore di tensione CA su tutte le linee in entrata.

Se non si è sicuri di come scollegare in modo sicuro l'alimentazione o eseguire le procedure LOTO:

  • Non procedere.
  • Contattare il personale qualificato o ottenere l'assistenza appropriata prima di continuare.

La mancata osservanza di queste precauzioni può causare scosse elettriche, danni all'apparecchiatura o lesioni letali.

 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.

Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.

In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.

Symptom Table

Sintomo Causa possibile Azione correttiva
Allarme 648 CORTOCIRCUITO BUS CC Allarme 292 GUASTO ALIMENTAZIONE ALTA TENSIONE e Allarme 160 BASSA TENSIONE LINEA IN INGRESSO Si è verificato un problema con il bus DC o l'MMPS è corto. Confrontare la tensione DC misurata con la pagina Diagnostica.
Ispezionare gli MMPS per i cortocircuiti
allarme 292 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY FAULT e Allarme 647 CARICO REGEN CORTO Si è verificato un problema con IL REGEN o l'MMPS è corto. Misurare la resistenza in tutto il REGEN carico
Ispezionare gli MMPS per i cortocircuiti
Allarme 292 GUASTO ALIMENTAZIONE ALTA TENSIONE e Allarme 119 Sovratensione e Allarme 650 Sovratensione del bus CC Si è verificato un problema con REGEN o l'MMPS è difettoso. Misurare la resistenza in tutto il REGEN carico.
Visualizzazione della tensione dei bus DC non corretta sul misuratore La tensione della linea in entrata è bassa.  Misurare la tensione della linea in entrata e determinare se è entro le specifiche.  Per le macchine 480V controllare i rubinetti del trasformatore, per assicurarsi che siano impostati sulla gamma corretta.
Il cavo del monitor di tensione non è collegato. Utilizzare i diagrammi elettrici per assicurarsi che il cavo Vmonitor sia collegato.
L'alimentazione 320V non emette il segnale di tensione corretto. L'alimentatore da 320V produrrà circa 1VDC per ogni 100VAC.  In caso contrario, l'unità è difettosa. 

DC BUS

Azione correttiva:

Controllo di tensione DC diagnostica

    Premere il tasto .
  1. Misurare la tensione DC tra i pin 1 e 2 del connettore J4 sull'MMPS.
  2. Confrontare la tensione misurata con DC VOLTAGE nella pagina di diagnostica sul controllo. Le letture devono corrispondere al +-2%.
  3. Premere il tasto .
  4. Scollegare i cavi DC Bus dal connettore J3 su MMPS.
  5. Premere il tasto .
  6. Monitorare il DC VOLTAGE nella pagina di diagnostica del controllo. Se le letture non corrispondono, il problema può essere:
    • Una cattiva connessione sul cavo che trasporta il segnale del monitor di tensione ai PCB del controller. Assicurarsi che vi sia una stretta connessione sul connettore J6 sull’MMPS e sul connettore P17 sul CHC Maincon/Mocon.
    • Un MMPS difettoso se si dispone di una tensione errata a P17 sul Maincon/Mocon.
    • Un PCB Maincon/Mocon difettoso se si dispone della tensione corretta sul cavo al connettore P17 del Maincon/Mocon. C'è 0.01 VDC per ogni 1 bus VDC. Ad esempio, 320 VDC devono mostrare 3.2VDC.

Bus DC bassi causati da assegni di amplificatori abbreviati

    Premere il tasto .
  1. Scollegare i cavi DC Bus dal connettore J3 su MMPS.
  2. Premere il tasto .
  3. Monitorare il DC VOLTAGE nella pagina di diagnostica del controllo.
    • Se il bus DC torna al valore nominale, c'è un corto in uno degli amplificatori di servizio. Una bassa resistenza o un corto è un segno di un amplificatore servo difettoso.
    • Se le letture corrispondono e l'allarme continua, il problema è un MMPS difettoso.

Short Circuit Inspection

Azione correttiva:

Ispezionare l'MMPS. Scollegare tutti i cavi dall'MMPS.

Rettifica ponte per il controllo del telaio.

  1. Impostare il misuratore in modalità di resistenza (Ohms).
  2. Controllare i terminali 1, 2 e 3 sul terreno del telaio. Se la lettura non mostra un circuito aperto (O.L) l'MMPS è danneggiato.

Controllo del terminal del bus di Bridge al terminal del bus DC

  1. Impostare il misuratore in modalità test diodo.
  2. Mettere il piombo nero su J3 pin 2. Con il piombo rosso, controllare i terminali 1, 2 e 3 di J1.
  3. Aspetta che la lettura sul tuo contatore si stabilizzi. Se il misuratore non mostra mostra un circuito aperto (O.L) l'MMPS è danneggiato.
  4. Metti il piombo nero su J3 pin 1. Con il piombo rosso, controllare i terminali 1, 2 & 3 di J1.
  5. Aspetta che la lettura sul tuo contatore si stabilizzi. Se il misuratore non mostra mostra un circuito aperto (O.L) l'MMPS è danneggiato.

REGEN Load Inspection

Azione correttiva:

Controllo del carico REGEN:

  1. Impostare il misuratore sulla modalità di resistenza (Ohms).
  2. Scollegare il REGEN carico dal mmPS dal connettore J5.
  3. Misurare la resistenza attraverso i cavi. La lettura deve essere compresa tra 9,5 e 12,5 ohm. Se il REGEN carico è all'interno delle specifiche, ci può essere un problema con l'MMPS.
  4. Misurare la resistenza sui perni 1 su J3 e pin 3 di J5 degli MMPS. Un breve è un segno di un MMPS difettoso.

Electrical Diagrams

Diagramma di alimentazione 320V (32-5566 / 32-5566A)

Diagramma dell'alimentazione 320V (32-5557)

Diagramma dell'alimentazione 320V (69-2000E)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.