320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0011

서비스 홈 320V 전원공급장치(MMPS) - 문제해결 안내서 - CHC - TG0011
Recently Updated Last updated: 02/06/2026

320V 전원공급장치(MMPS) - 문제해결 안내서 - CHC


TG0011

320V 전원공급장치(MMPS) - 문제해결 안내서 - CHC - TG0011

섹션으로 건너뛰기 1. Overview 2. Electrical Safety 3. Symptom Table 4. DC BUS 5. Short Circuit Inspection 6. REGEN Load Inspection 7. Electrical Diagrams Back to Top

Overview

고전압 전원공급장치(MMPS - 미니밀 전원공급장치)는 서보 앰프의 전원 공급원입니다.

3상 208Vac 또는 240Vac 단상 전원으로 작동합니다. 들어오는 AC 전원을 정류하고 서보 앰프에 320~340Vdc를 공급합니다.

고전압 전원공급장치에는 동적 제동에 사용되는 재생 회로도 포함되어 있습니다.

320V 전원공급장치 유형:
 
  1. 69-2000E  320V 전원공급장치(터미널 스트립) CHC 
  2. 32-5557 320V 전원공급장치(몰렉스 커넥터) CHC/NGC
  3. 32-5566 320V 전원공급장치(터미널 스트립) CHC/NGC
  4. 32-5566A 320V 전원공급장치(퓨즈 포함 터미널 스트립) CHC/NGC
    중요: 저항을 사용하여 32-5566A MMPS를 방전하지 마십시오. 퓨즈가 끊어질 수 있습니다.  대신 HV LED 표시등이 꺼질 때까지 기다리십시오.

Electrical Safety

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

 위험: 제어 캐비닛 내부에서 작업을 시작하기 전에 320V 전원공급장치/벡터 드라이브의 고전압 표시등이 5분 이상 꺼져 있어야 합니다. 이 대기 기간은 잔여 전압이 소멸되었는지 확인하고 감전의 위험을 줄입니다.

특정 서비스 절차에는 위험이 높은 전기 부품이 관련되며 심각한 부상 또는 사망 위험이 발생할 수 있습니다. 기술자는 관련 단계와 관련 위험을 완전히 이해하지 못한 경우 절차를 시도해서는 안 됩니다.

절차와 관련하여 불분명한 점이 있으면 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 숙련된 정비 기술자를 요청하십시오.

Symptom Table

증상 가능한 원인 시정 조치
경보 648 DC 버스 단락 경보 292 고전압 전원공급장치 결함 및 경보 160 낮은 유입 라인 전압 리젠에 문제가 있거나 MMPS가 단락되었습니다. 측정된 DC 전압을 진단 페이지와 비교하십시오.
MMPS의 단락을 점검하십시오
경보 292 고전압 전원공급장치 고장 및 경보 647 리젠 부하 단락 리젠에 문제가 있거나 MMPS가 단락되었습니다. REGEN 부하에 걸쳐 저항을 측정하십시오
MMPS의 단락을 점검하십시오
경보 292 고전압 전원공급장치 결함 및 경보 119 과전압 및 경보 650 DC 버스 과전압 리젠에 문제가 있거나 MMPS에 결함이 있습니다. REGEN 부하에 걸쳐 저항을 측정하십시오.
게이지에 잘못된 DC 버스 전압 표시 입력 라인 전압이 낮습니다.  입력 라인 전압을 측정하고 규격 내에 있는지 확인하십시오.  480V 기계의 경우 변압기 탭이 올바른 범위로 설정되어 있는지 확인하십시오.
전압 모니터 케이블이 연결되어 있지 않습니다. 전기 다이어그램을 사용하여 Vmonitor 케이블이 연결되어 있는지 확인하십시오.
320V 전원공급장치가 올바른 전압 신호를 출력하지 않습니다. 320V 전원공급장치는 100VAC마다 약 1VDC를 생성합니다.  그렇지 않으면 드라이브에 결함이 있는 것입니다. 

DC BUS

시정 조치:

진단용 DC 전압 점검

  1. [POWER ON] 버튼을 누르십시오.
  2. MMPS에서 J4 커넥터의 1번과 2번 핀 사이의 DC 전압을 측정하십시오.
  3. 측정된 전압을 제어 장치의 진단 페이지 내 DC VOLTAGE와 비교하십시오. 측정값은 +-2%와 일치해야 합니다.
  4. [POWER OFF]버튼을 누르십시오.
  5. MMPS의 J3 커넥터에서 DC 버스 케이블을 분리하십시오.
  6. [POWER ON]버튼을 누르십시오.
  7. 제어 장치의 진단 페이지에서 DC VOLTAGE를 모니터링하십시오. 측정값이 일치하지 않는다면 문제는 다음과 같습니다.
    • 전압 모니터 신호를 컨츠롤러 PCB로 전달하는 케이블 연결이 잘못되었습니다. CHC Maincon/Mocon의 MMPS와 P17 커넥터에서 J6 커넥터의 연결 상태가 단단한지 확인하십시오.
    • Maincon/Mocon의 P17에서 전압이 올바르지 않다면 MMPS에 결함이 있는 것입니다.
    • Maincon/Mocon의 P17 커넥터에서 케이블의 전압이 올바른 경우 Maincon/Mocon PCB에 결함이 있습니다. 1VDC 버스마다 0.01VDC가 있습니다. 예를 들어, 320VDC는 3.2VDC를 표시해야 합니다.

단락된 앰프 점검으로 인한 낮은 DC 버스

  1. [POWER OFF]버튼을 누르십시오.
  2. MMPS의 J3 커넥터에서 DC 버스 케이블을 분리하십시오.
  3. [POWER ON]버튼을 누르십시오.
  4. 제어 장치의 진단 페이지에서 DC VOLTAGE를 모니터링하십시오.
    • DC 버스가 명목상의 값으로 돌아간다면 서보 앰프 중 하나에 단락이 있는 것입니다. 낮은 저항 또는 단락은 서보 앰프의 결함을 나타내는 징후입니다.
    • 측정값이 일치하는데 경보가 계속된다면 MMPS에 결함이 있는 것입니다.

Short Circuit Inspection

시정 조치:

MMPS를 검사하십시오. MMPS에서 모든 케이블을 분리하십시오.

섀시 점검을 위해 정류기를 연결하십시오.

  1. 미터를 저항 모드(Ohms)로 설정하십시오.
  2. 1번, 2번 및 3번 단자를 섀시 접지로 점검하십시오. 측정값에 개방 회로(O.L)가 표시되지 않는다면 MMPS가 손상된 것입니다.

DC 버스 터미널 점검을 위해 정류기를 연결하십시오

  1. 미터를 다이오드 테스트 모드로 설정하십시오.
  2. J3 핀 2에 검은색 리드를 놓습니다. 빨간색 리드로 J1의 1번, 2번 및 3번 단자를 점검하십시오.
  3. 미터의 측정값이 안정될 때까지 기다리십시오. 미터에 개방 회로(O.L)가 표시 표시되지 않는다면 MMPS가 손상된 것입니다.
  4. J3 핀 1에 검은색 리드를 놓습니다. 빨간색 리드로 J1의 1번, 2번 & 3번 단자를 점검하십시오.
  5. 미터의 측정값이 안정될 때까지 기다리십시오. 미터에 개방 회로(O.L)가 표시 표시되지 않는다면 MMPS가 손상된 것입니다.

REGEN Load Inspection

시정 조치:

리젠 부하 점검:

  1. 미터를 저항 모드(Ohms)로 설정하십시오.
  2. 분리 REGEN 커넥터 J5의 MMPS에서로드합니다.
  3. 리드의 저항을 측정하십시오. 판독 값은 9.5 ~ 12.5 옴이어야 합니다. 만약 REGEN 로드가 사양 내에 있으면 MMPS에 문제가 있을 수 있습니다.
  4. MMPS의 J3 핀 1과 J5 핀 3의 저항을 측정합니다. 숏은 결함이 있는 MMPS의 표시입니다.

Electrical Diagrams

320V 전원 공급 장치 도표(32-5566/32-5566A)

320V 전원 공급 장치 도표(32-5557)

320V 전원 공급 장치 도표(69-2000E)