MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna 
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
320V Power Supply (MMPS) - Fuse Replacement - AD0446

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zasilanie 320 V (MMPS) - Wymiana bezpiecznika
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Zasilanie 320 V (MMPS) - Wymiana bezpiecznika


AD0446

Zasilanie 320 V (MMPS) - Wymiana bezpiecznika

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Bezpieczeństwo elektryczne: 3. Sprawdzenie bezpiecznika/wymiana 4. Sprawdź działanie maszyny Back to Top

Wprowadzenie

Ta procedura pokaże Ci, jak sprawdzić i wymienić bezpiecznik 320V Power Supply (MMPS).

Zgodność

Maszyny wyposażone w zasilacz 320V (32-5566A).

Niniejsza procedura dotyczy następujących części:

  • 93-3039 320V zasilacz (MMPS) 40A bezpiecznik

 

Bezpieczeństwo elektryczne:

Ostrożność: Podczas konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.

  • Ustaw wyłącznik główny w położeniu [OFF] .
Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na musi być wyłączony przez co najmniej 5 minut. Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.

Sprawdzenie bezpiecznika/wymiana

Wyłączyć wyłącznik główny.
niebezpieczeństwo: Nie należy rozładowywania zasilacza za pomocą rezystora, co spowoduje wysadzić bezpiecznik.  Poczekaj, aż lampka HV [1] na zasilaczem 320V wyłączy się.

Bezpiecznik [2] znajduje się wewnątrz zasilacza 320V.

Wyjmij stary bezpiecznik z uchwytu bezpiecznika [3].

Ustawić Multimetr [4] na Ohms.

Sonda metalowych końcówek bezpiecznika.

Wymień bezpiecznik, jeśli Multimetr odczytuje otwarte (O. L).

Sprawdź działanie maszyny

Włączyć zasilanie maszyny.

Zero Return i sprawdź, czy podczas tego procesu nie są generowane żadne alarmy.

W przypadku wystąpienia alarmów należy ponownie sprawdzić bezpiecznik i sprawdzić, czy nie ma zwarcia w układzie napędu osi.  Zapoznaj się z następującymi poradnikami rozwiązywania problemów:

Sigma 5-AXIS SERVO Motor i przewody-Przewodnik rozwiązywania problemów

Rozwiązywanie problemów dotyczących wzmacniacza serwomechanizmu

Wysokie napięcie 320V zasilacz (MMPS)-Przewodnik rozwiązywania problemów
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.