My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0011

Serwis – Strona główna Układ zasilania 320 V (MMPS) – Instrukcja rozwiązywania problemów – CHC – TG0011
Recently Updated Last updated: 02/06/2026

Układ zasilania 320 V (MMPS) — Instrukcja rozwiązywania problemów — CHC


TG0011

Układ zasilania 320 V (MMPS) – Instrukcja rozwiązywania problemów – CHC – TG0011

- Przejdź do sekcji - 1. Overview 2. Electrical Safety 3. Symptom Table 4. DC BUS 5. Short Circuit Inspection 6. REGEN Load Inspection 7. Electrical Diagrams Back to Top

Overview

Zasilacz wysokiego napięcia (MMPS-MINIMILL Power Supply) jest źródłem zasilania dla serwowzmacniaczy. Działa z 3 fazy 208Vac lub 240Vac jednofazowej mocy. To prostuje przychodzące zasilanie prądem przemiennym i dostarcza 320-340Vdc do serwowzmacniaczy. Zasilacz wysokiego napięcia zawiera również obwód regeneracji wykorzystywany do hamowania dynamicznego.
Rodzaje zasilaczy 320V:
 
    69-2000E 320V zasilacz (listwa zaciskowa) CHC 32-5557 320V zasilacz (złącza Molex) CHC/NGC 32-5566 320V zasilacz (listwa zaciskowa) CHC/NGC 32-5566A 320V zasilacz (listwa zaciskowa z bezpiecznikiem) CHC/NGC
    Ważne: Nie rozładowuje się MMPS 32-5566A za pomocą rezystora, spowoduje to uderzenie bezpiecznika. Zamiast tego poczekaj, aż dioda LED HV zostanie wyłączona.

Electrical Safety

 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:

  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.

Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:

  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.

Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.

 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.

Symptom Table

Objaw Możliwa przyczyna Działanie naprawcze
Alarm 648 DC BUS SHORTED. alarm 292 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY FAULT i alarm 160 LOW INCOMING LINE VOLTAGE Wystąpił problem z magistralą DC lub MMPS jest zwał. Porównaj zmierzone napięcie DC ze stroną diagnostyczną.
Skontrolować MMPS dla zwarcia
Alarm 292 AWARIA zasilania wysokiego napięcia i Alarm 647 OBCIĄŻENIE REGEN ZWANE Jest problem z REGEN lub MMPS jest zwał. Zmierzyć opór w całej REGEN Obciążenia
Skontrolować MMPS dla zwarcia
Alarm 292 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY FAULT, alarm 119 Over Voltage i alarm 650 DC Bus Over Voltage Jest problem z REGEN lub MMPS jest uszkodzony. Zmierzyć opór w całej REGEN Obciążenia.
Nieprawidłowy wyświetlacz napięcia DC Buss na mierniku Napięcie w przewodzie przychodzącym jest niskie.  Zmierzyć przychodzące napięcie linii i określić, czy jest w specyfikacji.  W przypadku maszyn 480V sprawdzić zawory transformatorowe, aby upewnić się, że są ustawione na prawidłowy zakres.
Przewód monitora napięcia nie jest podłączony. Użyj schematów elektrycznych, aby upewnić się, że przewód Vmonitor jest podłączony.
Zasilacz 320V nie sygnalizuje prawidłowego sygnału napięcia. Zasilacz 320V będzie produkować około 1 VDC dla każdego 100VAC.  Jeśli napęd nie jest uszkodzony. 

DC BUS

Działanie naprawcze:

Diagnostyczna kontrola napięcia DC
  1. Nacisnąć przycisk [POWER ON].
  2. Zmierzyć napięcie DC między wtykami 1 i 2 złącza J4 na MMPS. Porównać zmierzone napięcie z na stronie Diagnostyka na formancie. Odczyty muszą odpowiadać +-2%.
  3. Nacisnąć przycisk [POWER OFF].
  4. Odłącz przewody magistrali DC od złącza J3 w gnieździe MMPS.
  5. Nacisnąć przycisk [POWER ON].
  6. Monitorować na stronie Diagnostyka formantu. Jeśli odczyty nie pasują do siebie, problem może być: Złe połączenie na kablu, który przenosi sygnał monitora napięcia do PCB sterownika. Upewnij się, że złącze J6 na złączu MMPS i P17 na płycie głównej CHC Maincon/MOCON.
  7. Wadliwe MMPS Jeśli masz niepoprawne napięcie w P17 na Maincon/MOCON.
  8. Uszkodzony Maincon/MOCON PCB jeśli masz prawidłowe napięcie na kablu P17 złącza Maincon/MOCON. Jest 0,01 VDC dla każdej magistrali 1 VDC. Na przykład 320 VDC musi wykazywać 3.2 VDC.
Niskie Buss DC spowodowane przez zwarcie wzmacniacze Check
  1. Nacisnąć przycisk [POWER OFF].
  2. Odłącz przewody magistrali DC od złącza J3 w gnieździe MMPS.
  3. Nacisnąć przycisk [POWER ON].
  4. Monitorować na stronie Diagnostyka formantu. Jeśli magistrala prądu stałego wraca do wartości nominalnej, jest krótka w jednym z serwowzmacniaczy. Niska rezystancja lub krótka jest oznaką wadliwego serwomechanizmu. Jeśli odczyty są zgodne i alarm nadal, to problem jest uszkodzony MMPS.

Short Circuit Inspection

Działanie naprawcze:

Skontrolować MMPS. Odłącz wszystkie przewody od MMPS. Mostek prostownika do kontroli podwozia.
    Ustaw licznik na tryb oporu (Ohms). Sprawdzić zaciski 1, 2 i 3 do podłoża podwozia. Jeśli odczyt nie pokazuje obwodu otwartego (O. L), MMPS jest uszkodzony.
Prostownik mostkowy do sprawdzenia terminala magistrali DC
    Ustawić miernik w trybie testu diody. Umieść czarny ołów na J3 pin 2. Za pomocą czerwonego ołowiu sprawdzić zaciski 1, 2 i 3 J1. Poczekaj, aż odczyt na metr osiuje. Jeśli licznik nie pokaże Pokaż obwód otwarty (O. L), MMPS jest uszkodzony.
  1. Umieść czarną ołowiany na PIN J3 1. Za pomocą czerwonego ołowiu sprawdzić zaciski 1, 2 3 z J1.
  2. Poczekaj, aż odczyt na metr osiuje. Jeśli licznik nie pokaże Pokaż obwód otwarty (O. L), MMPS jest uszkodzony.

REGEN Load Inspection

Działanie naprawcze:

Kontrola obciążenia REGEN:
    Ustaw licznik na tryb rezystancji (Ohms). Odłączyć obciążenia z MMPS ze złącza J5. Zmierzyć opór w poprzek przewodów. Odczyt musi wynosić od 9,5 do 12,5 Ohms. Jeśli obciążenie jest w specyfikacji, może być problem z MMPS. Zmierzyć opór między pinami 1 na J3 i PIN 3 z J5 MMPS. Krótka jest oznaką wadliwego MMPS.

Electrical Diagrams

320V schemat zasilania (32-5566/32-5566A)
320V schemat zasilania (32-5557)
320V schemat zasilania (69-2000E)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.