MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
DT/DM - Spider Coupling Drive - Spindle - Replacement - AD0651

Início da Assistência Procedimento como fazer DT/DM - Acionamento da junta de aranha - Spindle - Substituição - AD0651

DT/DM - Acionamento da junta de aranha - Spindle - Substituição - AD0651

- Ir para secção - Back to Top

6.1 DT/DM - Acionamento do acoplamento de aranha - Spindle - Substituição

Recently Updated Last updated: 02/21/2025

DT/DM - Acionamento do acoplamento de aranha - Spindle - Substituição


AD0651

Introduction

Execute este procedimento para um DM-1 ou um DT-1. Este procedimento informa como substituir o spindle. 

Spindle Removal

1

Jog o veio Z para o fundo da viagem.

Prima  [EMERGENCY STOP].

Retire o conjunto do ventilador do veio.

Retire a montagem do braço de balancim. Siga estas etapas:

  • Retire o grampo C [5] do pino da braçadeira [6]. Empurre o pino da braçadeira para removê-lo.
  • Desconecte a mola [4] do bloco do atacante.
  • Afrouxe os (4) parafusos [1] do bloco de rolamento interno [2].
  • Afrouxe os (4) parafusos [7] do bloco de mancal externo [8].
  • Retire a montagem do braço de balancim da máquina.
  • Não retire a metade inferior [3] do bloco de mancal interno.
  • Retire os pinos de passador dos blocos de rolamentos.

 Nota: A ilustração não mostra o spindle e o motor do spindle.

2

Jog os veios X e Y até que a tabela esteja diretamente o veio.

Prima  [EMERGENCY STOP].

Coloque um bloco de madeira ou alumínio de 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) [2] na mesa.

Fixe o macho protetora [1] no veio instalado na máquina.

Liberte o botão [EMERGENCY STOP].

Prima  [RESET] para desligar os alarmes.

Jog o veio Z na direção negativa (-) até que o veio repouse sobre o bloco.

Prima  [EMERGENCY STOP].

Fixe um elevador no suporte [3] para o codificador.

 Cuidado: Quando o spindle é separado do adaptador do motor, o conjunto do motor deve ser apoiado pelo elevador.

3

Desligue a manga de avanço do óleo.

Retire o encaixe do abastecimento de óleo.

Retire os (4) parafusos [2] que fixam o adaptador do motor [1] ao spindle.

Retire os (6) parafusos de retenção [4] para a flange do veio [3].

4

Liberte o botão [EMERGENCY STOP].

Prima  [RESET] para desligar os alarmes.

Lentamente desloque o eixo Z em 0,001" incrementos na direção positiva (+) a uma distância de 0,04" (1 mm).

 Nota: O spindle [2] cai 1/32" (1 mm) da fundição do spindle [1].

Se o spindle não cair, use uma chave de cinta para girar o veio 1/4 girar no sentido horário para afrouxar-lo.

Use a grua para elevar o conjunto do motor [3] ao mesmo tempo que você jog o veio Z.

Jog o veio Z na direção positiva (+) até que você possa remover o veio [4].

Spindle Installation Preparation

1

Limpe o furo da cabeça do veio.

Pedra a superfície de acoplamento [1] na carcaça da cabeça do spindle.

Limpe o adaptador do motor onde toca no spindle [3].

Não faça a pedra da porta de lubrificação do spindle [2]. Mantenha toda a contaminação fora do porto.

2

Utilize a manga de transferência correcto para a sua máquina.

  • use 20-2519B: TUBO DE TRANSFERÊNCIA EM LINHA, BARRA DE TRAÇÃO GUIADA

3

Substitua o acoplamento da aranha [1] se estiver desgastado ou danificado.

Substitua a manga de transferência [2] se estiver desgastado ou danificado.

Spindle Installation

Não retire a fita da porta de lubrificação.

Use um elevador para suportar o motor até que o spindle esteja anexado.

 

1

Fixe o macho protectora vermelha [2] na parte inferior do spindle MPO.

Coloque um bloco de madeira ou alumínio de 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) [3] na mesa.

Coloque o spindle no bloco.

Certifique-se de que a porta de lubrificação do spindle [1] está na frente.

Coloque um parafuso longo 5/16"-18 [4] no orifício traseiro do adaptador do motor. Este parafuso ajuda-o a alinhar o adaptador do motor ao spindle.

2

Coloque um indicador contra o acoplador do spindle [1]. Zero o indicador.

Gire lentamente o spindle com sua mão para encontrar o ponto o mais elevado no acoplador.

Coloque uma marca no ponto com um marcador permanente.

Examine o acoplador no motor [2].

Se o acoplador do motor tiver uma marca, avance para o passo 3.

Se o acoplador do motor não tiver uma marca:

  • Coloque um indicador contra o acoplador do motor [2]. Zero o indicador.
  • Gire lentamente o motor à mão para encontrar o ponto o mais elevado.
  • Use um marcador permanente para marcar o ponto.

3

Aplique graxa na manga de transferência nestas localidades:

  • o o-Ring [1] na parte superior
  • o soquete [2] para o o-Ring na barra de tração.

Empurre a manga de transferência [4] para o topo da barra de tração [5].

Instale o acoplador de aranha [3].

4

Retire a fita [1] da porta de lubrificação do spindle.

Aplique uma pequena quantidade de graxa no anel-o de vedação do veio [2].

Insira o o-Ring na porta de lubrificação [3].

Coloque a fita sobre a porta de lubrificação do veio que foi removida.

5

Lentamente, desloque o eixo Z na direção negativa (-) até que a cabeça de montagem [1] esteja 0,5" (13 mm) acima da flange do spindle [2].

Use sua mão para girar lentamente o acoplador do spindle [5] até que a marca no acoplador do veio se alinhe com a marca [4] no acoplador do motor [3]. Alinhe as marcas (2) o mais próximo possível.

Rode lentamente o veio Z na direção negativa (-) para zerar o indicador.

 Cuidado: Abaixe o elevador enquanto você corre o veio Z. O motor deve ser apoiado pelo elevador até que o spindle esteja conectado ao adaptador do motor.

Certifique-se de que o veio está centrado no furo do veio.

Certifique-se que os acopladores acoplam lisamente.

6

Retire o parafuso temporário que utilizou no passo 1.

Instale (4) parafusos de montagem do motor [1] no adaptador de montagem do motor [2]. Instale os parafusos sem torque. 

Retire o elevador do suporte do motor.

Fixe o encaixe de alimentação de óleo [3].

Ligue o tubo de alimentação de óleo [4].

7

Funcione com o motor do spindle em 1000 RPM com os parafusos de montagem frouxos para ajustar o alinhamento. Aperte os 2 parafusos de montagem dianteiros enquanto o motor está em funcionamento. Prima [EMERGENCY STOP] e aperte os 2 parafusos traseiros. 

Coloque o indicador no ponto alto marcado da junta [1] voltado para a frente da máquina.

Desloque a cabeça do spindle para baixo para medir o desvio do eixo Y entre as duas juntas NTE 0,0020".

Em seguida, rode o veio do spindle 90 graus no sentido anti-horário até que os pontos altos da junta fiquem virados para o lado da máquina.  

Desloque a cabeça do spindle para baixo para medir o desvio do eixo X entre as duas juntas NTE 0,0020".

Torque dos parafusos. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas.

 NOTA: Se os desvios da junta excederem a tolerância, quebre os 4 parafusos de montagem superior do motor e bata no motor até que o desvio esteja dentro da tolerância. 

8

Coloque (4) parafusos [1] no bloco de rolamento interno superior do conjunto do balancim.

Coloque (4) parafusos [9] no bloco de mancal externo.

Coloque a montagem do balancim [3] na carcaça do veio. Use o bloco de mancal inferior [2] no interior como guia.

Use um pino de passador [8] para alinhar o bloco de rolamento externo.

Colocar o braço de balancim [7] através do encaixe [5] no veio do cilindro de ar.

Empurre o pino da braçadeira [4] através do braço e do garfo.

Coloque o grampo C [6] no pino da braçadeira.

Torque de todos os parafusos. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas.

Certifique-se de que a montagem do balancim está ajustada corretamente.

 Nota: A ilustração não mostra o spindle e o motor do spindle.

9

Use a ferramenta de montagem da mola para fixar a mola ao bloco do atacante.

Consulte DT-1 - Braço oscilante do spindle - Ferramenta de instalação da mola - Instruções.

Instale o conjunto do ventilador na parte superior da cabeça do veio.

Instale as tampas da cabeça do veio.

10

Consulte o procedimento VMC - Spindle - Alinhamento ("Varredura do spindle") .

Execute o programa de amaciamento do spindle: Spindle - Programas de amaciamento - Torno e Fresadora.

Testing

1

 Prima [REFRIGERANTE] para iniciar o TSC.

A operação correta é a seguinte:

  1. O líquido de refrigeração flui corretamente a partir do suporte da ferramenta de TSC [1].
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [2].

Prima [RESET].

Certifique-se de que não há vazamentos nas mangueiras de ar e nas mangueiras de refrigeração.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.