MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
DT/DM - Spider Coupling Drive - Spindle - Replacement - AD0651

Service Home Instructieprocedure DT/DM - Spider koppelingsaandrijving - Spil - Vervanging - AD0651

DT/DM - Spider koppelingsaandrijving - Spil - Vervanging - AD0651

- Spring naar sectie - Back to Top

6.1 DT/DM - Spider koppelingsaandrijving - Spil - Vervanging

Recently Updated Last updated: 02/21/2025

DT/DM - Spider koppelingsaandrijving - Spil - Vervanging


AD0651

Introduction

Voer deze procedure uit voor een DM-1 of een DT-1. Deze procedure vertelt u hoe u de spil vervangt. 

Spindle Removal

1

JOG de Z-as naar de onderkant van de reis.

Druk op  [EMERGENCY STOP].

Verwijder de spil ventilator assemblage.

Verwijder de rocker arm-eenheid. Volg deze stappen:

  • Verwijder de C-clip [5] van de gaffel-PIN [6]. Druk op de gaffel-pin om deze te verwijderen.
  • Koppel de veer [4] los van het stootblok.
  • Draai de (4) schroeven [1] los van het binnenlagerblok [2].
  • Draai de (4) schroeven [7] los van het externe lagerblok [8].
  • Verwijder de rocker arm-eenheid uit het apparaat.
  • Verwijder de onderste helft [3] van het binnenste lagerblok niet.
  • Verwijder de deuvel pennen van de lagerblokken.

 Opmerking: De afbeelding toont niet de spil en spilmotor.

2

JOG de X-en Y-as totdat de tabel zich direct onder de spil bevindt.

Druk op  [EMERGENCY STOP].

Zet een 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) hout- of aluminiumblok [2] op de tafel.

Bevestig de beschermkap [1] op de spil die in de machine is geïnstalleerd.

Ontgrendel de  [EMERGENCY STOP].

Druk op  [RESET]  om elk alarm te wissen.

JOG de Z-as in de negatieve (-) richting totdat de spil op het blok rust.

Druk op  [EMERGENCY STOP].

Bevestig een lift aan de beugel [3] voor de encoder.

 Waarschuwing: Wanneer de spil van de motoradapter wordt gescheiden, moet het motorstel door de lift worden ondersteund.

3

Koppel de olietoevoer buis los.

Verwijder de fitting van de olietoevoer.

Verwijder de (4) schroeven [2] die de motor adapter [1] aan de spil bevestigen.

Verwijder de (6) borgschroeven [4] voor de spil flens [3].

4

Ontgrendel de  [EMERGENCY STOP].

Druk op  [RESET]  om elk alarm te wissen.

Jog de Z-as langzaam in stappen van 0,001 in de positieve (+) richting naar een afstand van 0,04 (1 mm).

 Opmerking: De spil [2] zit 1/32 (1 mm) beneden het spilgietstuk [1].

Als de spil niet daalt, gebruik dan een riem sleutel om de spil te draaien 1/4 Draai rechtsom om deze los te maken.

Gebruik de takel om de motor te verhogen [3] op hetzelfde moment dat u de Z-as JOG.

JOG de Z-as in de positieve (+) richting totdat u de spil verwijderen [4].

Spindle Installation Preparation

1

Reinig de spil boring.

Steen het paringsoppervlak [1] op de spil hoofd gieten.

Reinig de motor adapter waar deze de spil raakt [3].

Niet steen de spil smering poort [2]. Houd alle verontreinigingen uit de poort.

2

Gebruik de juiste overdrachtsbuis voor uw machine.

  • gebruik 20-2519B: TRANSFERBUIS INLINE, GELEIDE TREKBUIS

3

Vervang de spinkoppeling [1] als deze versleten of beschadigd is.

Vervang de transfer buis [2] als deze versleten of beschadigd is.

Spindle Installation

Verwijder de tape niet uit de smeer poort.

Gebruik een lift om de motor te ondersteunen totdat de spil is bevestigd.

 

1

Bevestig de rode beschermkap [2] aan de onderkant van de MPO-spil.

Zet een 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) hout- of aluminiumblok [3] op de tafel.

Plaats de spil op het blok.

Zorg ervoor dat de spil smering poort [1] vooraan staat.

Plaats een lange 5/16-18 schroef [4] in het achtergat op de motoradapter. Deze schroef helpt u bij het uitlijnen van de motor adapter op de spil.

2

Plaats een indicator tegen de spilkoppeling [1]. Nul de indicator.

Draai de spil langzaam met uw hand om het hoogste punt op de koppeling te vinden.

Zet een markering op het punt met een permanente marker.

Controleer de koppeling op de motor [2].

Als de motor koppeling een markering heeft, gaat u verder met stap 3.

Indien de motor koppeling geen merkteken heeft:

  • Plaats een indicator tegen de motor koppeling [2]. Nul de indicator.
  • Draai de motor langzaam met de hand om het hoogste punt te vinden.
  • Gebruik een permanente markering om het punt te markeren.

3

Breng vet aan op de transfer Tube op deze locaties:

  • de o-ring [1] aan de bovenzijde
  • de aansluiting [2] voor de o-ring op de trekstang.

Duw de transfer buis [4] op de bovenkant van de trekstang [5].

Installeer de Spider coupler [3].

4

Verwijder de tape [1] van de as smering poort.

Breng een kleine hoeveelheid vet aan op de o-ring van de spil afdichting [2].

Plaats de o-ring in de smeer poort [3].

Plaats de tape over de smeer poort van de spil die is verwijderd.

5

Draai de Z-as langzaam in negatieve (-) richting totdat de hoofdbevestiging [1] 0,5 (13 mm) boven de spilflens [2] is.

Gebruik uw hand om de spilkoppeling langzaam te draaien [5] totdat de markering op de spilkoppeling overeenkomt met de markering [4] op de motor koppeling [3]. Lijn de (2) markeringen zo nauwkeurig mogelijk uit.

Torn de Z-as langzaam in de negatieve (-) richting om de indicator op nul te zetten.

 Waarschuwing: Verlaag de lift terwijl u de Z-as JOG. De motor moet worden ondersteund door de lift totdat de spil is aangesloten op de motor adapter.

Zorg ervoor dat de spil is gecentreerd in de spil boring.

Zorg ervoor dat de koppelingen soepel werken.

6

Verwijder de tijdelijke schroef die u in stap 1 hebt gebruikt.

Installeer (4) schroeven voor motorsteun [1] in de motorsteunadapter [2]. Monteer de schroeven zonder aanhaalmoment. 

Verwijder de Motorsteun lift.

Bevestig de fitting van de olietoevoer [3].

Sluit de olietoevoerleiding [4] aan.

7

Om de uitlijning in te stellen voer de spilmotor uit met 1000 RPM met losse montagebouten. Draai de twee voorste montagebouten vast terwijl de motor draait. Druk op [EMERGENCY STOP] en draai 2 achterbouten vast. 

Plaats de indicator op de gemarkeerde hoge plek van de koppeling [1] tegenover de voorkant van de machine.

Jog de spilkop naar beneden om de Y-as verschuiving tussen de twee koppelingen te meten NTE 0.0020".

Draai vervolgens de spilas CCW 90 graden linksom totdat de hoge punten van de koppeling naar de zijkant van de machine zijn gericht.  

Jog de spilkop naar beneden om de X-as verschuiving tussen de twee koppelingen te meten NTE 0.0020".

Koppel de schroeven. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties.

 OPMERKING: als de offset van de koppeling de tolerantie overschrijdt, maak dan alle 4 de bovenste motorbevestigingsschroeven los en tik de motor op zijn plaats totdat de offset binnen de tolerantie valt. 

8

Zet (4) schroeven [1] in het bovenste binnenlagerblok van de rocker-assemblage.

Zet (4) schroeven [9] in het buitenste lagerblok.

Plaats de rocker-assembly [3] op het spil gieten. Gebruik het onderste lagerblok [2] aan de binnenzijde als leidraad.

Gebruik een deuvel stift [8] om het buiten lagerblok uit te lijnen.

Plaats de rocker arm [7] door het juk [5] op de as van de luchtcilinder.

Duw de gaffel-pen [4] door de arm en het juk.

Plaats de C-clip [6] op de gaffel-pin.

Koppel alle schroeven. Verwijzen naar de Haas Bevestigingsmoment specificaties.

Zorg ervoor dat de rocker assembly correct is afgesteld.

 Opmerking: De afbeelding toont niet de spil en spilmotor.

9

Gebruik de veer installatie tool om de veer aan het stootblok te bevestigen.

Raadpleeg de DT-1-Tuimelaararm - Veerinstallatiegereedschap - Instructies..

Installeer de ventilator eenheid op de bovenkant van de spilkop.

De spil hoofddeksels monteren.

10

Raadpleeg de procedure voor VMC-spiluitlijning ("Spil sweep"). 

Voer het spil-break-in-programma uit: Spil-break-in-programma's -Draaimachine en Frees.

Testing

1

 Druk op [KOELMIDDEL] om de TSC te starten.

De juiste werking is als volgt:

  1. Er stroomt koelmiddel van de TSC-gereedschapshouder [1] zoals het hoort.
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [2].

Druk op [RESET].

Zorg ervoor dat er geen lekken in de luchtslangen en koelmiddelslangen zijn.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.