MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
DT/DM - Spider Coupling Drive - Spindle - Replacement - AD0651

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso DT/DM - Trasmissione accoppiamento a ragno - Mandrino - Sostituzione - AD0651

DT/DM - Trasmissione accoppiamento a ragno - Mandrino - Sostituzione - AD0651

- Vai alla sezione - Back to Top

6.1 DT/DM - Trasmissione accoppiamento a ragno - Mandrino - Sostituzione

Recently Updated Last updated: 02/21/2025

DT/DM - Trasmissione accoppiamento a ragno - Mandrino - Sostituzione


AD0651

Introduction

Eseguire questa procedura per un DM-1 o un DT-1. Questa procedura spiega come sostituire il mandrino. 

Spindle Removal

1

Fai jogging l'Asse z fino in fondo al viaggio.

Premere [EMERGENCY STOP].

Rimuovere l'assemblaggio della ventola del mandrino.

Rimuovere l'assieme del braccio rocker. Attenersi alla seguente procedura:

  • Rimuovere il clip C [5] dal perno clevis [6]. Spingere il perno clevis per rimuoverlo.
  • Scollegare la molla [4] dal blocco dell'attaccante.
  • Allentale (4) viti [1] dal blocco cuscinetto interno [2].
  • Allentare le (4) viti [7] dal blocco cuscinetto esterno [8].
  • Rimuovere l'assieme del braccio rocker dalla macchina.
  • Non rimuovere la metà inferiore [3] del blocco cuscinetto interno.
  • Rimuovere i perni dowel dai blocchi cuscinetto.

 Nota: L'illustrazione non mostra il mandrino e il motore del mandrino.

2

Fai jog gli assi X e Y fino a quando il tavolo è direttamente sotto il mandrino.

Premere [EMERGENCY STOP].

Mettere un blocco di legno o alluminio da 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) [2] sul tavolo.

Attaccare il tappo protettivo [1] sul mandrino installato nella macchina.

Rilasciare [EMERGENCY STOP].

Premere [RESET] per cancellare ogni allarme di avvio.

Fai jogging l'asse z nella direzione negativa (-) fino a quando il mandrino si appoggia sul blocco.

Premere [EMERGENCY STOP].

Fissare un ascensore alla staffa [3] per l'encoder.

 Attenzione: Quando il mandrino è separato dall'adattatore motore, l'assieme del motore deve essere supportato dall'ascensore.

3

Scollegare il tubo di alimentazione dell'olio.

Rimuovere il raccordo di alimentazione dell'olio.

Rimuovere le (4) viti [2] che attaccano l'adattatore motore [1] al mandrino.

Rimuovere le viti di fermo (6) [4] per la flangia del mandrino [3].

4

Rilasciare [EMERGENCY STOP].

Premere [RESET] per cancellare ogni allarme di avvio.

Far avanzare lentamente l'asse z in incrementi di 0,001" nella direzione positiva a una distanza di 0,04" (1 mm).

 Nota: Il mandrino [2] scende 1/32" (1 mm) dal pezzo fuso del mandrino [1].

Se il mandrino non scende, utilizzare una chiave a cinghia per ruotare il mandrino 1/4 girare in senso orario per allentarlo.

Utilizzare il sessoni per sollevare l'assieme del motore [3] nello stesso momento in cui si fa jogging l'Asse .

In direzione positiva fino a rimuovere il mandrino [4], l'asse z si innfino a quando non è possibile rimuovere il mandrino.

Spindle Installation Preparation

1

Pulire il foro della testa del mandrino.

Pietra della superficie di accoppiamento [1] sulla colata della testa del mandrino.

Pulire l'adattatore motore dove tocca il mandrino [3].

Non lapidare la porta di lubrificazione del mandrino [2]. Tenere tutta la contaminazione fuori dal porto.

2

Utilizzare il tubo di trasferimento corretto per la macchina.

  • utilizzare 20-2519B: TUBO DI TRASFERIMENTO IN LINEA, TIRANTE GUIDATO

3

Sostituire l'accoppiamento ragno [1] se è indossato o danneggiato.

Sostituire il tubo di trasferimento [2] se è usurato o danneggiato.

Spindle Installation

Non rimuovere il nastro dalla porta di lubrificazione.

Utilizzare un ascensore per sostenere il motore fino a quando il mandrino è collegato.

 

1

Fissare il cappuccio protettivo rosso [2] alla parte inferiore del mandrino MPO.

Mettere un blocco di legno o alluminio da 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) [3] sul tavolo.

Posizionare il mandrino sul blocco.

Assicurarsi che la porta di lubrificazione del mandrino [1] sia nella parte anteriore.

Mettere una vite lunga da 5/16"-18 [4] attraverso il foro posteriore sull'adattatore motore. Questa vite consente di allineare l'adattatore motore al mandrino.

2

Mettere un indicatore contro l'accoppiatore mandrino [1]. Azzerare l'indicatore.

Ruotare lentamente il mandrino con la mano per trovare il punto più alto dell'accoppiatore.

Mettere un segno sul punto con un marcatore permanente.

Esaminare l'accoppiatore sul motore [2].

Se l'accoppiatore del motore ha un segno, procedere al passaggio 3.

Se l'accoppiatore del motore non ha un segno:

  • Mettere un indicatore contro l'accoppiatore motore [2]. Azzerare l'indicatore.
  • Ruotare lentamente il motore a mano per trovare il punto più alto.
  • Utilizzare un marcatore permanente per contrassegnare il punto.

3

Applicare il grasso al tubo di trasferimento in queste posizioni:

  • l'o-ring [1] in alto
  • la presa [2] per l'anello o sulla barra di estrazione.

Spingere il tubo di trasferimento [4] sulla parte superiore della barra di disegno [5].

Installare l'accoppiatore ragno [3].

4

Rimuovere il nastro [1] dalla porta di lubrificazione del mandrino.

Applicare una piccola quantità di grasso sull'o-ring della guarnitura del mandrino [2].

Inserire l'o-ring nella porta di lubrificazione [3].

Posizionare il nastro sulla porta di lubrificazione del mandrino che è stato rimosso.

5

Far avanzare lentamente l'asse z in direzione negativa (-) fino a quando il supporto della testa [1] è 0,5" (13 mm) sopra la flangia del mandrino [2].

Utilizzare la mano per ruotare lentamente l'accoppiatore del mandrino [5] fino a quando il segno sul filacco accoppiatore si allinea con il segno [4] sull'accoppiatore a motore [3]. Allineare i segni (2) il più vicino possibile.

Sfalda lentamente l'asse z nella direzione negativa (-).

 cautela: Abbassare l'ascensore come si fa jogging l'Asse z. Il motore deve essere supportato dall'ascensore fino a quando il mandrino non è collegato all'adattatore del motore.

Assicurarsi che il mandrino sia centrato nel foro del mandrino.

Assicurarsi che i accoppiatori si impegnino senza problemi.

6

Rimuovere la vite temporanea utilizzata nel passaggio 1.

Installare (4) viti di montaggio del motore [1] nell'adattatore di montaggio del motore [2]. Installare le viti senza serrare.  

Rimuovere l'ascensore di supporto del motore.

Attaccare il raccordo di alimentazione dell'olio [3].

Collegare il tubo di alimentazione dell'olio [4].

7

Per impostare l’allineamento, azionare il motore del mandrino a 1000 giri/min con i bulloni di montaggio allentati. Stringere i 2 bulloni di montaggio anteriori mentre il motore è in funzione. Spingere [EMERGENCY STOP] e stringere i 2 bulloni posteriori. 

Posizionare l'indicatore sul punto alto contrassegnato dell’accoppiamento [1] rivolto verso la parte anteriore della macchina.

Far avanzare a intermittenza il mandrino verso il basso per misurare l'offset dell'asse Y tra i due accoppiamenti NTE 0,0020".

Quindi, ruotare l'albero del mandrino CCW di 90 gradi fino a quando i punti alti dell’accoppiamento sono rivolti verso il lato della macchina.  

Far avanzare a intermittenza il mandrino verso il basso per misurare l'offset dell'asse Y tra i due accoppiamenti NTE 0,0020".

Coppia le viti. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas.

 NOTA: se gli offset di accoppiamento superano la tolleranza, allentare tutte e 4 le viti di montaggio superiori del motore e spingere il motore in posizione finché l'offset non rientra nella tolleranza. 

8

Mettere (4) viti [1] nel blocco cuscinetto superiore interno dell'assieme rocker.

Mettere (4) viti [9] nel blocco cuscinetto esterno.

Posizionare l'assieme rocker [3] sul getto del mandrino. Utilizzare il blocco cuscinetto inferiore [2] all'interno come guida.

Utilizzare un perno dowel [8] per allineare il blocco cuscinetto esterno.

Mettete il braccio rocker [7] attraverso il giogo [5] sull'albero dal cilindro dell'aria.

Spingere il perno clevis [4] attraverso il braccio e il giogo.

Posizionare la clip C [6] sul perno clevis.

Coppia tutte le viti. Fare riferimento alla sezione Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas.

Assicurarsi che l'assieme rocker sia regolato correttamente.

 Nota: L'illustrazione non mostra il mandrino e il motore del mandrino.

9

Utilizzare lo strumento di installazione della molla per attaccare la molla al blocco dell'attaccante.

Fare riferimento a DT-1 - Braccio del bilanciere mandrino - Utensile di installazione a molla - Istruzioni.

Installare l'assieme della ventola sulla parte superiore della testa del mandrino.

Installare i coperchi della testa del mandrino.

10

Fare riferimento alla procedura VMC - Mandrino - Allineamento ("Movimento rapido del mandrino") .

Eseguire il programma di rodaggio del mandrino: Mandrino - Programmi di rodaggio - Tornio e fresatrice.

Testing

1

 Premere [COOLANT] per avviare il TSC.

Il corretto funzionamento è il seguente:

  1. Il refrigerante scorre correttamente dal portautensili TSC [1].
  2. Alcune gocce scorrono dal tubo del generatore di vuoto [2].

Premere [RESET].

Assicurarsi che non vi siano perdite nei manicotti pneumatici e nei manicotti del refrigerante.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.