MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
H-5AX HSKA100 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction

Início da Assistência Procedimento como fazer H-5AX HSKA100 Suporte duplo-correção da cabeça do spindle rachada

H-5AX HSKA100 Suporte duplo-correção da cabeça do spindle rachada

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 passos) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Calibrate Probe 7. MRZP & Safe Zone Calibration 8. Test Cut 9. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026

H-5AX HSKA100 Suporte duplo - Correção da cabeça do spindle rachada


Revisão A - 03/2026

Introduction

Este procedimento mostra como corrigir a cabeça do spindle após uma falha em máquinas HDC-3-5AX. 

Ferramentas necessárias:

  • Manómetro da força da barra de tração
  • Micrometro de profundidade
  • Base magnética
  • Indicador
  • T-0190 HSK100A FERRAMENTA DE DIVISÃO DE SERVIÇO
  • HSKA100 teste Arbor
  • 12 x 12 Quadrado de granito 
  • Cilindro
  • Corte de teste
  • H-5AX

Preencha a lista de verificação abaixo e anexe-a à ordem de trabalho.

H-5AX HSKA100 Lista de verificação de colisão da cabeça do spindle de suporte duplo

Spindle Cartridge Checks

1

Nota: Certifique-se de que o ajuste do cone de fixação do spindle é concluído antes de ajustar o sensor TRP

  • Coloque o spindle na posição de Desfixação completa, onde a Barra de tração está para a frente e o cone de fixação está no Impulso máximo.
  • Utilize um medidor de profundidade para verificar a posição do cone de fixação em relação ao nariz do spindle, o valor (1).

                                      (13,3 mm +0,1/-0,0 mm/0,524 pol. +0,004/-0,0 pol.)

  •  Se o impulso estiver incorreto, efetue o ajuste descrito nos passos abaixo

2

Monte o manómetro de força da barra de tração de acordo com as instruções do fabricante. Coloque o manómetro no spindle.

  • Pegue na Configuração e coloque-a CUIDADOSAMENTE no spindle.
  • Pegue na ferramenta a partir do Diâmetro do Adaptador, tenha cuidado com os pontos de aperto.
  • Leia a força no Manómetro, as seguintes são leituras de força permitidas:

HSK-A100: 10116 - 13038 lbf (45-58 kN)

Complete an Inspection Report

Complete as secções de geometria da máquina e a verificação do eixo C paralelo ao eixo Z do relatório de inspeção mais recente antes de definir os desvios do trocador de ferramenta do eixo B e C. Depois de os desvios do trocador de ferramenta serem ajustados, termine as verificações restantes no relatório de inspeção.

O relatório de inspeção mais recente pode ser encontrado em EA - Relatório de inspeção de alinhamento - Tabela de referência através da página de conteúdo apenas do revendedor.

 Nota: Este site está disponível apenas para os Técnicos de Haas Service.

Consulte a Cabeça do spindle de encaixe duplo H-5AX  - Guia de Geometria para obter mais detalhes sobre como executar as verificações do relatório de inspeção 5AX.           

  Nota: A máquina de encaixe duplo VR é mostrada para fins ilustrativos. Os mesmos passos aplicar-se-ão à HDC-3-5AX. 

 AVISO: Esta página pode ser utilizada como referência para o relatório de inspeção, mas não faça quaisquer ajustes antes de consultar a Haas Service. Ajustes feitos sem consultar a Assistência Haas anularão a garantia.

Complete an Inspection Report

Complete a secção H-5AX do relatório de inspeção mais recente.

  Nota: MRZP será concluído após a sonda ser calibrada e as compensações serem calculadas mais tarde no procedimento. 

B and C-Axis Compensation

Verifique se as posições de troca de ferramenta dos eixos B e C estão a repetir-se.

Calcule os valores de compensação de B=+90, B=-90, C=+90, C=+180 e C=-90 seguindo o passo no procedimento H-5AX - VR DOUBLE YOKE - HDC - B/C-AXIS COMPENSATION.

Faça uma cópia de segurança depois de preencher os valores de compensação e anexe-a ao histórico da máquina.

Calibrate Probe

Calibre a sonda seguindo as etapas no procedimento WIPS - Calibração da sonda-NGC.

MRZP & Safe Zone Calibration

Calibre MRZP e Zona Segura.

Nota: Software 100.24.000.1000 combina o MRZP e a Zona Segura num programa.

 Importante: a sonda do spindle deve ser calibrada antes de fazer este procedimento. Isto certifica-se que a exatidão da ponta de prova à posição da máquina está correta. Consulte o procedimento Controlo de próxima geração - Calibração da sonda (VPS) .

Test Cut

Conclua o procedimento de Corte de teste H-5AX.

Ajuste os valores MRZP conforme necessário.

Verification

Execute a peça do cliente para ver como a máquina funciona. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.