H-5AX HSKA100 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction

服务主页 方法程序 H-5AX HSKA100 双支架 - 碰撞主轴头校正

H-5AX HSKA100 双支架 - 碰撞主轴头校正

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 步骤) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Calibrate Probe 7. MRZP & Safe Zone Calibration 8. Test Cut 9. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026

H-5AX HSKA100 双支撑 - 碰撞主轴头校正


版本 A - 2026 年 3 月

Introduction

此过程演示如何在 HDC-3-5AX 机床碰撞后纠正主轴头。 

所需工具:

  • 拉杆力计
  • 深度千分尺
  • 磁底座
  • 指示器
  • T-0190 HSK100A 维修拆分工具
  • HSKA100 测试轴
  • 12 x 12 花岗岩方形 
  • 气缸
  • H-5AX 测试切割

填写下面的清单并将其附加到工作订单中。

H-5AX HSKA100 双支撑主轴头碰撞清单

Spindle Cartridge Checks

1

注: 要在调整 TRP 传感器之前完成主轴夹紧锥调整

  • 将主轴调整到完全松开位置,此时拉杆向前,夹紧锥达到最大推出位置。
  • 使用深度计检查夹紧锥相对于主轴鼻端的位置,即值 (1)。

                                      (13.3 毫米 +0.1 / -0.0 毫米 / 0.524 英寸 + .004 / -0.0 英寸)

  •  如果推出不正确,请按照以下步骤进行调整

2

根据制造商的说明组装拉杆力计。将力计放入主轴。

  • 进行设置并小心地将其放入主轴中。
  • 从适配器直径抓取工具,注意夹点。
  • 阅读气压表上的力,以下是 允许的力读数:

HSK-A100: 10116 - 13038 磅(45-58 千牛)

Complete an Inspection Report

在设置 B 轴和 C 轴换刀装置偏置之前,请完成最新检查报告的机床几何形状部分和 C 轴与 Z 轴平行检查。设置换刀装置偏置后,完成检查报告上的剩余检查。

最新的检查报告可以在经销商专属内容 页面的 “EA - 对齐检查报告 - 参考表找到。

 注意: 只有 Haas Service 技术人员才能使用此网站。

有关如何执行 5AX 检查报告检查的更多详细信息,请参阅  H-5AX 双轭主轴头  - 几何指南 。           

  注意: 显示 VR 双轭机床是为了方便说明。相同的步骤将适用于 HDC-3-5AX 。 

 警告: 此页面可用作检查报告的参考,但在咨询 Haas Service 部门之前请勿进行任何调整。如未咨询 Haas 服务部门而进行调整,将导致保修失效。

Complete an Inspection Report

填写最新检查报告的 H-5AX 部分。

注意:MRZP 将稍后程序中的计算补偿并校准探针后完成。

B and C-Axis Compensation

验证 B 轴和 C 轴换刀位置是否重复。

通过执行 H-5AX - VR 双轭 - HDC - B/C 轴补偿程序中的步骤,计算 B=+90、B=-90、C=+90、C=+180 和 C=-90 的补偿值。

填充补偿值后,请备份并将其附加到机床历史记录中。

Calibrate Probe

按照 WIPS - 探针校准- NGC 程序中的步骤来校准探针。

MRZP & Safe Zone Calibration

校准 MRZP  和安全区。

注意: 软件 100.24.000.1000 将 MRZP 和安全区组合到一个程序中。

 重要: 在进行此步骤之前,必须校准主轴探头。这可确保探头对机器位置的精度正确。请参见 下一代控制器 - 探针校准 (VPS)  程序。

Test Cut

完成 H-5AX 测试切割程序。

根据需要调整MRZP 值。

Verification

运行客户零件以查看机床的性能。