H-5AX HSKA100 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction

서비스 홈 방법 절차 H-5AX HSKA100 이중 지원 - 충돌한 스핀들 헤드 보정

H-5AX HSKA100 이중 지원 - 충돌한 스핀들 헤드 보정

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 단계) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Calibrate Probe 7. MRZP & Safe Zone Calibration 8. Test Cut 9. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026

H-5AX HSKA100 이중 지원 - 충돌한 스핀들 헤드 보정


개정판 A - 2026년 3월

Introduction

이 절차는 HDC-3-5AX 기계에서 충돌 후 스핀들 헤드를 수정하는 방법을 보여줍니다. 

필요한 도구:

  • 드로바 힘 게이지
  • 깊이 마이크로미터
  • 마그네틱 베이스
  • 표시기
  • T-0190 HSK100A SERVICE SPLIT TOOL
  • HSKA100 테스트 아버
  • 12 x 12 화강암 정사각형 
  • 실린더
  • H-5AX 테스트 절삭

아래 체크리스트를 작성하여 작업 주문서에 첨부하십시오.

H-5AX HSKA100 이중 지지 스핀들 헤드 충돌 체크리스트

Spindle Cartridge Checks

1

참고: TRP 센서를 조정하기 전에 스핀들 클램핑 콘 조정이 완료되어야 합니다

  • 스핀들을 드로바가 전진이고 클램핑 콘이 최대 푸시 아웃인 최대 클램프 해제 위치에 놓습니다.
  • 깊이 게이지를 사용하여 스핀들 노우즈와 관련된 클램핑 콘의 위치, 값(1)을 확인합니다.

                                      (13.3mm +0.1/-0.0mm/0.524인치 +.004/-0.0인치)

  •  푸시아웃이 잘못된 경우 아래 단계에 설명된 대로 조정합니다.

2

제조업체의 지침에 따라 드로바 힘 게이지를 조립합니다. 게이지를 스핀들에 넣습니다.

  • 스핀들에 조심스럽게 놓습니다.
  • 핀치 포인트에 주의하면서 어댑터 직경에서 공구를 잡습니다.
  • 게이지에서 힘을 읽으십시오. 다음은 허용 가능한 힘 판독값입니다.

HSK-A100: 10116 - 13038 lbf(45-58kN)

Complete an Inspection Report

B축 및 C축 공구 교환장치 오프셋을 설정하기 전에, 기계 형상 관련 항목과 C축-Z축 평행도 검사 항목을 최신 검사 보고서에 모두 완료해야 합니다. 공구 교환장치 오프셋을 설정한 후 검사 보고서에서 나머지 점검을 완료하십시오.

최신 검사 보고서는 딜러 전용 콘텐츠 페이지를 통해 EA - 정렬 검사 보고서 - 참조 표에서 확인할 수 있습니다.

  참고

:이 사이트는 Haas Service Techs만 사용할 수 있습니다.

5AX 검사 보고서 점검을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 H-5AX 더블 요크 스핀들 헤드 - 형상 가이드를 참조하십시오.           

  참고: VR 더블 요크 기계는 예시용으로만 사용됩니다. HDC-3-5AX에도 동일한 단계가 적용됩니다. 

 경고: 이 페이지는 검사 보고서에 대한 참조로 사용할 수 있지만 Haas Service에 문의하기 전에 조정하지 마십시오. Haas Service와 상의하지 않고 조정하면 보증이 무효화됩니다.

Complete an Inspection Report

최신 검사 보고서의 H-5AX 섹션을 완료하십시오.

참고: MRZP는 절차 후반부에서 보정 계산이 완료되고 프로브 보정이 수행된 후에 완료됩니다..

B and C-Axis Compensation

B축 및 C축 공구 교환 위치가 반복되는지 확인하십시오.

H-5AX - VR DOUBLE YOKE - HDC -- B/C축 보정 절차의 단계에 따라 B=+90, B=-90, C=+90, C=+180 및 C=-90의 보정 값을 계산합니다.

보정 값을 입력한 후 다시 백업하여 기계 이력에 부착합니다.

Calibrate Probe

WIPS - 프로브 보정 - NGC 절차의 단계에 따라 프로브를 보정합니다.

MRZP & Safe Zone Calibration

 MRZP 및 안전 영역을 보정합니다.

참고: 소프트웨어 100.24.000.1000은 MRZP와 안전 영역을 하나의 프로그램으로 결합합니다.

  중요:  이 절차를 수행하기 전에 스핀들 프로브를 보정해야 합니다. 이렇게 하면 기계 위치까지 프로브를 정확하게 고정됩니다. 차세대 제어 - 프로브 보정(VPS) 절차를 참조하십시오.

Test Cut

H-5AX 테스트 절삭 절차를 완료합니다.

필요에 따라 MRZP 값을 조정하십시오.

Verification

고객 파트를 실행하여 기계의 성능을 확인합니다.