MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VR-serien
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Bore-/innergjengings-/fres-serien
      • Freser for verktøyavdelingen
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Automatisk delelaster for fres
      • VMC/UMC Automatisk delelaster med sidelasting
      • Kompakt automatisk delelaster
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Dreiebenker for verktøyavdelinger
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter View All
      • Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativer Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy View All
      • Revolverhoder og direkteverktøy
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske View All
      • Håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
    • Product Image Produktalternativer
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
    • Product Image Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning View All
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Utdanningsfellesskap
    • Industri 4.0
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Service Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-1 Drill Center

  1. Vertikale freser
  2. Høyhastighets boresentre
  3. DC-1 boresenter

DC-1 boresenter

Startpris: US$65,995 KUN CNY
Høyhastighets boringssenter med vandringer på 600 x 450 x 330 mm, 30-kon

  • 10.000 o/min BT30-spindel (15.000 o/min eller 20.000 o/min tilgjengelig)
  • Høyhastighets verktøyveksler i revolverstil, 21 verktøy
  • Tilgjengelig automatisk vindu for enkel automatisering
  • Sponutladning bak med sponspyling foran
  • Kompakt fotavtrykk

DC-1 er en bore-/gjengemaskin i tradisjonell stil med en BT30 spindel på 10 000 o/min og høyhastighets verktøyveksler i revolver-stil, for minst mulig skjæring fra A til Å og kortere sykluser. Velg den alternative 15.000 o/min eller 20.000 o/min spindelen for å kutte produksjonstider enda mer.

Det kompakte fotavtrykket og sponutladningen bak på DC-1 gjør at maskiner kan plasseres side om side for å maksimere gulvplass, og gir enkel tilgang fra siden for automatiseringssystemer. Maskinens ekstra brede base i ett stykke gir stabil støtte for tyngre deler og festeanordninger, og den bredt stående triangulerte kolonnen øker den helhetlige stivheten.

MERK: DC-1 har 14 mm T-spor. T-spor-utstyr og tåklemmesett er tilgjengelig på HaasTooling.com.

See Available Stock

Nåværende ledetid

3 Tilgjengelig – Konfigurasjoner varierer

2 Weeks - Bygget til ordre

Kontakt ditt HFO for detaljer

Filtre

  • 30 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 21 Verktøykapasitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modellmaskiner er bare tilgjengelige med CNY-prissetting
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR

HAAS HØYHASTIGHETS BORESENTRE

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner
  • Relatert Tooling
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

Loading
×

FÅ DITT ØYEBLIKKELIGE PRISTILBUD NÅ.

Skriv inn dine opplysninger nedenfor for å få ditt øyeblikkelige pristilbud. For å hoppe over dette i fremtiden, kan du bare skrive inn et passord nedenfor for å opprette din gratis MyHaas-konto.

Har du allerede en konto? Logg inn

< Tilbake

Contact Information

+ Legg til adresse

Skriv inn et passord for å opprette en MyHaas-konto! (valgfritt)

Vil du dele pristilbudet ditt? (valgfritt)


+ Et annet

Serieinformasjon

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

Hastighet | Presisjon | Allsidighet 

Haas DC-serien med boresentre som kombinerer høyhastighetsfunksjoner og plassbesparende fotavtrykk for å skape allsidige vertikale maskineringssentre egnet for produksjon av høypresisjons 2D- og 3D-deler, som de som finnes i kommunikasjons-, luftfarts-, medisinsk og bilindustri. Utplasser en enkelt maskin for høyblandingsarbeid med rask omløpstid, eller installer flere maskiner side om side for produksjon med høyt volum.

30 / 40

KON

3/4/5

AKSE

10 000–20 000

O/MIN

20 – 21

VERKTØYKAPASITET

TRADISJONELT FORMAT, BEVIST HAAS-VERDI

✓  Høyhastighets verktøyveksler i revolverstil


✓  Sponfjerning bak og kjølevæskesponspyling


✓  Klar for automatisering – Cobot 

 

✓  
Brukervennlig Haas-kontroll

 

✓  Spindler med høy ytelse

 

✓  Enkel 4. og 5. akseintegrering

 

VIS DETALJER
  1. DC Series
  2. DC-1 and DC-2
  3. DC-3 and DC-4

HØYHASTIGHETS BORINGSSENTRE – 30-KON

Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Høyhastighets boringssenter med vandringer på 600 x 450 x 330 mm, 30-kon

Oppstart den US$65,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Høyhastighets boringssenter med vandringer på 1000 x 500 x 330 mm, 30-kon

Oppstart den US$85,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

HØYHASTIGHETS BORINGSSENTRE – 40-KON

Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Høyhastighets boresenter med vandring på 600 x 450 x 300 mm, 40-kons

Oppstart den US$69,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Høyhastighets boresenter med vandring på 1000 x 500 x 500 mm, 40-kons

Oppstart den US$89,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

BORESENTERE FOR LANGE DELER – 40 KON

Haas DC-3/40

DC-3/40 Drill Center

Høyhastighets boresenter med vandring på 2000 x 500 x 300 mm, 40-kons

Oppstart den US$109,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas DC-4/40

DC-4/40 Drill Center

Høyhastighets boresenter med vandring på 2500 x 500 x 330 mm, 40-kons

Oppstart den US$149,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

VERKTØYVEKSLER I REVOLVERSTIL

De ultraraske revolververktøyvekslerne på DC-seriens maskiner gir verktøy-til-verktøy-tider så raske som 1,25 sekunder, og spon-til-spon-tider så raske som 2,25 sekunder for å minimere tiden mellom kuttene og forkorte syklustidene. 30-kon verktøyveksleren holder 21 verktøy, og 40-kon verktøyveksleren holder 20 verktøy. Begge har et kraftig servodriftsystem for hastighet og pålitelighet.

 

SPINDLER MED HØY YTELSE

Alle DC-serie maskiner er utstyrt med en høyytelses, fettfylt spindel drevet av et pålitelig Haas inline direktedrevsystem. Spindelpatronen er væskekjølt for termisk stabilitet. Haas' inline direkte-drevsystem gir høye akselerasjons- og deselerasjonshastigheter for å minimere tiden mellom kuttene, og muliggjør høyhastighets stivtapping for å redusere syklustidene.

30-KONS: 10.000 o/min | 15.000 o/min | 20.000 o/min
40-KONS: 12.000 o/min | 15.000 o/min

HAAS-KONTROLL

Maskiner i Haas DC-serien er utstyrt med den samme kraftige, brukervennlige Haas-kontrollen som finnes på hver maskin vi bygger. Haas kontrollen – maskinvare og programvare – er utformet og bygget internt, og optimalisert spesielt for Haas-maskinverktøy. Den leveres som standard på hver maskin vi selger, og er den samme på tvers av hele produktlinjen. Haas-kontrollen er rask, smart og kraftig med et enkelt brukergrensesnittet og ensartet, intuitiv navigasjon som gjør den enkel å lære og bruke. Med mer enn 300 000 Haas-kontroller i bruk over hele verden, er den tydelig en bransjestandard.

Standardfunksjoner:

■ Berøringsskjermgrensesnitt
■ Dedikert tastatur
■
Énknappsfunksjoner
■ Flerfunksjons jog knapper
■ Touchscreen LCD-fargeskjerm
■ Ethernet-grensesnitt
■ USB-port
■ M130 mediespiller

■ Avansert verktøystyring
■ 1 GB programminne
■ Oppdaging av strømbrudd
■ HaasConnect mobil-overvåkning
■ WiFi-tilkobling
■ Sikker kjøring
■ Overspenningsbeskyttelse
■ HaasDrop trådløs filoverføring

KJØLEVÆSKESPYLING OG UTLØP AV SPON PÅ BAKSIDEN

Bratte skrå banedeksler og vinklet intern metallplate fører spon inn i siderennene, og kraftige fremre rengjøringsdyser spyler dem til baksiden av maskinen.

Sponutladningen bak gjør at maskiner kan plasseres side om side for å maksimere verkstedplass, og gir enkel tilgang fra siden for automatiseringssystemer.

KLAR FOR AUTOMATISERING

Ta produktiviteten på maskinen din i DC-serien til neste nivå ved å legge til ett av våre helintegrerte automatiseringssystemer – som Haas HC10 Cobot-systemet. Disse systemene kobles direkte til maskinen, og betjenes sømløst fra Haas-kontrollen for rask, enkel uovervåket maskinering. 

VIS COBOT

ENKEL INTEGRERING AV ROTERENDE ENHETER

Haas roterende enheter har vært bransjestandarden i mer enn 40 år, og alle Haas roterende produkter tilbyr sømløs integrering med Haas-maskiner. Legg helt enkelt til de valgfrie 4- og 5-aksedriverne til maskiner i DC-serien for enkel, plug-and-play-tilkobling til Haas enkelt- og dobbeltaksede roterende enheter. 

HA5CS
5C hylsestørrelse
725 °/sek maks. hastighet
20 ft-lb maks. moment

VIS INDEKSERER

HRT160SS
160 mm platestørrelse
500 °/sek maks. hastighet
110 ft-lb maks. moment

VIS ROTERENDE BORD

TRT160
160 mm platestørrelse
104 °/sek maks. hastighet
112 ft-lb maks. moment

VIS 5-AKSE ROTERENDE ENHETER
Standardfunksjoner

Spindler

  • 10 000 o/min spindel, DC-serien

Verktøyvekslere

  • Verktøyveksler i revolverstil for 21 verktøy

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Luftstrøm mot vindu
  • 151-liters (40 gallon) tank for kjølevæske
  • Klar for kjølevæske gjennom spindel
  • Flertrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Berøringsskjerm for kontroll
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • Bekvemmelighetspakke
  • Ladestativ for telefon

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • DC-serie, brosjyre
Videoer

TRADISJONELT FORMAT, BEVIST HAAS-VERDI

✓  Høyhastighets verktøyveksler i revolverstil


✓  Sponfjerning bak og kjølevæskesponspyling


✓  Klar for automatisering – Cobot eller APL


✓  Brukervennlig Haas-kontroll

 

✓ Spindler med høy ytelse

 

✓  Enkel integrering med 4. og 5. akse

VIS DETALJER
LAST NED BROSJYRE
Haas Wireless Intuitive Probing System
Med Haas' Wireless Intuitive Probing System (WIPS) kan du stille inn verktøy og arbeidsforskyvninger på en brøkdel av tiden. Ikke lenger nødvendig å bruke kantfinner eller papirlapper under verktøyet.
Vis bilder og videoer på din Haas
Med M130, kan du vise oppsettskjema, verktøylister, arbeidsinstruksjoner og selv videoer – alt inne i programmet ditt. Ikke noe mer av å spille inn arbeidsinstruksjoner til maskinen, eller å håndskrive lapper for å forklare operatøren din hvordan en del skal lastes eller inspiseres; legg alt sammen inn i NC-programmet ditt!
Forenkle 3+2-maskinering og 5-aksers maskinering
Ved hjelp av DWO/TCPC (Dynamic Work Offsets / Tool Center Point Control) kan du lage CAM-programmet på forhånd, og deretter plassere arbeidsoppspenningen og delen hvor som helst på bordet, uten behov for å repostere programmet!
RELATERTE PRODUKTER

40-KON ALTERNATIV

Haas DM-2

DM-2

CNC bore-/fresesenter med 711 x 406 x 394 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 18+1 Verktøykapasitet
Oppstart den US$76,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

ANNERLEDES TILNÆRMING

Haas DT-1

DT-1

CNC bore-/innergjengingssenter med 508 x 406 x 394 mm vandring

  • 30 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 20+1 Verktøykapasitet
Oppstart den US$64,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

KOMPAKT 40-KON

Haas super mini-fres

Super Mini Mill

Vertikal minifres med Super-Speed, med 406 x 356 x 381 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 10 Verktøykapasitet
Oppstart den US$52,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Vandring S.A.E METRIC
X-akse 23.60 in 600 mm
Y-akse 17.70 in 450 mm
Z-akse 13.00 in 330 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 18.9 in 480 mm
Spindelnese til bord (~ min) 5.9 in 150 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 15.0 hp 11.2 kW
Maks hastighet 10000 rpm 10000 rpm
Maks. moment 14.0 ft-lbf @ 2500 rpm 19.0 Nm @ 2500 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kone BT30 BT30
Lagersmøring Grease Packed Grease Packed
Kjøling Liquid Cooled Liquid Cooled
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 27.6 in 700 mm
Bredde 16.5 in 420 mm
T-sporbredde 0.550 in 14 mm
T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
Antall Std T-spor 3 3
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 550 lb 250 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 1200 ipm 30.5 m/min
X-aksen hastighet 1890 ipm 48.0 m/min
Y-aksen hastighet 1890 ipm 48.0 m/min
Z-aksen hastighet 1890 ipm 48.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 2054 lbf 9137 N
Maks skyvekraft Y 2054 lbf 9137 N
Maks skyvekraftZ 2054 lbf 9137 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type Turret Turret
Kapasitet 21 21
Maks verktøydiameter (full) 2.4 in 60 mm
Maks verktøydiameter (tilgrensende tom) 3.1 in 80 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 8 in 200 mm
Maks verktøyvekt 4.4 lb 2.0 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 1.50 s 1.50 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 2.50 s 2.50 s
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 40 gal 151 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 10000 rpm 10000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelkraft 15.0 hp 11.2 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
Eksportpalle 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
Vekt 7040 lb 3402.0 kg

*Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V (200-240 V). En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR Series-rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 VAC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

    14 MM T-SPOR-UTSTYR OG TÅKLEMMESETT ER TILGJENGELIGE PÅ HAASTOOLING.COM

HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY WARNING
HA5C DC-1 POSITIV PASSFORM
HA5C-T DC-1 POSITIV PASSFORM
HA5C2 DC-1 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C2-T DC-1 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C3 DC-1 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C3-T DC-1 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C4 DC-1 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C4-T DC-1 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5CS DC-1 POSITIV PASSFORM
HRT100 DC-1 POSITIV PASSFORM
HRT160 DC-1 POSITIV PASSFORM
HRT160SP DC-1 POSITIV PASSFORM
HRT160SS DC-1 POSITIV PASSFORM
HRT210 DC-1 POSITIV PASSFORM
HRT210HS DC-1 POSITIV PASSFORM
HRT210HT DC-1 POSITIV PASSFORM
HRT210SP DC-1 POSITIV PASSFORM
HRT210SS DC-1 POSITIV PASSFORM
HRTA5 DC-1 POSITIV PASSFORM
HRTA6 DC-1 POSITIV PASSFORM
T5C DC-1 POSITIV PASSFORM
TH240 DC-1 POSITIV PASSFORM
TRT70 DC-1 POSITIV PASSFORM

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.

FØLG MED PÅ DE SENESTE HAAS-TIPSENE OG TEKNOLOGIEN ...

Registrer deg nå!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Forespørsel om reparasjon av dreiebord
  • Førinstallasjonsveiledninger
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Tilgjengelig beholdning
  • Haas-prislisten
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • Melding om praksis for bærekraft (DNSH)
  • Karrierer
  • Sertifiseringer og sikkerhet
  • Kontakt oss
  • Historie
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling vilkår og betingelser
  • Personvern
  • Garanti
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-fellesskapet for teknisk utdanning
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255