MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Stružnice z Y-osjo
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Površinski brusilnik
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-1 Drill Center

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Visokohitrostni vrtalni centri
  3. Vrtalni center DC-1

Vrtalni center DC-1

Začetna cena: US$65,995 SAMO CNY
US$50,995
Visokohitrostni vrtalni center s hodi 600 x 450 x 330 mm, 30 konusni

Flash Sale!

  • Vreteno BT30 z 10.000 vrt./min. (na voljo je 15.000 vrt./min. ali 20.000 vrt./min.)
  • Visokohitrostni menjalec orodja v slogu revolverja, 21 orodij
  • Avtomatsko okno je na voljo za preprosto avtomatizacijo
  • Izmet odrezkov na zadnji strani z odstranjevanjem na sprednji strani
  • Kompakten tloris stroja

DC-1 je tradicionalni stroj za vrtanje/vrezovanje navojev z vretenom BT30 z 10.000 vrt./min. in hitrim menjalcem orodja v slogu revolverja za skrajšanje trajanja reza in časa cikla. Izberite izbirno vreteno s 15.000 vrt./min. ali 20.000 vrt./min., da še bolj skrajšate čas proizvodnje.

Kompaktni tloris stroja in izmet odrezkov na zadnji strani stroja DC-1 omogoča, da se stroje lahko namesti enega ob drugem ter se s tem kar najbolje izkoristi prostor in omogoči enostaven dostop do sistemov avtomatizacije. Enodelna, izjemno široka osnova stroja zagotavlja stabilno podporo za težje dele in vpenjalne naprave, širok trikotni steber pa poveča splošno togost.

OPOMBA: DC-1 ima 14 mm T-utore. Kompleti T-utorov in robnih spon so na voljo na spletni strani HaasTooling.com.

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

3 Na voljo - Konfiguracije se razlikujejo

1 Weeks - Izdelano po naročilu

Za podrobnosti se obrnite na vašo HFO.

Filtri

  • 30 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 21 Kapaciteta orodij

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO

VISOKOHITROSTNI VRTALNI CENTRI HAAS

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije
  • Povezano orodje
  • Preglednica ustreznih delilnikov

Loading
×

PRIDOBITE SVOJO TAKOJŠNJO PONUDBO ZDAJ.

Spodaj vnesite svoje podatke za prejem takojšnje ponudbe Za preskok tega koraka spodaj vnesite geslo in ustvarite svoj brezplačni račun MyHaas.

Ali že imate račun? Vpis

< Vrnitev

Contact Information

+ Dodajte naslov

Vnesite geslo, da ustvarite račun MyHaas! (izbirno)

Ali želite deliti svojo ponudbo? (izbirno)


+ Drugo

Informacije o seriji

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Hitrost | Natančnost | Vsestranskost 

Vrtalni centri serije Haas DC, ki omogočajo visoko hitrost in možnost varčevanja s prostorom, da ustvarijo vsestranske vertikalne obdelovalne centre, primerne za proizvodnjo visoko natančnih 2D in 3D delov, kot so tisti, ki jih najdemo v komunikacijski, letalski, medicinski in avtomobilski industriji. Namestite en stroj za delo z veliko mešanja in hitrim menjavanjem, ali pa več strojev za proizvodnjo več delov hkrati.

30 / 40

KONUS

3/4/5

OSI

10.000-20.000

RPM

20 - 21

KAPACITETA ORODIJ

TRADICIONALNA OBLIKA, PREVERJENA VREDNOST HAAS

✓  Visokohitrostni revolverski menjalec orodja


✓  Zadnji izpust odrezkov in emulzija za izpiranje odrezkov


✓  Pripravljeno na avtomatizacijo – Kobot 

 

✓  Uporabniku prijazen krmilnik Haas

 

✓  Visokozmogljivostna vretena

 

✓  Enostavna integracija 4. in 5. osi

 

OGLED PODROBNOSTI
  1. DC Series
  2. DC-1 and DC-2
  3. DC-3 and DC-4

VISOKOHITROSTNI VRTALNI CENTRI – 30 KONUSNI

Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Visokohitrostni vrtalni center s hodi 600 x 450 x 330 mm, 30 konusni

Začetek na US$65,995 SAMO CNY
US$50,995
Naučite se več Build & Price
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Visokohitrostni vrtalni center s hodi 1.000 x 500 x 330 mm, 30 konusni

Začetek na US$85,995 SAMO CNY
US$65,995
Naučite se več Build & Price

VISOKOHITROSTNI VRTALNI CENTRI – 40 KONUSNI

Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Visokohitrostni vrtalni center s hodi 600 x 450 x 300 mm, 40 konusni

Začetek na US$69,995 SAMO CNY
US$54,995
Naučite se več Build & Price
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Visokohitrostni vrtalni center s hodi 1000 x 500 x 500 mm, 40 konusni

Začetek na US$89,995 SAMO CNY
US$69,995
Naučite se več Build & Price

VRTALNA SREDIŠČA ZA DOLGE DELE – KONUS 40

Haas DC-3/40

DC-3/40 Drill Center

Visokohitrostni vrtalni center s hodi 2000 x 500 x 300 mm, 40 konusni

Začetek na US$109,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas DC-4/40

DC-4/40 Drill Center

Visokohitrostni vrtalni center s hodi 2500 x 500 x 300 mm, 40 konusni

Začetek na US$149,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

REVOLVERSKI MENJALEC ORODJA

Ultra hiter revolverski menjalec orodja na strojih serije DC omogoča čase obdelovanja orodja do 1,25 sekunde, čase obdelovanja odrezkov pa do 2,25 sekunde, da se skrajša čas rezanja in ciklov. 30-konusni menjalec orodja drži 21 orodij, 40-konusni menjalec orodja pa 20 orodij. Oba imata močan servo pogonski sistem za hitrost in zanesljivost.

 

VISOKOZMOGLJIVOSTNA VRETENA

Vsi stroji serije DC so opremljeni z visoko zmogljivim vretenom z mazalno posodo, ki ga poganja zanesljiv sistem direktnega pogona Haas. Ohišje vretena se hladi s tekočino za termično stabilnost. Haasov sistem z direktnim pogonom zagotavlja visoke hitrosti pospeševanja/spuščanja za zmanjšanje časa od reza do reza  in omogoča visokohitrostno togo vrezovanje za skrajšanje časa cikla.

30 KONUSNI: 10.000 vrt/min | 15.000 vrt/min | 20.000 vrt/min
40 KONUSNI: 12.000 vrt/min | 15.000 vrt/min

NADZOR GIBANJA HAAS

Stroji serije Haas DC so opremljeni z enako zmogljivim in preprostim krmilnikom Haas, ki je prisoten na vseh pri nas izdelanih strojih. Nadzor gibanja Haas – strojna in programska oprema – je bilo zasnovano in razvito znotraj podjetja ter optimizirano posebej za obdelovalne stroje Haas. Standardno je na vsakem stroju, ki ga prodajamo, in je enako v celotni liniji izdelkov. Krmilnik Haas je hiter, pameten in zmogljiv s preprostim uporabniškim vmesnikom in ima dosledno in intuitivno navigacijo, ki olajša učenje in uporabo. Z več kot 300.000 krmilniki Haas, ki se uporabljajo po vsem svetu, je to vsekakor industrijski standard.

Standardne funkcije:

■ Zaslon na dotik
■ Namenska tipkovnica
■
Funkcije z enim gumbom
■ Večfunkcijsko ročno opcijsko kolo
■ Barvni LCD zaslon
■ Ethernetni vmesnik
■ USB Vrata
■ M130 Media Player

■ Napredno upravljanje orodij
■ 1 GB programski pomnilnik
■ Zaznavanje izpada napajanja
■ Mobilno spremljanje HaasConnect
■ Povezava WiFi
■ Varno izvajanje
■ Zaščita pred preobremenitvijo
■ Brezžično prenašanje datotek HaasDrop

ODSTRANJEVANJE EMULZIJE IN IZMET ODREZKOV NA ZADNJI STRANI

Močno nagnjene zaščite vodil in poševna notranja ploščata jekla preusmerjajo odrezke v stranska korita, močne sprednje šobe pa jih preusmerijo proti zadnjemu delu stroja.

Izmet odrezkov na zadnji strani stroja omogoča namestitev strojev enega ob drugem ter se s tem kar najboljši izkoristek prostora in preprost dostop do sistemov avtomatizacije.

PRIPRAVLJENO NA AVTOMATIZACIJO

Dvignite produktivnost vašega DC stroja na naslednjo raven tako, da dodate enega od naših popolnoma integriranih sistemov za avtomatizacijo - kot je sistem polžnega transporterja Haas HC10. Ti sistemi se povežejo neposredno s strojem in nemoteno delujejo s krmilnikom Haas za hitro in preprosto obdelovanje brez nadzora. 

OGLED KOBOTA

ENOSTAVNA INTEGRACIJA ROTACIJE

Rotacijske enote Haas so industrijski standard že več kot 40 let, vsi rotacijski izdelki Haas pa ponujajo nemoteno integracijo s stroji Haas. Preprosto dodajte izbirne pogone 4. in 5. osi v svoj stroj serije DC za enostavno povezljivost z rotacijskimi enotami Haas z enojno ali dvojno osjo. 

HA5CS
Velikost stročnice 5C
Največja hitrost 725 °/sek
Največji navor 20 ft-lb

OGLED INDEKSERJEV

HRT160SS
Velikost pladnja 160 mm
Največja hitrost 500 °/sek
Največji navor 110 ft-lb

VRTLJIVE MIZE HAAS

TRT160
Velikost pladnja 160 mm
Največja hitrost 104 °/sek
Največji navor 112 ft-lb

5-OSNE ROTACIJSKE MIZE HAAS
Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno z 10.000 vrt./min., serija DC

Menjalci orodja

  • Revolverski menjalec orodja z 21 orodji

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Sistem izpihovanja oken
  • 40-galonski (151-litrski) rezervoar emulzije
  • Pripravljeno za sistem hlajenja skozi vreteno
  • Večstopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Priročen paket
  • Stojalo za polnjenje telefona

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

Vretena

  • Vreteno s 15.000 vrt./min., serija DC
  • Vreteno z 20.000 vrt./min., serija DC

4. | 5. os

  • Ožičenje in krmilnik za 4. os
  • Ožičenje in krmilnik za 5. os

Merjenje s sondo

  • Intuitivni sistem brezžičnega merjenja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Visokotlačna emulzija za hlajenje z zalivanjem
  • Kondenzator hlapov emulzije
  • Paket za vzdrževanje emulzije
  • Hlajenje skozi vreteno, 300 psi (21 bar)
  • Sistem hlajenja skozi vreteno pripravljen, tretja stranka, za serijo DC
  • Sistem izpihovanja skozi orodje
  • Pobiralnik olja za rezervoar emulzije
  • Dodatni filter emulzije
  • Samodejno dolivanje emulzije
  • Sistem izpihovanja, serija DC

Krmilje Haas

  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • 8 Dodatne M-funkcije
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Druga referenčna pozicija
  • M-Code/MFIN-kabel
  • Visokohitrostno strojno obdelovanje
  • Sistem za vizualno programiranje delov
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
  • Orientacija vretena
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
  • Razširjen pomnilnik 32 GB
  • Razširjen pomnilnik 64 GB
  • Priklop za vrtljivo mizo tretje osebe
  • Standardni nizkonapetostni transformator
  • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator

Opcije izdelka

  • WiFi kamera
  • Programabilni zrak za serijo DC
  • Programabilni zrak, dvojni primež, za serijo DC
  • Avtomatsko okno za serije DC

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za sidranje stroja

Odprema

  • Izvozna ovojnina

Garancija

  • 1-letna podaljšana garancija

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
  • Kobotski paket Haas 10 kg
  • Kobotski paket Haas 15 kg
  • Robotski paket Haas kapacitete 25 kg
  • 7 kg robotski paket Haas
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt serije DC
Videoposnetki

TRADICIONALNA OBLIKA, PREVERJENA VREDNOST HAAS

✓Visokohitrostni revolverski menjalec orodja


✓Zadnji izpust odrezkov in emulzija za izpiranje odrezkov


✓Pripravljeno na avtomatizacijo – sodelujoči robot „cobot“ ali APL


✓Uporabniku prijazen krmilnik Haas

 

✓ Visokozmogljivostna vretena

 

✓Enostavna integracija 4. in 5. osi

OGLED PODROBNOSTI
PRENOS BROŠURE
Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja Haas
Z brezžičnim intuitivnim merjenjem Haas (WIPS) lahko nastavite orodje in ničelne točke obdelovanca v trenutku. Brez iskanja robov ali papirjev pod želenim orodjem.
Prikažite slike in videoposnetke na svojem Haas stroju
Z M130 lahko prikažete nastavitvene preglednice, sezname orodij, delovna navodila in celo videoposnetke – vse v okviru vašega programa. Nič več lepljenja delovnih navodil na stroj ali ročnega pisanja sporočil, ki pojasnjujejo vašemu operaterju, kako naložiti ali pregledati obdelovanec; vnesite vse skupaj v svoj program NC!
Poenostavite 3+2 in 5-osno obdelavo
Z uporabo DWO/TCPC (dinamične ničelne točke obdelovanca/ krmiljenje delovne točke orodja) lahko predhodno ustvarite svoj CAM-program, nato pa namestite sistem za vpenjanje obdelovanca in obdelovanec kamor koli na mizo, brez potrebe po ponovni obdelavi vašega programa.
POVEZANI IZDELKI

ALTERNATIVNI 40-KONUS

Haas DM-2

DM-2

Vrtalno-rezkalni CNC-center s hodi 711 x 406 x 394 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 18+1 Kapaciteta orodij
Začetek na US$76,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

DRUGAČEN PRISTOP

Haas DT-1

DT-1

CNC-center za vrtanje in vrezovanje navojev s hodi 508 x 406 x 394 mm

  • 30 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 20+1 Kapaciteta orodij
Začetek na US$64,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

KOMPAKTNI KONUS 40

Haas Super Mini Mill

Super Mini Mill

Vertikalni rezkar Super-Speed Mini s hodi 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 10 Kapaciteta orodij
Začetek na US$52,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 23.60 in 600 mm
Y-os 17.70 in 450 mm
Z-os 13.00 in 330 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 18.9 in 480 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 5.9 in 150 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 15.0 hp 11.2 kW
Maks. hitrost 10000 rpm 10000 rpm
Maks. navor 14.0 ft-lbf @ 2500 rpm 19.0 Nm @ 2500 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus BT30 BT30
Mazanje ležajev Grease Packed Grease Packed
Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 27.6 in 700 mm
Širina 16.5 in 420 mm
Širina T-utora 0.550 in 14 mm
Razdalja med T-utori 4.92 in 125 mm
Število standardnih T-utorov 3 3
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 550 lb 250 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 1200 ipm 30.5 m/min
Hodi na X 1890 ipm 48.0 m/min
Hitri hodi na Y 1890 ipm 48.0 m/min
Hitri hodi na Z 1890 ipm 48.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 2054 lbf 9137 N
Maks. sila Y 2054 lbf 9137 N
Maks. sila Z 2054 lbf 9137 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta Turret Turret
Kapaciteta 21 21
Maks. premer orodja (polni) 2.4 in 60 mm
Maks. premer orodja (poleg prazno) 3.1 in 80 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 8 in 200 mm
Maks. teža orodja 4.4 lb 2.0 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 1.50 s 1.50 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 2.50 s 2.50 s
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 40 gal 151 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 10000 rpm 10000 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena 15.0 hp 11.2 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
Izvozna paleta 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
Teža 7040 lb 3402.0 kg

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

KOMPLETI 14-MM T-UTOROV IN ROBNIH SPON, NA VOLJO NA HAASTOOLING.COM

ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI WARNING
HA5C DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C-T DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C2 DC-1 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C2-T DC-1 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C3 DC-1 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C3-T DC-1 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C4 DC-1 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C4-T DC-1 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5CS DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160 DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SP DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SS DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210HS DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210HT DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SP DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SS DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA5 DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA6 DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH240 DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT70 DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255