MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
0
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези Haas Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • Симулатор на управлението
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за фреза
      • VMC/UMC станция за APL със странично зареждане
      • Компактна станция за автоматично зареждане на детайли
    • Product Image Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Решения с много оси
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове Haas Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за струг
    • Хоризонтални фрези Haas Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и делителни апарати Haas Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Product Image Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Пробивни центрове Haas Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове на Haas Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Лентов трион
      • Фреза за коляно
      • Повърхностна шлайфмашина, 2550
      • Повърхностна шлайфмашина, 3063
      • Режеща машина за лазер
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка на машини Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
0
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DM-3

  1. Вертикални фрези
  2. Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
  3. DM-3

DM-3

Начална цена: US$81,995 САМО CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Пробивен/Фрезоващ център с ЦПУ с ходове 914 х 406 х 394 мм

  • Повече ходове по ос Х и по-дълга маса отколкото при DM-2
  • Мощен шпиндел с вградено директно задвижване с конус 40
  • Високопроизводителна машина с компактни размери

DM-3 е идентичен по конструкция и спецификации с DM-2, но осигурява 8" (203 мм) повече ход по ос X и по-дълга маса, като същевременно запазва компактния отпечатък на DM-2. По-дългият ход по X лесно побира множество устройства за фиксиране, по-дълги детайли и дълги екструдии, а доказаният в цеха вграден шпиндел с конус 40 осигурява 10 000 rpm и позволява високоскоростно твърдо нарязване на резба. Устройството за смяна на инструменти 18+1 на машината, високата скорост на ускорение, бързите ходове и впечатляващото кратко време за смяна на инструментите правят DM-3 атрактивен високопроизводителен обработващ център.

See Available Stock

Текущо време на ход

2 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Филтри

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 10k ОБ/МИН
  • 18+1 Капацитет на инструментите

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини модел V са налични само в CNY ценообразуване
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ

Предлага се за поръчка с доставка през второто тримесечие на 2025 г.

Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Свържете се с дистрибутор
  • Конфигуриране и ценообразуване
  • Информация за машина
  • Автоматизиране
  • Спецификации
  • Таблица за съвместимост на въртящите маси

Loading
×

ПОЛУЧЕТЕ ВЕДНАГА СВОЯТА ОФЕРТА.

Моля, въведете Вашата информация по-долу, за да получите незабавно оферта. За да пропускате този етап в бъдеще, просто въведете парола по-долу, за да създадете безплатния си MyHaas профил.

Вече имате ли профил? Вписване

< Връщане

Contact Information

+ Добавете адрес

Въведете парола за създаване на акаунт в MyHaas! (по избор)

Искате ли да споделите офертата си? (по избор)


+ Друго

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • Шпиндел с 10 000 об/мин

Инструментален магазин

  • 18+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Многостепенна помпа за охлаждащата течност
  • Функция за отмиване на стружки

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • Безопасна работа
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Пакет “Удобство”
  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Общ чертеж
  • СХЕМИ НА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ
  • Ръководство за оператора
  • Диаграма с опции за автоматизация и конфигурации
  • Автоматично закрепване на детайла и схема на конфигурация

ДИАГРАМА С ОПЦИИ И КОНФИГУРАЦИИ НА МЕНГЕМЕ HAAS

ВЪЗДУШНИ МЕНГЕМЕТА | ХИДРАВЛИЧНИ МЕНГЕМЕТА

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

МАШИНА ТИП РЕВОЛВЕРНА ГЛАВА

Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Високоскоростен пробивен център с ходове 1000 x 500 x 500 мм, конус 40

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 10k ОБ/МИН
  • 20 Капацитет на инструментите
Започващо от US$89,995 САМО CNY
US$69,995
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО-МАЛЪК КОНУС НА ШПИНДЕЛА

Haas DT-3

DT-3

Пробивен/Резбоващ център с ЦПУ с ходове 914 x 406 x 394 мм

  • 30 Конус
  • 3 Оси
  • 10k ОБ/МИН
  • 20+1 Капацитет на инструментите
Започващо от US$71,995 САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

АЛТЕРНАТИВА TOOLROOM

Haas TM-2P

TM-2P

Инструментална фреза с ЦПУ с ходове 1 016 х 406 х 406 мм и инструментален магазин

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 6k ОБ/МИН
  • 10 Капацитет на инструментите
Започващо от US$53,995 САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
Стандартни функции

Шпиндели

  • Шпиндел с 10 000 об/мин

Инструментален магазин

  • 18+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Многостепенна помпа за охлаждащата течност
  • Функция за отмиване на стружки

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • Безопасна работа
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Пакет “Удобство”
  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация

ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ НА РОБОТ HAAS: Няма да заема много място, нито ще струва един тон пари и няма да отнеме седмици, за да се интегрира. 

НЕ ЗАЕМА МЯСТО

РЕНТАБИЛЕН

ИНТЕГРИРА СЕ ЛЕСНО

ЛЕСНО СЕ РАЗУЧАВА

Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 36.00 in 914 mm
Ос Y 16.00 in 406 mm
Ос Z 15.50 in 394 mm
Чело на шпиндела към масата (~ макс) 20.0 in 508 mm
Чело на шпиндела към масата (~ мин) 4.5 in 114 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
Максимални обороти 10000 rpm 10000 rpm
Максимален въртящ момент 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждане Air Cooled Air Cooled
Работна маса S.A.E METRIC
Дължина 38.0 in 965 mm
Ширина 15.0 in 381 mm
Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Разстояние до центъра на Т-образния канал 4.92 in 125 mm
Брой стандартни Т-образни канали 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Максимално работно подаване 1200 ipm 30.5 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 2400 ipm 61.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 2400 ipm 61.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 2550 lbf 11343 N
Максимално осово натоварване на ос Y 2550 lbf 11343 N
Максимално осово натоварване на ос Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид SMTC SMTC
Капацитет 18+1 18+1
Максимален диаметър на инструмент (пълен) 2.5 in 64 mm
Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 7 in 178 mm
Максимално тегло на инструмент 12.0 lb 5.4 kg
От инструмент до инструмент 1.75 s 1.75 s
От стружка до стружка 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Максимални обороти на нарязване на резба с метчик 5000 rpm 5000 rpm
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 10000 rpm 10000 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
Експортен палет 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
Тегло 5860 lb 5860 lb

*машина Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

ВЪРТЯЩА МАСА НА HAAS МАШИНА HAAS ТИП РОТАЦИОНЕН ФИТИНГ WARNING
HA2TS DM-3 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HA5C DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C-T DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C2 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C2-T DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C3 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C3-T DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C4 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C4-T DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5CS DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRC160 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRC210 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT100 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT160 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT160-2 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT160SP DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT160SS DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210-2 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210HT DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210SP DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210SS DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRTA5 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRTA6 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
LT260 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
T5C DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TH240 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TRT100 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TRT70 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ

Имате нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

Регистрирайте се сега!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Сервиз & Поддръжка
  • Клиенти
  • Заявка за сервизно обслужване
  • Ръководства за оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртящи маси
  • Ръководства за предварителна инсталация
  • Покупка на инструменти
  • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
  • Наличности на склад
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за DNSH
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Свържете се с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Програма за сертификация от Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Общността за техническо образование Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255