MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • mașini Main Menu
    • Frezele verticale Haas Freze verticale
      Freze verticale
      Freze verticale View All
      • Freze verticale
      • Seriile VF
      • Mașinile universale
      • Seria VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC-uri cu schimbarea paletelor
      • Mini Mills
      • Mașini de prelucrare matrițe
      • Centre de găurire de mare viteză
      • Seria pentru găurire/tarodare/frezare
      • Freze pentru sculărie
      • Freze compacte
      • Seriile portal
      • Frezele de tablă SR
      • VMC foarte mare
      • Freze cu coloană dublă
      • Simulator unitate de comandă
      • Încărcătorul automat de piese pentru freză
      • Încărcător automat de piese cu încărcare laterală pentru VMC/UMC
      • Încărcător automat de piese compact
    • Product Image Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe View All
      • Soluții în mai multe axe
      • Strunguri pe axa Y
      • Freze pe 5 axe
    • Strunguri Haas Strunguri
      Strunguri
      Strunguri View All
      • Strunguri
      • Seria ST
      • Arbore dublu
      • Seria glisieră
      • Strunguri de sculărie
      • Strung cu mandrină
      • Alimentator de bare Haas V2
      • Încărcătorul automat de piese pentru strung
    • Frezele orizontale Haas Freze orizontale
      Freze orizontale
      Freze orizontale View All
      • Freze orizontale
      • Con 50
      • Con 40
    • Mese rotative și indexoare Haas Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare View All
      • Unități rotative și indexoare
      • Mese rotative
      • Indexoare
      • Unități rotative în 5 axe
      • Unități rotative foarte mari
    • Product Image Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare View All
      • Sisteme de automatizare
      • Automatizare freză
      • Automatizare strung
      • Modele de automatizare
    • Centre de găurire Haas Mașini desktop
      Mașini desktop
      Mașini desktop View All
      • Mașini desktop
      • Freze desktop
      • Desktop Lathe
    • Echipament pentru atelier Haas Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier View All
      • Echipament pentru atelier
      • Fierăstrău cu bandă
      • Freză articulată
      • Polizor de suprafețe, 2550
      • Mașină de așchiere cu laser
    • View All
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opțiuni Main Menu
    • Product Image Arborii principali
      Arborii principali
      Arborii principali View All
      • Arborii principali
    • Product Image Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule View All
      • Schimbătoare de scule
    • Product Image Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a View All
      • Axa a 4-a | 5-a
    • Product Image Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate View All
      • Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
    • Product Image Palpare
      Palpare
      Palpare View All
      • Palpare
    • Gestionarea Haas a șpanului și a lichidului de răcire Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire View All
      • Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
    • Unitatea de comandă Haas Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas View All
      • Unitatea de comandă Haas
    • Product Image Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului View All
      • Opțiunile produsului
    • Product Image Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare View All
      • Scule și dispozitive de fixare
    • Product Image Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă View All
      • Sistemul de suport piesă
    • Product Image Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe View All
      • Soluții în 5 axe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizare
      Automatizare
      Automatizare View All
      • Automatizare
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descoperiți diferența Haas
    • De ce Haas
    • MyHaas
    • Comunitate pentru învățare
    • Industry 4.0
    • Certificare Haas
    • Mărturiile clienților
  • Service Main Menu
      Bine ați venit la departamentul de Haas Service
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-400

  1. Freze orizontale
  2. Con 40
  3. EC-400

EC-400

    DOAR CNY
 
Not Currently Available In Your Region
HMC cu palete duble de 400 mm, cu curse de 559 x 635 x 559 mm

Proiectat pentru producția în volum ridicat și funcționarea nesupravegheată, noul EC-400 este mai rapid, mai compact, mai rigid și mai capabil ca niciodată. Include o incintă de lucru mai mare, curse mai rapide, sistem rotativ complet cu a 4 a axă pentru mișcare sincronă și gestionare mult mai bună a șpanului. Pentru producție extinsă și capacitate reală de a funcționa complet automatizat, fara personal de operare, sunt disponibile un fond de palete cu 6 stații și un schimbător de scule de capacitate ridicată. NOTĂ: Fondul de palete necesită schimbătorul de scule lateral opțional 50+1 sau 100+1.   

  • Schimbător de scule lateral standard cu 30+1 scule,  cu opțiuni pentru 50+1 sau 100+1
  • Schimbător de palete integrat cu palete de 400 mm
  • Sistem rotativ complet cu a 4 a axă
  • Fond de palete cu 6 stații disponibil

Notă: Paletele nu sunt interschimbabile cu generația EC-400 anterioară.

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 40 Con
  • 4 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Automatizare
  • Detalii
  • Specificații

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

MĂRTURIILE CLIENȚILOR

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 8100 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbător de scule lateral 30+1

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Lichid de răcire cu debit variabil
  • Transportor de șpan tip bandă pentru centrele de prelucrare orizontale (HMC)
  • Jet de aer comprimat pentru geam
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
  • Kit filtru tavă de șpan
  • Pompe de lichid de răcire cu o singură treaptă

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Răcitor compartiment de comandă CNC
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Poziție de origine secundară
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Cântar rotativ pe axa a 4-a
  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Sistemul de suport piesă

  • Set palete pentru EC-400, inch
  • Set palete pentru EC-400, metric

Expediere

  • Dispozitiv de ridicare

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
  • Garanție standard de 6 luni
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Schiță transportor CDF
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manualul operatorului
  • Pliant seria EC-400
  • Grafic de configurații și opțiuni de automatizare
VIDEOCLIPURI
Recently Updated

EC-400


EC-400 reproiectat complet a fost îmbunătățit de la zero, cu noi carcase pentru rigiditate crescută și performanță de așchiere îmbunătățită, încă 127 mm de cursă pe axa Y, evacuare a șpanului îmbunătățită semnificativ și un schimbător de scule cu 100 de locașuri disponibil. Vedeți cum inginerii Haas au dus cel mai recent HMC la următorul nivel.

Recently Updated

Freză orizontală: Prezentare pe scurt


Fie că aveți nevoie de un centru de prelucrare orizontal pentru producție de mare volum și funcționare nesupravegheată sau de cuburi de lucru foarte mari și capacitate la greutate maximă, la Haas găsiți un HMC care să îndeplinească toate aceste cerințe. Acest videoclip oferă o prezentare generală a frezelor noastre pentru schimbarea paletelor, a HMC-urilor cu cadru de dimensiuni mari și a frezelor orizontale cu cinci axe.

MĂRTURIILE CLIENȚILOR

Lyntech Engineering, Inc. 

„Gestionarea ciclului de viață a sculelor al Haas EC-400s este fără egal. Acest lucru ne-a ajutat să ne creștem producția, prin implementarea schimbării preventive/previzibile a sculelor, pe baza feedback-ului de la sistemul de gestionare a sculelor. Celălalt lucru este palparea. Piesele noastre dispun de dimensiuni critice și putem utiliza palparea pe parcursul procesului între operații, pentru a preveni orice variații ale pieselor.”

Jason Hudkins, Președintele Lyntech Engineering

Phillips Precision 

„Suntem în primul rând un atelier de fabricație pe comandă, dar avem și propria noastră linie de produse, ceea ce ne face oarecum speciali. Aveam un client cu cerere mare de piese, așa că am achiziționat un EC-400. Am văzut fondul de palete cu 6+1 stații care era disponibil și a fost foarte ușor să-l dobândim. Mașina a funcționat non-stop, fără întrerupere. Încărcam noaptea toate cele 7 palete, când lucrătorii noștri mergeau acasă și funcționa toată noaptea. Cu fondul de palete am devansat planul, ceea ce ne-a permis să preluăm mai mult de muncă. Mașina noastră EC-400-ul a economisit probabil aproximativ 25% din timpul de funcționare. Am obținut avansuri și viteze mai rapide, de 15.000 rpm, schimbări de scule mult mai rapide, finisajele sunt grozave, precizia este foarte bună și repetabilitatea nu este o problemă”.  

– Steve Phillips, Președinte

Prezentare client – K&M Engineering, Inc.

K&M Engineering a fost fondată de Jason Kittredge și Michael Marrazzo în 2013 cu o mașină Haas VF-2 și o Mini Mill (într-un garaj). În 2020, K&M Engineering a investit în primul său centru de prelucrare orizontal cu palete duble, un EC-400, pentru a completa flota de mașini verticale Haas aflate în creștere. Capacitățile pe 4 axe ale EC-400 le-au permis să simplifice și să elimine setările dificile, menținând în același timp toleranțe strânse, de fiecare dată.

 

 

PRODUSE ASOCIATE

ARBORE PRINCIPAL VERTICAL

Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

Freză verticală CNC de mare viteză (Super-Speed), cu curse de 1.016 x 660 x 635 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

ABORDARE DIFERITĂ

Haas UMC-750

UMC-750

Freza verticală CNC în 5 axe, cu curse de 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30-50 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

PUTERE CU CON 50

Haas EC-1600

EC-1600

Freză orizontală CNC, cu curse de 1.626 x 1.270 x 813 mm

  • 50 Con
  • 3 Axa
  • 7.5k Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

Fond de palete cu 6+1 stații disponibil


Indiferent că produceți în volum ridicat, prelucrați amestec volum mare / mic sau vreți doar să produceți în întuneric, vă puteți îmbunătăți productivitatea EC-400 cu fondul de palete cu 6+1 stații complet integrat. NOTĂ: Fondul de palete necesită schimbătorul de scule lateral opțional 50+1 sau 100+1.

Aflați mai multe

Prezentare generală

Când Haas Automation a decis să îmbunătățească centrul nostru de prelucrare orizontal cu schimbare de palete de 400 mm, care era deja recunoscut, am analizat feedback-ul clienților, iar rezultatul este o mașină-unealtă fantastică, care i-a făcut chiar și pe cei mai sceptici mecanici să îi aducă laude.

Am făcut o mașină-unealtă bună să fie și mai grozavă

  • Schimbător de scule cu 100 de locașuri disponibil pentru producția cu volum ridicat
  • Cursă pe axa Y crescută pentru capacitate mai mare
  • Carcasă în trepte pentru stabilitate mai mare
  • Eliminarea prin spate a șpanului economisește spațiu valoros pe podeaua atelierului

Compararea specificațiilor (inch)

  MODEL NOU MODEL ANTERIOR
Curse pe axe (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Turația maximă opțională a arborelui principal 15.000 rpm 12.000 rpm
Capacitatea schimbătorului de scule 30+1 24+1
Capacitatea schimbătorului de scule opțional 50+1, 100+1 40+1, 70+1
Curse rapide (X, Y, Z) 1400 in/min 1000 in/min
Viteză de avans maximă 833 in/min 500 in/min
Durata de rotație 90° 3 s 5,5 s
Greutatea maximă pe paletă 880 lb 660 lb
Cuplu rotativ (continuu) 424 ft-lb 300 ft-lb

Compararea specificațiilor (metric)

  MODEL NOU MODEL ANTERIOR
Curse pe axe (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Turația maximă opțională a arborelui principal 15.000 rpm 12.000 rpm
Capacitatea schimbătorului de scule 30+1 24+1
Capacitatea schimbătorului de scule opțional 50+1, 100+1 40+1, 70+1
Curse rapide (X, Y, Z) 35,6 m/min 25,4 m/min
Viteză de avans maximă 21,2 m/min 12,7 m/min
Durata de rotație 90° 3 s 5,5 s
Greutatea maximă pe paletă 400 kg 300 kg
Cuplu rotativ (continuu) 575 Nm 407 Nm

Gestionarea șpanului la EC-400

Modelul EC-400 complet reproiectat a fost îmbunătățit din temelii, cu carcase noi pentru rigiditate sporită și o performanță de așchiere mai bună, cu o cursă pe axa Y cu 127 mm mai lungă, cu un schimbător de scule cu 100 de locașuri disponibil și cu evacuarea șpanului complet îmbunătățită.

La baza sistemului îmbunătățit de gestionare a șpanului al EC-400 stă un transportor de șpan de tip bandă, mai mare, poziționat în centrul mașinii, direct sub arborele principal. Pereții abrupți ai incintei interioare dirijează cu ușurință șpanul spre transportorul de șpan. 

Transportorul evacuează șpanul la înălțimea unui  butoi industrial de dimensiuni reale. Ajutajele pentru clătire montate pe tavan sunt alimentate de o pompă separată pentru lichidul de răcire și vă permit să direcționați fluxul lichidului de răcire către zonele unde șpanul se poate aduna, pentru a ajuta mai departe la evacuarea șpanului. 

Inel lichid de răcire pentru EC-400


Inelul pentru lichidul de răcire cu 4 ajutaje, care înconjoară capul arborelui principal, este poziționat perfect, astfel încât ajutajele să poată fi îndreptate către  cele mai scurte scule, iar celelalte să poată fi poziționate pentru scule mai lungi. Designul cilindric și compact previne acumularea șpanului în partea superioară. NOTĂ: Ajutajul programabil pentru lichidul de răcire Haas (P-COOL) nu este disponibil pe EC-400.

Tabelul de planificare palete EC-400


La mașinile anterioare Haas cu schimbare de palete, era utilizat codul G188 pentru a solicita un program de prelucrare din Tabelul de planificare palete (PST), în funcție de ce paletă era încărcată. Se ajungea la funcționarea continuă, rulând programul principal care era format dintr-un cod M50 pentru a schimba paleta, un cod G188 pentru a solicita programul pentru paleta încărcată și un M99 pentru a efectua în buclă întreg procesul. M50 încărca următoarea paletă programată și G188 solicita programul destinat pentru acea paletă.

Cu toate acestea, cu G188, dacă reporniți procesul de prelucrare în timpul programului unei palete, nu vi se permitea să vă întoarceți la programul principal, pentru a continua prelucrarea neîntreruptă. Trebuia să așteptați ca programul repornit să se termine, să selectați din nou programul principal și apoi să începeți ciclul continuu.

Am dezvoltat un nou cod M, pentru a soluționa problema. M199 este utilizat la sfârșitul unui program. Când programul este pornit apăsând [CYCLE START] din modul Memorie, M199 se comportă exact ca un M30 (Încheiere și resetare program). Dar, dacă programul este pornit prin apăsarea tastei [INSERT] în timp ce Tabelul de planificare a paletelor este afișat, codul M199 va comanda schimbarea unei palete, pentru a încărca următoarea paletă programată, iar apoi va rula programul asociat cu acea paletă. Acesta permite utilizatorului să înceapă prelucrare pe orice paletă și să continue prelucrarea neîntreruptă, atât timp cât paletele sunt programate.

Acționare rotativă cicloidală EC-400

Sistemul cu acționare rotativă cicloidală - proiectat pentru mașini-unelte și roboți - oferă o combinație excelentă între viteză, precizie și durabilitate pe axa B. Designul robust oferă o durată de funcționare lungă, cu operațiuni de mentenanță puține sau chiar inexistente și este rezistent la accidente. Acționarea rotativă cicloidală poate fi condusă spre înapoi, pentru a absorbi energia dintr-un impact. Capacitatea forței de șoc este de 5 ori valoarea cuplului nominal al cutiei de viteză, iar întreaga cutie de viteză este un simplu înlocuitor direct, în cazul producerii unei defecțiuni.

Sistemul hidraulic de fixare a paletei pentru EC-400

Unitatea hidraulică de putere furnizează puterea de fixare a paletelor în receptorul de palete, precum și puterea pentru a ridica și a coborî mecanismul schimbătorului de palete.

Curse pe axe mărite pentru EC-400


O cursă pe axa Y cu 5" (127 mm) mai lungă poate genera o diferență incredibilă. Acum, linia centrală a arborelui principal poate ajunge cu 27,13" (689 mm) deasupra suprafeței paletei. De asemenea, am mărit cursele pe axa X și Z cu câte 2" (51 mm) fiecare.

Design tip coloană și bază în trepte pentru EC-400

Designul tip coloană și baza în trepte al modelului EC-400, unde o șină de ghidare liniară pe axa X se află pe un plan orizontal diferit de cealaltă, crește rigiditatea și stabilitatea ansamblului coloanei păpușii portsculă. Cu prinderea hidraulică a paletei și baza în trepte/designul tip coloană, EC-400 este mai rigid ca niciodată, până în vârf! 

Sistemul de ridicare al palpatorului automat EC-400


Un braț al palpatorului automat menține palpatorul pentru setarea sculei într-un compartiment protector, în timpul operațiunilor de prelucrare. Când este necesară palparea sculei, un cod M104 activează brațul palpatorului automat, pentru a ridica palpatorul și a-l bloca în loc. Când palparea este completă, codul M105 retrage palpatorul în compartimentul protector.

Curse S.A.E METRIC
Axa X 22.00 in 559 mm
Axa Y 25.00 in 635 mm
Axa Z 22.00 in 559 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
Viteză maximă 8100 rpm 8100 rpm
Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Con CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Răcire Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Durată de rotație 90° (a 4-a completă) 3.0 s 3.0 s
Greutate maximă pe platou 880 lb 400.0 kg
Cuplu rotativ (continuu) 424 ft-lbf 575 Nm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Raport de angrenare 106:1 106:1
Cuplu frână 2500 ft-lbf 3390 Nm
Rezoluție minimă 0.001 ° 0.001 °
Precizie indexare ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Curse rapide pe B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 833 ipm 21.2 m/min
Curse rapide pe X 1400 ipm 35.6 m/min
Curse rapide pe Y 1400 ipm 35.6 m/min
Curse rapide pe Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 3380 lbf 15035 N
Tracțiune Y maximă 2810 lbf 12500 N
Tracțiune Z maximă 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Cantitate paletă 2 2
Lungimea paletei 15.75 in 400 mm
Lățimea paletei 15.75 in 400 mm
Încărcare maximă paletă 880 lb 400.0 kg
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Durată schimbare paletă 15 s 15 s
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 30+1 30+1
Diametru maxim sculă (complet) 2.5 in 64 mm
Diametru maxim sculă (locașuri adiacente goale) 5.0 in 127 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 12 in 305 mm
Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
Sculă pe sculă (medie) 2.80 s 2.80 s
Șpan-la-șpan (mediu) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 1/2 in 1/2 in
Cuplaj (aer) 1/2 in 1/2 in
Presiune pneumatică minimă 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 8100 rpm 8100 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 202.0 in x 100.0 in x 112.0 in 513 cm x 254 cm x 284 cm
Ladă export 176.0 in x 92.0 in x 101.0 in 447 cm x 234 cm x 257 cm
Greutate 17520 lb 7947.0 kg

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și ruterele din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC., cu excepția mașinilor desktop, a routerelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.

RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...

Înregistrați-vă acum!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servicii și asistență
  • Proprietari
  • Solicitare de service
  • Manuale de utilizare
  • Piese Haas
  • Solicitare de reparație masă rotativă
  • Ghiduri de pre-instalare
  • Cumpărarea sculelor
  • Configurare și preț pentru o mașină Haas nouă
  • Inventar disponibil
  • Listă de prețuri Haas
  • Finanțare CNCA
  • Despre Haas
  • Declarația DNSH
  • Cariere
  • Certificări și siguranță
  • Contactați-ne
  • Istoric
  • Termeni și condiții
  • Termeni și condiții Haas Tooling
  • Confidențialitate
  • Garanție
  • Comunitatea Haas
  • Programul de certificare oferit de Haas
  • Sporturi cu motor Haas
  • Fundația Gene Haas
  • Comunitatea pentru formare tehnică Haas
  • Evenimente
  • Alăturați-vă conversației
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Mașini-unelte CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255