MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • mașini Main Menu
    • Frezele verticale Haas Freze verticale
      Freze verticale
      Freze verticale View All
      • Freze verticale
      • Seriile VF
      • Mașinile universale
      • Seria VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC-uri cu schimbarea paletelor
      • Mini Mills
      • Mașini de prelucrare matrițe
      • Centre de găurire de mare viteză
      • Seria pentru găurire/tarodare/frezare
      • Freze pentru sculărie
      • Freze compacte
      • Seriile portal
      • Frezele de tablă SR
      • VMC foarte mare
      • Freze cu coloană dublă
      • Simulator unitate de comandă
      • Încărcătorul automat de piese pentru freză
      • Încărcător automat de piese cu încărcare laterală pentru VMC/UMC
      • Încărcător automat de piese compact
    • Product Image Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe View All
      • Soluții în mai multe axe
      • Strunguri pe axa Y
      • Freze pe 5 axe
    • Strunguri Haas Strunguri
      Strunguri
      Strunguri View All
      • Strunguri
      • Seria ST
      • Arbore dublu
      • Seria glisieră
      • Strunguri de sculărie
      • Strung cu mandrină
      • Alimentator de bare Haas V2
      • Încărcătorul automat de piese pentru strung
    • Frezele orizontale Haas Freze orizontale
      Freze orizontale
      Freze orizontale View All
      • Freze orizontale
      • Con 50
      • Con 40
    • Mese rotative și indexoare Haas Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare View All
      • Unități rotative și indexoare
      • Mese rotative
      • Indexoare
      • Unități rotative în 5 axe
      • Unități rotative foarte mari
    • Product Image Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare View All
      • Sisteme de automatizare
      • Automatizare freză
      • Automatizare strung
      • Modele de automatizare
    • Centre de găurire Haas Mașini desktop
      Mașini desktop
      Mașini desktop View All
      • Mașini desktop
      • Freze desktop
      • Desktop Lathe
    • Echipament pentru atelier Haas Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier View All
      • Echipament pentru atelier
      • Fierăstrău cu bandă
      • Freză articulată
      • Polizor de suprafețe, 2550
      • Polizor de suprafețe, 3063
      • Mașină de așchiere cu laser
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opțiuni Main Menu
    • Product Image Arborii principali
      Arborii principali
      Arborii principali View All
      • Arborii principali
    • Product Image Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule View All
      • Schimbătoare de scule
    • Product Image Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a View All
      • Axa a 4-a | 5-a
    • Product Image Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate View All
      • Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
    • Product Image Palpare
      Palpare
      Palpare View All
      • Palpare
    • Gestionarea Haas a șpanului și a lichidului de răcire Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire View All
      • Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
    • Unitatea de comandă Haas Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas View All
      • Unitatea de comandă Haas
    • Product Image Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului View All
      • Opțiunile produsului
    • Product Image Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare View All
      • Scule și dispozitive de fixare
    • Product Image Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă View All
      • Sistemul de suport piesă
    • Product Image Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe View All
      • Soluții în 5 axe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizare
      Automatizare
      Automatizare View All
      • Automatizare
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descoperiți diferența Haas
    • De ce Haas
    • MyHaas
    • Comunitate pentru învățare
    • Industry 4.0
    • Certificare Haas
    • Mărturiile clienților
  • Service Main Menu
      Bine ați venit la departamentul de Haas Service
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. Freze verticale
  2. Seriile portal
  3. GM-2

GM-2

    DOAR CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Freză portal CNC în 3 axe, cu curse de 3683 x 2223 x 559 mm

GM-2 este o freză portal în 3 axe, pentru sarcini grele, proiectată pentru prelucrarea pieselor de dimensiuni mari, precum componente ale corpului aeronavei, platouri mari și extruziuni lungi. Construcția rigidă din oțel a mașinii furnizează o platformă de așchiere foarte rapidă, iar masa groasă de 1" (25 mm), din aluminiu, este standard. Apărătoarea pentru componentele aflate în mișcare protejează operatorul de șpan și lichidul de răcire și menține curat spațiul de lucru.

  • Arbore principal robust, cu acționare directă coaxială cu con 40
  • 75" (1905 mm) între coloane pentru piesele de dimensiuni mari    
  • Construcție rigidă din oțel
  • Apărătoare de protecție pentru componentele în mișcare, pentru reținerea șpanului și lichidului de răcire
  • 1" (25 mm) masă groasă din aluminiu

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Detalii
  • Specificații

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 8100 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbător de scule lateral 30+1

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Transportator de șpan

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Poziție de origine secundară
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Masă de aluminiu
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
  • Garanție standard de 6 luni
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manual de utilizare
  • Pliant seria GM-2
VIDEOCLIPURI
Recently Updated

Tăiere test GM-2


Freza de dimensiuni mari a portalului GM-2 este sora cu sarcină mare a Frezelor portal GR-712. Proiectată pentru tăieturi mai adânci, GM-2 încorporează carcase mai grele, șuruburi cu bile cu axa X dublă, mai multe curse pe axa Z, forțe mai mari ale axei, un arbore principal liniar de 30 hp și un schimbător de scule lateral de 30+1. Împreună, aceste funcții creează un dispozitiv de lucru puternic pentru prelucrarea pieselor mari și grele.

Recently Updated

Prezentare generală a modelului din seria portal


Aceste mașini gestionează cu ușurință coli mari sau poate prelucra piese mici cu miile. Vedeți ce mașină portal Haas vi se potrivește!

PRODUSE ASOCIATE

AXA a 5 a + MAI MULTĂ PUTERE

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

Freză portal CNC în 5 axe, cu curse de 3.683 x 2.223 x 998 mm

  • HSK 63F Con
  • 5 Axa
  • 20k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Prezentare generală

O variantă mai evoluată a platformei noastre de router portal, freza portal GM-2 este o mașină de frezare cu cadru de dimensiuni mari, capabilă să îndepărteze eficient metalul. Mai jos este o comparație a caracteristicilor care diferențiază GM-2 (freza portal) de GR-712 (router portal).

Îmbunătățiri de design pentru freza portal

  • Design îmbunătățit al portalului
  • Șuruburi cu bile duble ale axei X
  • Subansamblul păpușii portsculă GM/UMC
  • Cuplu maxim
  • Forță mărită a axei
  • Capacitate mai mare a schimbătorului de scule
  • Mai multe curse pe axa Z
  • Transportoare pentru evacuarea șpanului
  • Consola de comandă de sine stătătoare

 

Design îmbunătățit al portalului

Pentru a permite frezei portal să facă tăieri mult mai dificile, am rigidizat axa X în mod considerabil și am reproiectat coloanele ansamblului portalului pentru a îmbunătăți stabilitatea și rigiditatea. Cele mai avansate transportoare cu ghidaj liniar pe axa X sunt în fața punții, mutând centrul de greutate înapoi, astfel încât rulourile transportoare pe axa X sunt încărcate mai uniform. De asemenea, acum există patru transportoare cu ghidaj liniar pe fiecare parte, iar fiecare transportor are o putere de încărcare mai mare decât cele de pe mașinile de serie router portal.

Șuruburi cu bilă duble ale axelor X

Pentru a profita din plin de designul îmbunătățit al coloanei și punții, am îmbunătățit sistemul de antrenare pe axe X prin adăugarea unui al doilea ansamblu de șurub cu bile/motor cu axa X. Acționarea sincronizată a portalului din ambele părți, mai degrabă decât printr-o singură conexiune în centru, asigură că portalul rămâne stabil și rigid în timp ce se află în mișcare și împiedică devierile.

Cele două ansambluri de motoare pe axa X au, de asemenea, aproape dublul împingerii/tracțiunii pe axa X a mașinii, oferind mai multă forță pentru tăieri dificile și îndepărtarea mai rapidă a materialului.

Subansamblul păpușii portsculă GM/UMC

Partea cea mai importantă a GM-2 este acționarea sa directă coaxială de 30 hp (22,4 kW). Acesta este același arbore principal de înaltă performanță utilizat la frezele noastre de serie VF, EC și UMC - disponibile acum pentru a face față celor mai mari lucrări pe această mașină cu cadru mare și deschis.

GM-2 este echipat în mod standard cu un ax de 8100 rpm care este excelent pentru lucrări de prelucrare universale. Pentru operații de prelucrare la mare viteză și viteze de avans ridicate cu unelte mici, sunt disponibili arbori principali de mare viteză, opționali, de 10.000 rpm și 15.000 rpm. Acești arbori principali sunt capabili să funcționeze cu turație mare, fără a sacrifica cuplul de viteză mică sau puterea de mare viteză.

GM-2 încorporează, de asemenea, ansamblul robust al păpușii portsculă de pe mașina de mare succes UMC-1000, care folosește transportoare cu ghidaj liniar cu o putere de încărcare mult mai mare pentru o rigiditate adăugată, transformând routerul nostru portal cu cadru mare într-o mașină de frezare cu portal de înaltă performanță.

Această modificare înseamnă, de asemenea, că opțiunile de înaltă productivitate, cum ar fi lichidul de răcire prin arborele principal și jetul de aer prin sculă, sunt disponibile pe GM-2.

Cuplu maxim

Combinația actualizată de arbore principal/motor a GM-2 mai mult decât triplează cuplul disponibil și dublează putere maximă de regim a arborelui principal, comparativ cu routerul nostru portal GR-712.

Obțineți un cuplu de 90 ft-lb (122 Nm) la 2000 rpm și un sistem de acționare vectorială de 30 hp (22,4 kW) - exact aceeași performanță pe care o obțineți de la modelele noastre foarte populare din seriile VF și UMC. Acum, nu trebuie să sacrificați ratele mari de îndepărtare a metalelor pentru o incintă de lucru imensă.    

Forță axă

Puterea și rigiditatea crescută a arborelui principal nu înseamnă nimic dacă nu puteți împinge freza prin material. Astfel, am rigidizat ansamblurile de portal, coloană, punte și păpușă portsculă ale GM-2 pentru a gestiona forțele suplimentare generate în timpul așchierilor grele, apoi am adăugat un al doilea ansamblu cu șurub cu bilă/motor pentru a crește forța axei.

Forța axei X a GM-2 a crescut cu 80% până la 4500 lbf (20.017 N), iar axa Y a crescut cu 60% până la 1650 lbf (7340 N) - mai mult decât suficient pentru așchieri grele și îndepărtarea rapidă a materialelor.

Capacitatea schimbătorului de scule

GM-2 include, de asemenea, schimbătorul nostru de scule lateral de 30+1 scule, cu un carusel de mare viteză, cu poziție directă. Acest schimbător de scule mai mult decât triplează capacitatea sculei în comparație cu routerele noastre portal de serie GR și are avantajele de a oferi schimbări de scule mult mai rapide și de stocare a sculelor în afara incintei de prelucrare.

Cursă axă Z

Odată cu adăugarea capului de turnare al păpușii portscule și a motorului arborelui principal de la modelele din seria UMC, am putut să creștem cu ușurință deplasarea pe axa Z peste modelele de router portal.

De fapt, am dublat efectiv cursa pe axa Z de la 11" (279 mm) la 22" (559 mm).

În plus, am crescut dimensiunile distanței de la capul arborelui la masă pentru a permite mai mult spațiu pentru sistemul de suport piesă utilizat în aplicațiile de frezare. Dimensiunea minimă cap față de masă a crescut de la 2,5" (64 mm) pe GR-712 la 4" (102 mm) pe GM-2. Dimensiunea minimă cap față de masă a crescut de la 13,5" (343 mm) pe GR-712 la 26" (660 mm) pe GM-2.

Burghie elicoidale pentru evacuarea șpanului

O mai mare putere a arborelui principal înseamnă că veți produce mult mai mult șpan în fiecare oră.

GM-2 este echipat în mod standard cu burghie elicoidale duble pentru șpan - unul pe fiecare parte a mesei, de-a lungul axei X. Mașina este dotată, de asemenea, cu panouri de protecție anti-stropi, care ajută la reținerea celor mai mulți stropi de lichid de răcire pe masă și se elimină ușor, astfel încât șpanul și lichidul de răcire pot fi periate în jgheaburile de pe fiecare parte a mesei.

Toate modelele din seria GM sunt, de asemenea, echipate cu incinte de cursă, cu cutii de protecție pentru șpan flexibile. Aceste benzi de plastic transparente care se suprapun creează o „perdea” flexibilă care reține șpanul și lichidul de răcire care zboară de pe scula de așchiere către zona din jurul arborelui principal din incinta cu capac din tablă.

Consolă de comandă de sine-stătătoare

Consola de comandă de sine-stătătoare a GM-2 permite operatorului să mute unitatea de comandă în orice poziție convenabilă, mai degrabă decât să o atașeze permanent la tabloul electric de la capătul mașinii, la fel ca modelele de router portal.

Mașina utilizează, de asemenea, senzori de siguranță pentru contact mai convenabili, astfel încât acum să puteți să vă apropiați de mașină fără a declanșa condiția de oprire avans. Trebuie să faceți contact cu senzorul de siguranță pentru a declanșa o oprire avans. Acest lucru permite operatorului să lucreze în siguranță pe masă, la distanță de zona de prelucrare, în timp ce mașina funcționează.

Curse S.A.E METRIC
Axa X 145.00 in 3683 mm
Axa Y 87.50 in 2223 mm
Axa Z 22.00 in 559 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 26.0 in 660 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
Viteză maximă 8100 rpm 8100 rpm
Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Con CT or BT 40 CT or BT 40
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Răcire Coolant Jacket Coolant Jacket
Masă S.A.E METRIC
Lungime 144.0 in 3658 mm
Lățime 72.0 in 1829 mm
Grosime 1.0 in 25 mm
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 6000 lb 2722 kg
Între coloane 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 472 ipm 12.0 m/min
Curse rapide pe X 472 ipm 12.0 m/min
Curse rapide pe Y 1889 ipm 48.0 m/min
Curse rapide pe Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 4500 lbf 20017 N
Tracțiune Y maximă 1650 lbf 7340 N
Tracțiune Z maximă 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 30+1 30+1
Diametru maxim sculă (complet) 2.5 in 64 mm
Diametru maxim sculă (locașuri adiacente goale) 3.5 in 89 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 11 in 279 mm
Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 8100 rpm 8100 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
Ladă export 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
Greutate 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Greutate pentru lada cu capac din tablă 1400 lb 1400 lb

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.

RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...

Înregistrați-vă acum!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servicii și asistență
  • Proprietari
  • Solicitare de service
  • Manuale de utilizare
  • Piese Haas
  • Solicitare de reparație masă rotativă
  • Ghiduri de pre-instalare
  • Cumpărarea sculelor
  • Configurare și preț pentru o mașină Haas nouă
  • Inventar disponibil
  • Listă de prețuri Haas
  • Finanțare CNCA
  • Despre Haas
  • Declarația DNSH
  • Cariere
  • Certificări și siguranță
  • Contactați-ne
  • Istoric
  • Termeni și condiții
  • Termeni și condiții Haas Tooling
  • Confidențialitate
  • Garanție
  • Comunitatea Haas
  • Programul de certificare oferit de Haas
  • Sporturi cu motor Haas
  • Fundația Gene Haas
  • Comunitatea pentru formare tehnică Haas
  • Evenimente
  • Alăturați-vă conversației
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Mașini-unelte CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255