MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • strojevi Main Menu
    • Vertikalne glodalice Haas Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice View All
      • Vertikalne glodalice
      • VF serija
      • Univerzalni strojevi
      • VR serija
      • VP-5 prizmatski stroj
      • VMC-ovi za izmjenu paleta
      • Male glodalice
      • Strojevi za modeliranje
      • Centri za bušenje velike brzine
      • Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
      • Alatne glodalice
      • Kompaktne glodalice
      • Serije pokretnih postolja
      • SR Usmjernici za ploče
      • Iznimno veliki VMC strojevi
      • Glodalice s dvostrukim stupcem
      • Upravljački simulator
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za glodalicu
      • VMC/UMC automatski sustav za dodavanje sirovca s bočnim punjenjem
      • Kompaktni APL
    • Product Image Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja View All
      • Višeosna rješenja
      • Y-osne tokarilice
      • 5-osne glodalice
    • Haas tokarilice Tokarilica
      Tokarilica
      Tokarilica View All
      • Tokarilica
      • ST serije
      • Dva glavnog vretena
      • Serija Box Way
      • Alatne tokarilice
      • Konjić tokarilice
      • Haas dodavač šipke V2
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za tokarilicu
    • Haas horizontalne glodalice Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice View All
      • Horizontalne glodalice
      • Konus 50
      • Konus 40
    • rotacioni proizvodi i indekseri Haas rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri View All
      • rotacioni proizvodi i indekseri
      • Okretni stolovi
      • Indekseri
      • 5-osne rotacione jedinice
      • Iznimno velike rotacione jedinice
    • Product Image Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije View All
      • Sustavi automatizacije
      • Automatizacija glodalice
      • Automatizacija tokarilice
      • Modeli za automatizaciju
    • Haasovi centri za bušenje Desktop strojevi
      Desktop strojevi
      Desktop strojevi View All
      • Desktop strojevi
      • Desktop glodalica
      • Desktop tokarilica
    • Haas oprema za radionice Oprema za radionice
      Oprema za radionice
      Oprema za radionice View All
      • Oprema za radionice
      • Tračna pila
      • Konzolna glodalica
      • Površinska brusilica, 2550
      • Površinska brusilica, 3063
      • Laserski stroj za rezanje
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcije Main Menu
    • Product Image Glavna vretena
      Glavna vretena
      Glavna vretena View All
      • Glavna vretena
    • Product Image Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata View All
      • Izmjenjivači alata
    • Product Image 4- | 5-osni
      4- | 5-osni
      4- | 5-osni View All
      • 4- | 5-osni
    • Product Image Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati View All
      • Revolveri i pogonjeni alati
    • Product Image Sondiranje
      Sondiranje
      Sondiranje View All
      • Sondiranje
    • Haas Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima View All
      • Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
    • Haas upravljačka naprava Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava View All
      • Haas upravljačka naprava
    • Product Image Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda View All
      • Opcije proizvoda
    • Product Image Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca View All
      • Alati i Stezanje i prihvat sirovca
    • Product Image Držač obratka
      Držač obratka
      Držač obratka View All
      • Držač obratka
    • View All
    • Product Image 5-osna rješenja
      5-osna rješenja
      5-osna rješenja View All
      • 5-osna rješenja
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizacija
      Automatizacija
      Automatizacija View All
      • Automatizacija
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Otkrijte Haas razliku
    • Zašto Haas
    • MyHaas
    • Edukacijska zajednica
    • Industry 4.0
    • Haas certifikat
    • Svjedočenja kupaca
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli u Haas Service
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-3015 Sheet Router

  1. Vertikalne glodalice
  2. SR Usmjernici za ploče
  3. models
  4. SR-3015 Usmjernik za ploče

SR-3015 Usmjernik za ploče

    SAMO CNY
CNC usmjernik za ploče s hodom 3000 x 1500 x 180 mm

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • ER32 Collet Konus
  • 3 Os
  • 18k o/min
  • 1 Kapacitet alata

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V model strojeva dostupan je samo u po cijeni u CNY
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
  • Glavno vreteno od 18.000 rpm, 4,5 kW
  • Potpuno funkcionalan, jednostavan za korištenje Haas upravljač
  • Ugrađeni sustav za prikupljanje prašine
  • Ugrađeni sustav priprema alata

Usmjernici ploča za Haas SR seriju strojeva su pristupačne alternative portalnim glodalicama za rezanje lakših nemetalnih materijala, kao što su drvo, plastika, pjena visoke gustoće i kompoziti. Pokretni vodećim Haas upravljanjem u industriji, usmjernici ploča za SR seriju pružaju razinu programabilnosti i funkcionalnosti koja nije pronađena u drugim CNC usmjernicima.

SR-3015 opremljen je ER32 steznom čahurom glavnog vretena od 18.000 rpm koja prihvaća alate promjera do 0,75" (20 mm), a veliki hodovi stroja lako mogu primiti cijele ploče materijala, duge ekstruzije ili višestruke postavke manjih dijelova. Intuitivno sučelje Haas upravljača i robusne značajke olakšavaju programiranje i podešavanje – čak i za početnike.

Napomena: SR-3015 koristi pogone osi koračnog motora.

Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Specifikacije

Informacije o seriji

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

SRODNI PROIZVODI

Brzi | Pristupačni | Pouzdani 

Haas usmjernici ploča za Haas SR seriju strojeva su pristupačne alternative portalnim glodalicama za rezanje lakših nemetalnih materijala, kao što su drvo, plastika, pjena visoke gustoće i kompoziti. Veliki hodovi ovih strojeva lako mogu primiti cijele ploče materijala, duge ekstruzije ili višestruke postavke manjih dijelova.

ER32 / ISO30

KONUS

3

OSOVINA

18.000-24.000

RPM

1 - 8

KAPACITET ALATA

Usmjernici ploča

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

CNC usmjernik za ploče s hodom 3000 x 1500 x 180 mm

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Usmjernik ploča s hodom 3000 x 1500 x 297 mm i ATC-om

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

CNC usmjernik ploča s hodom 4029 x 2195 x 185 mm

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

Usmjernik ploča s hodom 4289 x 2195 x 331 mm i ATC-om

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

HAASOVA UPRAVLJAČKA NAPRAVA

Pokretni vodećim Haas upravljanjem u industriji, usmjernici ploča za SR seriju pružaju razinu programabilnosti i funkcionalnosti koja nije pronađena u drugim CNC usmjernicima. Intuitivno sučelje Haas upravljača i robusne značajke olakšavaju programiranje i podešavanje – čak i za početnike. Ovo su iste snaže, jednostavne za uporabu Haas upravljačke naprave koje se nalaze na svakom stroju koji pravimo. Interno dizajnirani i razvijeni - hardver i softver - Haas upravljačka naprava je posebno optimizirana za Haas alatne strojeve, i ista je za cijelu liniju naših proizvoda. Haasova upravljačka naprava je brza, pametna i moćna, s jednostavnim korisničkim sučeljem i dosljednom, intuitivnom navigacijom koja olakšava učenje i uporabu. S više od 300.000 Haasovih upravljačkih naprava koje se koriste diljem svijeta, to je očito industrijski standard.

Standardne značajke:

■ Sučelje dodirnog zaslona
■ Namjenska tipkovnica
■
Značajke dosupne pritiskom jedne tipke
■ Više funkcijska ručica za ručno pomicanje osi stroja
■ LCD zaslon u boji
■ Ethernet sučelje
■ USB priključak

■ M130 Media Player
■
Napredno upravljanje alatom
■ 1 GB programske memorije
■ Otkrivanje nestanka struje
■ HaasConnect Mobile Monitoring
■ WiFi povezivost
■ HaasDrop bežični prijenos datoteka

SUSTAV ZA SAKUPLJANJE PRAŠINE I POSTAVLJAČ ALATA

Usmjernici ploča za SR seriju opremljeni su ugrađenim sustavom za usisavanje prašine koji učinkovito uklanja strugotine, opiljke i prašinu nastalu tijekom obrade, održavajući vašu radionicu čišćom i smanjujući izloženost prašini u zraku.

Ugrađeni postavljač alata ožičen je na Haas upravljačku jedinicu, s jednostavnim predlošcima koji pojednostavljuju postavljanje zadatka prilikom izmjene alata.

Standardne značajke

Glavna vretena

  • Glavno vreteno od 18.000 rpm, ER32 stezna čahura

Haas upravljačka naprava

  • Upravljački zaslon osjetljiv na dodir
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Vizualni sustav strojnog programa
  • Korisnički definirani makro
  • Koordinate rotacije i skaliranja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • Kolektor prašine za usmjernik ploča

Jamstvo

  • 6-mjesečno standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Nacrt
  • Priručnik za korisnika
SRODNI PROIZVODI

ALTERNATIVA SA KONUSOM 40

Haas GR-510

GR-510

CNC portalna gravirka/hodalica s hodom 3073 x 1549 x 279 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 8.1k o/min
  • 10 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

Veći hod, veća mogućnost

Haas GR-712

GR-712

CNC portalna gravirka/hodalica s hodom 3683 x 2159 x 279 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 8.1k o/min
  • 10 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

5. osne mogućnosti

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5. osna CNC glodalica s pokretnim postoljem s hodom 3683 x 2223 x 998 mm

  • HSK 63F Konus
  • 5 Os
  • 20k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Hodovi S.A.E METRIC
Os X 118.00 in 3000 mm
Os Y 59.00 in 1500 mm
Z os 7.10 in 180 mm
Nos vretena do stola (~ maks.) 7.3 in 185 mm
Nos vretena do stola (~ min.) 0.2 in 5 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 6.1 hp 4.5 kW
Maks. brzina 18000 rpm 18000 rpm
Maks. obratni moment
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus ER32 Collet ER32 Collet
Tablica S.A.E METRIC
Dužina 117.6 in 2988 mm
Širina 59.8 in 1520 mm
Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 2976 lb 1350 kg
Između stupaca 62.4 in 1584 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Brzi pomaci na X 567 ipm 14.4 m/min
Brzi pomaci na Y 567 ipm 14.4 m/min
Brzi pomaci na Z 472 ipm 12.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
Maksimalni potisak X 340 lbf 1512 N
Maksimalni potisak Y 680 lbf 3025 N
Maksimalni potisak Z 1150 lbf 5110 N
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 18000 rpm 18000 rpm
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Snaga vretena 6.1 hp 4.5 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 30 A 30 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
Izvozna paleta 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
Težina 2650 lb 1200.0 kg

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 VAC (200-240 VAC) napajanja. Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite zahtjeve za napajanjem prije pokretanja napajanja za svoj stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne & lokalne takse, troškovi instalacije dobavljača i instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.

OSTANITE U TIJEKU S NAJNOVIJIM HAAS SAVJETIMA I TEHNOLOGIJAMA…

Prijavite se sad!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis i podrška
  • Vlasnici
  • Zatražite servis
  • Korisnički priručnik
  • Haas dijelovi
  • Zahtjev za popravak okretnog ili okretno nagibnog aparata
  • Vodič prije ugradnje
  • Alati za kupovinu
  • Cijena izrade novog Haasovog stroja
  • Dostupan inventar
  • Cjenik tvrtke Haas
  • CNCA financiranje
  • O tvrtki Haas
  • Izjava DNSH
  • Zapošljavanje
  • Certifikati i sigurnost
  • Obratite nam se
  • Povijest
  • Uvjeti i odredbe
  • Uvjeti i odredbe za Haas Tooling
  • Privatnost
  • Jamstvo
  • Zajednica Haas
  • Haas CNC program certifikacije
  • Motosportovi Haas
  • Zaklada Gene Haas
  • Tehnička edukacijska zajednica tvrtke Haas
  • Događanja
  • Pridružite se razgovoru
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC alatni strojevi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255