MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • View All
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-4020 Sheet Router

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
  3. models
  4. جهاز توجيه الألواح لماكينة SR-4020

جهاز توجيه الألواح لماكينة SR-4020

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
جهاز توجيه الألواح باستخدام وحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي بحركة انتقالات 4039 مم × 2185 مم × 173 مم

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • ER32 Collet مستدق
  • 3 المحور
  • 18k RPM
  • 1 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون

تعد أجهزة توجيه الألواح لسلسلة SR من Haas بدائل ميسورة التكلفة لماكينات التفريز ذات النمط الجسري لقطع المواد الأخف وزنًا وغير المعدنية، مثل الخشب والبلاستيك والإسفنج عالي الكثافة والقطع المركبة. توفر أجهزة توجيه الألواح لسلسلة SR، المدعومة بوحدة تحكم Haas الرائدة في المجال، مستوى من قابلية البرمجة والوظائف غير المتوفر في أجهزة التوجيه بنظام التحكم الرقمي الأخرى.

تم تزويد SR-4020 بمغزل طوقي ER32 بمعدل دوران 18000 دورة في الدقيقة، والذي يقبل الأدوات التي يصل قطرها إلى 0.75 بوصة (20 مم)، كما تستوعب حركات التنقل الكبيرة للماكينة بسهولة الألواح الكاملة من المواد أو قوالب البثق الطويلة أو الإعدادات المتعددة للأجزاء الأصغر. تسهّل واجهة تحكم Haas سهلة الاستخدام والميزات القوية عملية البرمجة والتعديلات - حتى للمبتدئين.

ملاحظة: تستخدم SR-3015 محركات محور موتور متدرج.

  • مغزل ER32 بسرعة دوران 18000 rpm، ‏4,5 كيلو واط
  • وحدة تحكم Haas كاملة الوظائف وسهلة الاستخدام
  • نظام مدمج لجمع الغبار
  • نظام إعداد الأدوات المدمج
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • المواصفات

معلومات السلسلة

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

منتجات ذات الصلة

سريع | ميسور التكلفة | موثوق به 

تعد أجهزة توجيه الألواح لسلسلة SR من Haas بدائل ميسورة التكلفة لماكينات التفريز ذات النمط الجسري لقطع المواد الأخف وزنًا وغير المعدنية، مثل الخشب والبلاستيك والإسفنج عالي الكثافة والمواد المركبة. تستوعب التنقلات الكبيرة لهذه الماكينات بسهولة الألواح الكاملة من المواد أو قوالب البثق الطويلة أو الإعدادات المتعددة للأجزاء الأصغر حجمًا.

ER32 ‏/ ISO30

مستدق

3

المحور

18000 - 24000

دورة في الدقيقة

1 - 8

قدرة الأداة

أجهزة التوجيه الألواح

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

جهاز توجيه الألواح باستخدام وحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي بحركة انتقالات 3000 مم × 1500 مم × 180 مم

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
جهاز SR-3015P من Haas

SR-3015P Sheet Router

جهاز توجيه الألواح بحركة انتقالات 3000 مم × 1500 مم × 200 مم وATC

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

جهاز توجيه الألواح باستخدام وحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي بحركة انتقالات 4039 مم × 2185 مم × 173 مم

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
جهاز SR-3015P من Haas

SR-4020P Sheet Router

جهاز توجيه الألواح بحركة انتقالات 4289 مم × 2195 مم × 331 مم وATC

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

وحدة تحكم Haas

توفر أجهزة توجيه الألواح لسلسلة SR، المدعومة بوحدة تحكم Haas الرائدة في المجال، مستوى من قابلية البرمجة والوظائف غير المتوفر في أجهزة التوجيه بنظام التحكم الرقمي الأخرى تسهّل واجهة تحكم Haas سهلة الاستخدام والميزات القوية عملية البرمجة والتعديلات - حتى للمبتدئين. هذه هي وحدة تحكم Haas القوية وسهلة الاستخدام ذاتها المتوفرة في كل ماكينة نصنعها. تم تصميم وحدة تحكم Haas وتصنيعها داخليًا، بما في ذلك الأجهزة والبرامج، وتم تحسينها خصيصًا لأدوات التصنيع من Haas، وهي متماثلة عبر كل مجموعة منتجات الشركة. وحدة تحكم Haas سريعة وذكية وقوية، مع واجهة مستخدم بسيطة وتنقل متسق وبسيط يجعل من السهل تعلمها واستخدامها. أضحت Haas تمثل معيارًا بالمجال، في ظل استخدام أكثر من 300000 وحدة تحكم من وحداتها في جميع أنحاء العالم.

الميزات القياسية:

■ واجهة شاشة تعمل باللمس
■لوحة مفاتيح مخصصة
■
ميزات زر واحد
■ مقبض تحكم متعدد الوظائف
■ شاشة LCD ملونة
■ واجهة إيثرنت
■ منفذ USB

■ مشغل وسائط M130
■
إدارة الأدوات المتقدمة
■ ذاكرة برامج سعة 1 جيجابايت
■ اكتشاف تعطل الطاقة
■ المراقبة المحمولة HaasConnect‏
■ الاتصال بشبكة WiFi
■ نقل الملفات لاسلكيًا بواسطة HaasDrop

نظام تجميع الغبار ومُعِّد الأدوات

تم أجهزة توجيه الألواح لسلسلة SR بنظام تجميع غبار فراغي مدمج لإزالة البُرادة والصنفرة والغبار الناتج في أثناء التشغيل الآلي بسهولة، مما يحافظ على نظافة ورشتك، وتقليل التعرض للغبار العالق في الهواء.

يتم توصيل مُعِّد الأدوات المدمج بوحدة تحكم Haas، مع قوالب سهلة الاستخدام تبسط إعداد المهام عند تغيير الأدوات.

المزايا القياسية

المغازل

  • المغزل 18000-rpm، طوق ER32

وحدة تحكم Haas

  • شاشة التحكم التي تعمل باللمس
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • نظام برمجة القِطعة البصري
  • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
  • تنسيق التدوير والقياس
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • مجمع الغبار لجهاز توجيه الألواح

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي (قريبًا)
  • دليل المُشغِّل
منتجات ذات الصلة

إصدار أصغر

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

جهاز توجيه الألواح باستخدام وحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي بحركة انتقالات 3000 مم × 1500 مم × 180 مم

  • ER32 Collet مستدق
  • 3 المحور
  • 18k RPM
  • 1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

المزيد من القدرات

جهاز SR-3015P من Haas

SR-4020P Sheet Router

جهاز توجيه الألواح بحركة انتقالات 4289 مم × 2195 مم × 331 مم وATC

  • ISO30 مستدق
  • 3 المحور
  • 24k RPM
  • 8 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

بديل سلبة 40

GR-510 من Haas

GR-510

جهاز توجيه جسري في ماكينات بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 3073 × 1549 × 279 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 8.1k RPM
  • 10 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 158.60 in 4029 mm
المحور Y 86.40 in 2195 mm
المحور Z 6.76 in 172 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 7.3 in 185 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 0.3 in 8 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 6.1 hp 4.5 kW
السرعة القصوى 18000 rpm 18000 rpm
أقصى عزم دوران
نظام الدفع Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
مستدق ER32 Collet ER32 Collet
طاولة S.A.E METRIC
الطول 157.5 in 4000 mm
العرض 82.7 in 2100 mm
أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 8818 lb 4000 kg
بين الأعمدة 82.1 in 2084 mm
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 236 ipm 6.0 m/min
المسارع على X 315 ipm 8.0 m/min
المسارع على المحور Y 315 ipm 8.0 m/min
المسارع على Z 98 ipm 2.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
أقصى قوة دافعة X 340 lbf 1512 N
أقصى قوة دافعة Y 680 lbf 3025 N
أقصى قوة دافعة Z 1150 lbf 5110 N
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 18000 rpm 18000 rpm
نظام الدفع Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
طاقة المغزل 6.1 hp 4.5 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 45 A 45 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
الوزن 4850 lb 2200.0 kg

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255