MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • mașini Main Menu
    • Freze verticale
      Freze verticale
      Freze verticale View All
      • Freze verticale
      • Seriile VF
      • Mașinile universale
      • Seria VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC-uri cu schimbarea paletelor
      • Mini Mills
      • Mașini de prelucrare matrițe
      • Centre de găurire de mare viteză
      • Seria pentru găurire/tarodare/frezare
      • Freze pentru sculărie
      • Freze compacte
      • Seriile portal
      • Frezele de tablă SR
      • VMC foarte mare
      • Freze cu coloană dublă
      • Frezare cavitate
    • Strunguri
      Strunguri
      Strunguri View All
      • Strunguri
      • Seria ST
      • Strunguri pe axa Y
      • Arbore dublu
      • Seria glisieră
      • Strunguri de sculărie
      • Strung cu mandrină
      • Alimentator de bare Haas V2
    • Freze orizontale
      Freze orizontale
      Freze orizontale View All
      • Freze orizontale
      • Con 50
      • Con 40
    • Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare View All
      • Unități rotative și indexoare
      • Mese rotative
      • Indexoare
      • Unități rotative în 5 axe
      • Unități rotative foarte mari
    • Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare View All
      • Sisteme de automatizare
      • Automatizare freză
      • Automatizare strung
      • Modele de automatizare
    • Mașini desktop
      Mașini desktop
      Mașini desktop View All
      • Mașini desktop
      • Freze desktop
      • Desktop Lathe
      • Simulator unitate de comandă
    • Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier View All
      • Echipament pentru atelier
      • Freză articulată
      • Fierăstrău cu bandă
      • Freze articulată
      • Strung manual
      • Ferăstrău vertical
      • Fierăstrău conic
    • Mașini pentru cavități
      Mașini pentru cavități
      Mașini pentru cavități View All
      • Mașini pentru cavități
      • Frezare cavitate
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opțiuni Main Menu
    • Product Image Arborii principali
      Arborii principali
      Arborii principali View All
      • Arborii principali
    • Product Image Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule View All
      • Schimbătoare de scule
    • Product Image Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a View All
      • Axa a 4-a | 5-a
    • Product Image Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate View All
      • Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
    • Product Image Palpare
      Palpare
      Palpare View All
      • Palpare
    • Gestionarea Haas a șpanului și a lichidului de răcire Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire View All
      • Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
    • Unitatea de comandă Haas Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas View All
      • Unitatea de comandă Haas
    • Product Image Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului View All
      • Opțiunile produsului
    • Product Image Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare View All
      • Scule și dispozitive de fixare
    • Product Image Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă View All
      • Sistemul de suport piesă
    • Product Image Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe View All
      • Soluții în 5 axe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizare
      Automatizare
      Automatizare View All
      • Automatizare
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descoperiți diferența Haas
    • De ce Haas
    • MyHaas
    • Comunitate pentru învățare
    • Industry 4.0
    • Certificare Haas
    • Mărturiile clienților
  • Service Main Menu
      Bine ați venit la departamentul de Haas Service
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1500-DUO

  1. Freze verticale
  2. Mașinile universale
  3. UMC-1500-DUO

UMC-1500-DUO

Preț de pornire: US$272,995 DOAR CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Centru de prelucrare vertical cu două stații și 5 axe, 1524 x 508 x 508 mm

UMC-1500-DUO de la Haas încorporează funcționalitatea a două mașini într-una singură: un puternic centru de prelucrare universal cu 5 axe și un centru versatil de prelucrare vertical cu 3 axe. Am preluat centrul de prelucrare universal UMC-750, de top în industrie, i-am extins cursa pe axa X și am adăugat o masă staționară pentru canalul T de 813 mm x 457 mm lângă axul de rotație cu două axe.

Utilizați masa staționară pentru a configura sistemul de suport piesă pentru primele operațiuni – precum tăierea pieselor pe materialul cu 5 axe – sau pentru a prelucra cea de a șasea parte a pieselor complete în 5 axe. Sau, deoarece masa staționară și platoul înclinabil (la B0) au aceeași înălțime, puteți fixa piese pe ambele suprafețe și utiliza cursa completă pe axa X a mașinii pentru a prelucra piese lungi.    

  • Prelucrarea simultană în 5 axe
  • Arborele principal puternic cu acționare directă coaxială
  • Masă înclinabilă cu două axe
  • Masă staționară pentru canalul T de 32" x 18" (813 mm x 457 mm)     
  • Include Sistemul fără fir de palpare intuitivă

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Detalii
  • Specificații

Loading
×

OBȚINEȚI O COTAȚIE INSTANTANEE ACUM.

Introduceți informațiile dvs. mai jos pentru a primi cotația instantanee. Pentru a sări peste acest pas în viitor, introduceți mai jos o parolă pentru a vă crea un cont MyHaas gratuit.

Aveți deja un cont? Înregistrare

< Revenire

Contact Information

+ Adăugare adresă

Introduceți o parolă pentru a crea un cont MyHaas! (opțional)

Doriți să distribuiți cotația? (opțional)


+ Altul

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 8100 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbător de scule lateral 30+1

Palpare

  • Sistemul fără fir de palpare intuitivă

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
  • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Răcitor compartiment de comandă CNC
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Poziție de origine secundară
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • Rulare s
  • HaasDrop
  • Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Cântar rotativ
  • Capac superior pentru seria UMC
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

Arborii principali

  • Arbore principal intens lubrifiat, de 10.000 rpm
  • Arbore principal de 10.000 rpm
  • Arbore principal de 15.000 rpm
  • Arbore principal de 15.000 rpm, HSK-A63

Schimbătoare de scule

  • Schimbătorul de scule lateral 50+1
  • Schimbătorul de scule lateral 50+1, HSK
  • Schimbător de scule lateral 70+1
  • Schimbător de scule lateral 70+1, HSK

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Lichid de răcire la înaltă presiune
  • Ajutajul programabil pentru lichidul de răcire
  • Transportor de șpan tip bandă pentru UMC
  • Suport transportor extern
  • Transportor de șpan cu filtrarea șpanului
  • Transportor de filtrare
  • Sistemul de evacuare din incintă
  • Pachet de întreținere a lichidului de răcire
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
  • Kit filtru tavă de șpan
  • Lichid de răcire prin arborele principal, 300 psi (21 de bari)
  • Lichid de răcire prin arborele principal, 1000 psi
  • Lichid de răcire prin arborele principal pregătit
  • Lichid de răcire prin arborele principal pregătit, livrat de un partener extern
  • Jet de aer prin sculă
  • Separator de ulei pentru rezervorul lichidului de răcire
  • Filtru auxiliar pentru lichidul de răcire
  • Realimentare automată a lichidului de răcire
  • Dezinfectantlichid de răcire

Unitatea de comandă Haas

  • Detectare sculă defectă
  • 8 Funcții M de rezervă
  • Ansamblu cablu codare M/MFIN
  • Prelucrare la mare viteză
  • Memorie extinsă de 32 GB
  • Memorie extinsă de 64 GB
  • Transformator standard de joasă tensiune
  • Transformator de putere de joasă tensiune pentru uz intens
  • Transformator intern de izolare de mare tensiune
  • Transformator intern izolat de înaltă tensiune pentru uz intens

Opțiunile produsului

  • Cameră WiFi
  • Luminarea mesei de lucru 24V
  • Fereastră automată
  • Bloc de prelucrare a accesoriului

Scule și dispozitive de fixare

  • Ansamblu de ancorare mașină

Sistemul de suport piesă

  • Predispus pentru menghina hidraulică
  • Prevederea menghinei pneumatice pregătite
  • Platou gol, UMC-750/750SS

Expediere

  • Ambalare pentru export

Garanție

  • Garanție extinsă de 1 an

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Schiță transportor CDF
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manual de utilizare
  • PLIANT SERIA UMC DUO
  • Sistemul de suport piesă automat și graficul de configurare

OPȚIUNI MENGHINĂ HAAS ȘI SCHEMA CONFIGURĂRILOR

MENGHINE PNEUMATICE | MENGHINE HIDRAULICE

VIDEOCLIPURI

Demonstrație Așchiere UMC-1500-DUO

AXA A 5-A ȘI AXA A 3-A PE O SINGURĂ MAȘINĂ!

PRODUSE ASOCIATE

Ax de rotație standard

Haas UMC-750

UMC-750

Freza verticală CNC în 5 axe, cu curse de 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30-50 Capacitatea sculei
Începând de la US$182,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

ABORDARE DIFERITĂ

Product Image

VF-6/40TR

Freză verticală CNC înclinabilă, cu curse de 1626 x 813 x 762 mm

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Începând de la US$245,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

PRODUCȚIE MAI MARE

UMC-1500SS-DUO Haas

UMC-1500SS-DUO

Centru de prelucrare vertical de mare viteză cu două stații și 5 axe, 1524 x 508 x 508 mm

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Începând de la US$296,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Prezentare generală


UMC-1500-DUO* este un centru versatil de prelucrare vertical cu două stații ce combină capacitatea pe 5 axe a UMC-750 cu o masă staționară pentru canalul T pentru prelucrarea pe 3 axe. Mașina oferă o cursă de două ori mai lungă pe axa X față de UMC-750 standard și încorporează îmbunătățirile de design introduse odată cu ultimele modele UMC.

Stația din partea dreaptă este masa înclinabilă rotativă cu două axe din UMC-750, iar stația din stânga este o masă staționară pentru canalul T 32" x 18" (813 mm x 457 mm).

*Este disponibil și UMC-1500SS-DUO de mare viteză.

Funcțiile UMC-1500-DUO:

  • Mediu de lucru cu două stații
  • Acționări rotative cicloidale
  • Uși pentru operator mai ușoare
  • Consolă de comandă montată frontal
  • Funcție pentru confortul operatorului, pentru acces ușor
  • Ferestre mari laterale
  • Bază turnată mai rigidă
  • Rezervor pentru lichidul de răcire pliant, standard

 

Mediu de lucru cu două stații


UMC-1500-DUO include o masă staționară pentru canalul T de 32" x 18" (813 mm x 457 mm) în partea stângă, care permite configurări rigide pentru operațiunile de eliminare a materialelor grele folosind menghinele de masă industriale standard. Există suficient spațiu pe masă pentru a găzdui una sau două menghine de 6" (152 mm). Masa staționară este perfectă pentru configurarea primelor operațiuni – precum tăierea pieselor pe materialul cu 5 axe – sau pentru prelucrarea celei de a șasea părți a pieselor complete în 5 axe    

Axul de rotație integrat cu două axe din partea dreaptă are un platou cu diametrul de 500 mm (19,7") care include canale T standard și un alezaj pilot de precizie pentru versatilitatea dispozitivului de fixare. Axul de rotație oferă o înclinarea de +120 și -35 grade și o rotație de 360 de grade pentru prelucrări de înaltă calitate și simultane pe 3+2 sau 5 axe. 

Deoarece masa staționară și platoul axului de rotație (la B0) au aceeași înălțime, puteți fixa piese pe ambele suprafețe și utiliza cursa completă pe axa X a mașinii pentru a prelucra piese lungi    

Acționări rotative cicloidale

Sistemul de antrenare rotativă cicloidală, proiectat pentru mașinile-unelte și roboți, furnizează o combinație excelentă între viteză, precizie și durabilitate pe ambele axe B și C. Designul robust oferă o durată de funcționare lungă, cu operațiuni de mentenanță puține sau chiar inexistente, și este rezistent la accidente. Acționarea rotativă cicloidală poate fi condusă spre înapoi, pentru a absorbi energia dintr-un impact. Capacitatea forței de șoc este de 5 ori valoarea cuplului nominal al cutiei de viteză, iar întreaga cutie de viteză este un simplu înlocuitor direct, în cazul producerii unei defecțiuni. 

Îmbunătățiri pentru ușa operatorului


Ușa UMC-1500-DUO se montează în interiorul incintei, lucru care mărește partea de jos a deschiderii incintei și furnizează un control mai bun al șpanului. 

Montarea consolei de comandă


Designul cu montare internă al ușii UMC-1500-DUO permite consolei de comandă să fie montată în fața mașinii, într-o poziție convenabilă pentru operator.  

Funcții pentru confortul operatorului

Funcțiile pentru confortul operatorului ale modelului UMC-1500-DUO se găsesc pe partea frontală a mașinii pentru acces ușor, inclusiv raftul de portsculă pentru depozitare, masa de lucru, menghina de portsculă, tava pentru depozitare și un furtun pentru clătire.

Design cu ferestre laterale

Plasarea consolei de comandă în fața UMC-1500-DUO ne-a permis să mărim dimensiunea ferestrei și să o facem să se deschidă prin glisare. Acest lucru oferă acces la platoul mașinii și, de asemenea, permite adăugarea unui fond de palete sau a oricărui accesoriu de automatizare.

Bază turnată și rezervor pentru lichidul de răcire

Baza turnată a UMC-1500-DUO este întărită și rigidă, îmbunătățind performanța de așchiere și permițând utilizarea rezervorului nostru pliant pentru lichidul de răcire de 55 de galoane (208 litri), pentru efectuarea cu ușurință a operațiunilor de curățare și întreținere. Un rezervor opțional pentru lichidul de răcire de 95 de galoane (360 de litri) este disponibil, iar ambele rezervoare acceptă opțiunile noastre Separator de ulei și Realimentare cu lichid de răcire, pentru a ajuta la creșterea productivității.    

Curse S.A.E METRIC
Axa X 60.00 in 1524 mm
Axa Y 20.00 in 508 mm
Axa Z 20.00 in 508 mm
Distanța de la capul arborelui principal la platou (~ max) 24.0 in 610 mm
Cap arbore principal față de platou (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
Viteză maximă 8100 rpm 8100 rpm
Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Con CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
Axa B – înclinare S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Viteză maximă 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Cuplu frână 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Viteză maximă 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Cuplu frână 900 ft-lbf 1220 Nm
Balans piesă maxim 27.0 in 686 mm
Platter S.A.E METRIC
Diametru platou 19.70 in 500 mm
Greutate maximă pe platou 660 lb 300.0 kg
Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Număr de canale T standard 7 7
Distanță centru canal T 2.48 in 63 mm
Masă S.A.E METRIC
Lungime 32.0 in 813 mm
Lățime 18.0 in 457 mm
Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distanță centru canal T 4.92 in 125 mm
Număr de canale T standard 3 3
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 650 ipm 16.5 m/min
Curse rapide pe X 900 ipm 22.9 m/min
Curse rapide pe Y 900 ipm 22.9 m/min
Curse rapide pe Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 2750 lbf 12233 N
Tracțiune Y maximă 2750 lbf 12233 N
Tracțiune Z maximă 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 30+1 30+1
Diametru maxim sculă (complet) 2.5 in 64 mm
Diametru maxim sculă (locașuri adiacente goale) 5.0 in 127 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 12 in 305 mm
Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
Sculă pe sculă (medie) 2.80 s 2.80 s
Șpan-la-șpan (mediu) 3.60 s 3.60 s
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 8100 rpm 8100 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 188.0 in x 91.0 in x 109.0 in 478 cm x 231 cm x 277 cm
Paletă export 185.0 in x 91.0 in x 101.0 in 470 cm x 231 cm x 257 cm
Greutate 20100 lb 9120.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 188.0 in x 91.0 in x 125.0 in 478 cm x 231 cm x 318 cm
Weight w/70+1 SMTC 20,120 lb 9,126.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 114 in x 69 in x 43 in 290 cm x 175 cm x 108 cm
Greutate pentru lada cu capac din tablă 1400 lb 1400 lb

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și ruterele din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC., cu excepția mașinilor desktop, a routerelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.

RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...

Înregistrați-vă acum!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servicii și asistență
  • Proprietari
  • Solicitare de service
  • Manuale de utilizare
  • Piese Haas
  • Solicitare de reparație masă rotativă
  • Ghiduri de pre-instalare
  • Cumpărarea sculelor
  • Configurare și preț pentru o mașină Haas nouă
  • Inventar disponibil
  • Listă de prețuri Haas
  • Finanțare CNCA
  • Despre Haas
  • Declarația DNSH
  • Conformitate cu reglementările privind exportul
  • Cariere
  • Certificări și siguranță
  • Contactați-ne
  • Istoric
  • Termeni și condiții
  • Termeni și condiții Haas Tooling
  • Confidențialitate
  • Garanție
  • Comunitatea Haas
  • Programul de certificare oferit de Haas
  • Sporturi cu motor Haas
  • Fundația Gene Haas
  • Comunitatea pentru formare tehnică Haas
  • Evenimente
  • Alăturați-vă conversației
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Mașini-unelte CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255