MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
    • View All
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400SS

  1. Vertikální frézy
  2. Centra VMC se zásobníkem palet
  3. VC-400SS

VC-400SS

Cena od: US$171,995 JEN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Superrychlé VMC s dvojicí palet a pojezdy 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

Model VC-400SS je superrychlou verzí našeho palety rotujícího VMC VC-400, které kombinuje univerzálnost malého vertikálního obráběcího centra řady VF se schopnostmi zásobníku palet EC-400 HMC. Plně integrovaný měnič palet umožňuje nastavení úloh na jedné paletě, zatímco na druhé paletě probíhá obrábění obrobků. Chcete-li zvýšit produktivitu přes noc, jednoduše před odchodem domů naložte obě palety a stiskněte tlačítko Start cyklu.

U velkoobjemových prací nastavte na obou paletách stejnou úlohu, nebo každou paletu nastavte jinak, když pracujete s různorodým nízkým objemem. V případě potřeby rozšířené produkce a schopnosti práce “potmě” je k dispozici zásobník palet se šesti stanicemi a vysokokapacitní měnič nástroje. POZNÁMKA: Zásobník palet vyžaduje doplňkový boční zásobník nástrojů 50+1.

  • Přímo poháněné "inline" vřeteno s kuželem s 12 000 rpm
  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů pro 30+1 nástrojů, s možností rozšíření na 50+1
  • Rychloposuvy 1 200 ipm
  • Zabudovaný měnič palet s paletami s T-drážkou 559 x 368 mm
  • Obrábějte obrobky na jedné paletě, zatímco nastavujete tu druhou
  • Dostupný zásobník palet se šesti stanicemi

See Available Stock

Aktuální dodací doba

2 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtry

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Automatizace
  • Podrobnosti
  • Specifikace

Loading
×

ZÍSKEJTE OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU HNED TEĎ.

Níže prosím zadejte své informace, abychom vám mohli poslat vaši cenovou nabídku. Pokud chcete v budoucnosti mít možnost tento krok přeskočit, jednoduše zadejte své heslo níže a vytvořte si účet MyHaas zdarma.

Již máte svůj účet? Přihlásit se

< Návrat

Contact Information

+ Přidat adresu

Zadejte heslo a vytvořte si účet MyHaas! (volitelné)

Chcete sdílet svou nabídku? (volitelné)


+ Jiné

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 12 000 rpm

Měniče nástrojů

  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30+1 nástroj

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Pásový dopravník třísek HMC
  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Nabíjecí stojan telefonu

Upínání obrobku

  • Sada palet VC-400

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Dispoziční výkres
  • Dispoziční výkres dopravníku CDF
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Tabulka možností automatizace a konfigurace
Videa

HAAS VC-400 A zásobník palet


Model VC-400 kombinuje univerzálnost malého vertikálního obráběcího centra řady VF se schopnostmi měniče palet našeho EC-400 HMC. Plně integrovaný měnič palet umožňuje nastavení úloh na jedné paletě, zatímco na druhé paletě probíhá obrábění obrobků. V tomto videu ukazujeme náš zásobník palet se šesti stanicemi ve spojení s VC-400 pro skutečně „bezobslužnou“ výrobu.

Ukázka obrábění pomocí stroje VC-400


Podívejte se na tuto ukázku obrábění, která ukazuje výkon a všestrannost stroje VC-400. Plně integrovaný měnič palet umožňuje nastavení úloh na jedné paletě, zatímco na druhé paletě probíhá obrábění obrobků, takže se vaše vřeteno nikdy nepřestane otáčet.

Zaměřeno na VC-400


Milton a Andrew s v tomto videu věnují novému VMC měniči palet VC-400. Pokud vás zajímá tento produktivní způsob, jak udržet vřeteno na vertikálně orientovaných dílech více času, zůstaňte. 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní vertikální

Haas VF-2

VF-2

Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 406 × 508 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapacita nástroje
Již od US$66,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Horizontální vřeteno

Haas EC-400

EC-400

Dvoupaletové HMC s paletami 400 mm a pojezdy 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Kužel
  • 4 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$232,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VÝKON KUŽELU 50

Haas EC-500/50

EC-500/50

Dvoupaletové HMC s paletami 500 mm, kuželem 50 a pojezdy 813 x 635 x 711 mm

  • 50 Kužel
  • 4 Osa
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
Již od US$332,995 JEN CNY
US$257,995
Více informací Sestavení a cena

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Dostupný zásobník palet se šesti stanicemi


Ať už provádíte velkoobjemové sériové výrobní cykly či vysoce smíšené/maloobjemové obrábění, nebo prostě jen chcete plně automatický provoz, produktivitu vašeho stroje VC-400/SS můžete zvýšit pomocí našeho plně integrovaného zásobníku palet se šesti stanicemi. POZNÁMKA: Zásobník palet vyžaduje doplňkový boční zásobník nástrojů 50+1. Není určen k instalaci do terénu. Musí být objednán spolu s novým VC-400/SS.

Více informací

Přehled

Vertikální obráběcí centra VC-400 a VC-400SS kombinují obráběcí schopnosti stroje VF-1 s měničem palet ve stylu centra HMC, takže umožňují téměř nepřetržité obrábění bez jakýchkoli prostojů. Nakládejte obrobky do palety čekající v nakládací stanici a také je vykládejte, zatímco vřeteno v pracovním prostoru stroje neustává v obrábění, aby výroba součástí probíhala nepřetržitě. Můžete dokonce připravit novou úlohu na jedné paletě, zatímco váš stroj pracuje na druhé. Zvláštní tabulka s přehledem stavu jednotlivých palet v řídicím rozhraní Haas vám umožňuje kontrolovat stav každé palety.

Porovnání specifikací (palce)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Pojezdy osy (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Vzdálenost čela vřetena od stolu, maximální a minimální 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Rychloposuvy (X, Y, Z) 800 in/min 1 200 in/min 1 000 in/min
Maximální rychlost posuvu frézování 500 in/min 833 in/min 650 in/min
Rychlost vřetena (vyšší maximální dostupná volitelně) 8 100 ot/min. (15 000 ot/min.) 12 000 ot/min. (15 000 ot/min.) 8 100 ot/min. (30 000 ot/min.)
Hodnoty vřetena a hnací systém 30 hp, přímý pohon „inline“ 30 hp, přímý pohon „inline“ 30 hp, přímý pohon „inline“
Kapacita standardního měniče nástroje (volitelně) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Počet palet (paletový zásobník, volitelně) 2 (6+1) 2 (6+1) Nevztahuje se
Interval výměny palet 18 sekund 18 sekund Nevztahuje se
Maximální zátěž palety (paletový zásobník, volitelně) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3 000 lb

Porovnání specifikací (metrické jednotky)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Pojezdy osy (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Vzdálenost čela vřetena od stolu, maximální a minimální 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Rychloposuvy (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Maximální rychlost posuvu frézování 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Rychlost vřetena (vyšší maximální dostupná volitelně) 8 100 ot/min. (15 000 ot/min.) 12 000 ot/min. (15 000 ot/min.) 8 100 ot/min. (30 000 ot/min.)
Hodnoty vřetena a hnací systém 22,4 kW, Přímý pohon „inline“ 22,4 kW, Přímý pohon „inline“ 22,4 kW, Přímý pohon „inline“
Kapacita standardního měniče nástroje (volitelně) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Počet palet (zásobník palet, volitelně) 2 (6+1) 2 (6+1) Nevztahuje se
Interval výměny palet 18 sekund 18 sekund Nevztahuje se
Maximální zátěž palety (paletový zásobník, volitelně) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1 361 kg

Vřeteno


Stroje série VC jsou vybaveny výkonným, v dílenských podmínkách osvědčeným vřetenem, které je standardem většiny vertikálních obráběcích center Haas.

„Inline“ vřeteno s přímým pohonem a kuželem 40 je napojeno přímo na motor pro zajištění perfektní povrchové úpravy a vyšší teplotní stability. Toto přímo hnané vřeteno je k dispozici pro rychlosti do 15 000 ot/min., a rovněž s kuželem HSK-A63. 

  • Chlazení kapalinou pro dlouhé hodiny spolehlivého provozu
  • 17,125" (435mm) rozestup lineárních vodítek osy Z pro spolehlivou stabilitu
  • Robustní konstrukce s 40mm kuličkovým šroubem a 35mm lineárními vodítky
  • Pro zajištění dostatečného přísunu chladicí kapaliny je stroj vybaven mnohatryskovým chladicím prstencem
  • Volitelně je k dispozici programovatelná tryska chladicí kapaliny s 34 možnými pozicemi pro přesnou distribuci chladicí kapaliny na řezné nástroje různé délky (viz obrázek)
  • Volitelně vnitřní chlazení vřetena (300 či 1 000 psi)
  • Volitelně dmychadlo pro ofukování při obrábění
  • Volitelně systém pulzních trysek pro závitování a vrtání s použitím oleje

 

Měnič palet

Stroje VC-400 a VC-400SS jsou standardně vybaveny dvojitým systémem měničů palet pro nepřetržitou produkci. Díky stolu ve stylu frézy je možné umístit na každou paletu paralelně dva svěráky pro dávkové zpracování menších dílů, nebo zpracovávat velké díly po jejich upevnění na jednu paletu s několika svěráky. 

Stůl je vybaven třemi standardními 5/8" (16mm) T-drážkami, které pojmou téměř jakýkoli typ obrobku a umožňují snadnou přípravu jeho upnutí.

  • Rozměry stolu: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Standardní 5/8" (16mm) T-drážky
  • Upínání hydraulickými svorkami pro dokonalou stabilitu při obrábění
  • Maximální zátěžová kapacita jedné palety je 880 lb (399 kg)
  • Maximální zátěžová kapacita každé z palet zásobníku je 500 lb (227 kg)

Hydraulické svorky pro upnutí na paletu

Hydraulická napájená jednotka zajišťuje výkon k upínání palet k přijímači palet a mechanismus ke zvedání a snižování měniče palet.

Hydraulické upínání zajišťuje opakovatelnou přesnost upnutí u každé vyměňované palety a jeho vysokou pevnost při náročném obrábění.

Zásobník palet (volitelné)

Ať už provádíte velkoobjemové výrobní cykly či velmi smíšené / maloobjemové obrábění, nebo prostě chcete plně automatický provoz, svou produktivitu můžete zvýšit pomocí našeho plně integrovaného zásobníku palet. Zásobník palet série VC lze je snadno integrovat s řízením Haas, jehož součástí je zjednodušená tabulka plánování palet umožňující pohodlnou přípravu úloh na jediné obrazovce. Každé z palet lze přiřadit programy a také je možné přerušit zpracování úlohy a zahájit ji znovu.  

  • 6 úložných umístění + 1 obráběcí stanice
  • Stroj je vybaven celkem 7 funkčními paletami
  • Palety o rozměrech 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • Vyžaduje doplňkový boční zásobník nástrojů 50+1.
  • Není kompatibilní s variantami o 4 a 5 osách
  • Maximální zátěž na jednu paletu, včetně soustavy upínání obrobku: 500 lb (227 kg)
  • Není k dispozici pro instalaci v terénu

 

Postranní zásobník nástrojů

Stroje VC-400 a VC-400SS jsou standardně vybaveny bočním zásobníkem nástrojů 30+1. 

Vyrábíme vlastní měniče nástrojů od roku 1988, s ohledem na úplnou integraci a funkčnost. Používáme naše vlastní návrhy a na tom se nic nezmění.

Tento boční zásobník nástrojů Haas je vybaven karuselem poháněným servomotorem, který umožňuje přímé polohování na kterýkoli nástroj v karuselu – již žádné indexování po jedné kapse. Rychlejší polohování zkracuje doby cyklu během krátkých obráběcích operací nebo v případě, že není karusel nastaven na fázi pro další nástroj.

  • Standardní kužel 40, 30+1 nástroj
  • K dispozici pro vřeteno HSK-A63
  • K dispozici boční zásobník nástrojů 50+1 (volitelně)
  • Karusel pro přímé polohování pro super rychlé fázování nástroje
  • Rychlé změny nástroje zkracují dobu cyklu při každé změně nástroje
  • Stůl s kapsami na nástroje umožňuje úplnou kontrolu měniče nástroje
  • Identifikace nástrojů jako VELKÝCH pro ponechání sousedících kapes prázdných
  • Identifikace nástrojů jako TĚŽKÝCH pro zpomalení pohybu měniče nástroje

Manipulace s třískami

Srdcem systému manipulace s třískami je ve stroji VC-400 široký pásový dopravník třísek umístěný ve střední části stroje, přímo pod vřetenem. Prudké stěny vnitřního pouzdra jednoduše odvádějí třísky na pás. 

Dopravník vykládá třísky ve výšce průmyslového  bubnu plné velikosti. Oplachovací trysky zabudované ve stropě jsou poháněny samostatným čerpadlem chladicí kapaliny a umožňují směrovat proud chladicí kapaliny do oblastí, kde by se mohly hromadit třísky. Tím urychlí odvod třísek. 

Automatický zdvihač sondy (volitelné)


Rameno automatického bloku sondy uchovává během obrábění sondu nastavení nástroje v ochranné přihrádce. Když je zapotřebí nástrojová sonda, kód M104 zvedne rameno automatického bloku se sondou a zajistí ji na místě. Po dokončení sondování kód M105 zasune sondu do její ochranné přihrádky.

  • Je součástí volitelného bezdrátového intuitivního systému sondování (WIPS)
  • Programovatelnost pomocí M-kódů umožňuje inspekci nástrojů za provozu
  • Zvláštní obrazovka řízení Haas vyhrazená manuálním operacím
  • Sonda není v pracovním prostoru znečišťována třískami ani jinak kontaminována 

Stupňovitá základna a sloupek

Design VC-400/SS s několikadílnou základnou a sloupkem, v němž je jedna kolejnice lineárního vedení osy X umístěna v jiné horizontální rovině než druhá, zvyšuje pevnost a stabilitu soustavy sloupku hlavice vřetena. Díky hydraulickému upínání palet a designu se stupňovitou základnou/sloupkem je stroj v celé délce pojezdu až k jeho vrcholu pevnější než kdy dříve! 

  • 21,5" (546mm) podstavné nožky s širokým rozestupem pro solidní stabilitu v ose X
  • Velké kuličkové šrouby o průměru 40 mm na všech osách
  • Robustní 35mm lineární vodítka na všech osách
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 22.00 in 559 mm
Osa Y 16.00 in 406 mm
Osa Z 20.00 in 508 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 24.0 in 610 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
Max. rychlost 12000 rpm 12000 rpm
Max. krouticí moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
Stůl S.A.E METRIC
Délka 22.0 in 559 mm
Šířka 14.5 in 368 mm
Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdálenost T-drážek od středu 2.76 in 70 mm
Počet standardních T-drážek 3 3
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Množství palet 2 2
Délka palety 22.00 in 559 mm
Šířka palety 14.50 in 368 mm
Max. zatížení palety 880 lb 399.0 kg
Max. průměr dílu 22.5 in 572 mm
Max. hmotnost obrobku 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Čas výměny palety 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 833 ipm 21.2 m/min
Rychloposuv na X 1200 ipm 30.5 m/min
Rychloposuv na Y 1200 ipm 30.5 m/min
Rychloposuv na Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 3380 lbf 15035 N
Max. síla Y 3380 lbf 15035 N
Max. síla Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Max. průměr nástroje (plný) 2.5 in 64 mm
Max. průměr nástroje (vedlejší prázdný) 5.0 in 127 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 12 in 305 mm
Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 1.80 s 1.80 s
Tříska-tříska (prům.) 2.40 s 2.40 s
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 1/2 in 1/2 in
Spojka (vzduchová) 1/2 in 1/2 in
Min. tlak vzduchu 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vřetena 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
Exportní paleta 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Hmotnost 17520 lb 7947.0 kg

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255