MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400SS

  1. Vertikale fræsere
  2. VMC'er med palletteveksling
  3. VC-400SS

VC-400SS

Startpris: US$171,995 KUN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Super-Speed VMC med dobbelt-pallette med vandring på 559 x 406 x 508 mm (22" x 16" x 20")

VC-400SS er super-speed-versionen af vores VMC med palletteskifter VC-400, der kombinerer alsidigheden fra et lille, vertikalt bearbejdningscenter fra VF-serien med evnen til at skifte palletter på vores EC-400 HMC. Den fuldt integrerede palletteskifter lader dig opsætte jobs på én palle, mens du kører emner på den anden palle. For ekstra produktion i løbet af natten skal du blot isætte begge paller og trykke på cyklusstart, før du tager hjem.

Til opgaver med store arbejdsmængder kan du opsætte samme job på begge paller eller opsætte hver palle forskelligt til bearbejdning af høj blanding, lille mængde. 6-stationers pallettepulje og værktøjsveksler med høj hastighed er tilgængelig ved udvidet produktion og ubemandet funktion. BEMÆRK: Pallettepulje kræver valgfri 50+1 sidemonteret værktøjsveksler.

  • 12.000 rpm integreret direkte drevspindel
  • High-Speed 30+1 sidemonteret værktøjsveksler med tilgængelig 50+1
  • 1200 ipm ilgang
  • Indbygget palletteskifter med 559 mm x 368 mm T-åbningspaller
  • Bearbejd emner på én palle, mens den anden opsættes
  • 6-stationers pallettepulje er tilgængelig

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 12k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Specifikationer

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 12.000 rpm

Værktøjsvekslere

  • Højhastigheds 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

Spån- og kølevandshåndtering

  • Transportbånd til spåner af remtypen, HMC
  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Spånbakke-filtersæt
  • kølevandspumpe med enkelt trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Telefonopladningsstander

Emneholder

  • VC-400 pallesæt

Forsendelse

  • Løfteanvisning

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Layouttegning
  • Layouttegning af CDF-transportør
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Automatiseringsmuligheder og konfigurationsdiagram
Videoer

Haas VC-400 og pallette pool


VC-400 kombinerer alsidigheden fra et lille vertikalt bearbejdningscenter fra VF-serien med muligheden for palletteskift fra vores EC-400 HMC. Med den fuldt integrerede palletteskifter kan du opsætte jobs på en palle, mens du kører emner på den anden palle. I denne video viser vi vores 6-stationers pallette pool koblet sammen med VC-400 for ægte, uovervåget kørsel.

Demonstration af skæring med VC-400


Se denne demonstration af skæring, der viser, hvor kraftfuld og alsidig VC-400 er. Den fuldt integrerede palletteskifter lader dig opsætte jobs på én pallette, mens du kører emner på den anden, så din spindel aldrig stopper med at dreje.

Fokus på VC-400


I denne video ser Milton og Andrew på den nye VMC med palletteskifter, VC-400. Hvis du er interesseret i denne produktive måde at holde spindlen kørende længere på dine lodret placerede emner, så bliv lige hængende. 

RELATEREDE PRODUKTER

Standard vertikal

Haas VF-2

VF-2

Vertikal CNC-fræser med vandringer på 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 8.1k RPM
  • 20 Værktøjskapacitet
Starter ved US$66,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris

Horisontal spindel

Haas EC-400

EC-400

400 mm HMC med dobbelt-pallette med 559 x 635 x 559 mm vandring

  • 40 Konus
  • 4 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Starter ved US$232,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris

KRAFTEN AF KONUS 50

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 mm dobbeltpalle HMC, konus 50, 813 x 635 x 711 mm vandring

  • 50 Konus
  • 4 Akse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet
Starter ved US$332,995 KUN CNY
US$257,995
Lær mere Version og pris

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

6-station pallette pool er tilgængelig


Uanset om du kører produktionskørsler med høj volumen, bearbejdning med miks af høj/lav volumen eller bare ønsker at køre ubemandet, så kan du øge produktiviteten af din VC-400/SS med vores fuldt integrerede 6-stationers pallet pool. BEMÆRK: Pallettepulje kræver valgfri 50+1 sidemonteret værktøjsveksler. Kan ikke installeres på stedet. Skal bestilles med en ny VC-400/SS.

Lær mere

Oversigt

De vertikale bearbejdningscentre VC-400 og VC-400SS kombinerer maskinegenskaberne ved en VF-1 med en palletteskifter i HMC-stil for at yde næsten kontinuerlig bearbejdning stort set uden nedetid. På- og aflæs emner på palletten, der venter i isætningsstationen, mens spindelen producerer spåner på arbejdsområdet, så maskinen fortsat producerer emner. Du kan endog opsætte et nyt job på en pallette samtidig med at din maskine fremstiller emner på den anden. Et dedikeret pallette-skema i Haas-styringen lader dig kontrollere statussen på hver pallette.

Specifikation Sammenligning (tommer)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Aksevandring (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Spindelnæse til bord - maksimum og minimum 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Omstilling mellem arbejdspositioner (X, Y, Z) 800 tommer/min 1200 tommer/min 1000 tommer/min
Maksimal skærehastighed 500 tommer/min 833 tommer/min 650 tommer/min
Spindelhastighed (maksimalt mulige) 8.100 rpm (15.000 rpm) 12.000 rpm (15.000 rpm) 8.100 rpm (30.000 rpm)
Spindeleffekt og drevsystem Inline drev med 30 hk Inline drev med 30 hk Inline drev med 30 hk
Standard værktøjsvekslerkapacitet (valgfri) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Antal palletter (valgfri pallette-pool) 2 (6+1) 2 (6+1) Ikke relevant
Udskiftningstid fra en palle til en anden 18 sekunder 18 sekunder Ikke relevant
Maksimumvægt på pallette (valgfri pallette-pool) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3.000 lb

Specifikation Sammenligning (meter)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Aksevandring (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Spindelnæse til bord - maksimum og minimum 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Omstilling mellem arbejdspositioner (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Maksimal skærehastighed 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Spindelhastighed (maksimalt mulige) 8.100 rpm (15.000 rpm) 12.000 rpm (15.000 rpm) 8.100 rpm (30.000 rpm)
Spindeleffekt og drevsystem Inline drev på 22,4 kW Inline drev på 22,4 kW Inline drev på 22,4 kW
Standard værktøjsvekslerkapacitet (valgfri) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Antal palletter (valgfri pallette-pool) 2 (6+1) 2 (6+1) Ikke relevant
Udskiftningstid fra en palle til en anden 18 sekunder 18 sekunder Ikke relevant
Maksimumvægt på pallette (valgfri pallette-pool) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1.361 kg

Spindel


VC-maskinserien har de samme kraftige, værkstedsafprøvede, Haas-byggede spindler, der leveres som standard på de fleste af Haas’ vertikale bearbejdningscentre.

Den er en inline spindel med konus 40, direkte tilkoblet motoren for at give enestående overfladebehandlinger og større termisk stabilitet. Den inline spindel fås i hastigheder op til 15.000 rpm, så vel som konus HSK-A63. 

  • Væskeafkølet for mange timers driftssikker betjening
  • 435 mm (17.125") Z-akset, lineær guideadskillelse med bred afstand for solid stabilitet
  • Robust, Z-akset kuglespindel på 40 mm og lineær guidekonstruktion på 35 mm
  • Indeholder flerdyset kølevandsring for øget kølevandstilførsel
  • Valgfri programmerbar kølevandsdyse med 34 positioner for præcis kølevandstilførsel til værktøj i forskellige længder (vist på billedet)
  • Valgfri køling gennem spindel (300 eller 1.000 psi)
  • Valgfri luftafblæsning gennem værktøjer
  • Valgfrit puls-jetsystem til gevindskæring og boring med olie

 

Palleskifter

VC-400 og VC-400SS leveres som standard med et dobbelt palletteskiftersystem for uafbrudt produktion. Med fræsebordet kan man have to skruestikker side om side på hver pallette til at fabrikere små partier af emner, eller du kan fabrikere store emner ved at opsætte drift på hver pallette med flere skruestikker. 

Bordet er udstyret med tre standard T-åbninger på 16 mm (5/8"), der er kompatible med stort set alle typer emneholdere for hurtig og nem opsætning.

  • Bordstørrelser: 559 x 368 mm  (22" x 14,5")
  • Standard T-åbninger på 16 mm (5/8")
  • Hydraulisk fastspænding til synkron bearbejdning
  • Pallettens maksimale vægtkapacitet er 399 kg (880 lb) hver
  • Pallette-poolens maksimale vægtkapacitet er 227 kg (500 lb) hver

Hydraulisk pallette-fastspænding

Den hydrauliske kraftenhed giver kraften til at fastspænde pallen til pallemodtageren, og hæver og sænker også palleskiftermekanismen.

Hydraulisk fastspænding sikrer gentagelsesnøjagtighed for hvert palletteskift og giver høj robusthed ved tung bearbejdning.

Pallette-pool (valgfri)

Uanset om du laver højt volumen produktionskørsler, høj mix/lav volumenbearbejdning eller bare ønsker at køre slukket lys-funktionen kan vores fuldt integrerede pallette pool-systemer booste din produktivitet. VC-seriens pallette-pool integreres problemfrit med Haas-styringen, der inkluderer et forenklet palletteskema, der giver mulighed for jobplanlægningsfunktioner fra en enkelt dedikeret side. Du kan tildele programmer til hver pallette og genstarte et job midt i processen.  

  • 6 opbevaringssteder +1 bearbejdningsstation
  • Der medfølger i alt 7 palletter klar til brug
  • Palletter på 559 x 368 mm (22" x 14,5")
  • Kræver den valgfri 50+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • Ikke kompatibel med 4. og 5. akse valgmuligheder
  • Maksimal vægt pr. pallette, inklusiv emneholder: 227 kg (500 lb)
  • Kan ikke eftermonteres

 

Sidemonteret værktøjsskifter

VC-400 og VC-400SS leveres som standard med en 30+1 sidemonteret værktøjsveksler. 

Vi har produceret vores egne værktøjsvekslere siden 1988, med komplet integration og funktionalitet i tankerne. Vi bruger vores egne designs, og det er, ligesom vi ønsker det.

Denne sidemonteret værktøjsveksler har en servodreven karrusel, som muliggør direkte positionering iht. ethvert værktøj i karrusellen - slut med at indeksere en station ad gangen. Hurtigere positionering reducerer cyklustider under korte bearbejdningsopgaver, eller når karruselen ikke allerede er forberedt til næste værktøj.

  • Standard 30+1 værktøj med konus 40
  • Tilgængelig til HSK-A63-spindelen
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler tilgængelig (valgfri)
  • Karrusel med direkte placering for superhurtig værktøjsklargøring
  • Hurtige værktøjsskift forkorter cyklustiderne ved hvert værktøjsskift
  • Lommeværktøjsbord i styringen giver fuldstændig kontrol over værktøjsveksleren
  • Identificer værktøjer som STORE for at efterlade tilstødende stationer tomme
  • Identificer værktøjer som TUNGE for at decelerere værktøjsvekslerbevægelse

Spånhåndtering

Spånhåndteringssystemet på VC-400 er en spåntransportør med et bredt bånd, og som er placeret midt i maskinen lige under spindelen. De stejle vægge i kabinettet fører nemt spånerne hen på båndet. 

Transportbåndet udleder spånerne ved samme højde som i en  industritønde  i fuld størrelse. Afvaskningsdyser er monteret i loftet og forsynes af en separat kølevandspumpe, så du har mulighed for at lede kølevandet til de områder, hvor spånerne samler sig, hvilket giver endnu bedre fjernelse af spåner. 

Automatisk probe-hæveblok (valgfri)


En automatisk sondearm gemmer værktøjsindstillings-sonden i en beskyttet beholder under maskinbearbejdning. Når der er brug for en værktøjssonde, aktiverer en M104 kode den automatiske sondearm til at løfte sonden og sætte den på plads. Når sonderingen er færdig, trækker en M105 sonden tilbage til dens beskyttede beholder.

  • Medfølger på det trådløse, intuitive probesystem (WIPS) valgfrit
  • Programmerbar med M-koder for eftersyn under processen
  • Dedikeret side på Haas-styringen til manuel drift
  • Proben forbliver fri for spåner og kontaminering på arbejdsområdet 

Trindelt base og kolonne

VC-400SS-designet med den trindelte base og kolonne, hvor en X-akses lineære guideskinne er på et andet, horisontalt plan end den anden, øger stabiliteten på spindelhovedets kolonne.  Med hydraulisk pallette-fastspænding og det trindelte base-/kolonnedesign er maskinen mere robust end nogensinde før – hele vejen til toppen! 

  • 546 mm (21,5") trindelt med bred afstand for solid stabilitet på X-aksen
  • Stor kuglespindel med en diameter på 40 mm på alle akser
  • Robuste, lineære guider på 35 mm på alle akser
Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 22.00 in 559 mm
Y-akse 16.00 in 406 mm
Z-akse 20.00 in 508 mm
Spindelnæse til bord (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Spindelnæse til bord (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hastighed 12000 rpm 12000 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
Bord S.A.E METRIC
Længde 22.0 in 559 mm
Bredde 14.5 in 368 mm
Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Centerafstand for T-åbning 2.76 in 70 mm
Antal std. T-åbninger 3 3
Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Antal paller 2 2
Pallelængde 22.00 in 559 mm
Pallebredde 14.50 in 368 mm
Maks. pallebelastning 880 lb 399.0 kg
Maks. emnediameter 22.5 in 572 mm
Maks. emnehøjde 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Tid for palleskift 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 833 ipm 21.2 m/min
Ilgang på X 1200 ipm 30.5 m/min
Ilgang på Y 1200 ipm 30.5 m/min
Ilgang på Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 3380 lbf 15035 N
Maks. stød Y 3380 lbf 15035 N
Maks. stød Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Maks. værktøjsdiameter (fuld) 2.5 in 64 mm
Maks. værktøjsdiameter (tilstødende tom) 5.0 in 127 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 12 in 305 mm
Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
Værktøj til værktøj (gns.) 1.80 s 1.80 s
Spån-til-spån (gns.) 2.40 s 2.40 s
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 1/2 in 1/2 in
Kobling (luft) 1/2 in 1/2 in
Min. lufttryk 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelstrøm 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
Eksportpalle 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Vægt 17520 lb 7947.0 kg

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255