MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
0
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • machines Hoofdmenu
    • Haas verticale freesmachines Verticale bewerkingscentra
      Verticale bewerkingscentra
      Verticale bewerkingscentra View All
      • Verticale bewerkingscentra
      • VF-serie
      • Universele machines
      • VR-serie
      • VP-5 prismatisch
      • Palletwisselaar VMC’s
      • Mini Mills
      • MoldMakers
      • Hogesnelheidsboorcentra
      • Boor/tap/frees-serie
      • Toolroom Mill Serie
      • Compact verticaal bewerkingscentrum
      • Portaalfreesmachine
      • SR-bladrouters
      • Extra grote VMC
      • Frezen met dubbele kolom
      • Control Simulator
      • Frees automatische werkstukbelader
      • VMC/UMC aan de zijkant ladende automatische werkstukbelader
      • Compacte automatische werkstukbelader
    • Product Image Multi-asoplossingen
      Multi-asoplossingen
      Multi-asoplossingen View All
      • Multi-asoplossingen
      • Y-as-draaimachines
      • 5-assige freesmachines
    • Haas draaimachines Draaimachines
      Draaimachines
      Draaimachines View All
      • Draaimachines
      • ST-serie
      • Dubbele spil
      • Box Way-serie
      • Toolroom-draaimachines
      • Compacte draaimachine
      • Haas-staafdoorvoer V2
      • Draaimachine automatische werkstukbelader
    • Horizontale freesmachines van Haas Horizontale freesmachines
      Horizontale freesmachines
      Horizontale freesmachines View All
      • Horizontale freesmachines
      • SK-50
      • 40 opname SK40
    • Draai- en indexeertafels van Haas Draai- en indexeertafels
      Draai- en indexeertafels
      Draai- en indexeertafels View All
      • Draai- en indexeertafels
      • Draaitafels
      • Indexeertafels
      • 5-assige draaitafels
      • Extra lange draaitafels
    • Product Image Automatiseringssystemen
      Automatiseringssystemen
      Automatiseringssystemen View All
      • Automatiseringssystemen
      • Automatisering voor freesmachines
      • Draaimachine automatisering
      • Automatiseringsmodellen
    • Haas boorcentra Desktop-machines
      Desktop-machines
      Desktop-machines View All
      • Desktop-machines
      • Desktop Freesmachine
      • Desktop draaimachine
    • Haas-winkelapparatuur Werkplaatsapparatuur
      Werkplaatsapparatuur
      Werkplaatsapparatuur View All
      • Werkplaatsapparatuur
      • Bandzaag
      • Knie frees
      • Oppervlakteslijpmachine, 2550
      • Lasersnijmachine
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
      WINKELEN VOOR GEREEDSCHAP
      • Een Haas samen stellen en de prijs bepalen
      • Prijslijst
      • Beschikbare voorraad
      • CNCA financiering
      WILT U MET IEMAND SPREKEN?

      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opties Hoofdmenu
    • Product Image Spillen
      Spillen
      Spillen View All
      • Spillen
    • Product Image Gereedschapswisselaars
      Gereedschapswisselaars
      Gereedschapswisselaars View All
      • Gereedschapswisselaars
    • Product Image 4e- | 5e-as
      4e- | 5e-as
      4e- | 5e-as View All
      • 4e- | 5e-as
    • Product Image Revolvers en aangedreven gereedschappen
      Revolvers en aangedreven gereedschappen
      Revolvers en aangedreven gereedschappen View All
      • Revolvers en aangedreven gereedschappen
    • Product Image Tasten
      Tasten
      Tasten View All
      • Tasten
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel Spaanders en koelmiddelbeheer
      Spaanders en koelmiddelbeheer
      Spaanders en koelmiddelbeheer View All
      • Spaanders en koelmiddelbeheer
    • De Haas besturing De Haas besturing
      De Haas besturing
      De Haas besturing View All
      • De Haas besturing
    • Product Image Productopties
      Productopties
      Productopties View All
      • Productopties
    • Product Image Gereedschap en opspanning
      Gereedschap en opspanning
      Gereedschap en opspanning View All
      • Gereedschap en opspanning
    • Product Image Werkstukopspanning
      Werkstukopspanning
      Werkstukopspanning View All
      • Werkstukopspanning
    • Product Image 5-assige oplossingen
      5-assige oplossingen
      5-assige oplossingen View All
      • 5-assige oplossingen
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
      WINKELEN VOOR GEREEDSCHAP
      • Een Haas samen stellen en de prijs bepalen
      • Prijslijst
      • Beschikbare voorraad
      • CNCA financiering
      WILT U MET IEMAND SPREKEN?

      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Hoofdmenu
      Ontdek het verschil dat Haas maakt
    • Waarom Haas
    • MyHaas
    • Onderwijscommunity
    • Industrie 4.0
    • Haas certificering
    • Ervaringen van klanten
  • Service Hoofdmenu
      Welkom bij Haas Service
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
    • Haas-gereedschap
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • De Hot Deals van vandaag
      De Hot Deals van vandaag Shop All
      • Freesgereedschapshouder
      • Freesgereedschap
      • Meting en inspectie
      • Kottersystemen
      • Freeswerkstukopspanning
      • Freesdoornsets
      • Draaimachinegereedschapshouder
      • Draaimachinegereedschap
      • Klauwplaat draaibank
      • ER-spantangen en -houders
      • Gaten maken
      • Schroefdraadsnijden
      • Brootsen
      • Gereedschapsopslag
      • Bekleding & Accessoires
    • Opruiming
      Opruiming Shop All
    • Meting en inspectie
      Meting en inspectie Shop All
      • Inspectiekits
      • Tastersets en -toebehoren
      • Rand- en middenzoekers
      • Vergelijkende Meetinstrumenten
      • Hoogtemeters
      • Schuifmaten
      • Plug- en ringmeters
      • Meterblokken en accessoires
      • Pinmeters en toebehoren
      • Meetklokken
      • Wijzerplaat testindicatoren
      • Boringmeters
      • Meetklok-accessoires
      • V-blokken
      • Instelblokken
      • Dieptemeting
      • Micrometers
      • Accessoires schroefmaat
      • Micrometersets
      • Boringmetersets
      • Startersets
      • Meetkloksets
      • Remklauwsets
      • Gereedschapshouder controlestation
      • Hoogtemeters
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots en accessoires
      Cobots en accessoires Shop All
      • Cobot-sets
      • Cobot-sets
      • Beschermende barrières
      • Grijpers
      • Robotcel-accessoires
    • Ondersteuning voor de winkel
      Ondersteuning voor de winkel Shop All
      • Luchtcompressoren
      • Lasermarkeermachines
      • Accessoires voor bandzaag
      • Oppervlakteslijpschijven
    • Freesgereedschapshouder
      Freesgereedschapshouder Shop All
      • Eindfreeshouders
      • Freesdoornhouder
      • Krimphouders
      • ER-spantanghouders
      • Freesbeitels en spantangen
      • Boorklauwplaten
      • Aantrekbouten
      • Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
      • Hydraulische freesbeitels en spantangen
      • Gereedschapshouder en moersleutels
    • Freesgereedschap
      Freesgereedschap Shop All
      • Freesdoornlichamen
      • Inzetstukken voor frezen
      • Schachtfrezen
      • Afkantfrezen en inzetstukken
      • Indexeerbare eindfreeslichamen
      • Kogeleindfrezen
      • Afkanteindfrezen
      • Voorbewerkingsfrezen
      • Indexeerbare bolneusfrezen en wisselplaten
      • Freesdoornsets
      • Afschuinfrezensets
      • Indexeerbare vingerfreessets
      • Zwaluwstaartfrezen
      • Indexeerbare zwaluwstaartfrezen
      • Graveerfrezen
      • Bramen
      • Sleutelzittingfrezen
      • Schachtfrezen voor hoekafronding
      • CNC-frezen voor hout
    • Kottersystemen
      Kottersystemen Shop All
      • Kotterkoppen en -patronen
      • Kotterhouders en verlengstukken
    • Freeswerkstukopspanning
      Freeswerkstukopspanning Shop All
      • Klemmen met vaste klauw
      • Zelfcentrerende bankschroeven
      • Adapterplaten
      • Klemklauwen
      • Klembevestigingen en opspanningen
      • Vise Kits
      • Parallelklemmen
      • Roterende gereedschapsklemsets
      • Opspanning klemmen
      • Geautomatiseerde werkstukopspanningssets
      • Gereedschapsmakersklem
      • Klemkrachtmeters
      • Spantangopspanningen
      • Hoekplaten
    • Draaimachinegereedschapshouder
      Draaimachinegereedschapshouder Shop All
      • TL- en CL-statische draaihouders
      • BOT statische draaihouders
      • BMT statische draaihouders
      • Freesgereedschapshouder
      • Draaihouder reductiehulzen / Bussen
      • VDI statische draaihouders
    • Draaimachinegereedschap
      Draaimachinegereedschap Shop All
      • Afkortgereedschap
      • Afkortgereedschapkits
      • Draai-inzetstukken
      • Gereedschappen voor groefsteken en doorslijpen
      • Gereedschappen voor inwendig (ID) groefsteken en schroefdraadsnijden
      • Draadsnij-inzetstuk
      • Gereedschappen voor schroefdraadsnijden
      • Boorstaven / interne (ID) draaigereedschappen
      • Externe (OD) draaigereedschappen
      • Cermet draai-inzetstukken
      • CBN-DRAAIWISSELPLATEN
      • Haas Notch-groef en draadsnij-wisselplaten
      • Haas Notch-groef en draadsnijgereedschapshouders
      • Micro Turning Tools
    • Klauwplaat draaibank
      Klauwplaat draaibank Shop All
      • Live centra
      • Spilreductiehulzen/liners
      • Snelwisselbare spantangen
      • QuikChange spantanghouders
      • 5C spantangen
      • 5C spantangsets
      • Boring ringen voor draaimachine
      • Klauwen voor draaimachines
      • Staafgrijpers
    • Verpakkingssets
      Verpakkingssets Shop All
      • Spaanverwijderingsventilatorsets
      • Freesgereedschapssets
      • Indexeerbare vingerfreessets
      • Afkortgereedschapkits
      • Boor-/tapsets
      • Indexeerbare boorsets
      • Freesdoornsets
      • Afschuinfrezensets
      • Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Draaimachine startsets
      • Werkstukopspanningssets
      • Roterende gereedschapsklemsets
      • Vise Kits
      • 3-klauwplaatsets voor frezen
      • Opspankubus sets
      • Reductiehulssets
      • Geautomatiseerde werkstukopspanningssets
      • Meet- en inspectiesets
      • Remklauwsets
      • Meetkloksets
      • Boringmetersets
      • Startersets
      • Micrometersets
    • ER-spantangen en -houders
      ER-spantangen en -houders Shop All
      • ER-spantangen met rechte boring
      • ER afgedichte spantangen
      • ER-tapspantangen
      • ER-spantangsets en -accessoires
      • ER-spantanghouders
      • Rechte schacht ER-spantanghouders
      • Sleutelloze boorklauwplaten met rechte schacht
    • Gaten maken
      Gaten maken Shop All
      • Hardmetalen boren
      • Indexeerbare boorlichamen
      • Indexeerbare boorinzetstukken
      • Modulaire boorlichamen
      • Modulaire boorkoppen
      • Kobaltboren en sets
      • Centerboren
      • Ruimers
      • Indexeerbare boorsets
      • Puntboren
      • Spade-boorlichamen
      • Spade-boorwisselplaten
      • Verzinkboren
    • Schroefdraadsnijden
      Schroefdraadsnijden Shop All
      • Taps
      • Draadsnij-inzetstuk
      • Gereedschappen voor schroefdraadsnijden
      • Schroefdraadfrezen
      • Pijptaps
      • Boor-/tapsets
    • Brootsen
      Brootsen Shop All
      • Tapgereedschappen
      • Wisselplaten voor tappen
    • Opspankubussen
      Opspankubussen Shop All
      • Opspankubussen
      • Opspankubus sets
    • Handbediende klauwplaten voor frezen
      Handbediende klauwplaten voor frezen Shop All
      • Klauwplaten voor 5C-indexeertafel
      • 3-klauwplatem en bevestigingen voor frezen
    • Ontbramings- en schuurmiddelen
      Ontbramings- en schuurmiddelen Shop All
      • Schuursponsjes
      • Ontbraamgereedschappen
      • Ontbraamwielen
      • Schuurvellen en -rollen
    • Gereedschapstaster en warmtekrimpers
      Gereedschapstaster en warmtekrimpers Shop All
      • Gereedschapstastermachines
      • Krimppassing-machines
    • Gereedschapsopslag
      Gereedschapsopslag Shop All
      • Gereedschapswagens
      • Gereedschapslade
    • Machineonderhoud
      Machineonderhoud Shop All
      • Spil teststaven
      • Niveaus
      • Refractometers
      • Machineadditieven en benodigdheden
      • Machine Accessories
    • Gereedschapsaccessoires
      Gereedschapsaccessoires Shop All
      • Conusreinigers voor spil en gereedschapshouder
      • Haas-winkellift
      • Gereedschapshouderarmaturen
      • CNC-verwijderingsventilatoren
      • Dead Blow Hammers
      • Hamers en houten hamers
      • Anti-Fatigue Mats
      • Reserveonderdelen
      • Layout Tools
      • Sleutels
      • Handfreesgereedschappen
      • Shop Krukken
      • Hijsmagneten
      • Safety Apparel
      • Freesgereedschapslijpers
    • Bekleding & Accessoires
      Bekleding & Accessoires Shop All
      • Accessoires
      • Kleding
    • HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      MEEST FAVORIET MEEST FAVORIET
      GEREEDSCHAPSPROMOTIES GEREEDSCHAPSPROMOTIES
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen
      KITS AANGEMAAKT VOOR U KITS AANGEMAAKT VOOR U
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Gebruik de pijltjes op en neer om een beschikbaar resultaat te selecteren. Druk op Enter om naar het geselecteerde zoekresultaat te gaan. Als u met aanraaktoetsen werkt, kunt u touch- en swipetekens gebruiken.
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
0
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-2SSYT

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. VF-serie
  3. VF-2SSYT

VF-2SSYT

Startprijs: US$89,995 ALLEEN CNY
 
Momenteel niet beschikbaar in uw regio
Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 508 x 508 mm

De hoogwaardige Super-Speed verticale bewerkingscentra van Haas bieden de hoge spilsnelheden, snelle ijlgangen en snelle gereedschapswissels die nodig zijn voor een hoog productievolume en gereduceerde cyclusduur. Elke SS-machine is uitgerust met een in-line direct aangedreven spil van 12.000 rpm, een ultrasnelle aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar en hogesnelheidsijlgangen op alle assen.  De VF-2SSYT heeft een grotere Y-asverplaatsing dan onze uiterst populaire VF-2SS.

  • Uitgebreide Y-asverplaatsing
  • Hogesnelheidsspil
  • Snelle ijlgangen
  • Supersnel aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

5 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filters

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-model machines zijn alleen beschikbaar in CNY-prijzen
Vergelijk machines
VERKEN INVENTARIS
Vergelijk machines
SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Machine-informatie
  • Automatisering
  • Specificaties
  • Matentabel voor draaitafel

Loading
×

ONTVANG NU DIRECT UW OFFERTE

Voer hieronder uw gegevens in om direct uw offerte te ontvangen. Om deze stap in de toekomst over te slaan, voert u eenvoudigweg hieronder een wachtwoord in om uw gratis MyHaas-account te maken.

Hebt u al een account? Aanmelden

< Retour

Contact Information

+ Adres toevoegen

Voer een wachtwoord in om een MyHaas-account aan te maken! (optioneel)

Wilt u uw offerte delen? (optioneel)


+ Een ander(e)

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

ERVARINGEN VAN KLANTEN

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

Spillen

  • Spil van 12.000 rpm

Gereedschapswisselaars

  • High-Speed 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

Spaanders en koelmiddelbeheer

  • Luchtstraal voor venster
  • Koelmiddeltank van 55 gallon
  • Meerfasige koelmiddelpomp
  • Spaan Washdown-functie

De Haas besturing

  • Besturing breedbeeldmonitor
  • Ethernet-interface
  • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
  • Bescherming tegen stroompieken
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Advanced Tool Management (ATM)
  • M-code voor mediaweergave; M130
  • HaasConnect: Bewaking op afstand
  • Uitvoeren in veilige modus
  • HaasDrop
  • Gesynchroniseerd tappen
  • Standaard programmageheugen, 1GB

Productopties

  • Roestvrij stalen geleidingsafdekking
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
Beschikbare opties

Spillen

  • Spil van 12.000 omw/min, HSK-A63
  • Spil van 15.000 rpm
  • Spil van 15.000 omw/min, HSK-A63
  • In-line spil van 18.000 owm/min
  • Spil van 18.000 rpm, HSK-A63

Gereedschapswisselaars

  • Aan de zijkant bevestigde hogesnelheidsgereedschapswisselaar 50 + 1 gereedschapsplaatsen
  • Aan de zijkant bevestigde hogesnelheidsgereedschapswisselaar 50 + 1 gereedschapsplaatsen, HSK
  • Aan de zijkant bevestigde hogesnelheidsgereedschapswisselaar 70 + 1 gereedschapsplaatsen
  • Aan de zijkant bevestigde hogesnelheidsgereedschapswisselaar 70+1, HSK

4e- | 5e-as

  • 4-assige aandrijving en -bedrading
  • 5e-asaandrijving en -bedrading

Tasten

  • Draadloos intuïtief meettastersysteem
  • Sensorverhoging voor tafeltaster

Spaanders en koelmiddelbeheer

  • Hogedruk stroomkoelmiddel
  • Programmeerbare koelmiddelnozzle
  • PulseJet-systeem
  • Automatische persluchtkoeling
  • Minimale hoeveelheid smering
  • Werkstukgatblazer
  • Dubbel vijzelsysteem met transportband
  • Meervoudig vijzelsysteem voor spaanverwijdering
  • Spanentransporteur
  • Haas-spaanlift
  • Behuizingsuitlaatsysteem
  • Koelmiddelnevel condensor
  • Koelmiddelonderhoudspakket
  • Koelmiddeltank van 95 gallon
  • spanenlade filterset
  • Koelmiddel door spil, 300 psi (21 bar)
  • Koelmiddel door spil, 1000 psi
  • Klaar voor koeling door de spil
  • Klaar voor koeling door spil, externe partij
  • Inwendige luchtkoeling
  • Koelmiddel koeler
  • Olieskimmer voor de koelmiddeltank
  • Extern koelmiddelfilter
  • Automatisch bijvulsysteem voor koelmiddel
  • Koelmiddelontsmetter

De Haas besturing

  • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
  • Uitbreiding met 8 reserve M-functies
  • Koeling van de CNC-bedieningskast
  • Tweede uitgangspositie
  • M-code/MFIN-kabel
  • Voorziening voor accepteren van automatische palletwisselaar
  • Hogesnelheidsfrezen
  • Visueel programmeringssysteem voor werkstukken
  • Dynamic work offsets en Tool Center Point Control
  • Spiloriëntatie
  • Definieerbare macro's
  • Coördinatenverdraaiing en -verschaling
  • Geheugenuitbreiding naar 32GB
  • Geheugenuitbreiding naar 64 GB
  • Voorziening voor externe draaitafels
  • Standaard laagspanningstransformator
  • Robuuste laagspanningsomvormer
  • Interne geïsoleerde hoogspanningsomvormer
  • Robuuste interne geïsoleerde hoogspanningsomvormer
  • Hoogspanningsomvormer, buiten VS
  • Robuuste interne niet-geïsoleerde hoogspanningsomvormer

Productopties

  • Programmeerbare lucht
  • Programmeerbare lucht, dubbele gereedschapsklem
  • Intense verlichting, 24 V
  • Wifi-camera
  • 24 V werktafellamp
  • Randsensor voor geautomatiseerde systemen
  • Automatische deur voor frezen
  • Automatisch venster
  • Bewerkingsblok voor accessoires
  • Freesspil C-asaandrijving

Gereedschap en opspanning

  • Machine verankeringsset

Werkstukopspanning

  • Standaardinch-palletkit, kleine VMC-palletpool
  • Standaard metrische palletset, kleine VMC 3+1 palletpool
  • Metrische reservepallet, kleine VMC 3+1 palletpool
  • Inch reservepallet, kleine VMC-palletpool
  • Standaardinch-palletset, kleine VMC 6+1 palletpool
  • Standaard metrische palletset, kleine VMC 6+1 palletpool

Verzending

  • Exportverpakking
  • Takelset

Garantie

  • Extra garantie van 1 jaar
  • Extra garantie van 6 maanden

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
  • Frees automatische werkstukbelader
  • VMC/UMC aan de zijkant ladende automatische werkstukbelader
  • Compacte automatische werkstukbelader
  • Haas Cobot Pakket van 10 kg
  • Haas Cobot Pakket van 15 kg
  • Haas Robot Pakket van 25 kg
  • Haas Robot Pakket van 7 kg
  • Robot palletlaadsysteem
  • 3+1 palletpool voor VF-2YT-serie VMC's
  • 6+1 palletpool voor VF-2YT-serie VMC's
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Lay-outtekening
  • Koppelgrafiek
  • Bedieningshandleiding
  • Brochure over VF serie
  • Automatiseringsopties en configuratieoverzicht
  • Opties en configuratieoverzicht voor de gereedschapsklem

OPTIES- EN CONSTRUCTIESCHEMA VAN DE HAAS-BANKSCHROEF

LUCHTGEREEDSCHAPKLEMMEN | HYDRAULISCHE GEREEDSCHAPKLEMMEN

VIDEO’S

Kleine VF-serie frezen

VF-2 | Klein VMC-werkpaard

VF-2SSYT frezen op de TRT210

Supersnel in actie

Supersnelheid met een 4e as

VF-machines in actie

Spaanverwijdering en smering van gereedschap

TESTIMONIALS EN VIDEO'S VAN KLANTEN

M*CARBO

In het afgelopen jaar heeft M*CARBO in drie Haas-robotcellen geïnvesteerd om te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag naar hun populaire assortiment hoogwaardige producten voor pistoolfanaten. Elke cel bevat een Haas VF-2SSYT met een TRT160 voor 5-assige bewerkingen en een Haas robot pakket van 7 kg. 

“Er bestaat vanuit technisch oogpunt geen efficiënter robotsysteem en er is werkelijk geen eenvoudiger robotsysteem . . . dan het volledig geïntegreerde Haas Fanuc-systeem."

- Curtis Breckenridge, CNC-programmeur bij M*CARBO

GERELATEERDE PRODUCTEN

KLEINER WERKBEREIK

Haas VF-2SS

VF-2SS

Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
Beginnend bij US$79,995 ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

DEZELFDE SNELHEID MAAR GROTER

Haas VF-3SS

VF-3SS

Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1.016 x 508 x 635 mm

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
Beginnend bij US$96,995 ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

MEER Y-ASVERPLAATSING

Haas VF-3YT

VF-3YT

CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1.016 x 660 x 635 mm

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 8.1k RPM
  • 20 Gereedschapcapaciteit
Beginnend bij US$94,995 ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Standaardkenmerken

Spillen

  • Spil van 12.000 rpm

Gereedschapswisselaars

  • High-Speed 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

Spaanders en koelmiddelbeheer

  • Luchtstraal voor venster
  • Koelmiddeltank van 55 gallon
  • Meerfasige koelmiddelpomp
  • Spaan Washdown-functie

De Haas besturing

  • Besturing breedbeeldmonitor
  • Ethernet-interface
  • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
  • Bescherming tegen stroompieken
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Advanced Tool Management (ATM)
  • M-code voor mediaweergave; M130
  • HaasConnect: Bewaking op afstand
  • Uitvoeren in veilige modus
  • HaasDrop
  • Gesynchroniseerd tappen
  • Standaard programmageheugen, 1GB

Productopties

  • Roestvrij stalen geleidingsafdekking
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
Beschikbare opties

Spillen

  • Spil van 12.000 omw/min, HSK-A63
  • Spil van 15.000 rpm
  • Spil van 15.000 omw/min, HSK-A63
  • In-line spil van 18.000 owm/min
  • Spil van 18.000 rpm, HSK-A63

Gereedschapswisselaars

  • Aan de zijkant bevestigde hogesnelheidsgereedschapswisselaar 50 + 1 gereedschapsplaatsen
  • Aan de zijkant bevestigde hogesnelheidsgereedschapswisselaar 50 + 1 gereedschapsplaatsen, HSK
  • Aan de zijkant bevestigde hogesnelheidsgereedschapswisselaar 70 + 1 gereedschapsplaatsen
  • Aan de zijkant bevestigde hogesnelheidsgereedschapswisselaar 70+1, HSK

4e- | 5e-as

  • 4-assige aandrijving en -bedrading
  • 5e-asaandrijving en -bedrading

Tasten

  • Draadloos intuïtief meettastersysteem
  • Sensorverhoging voor tafeltaster

Spaanders en koelmiddelbeheer

  • Hogedruk stroomkoelmiddel
  • Programmeerbare koelmiddelnozzle
  • PulseJet-systeem
  • Automatische persluchtkoeling
  • Minimale hoeveelheid smering
  • Werkstukgatblazer
  • Dubbel vijzelsysteem met transportband
  • Meervoudig vijzelsysteem voor spaanverwijdering
  • Spanentransporteur
  • Haas-spaanlift
  • Behuizingsuitlaatsysteem
  • Koelmiddelnevel condensor
  • Koelmiddelonderhoudspakket
  • Koelmiddeltank van 95 gallon
  • spanenlade filterset
  • Koelmiddel door spil, 300 psi (21 bar)
  • Koelmiddel door spil, 1000 psi
  • Klaar voor koeling door de spil
  • Klaar voor koeling door spil, externe partij
  • Inwendige luchtkoeling
  • Koelmiddel koeler
  • Olieskimmer voor de koelmiddeltank
  • Extern koelmiddelfilter
  • Automatisch bijvulsysteem voor koelmiddel
  • Koelmiddelontsmetter

De Haas besturing

  • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
  • Uitbreiding met 8 reserve M-functies
  • Koeling van de CNC-bedieningskast
  • Tweede uitgangspositie
  • M-code/MFIN-kabel
  • Voorziening voor accepteren van automatische palletwisselaar
  • Hogesnelheidsfrezen
  • Visueel programmeringssysteem voor werkstukken
  • Dynamic work offsets en Tool Center Point Control
  • Spiloriëntatie
  • Definieerbare macro's
  • Coördinatenverdraaiing en -verschaling
  • Geheugenuitbreiding naar 32GB
  • Geheugenuitbreiding naar 64 GB
  • Voorziening voor externe draaitafels
  • Standaard laagspanningstransformator
  • Robuuste laagspanningsomvormer
  • Interne geïsoleerde hoogspanningsomvormer
  • Robuuste interne geïsoleerde hoogspanningsomvormer
  • Hoogspanningsomvormer, buiten VS
  • Robuuste interne niet-geïsoleerde hoogspanningsomvormer

Productopties

  • Programmeerbare lucht
  • Programmeerbare lucht, dubbele gereedschapsklem
  • Intense verlichting, 24 V
  • Wifi-camera
  • 24 V werktafellamp
  • Randsensor voor geautomatiseerde systemen
  • Automatische deur voor frezen
  • Automatisch venster
  • Bewerkingsblok voor accessoires
  • Freesspil C-asaandrijving

Gereedschap en opspanning

  • Machine verankeringsset

Werkstukopspanning

  • Standaardinch-palletkit, kleine VMC-palletpool
  • Standaard metrische palletset, kleine VMC 3+1 palletpool
  • Metrische reservepallet, kleine VMC 3+1 palletpool
  • Inch reservepallet, kleine VMC-palletpool
  • Standaardinch-palletset, kleine VMC 6+1 palletpool
  • Standaard metrische palletset, kleine VMC 6+1 palletpool

Verzending

  • Exportverpakking
  • Takelset

Garantie

  • Extra garantie van 1 jaar
  • Extra garantie van 6 maanden

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
  • Frees automatische werkstukbelader
  • VMC/UMC aan de zijkant ladende automatische werkstukbelader
  • Compacte automatische werkstukbelader
  • Haas Cobot Pakket van 10 kg
  • Haas Cobot Pakket van 15 kg
  • Haas Robot Pakket van 25 kg
  • Haas Robot Pakket van 7 kg
  • Robot palletlaadsysteem
  • 3+1 palletpool voor VF-2YT-serie VMC's
  • 6+1 palletpool voor VF-2YT-serie VMC's

ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER HET TOEVOEGEN VAN EEN HAAS ROBOT: Hij neemt niet veel ruimte in beslag, hij kost veel geld of het duurt weken om hem te integreren. 

PLAATSBESPAREND

KOSTENBESPAREND

EENVOUDIG TE INTEGREREN

EENVOUDIG TE LEREN

Recently Updated

3-posities-palletpool


Wilt u onbemande processen met een hoge productie uitvoeren op uw VF-2YT-serie VMC? Onze palletpool met 3 posities biedt drie keer de capaciteit voor autonoom gebruik, in een zeer compacte ruimte. De drie pallets van 36" x 18" (914 x 457 mm) hebben een boutgatpatroon voor flexibiliteit bij werkstukopspanning. Een speciaal laadstation maakt het laden en lossen van werkstukken mogelijk terwijl de machine werkstukken bewerkt.

MEER INFORMATIE

VF-2YT + Palletpool

Of u nu grootschalige productieseries, machinale bewerkingen met een hoge mix en een laag volume of lights out-productie uitvoert, onze volledig geïntegreerde palletpool systemen kunnen uw productiviteit verhogen.

Verplaatsingen S.A.E METRIC
X-as 30.00 in 762 mm
Y-as 20.00 in 508 mm
Z-as 20.00 in 508 mm
Spilneus tot tafel (~ max.) 24.0 in 610 mm
Spilneus tot tafel (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. classificatie 30.0 hp 22.4 kW
Max. snelheid 12000 rpm 12000 rpm
Max. koppel 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Conus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Koeling Liquid Cooled Liquid Cooled
Tafel S.A.E METRIC
Lengte 36.0 in 914 mm
Breedte 18.0 in 457 mm
Breedte T-sleuf 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Middellijn T-sleuf 4.92 in 125 mm
Aantal standaard T-sleuven 3 3
Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maximaal frezen 833 ipm 21.2 m/min
IJlgangen op X 1400 ipm 35.6 m/min
IJlgangen op Y 1400 ipm 35.6 m/min
IJlgangen op Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. drukkracht X 1995 lbf 8874 N
Max. drukkracht Y 1995 lbf 8874 N
Max. drukkracht Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capaciteit 30+1 30+1
Max. diameter gereedschap (volledig) 2.5 in 64 mm
Max. diameter gereedschap (aangrenzende leeg) 5.4 in 127 mm
Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 11 in 279 mm
Max. gewicht gereedschap 12.0 lb 5.0 kg
Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 1.80 s 1.80 s
Van spaan naar spaan (gem.) 2.40 s 2.40 s
Algemeen S.A.E METRIC
Koelmiddelcapaciteit 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
Exportpallet 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
Gewicht 7800 lb 3539.0 kg
Binnenlandse pallet met transportband 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 267 cm
Exportpallet met transportband 124 in x 92 in x 101 in 315 cm x 232 cm x 257 cm
Gewicht met transportband 9360 lb 4246 kg
Binnenlandse pallet met 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
Exportkrat met 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
Gewicht met 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 109.0 in x 102.0 in x 124.5 in 277 cm x 259 cm x 316 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 109.0 in x 102.0 in x 132.5 in 277 cm x 259 cm x 337 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 124.0 in x 102.5 in x 128.0 in 315 cm x 260 cm x 325 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 9,660 lb 4,382.0 kg

*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd en moet bij de machine worden besteld.

Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop Machines, CL-1, CM-1 en SR-serie routers. 

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

† Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

 

HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
HA2TS VF-2SSYT ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HA5C-T VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HA5C2 VF-2SSYT ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C2-T VF-2SSYT ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C3 VF-2SSYT ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C3-T VF-2SSYT ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C4 VF-2SSYT ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C4-T VF-2SSYT ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5CS VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRC160 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRC210 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRT160 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRT160-2 VF-2SSYT ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT160SP VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRT210-2 VF-2SSYT ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210HT VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRT210SS VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRTA5 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRTA6 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
LT260 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
T5C VF-2SSYT POSITIEVE FIT
T5C2 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
T5C3 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
TH240 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
TR160 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
TR160-2 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
TR200Y VF-2SSYT ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
TRT100 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
TRT160 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
TRT210 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
TRT70 VF-2SSYT POSITIEVE FIT

Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

Samenstellen en prijs bepalen

Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

Aan de slag

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

ER25 nr. 4 - nr. 6 tapspantang, 0,141" boordiameter x 0,11" vierkant $23.95 $13.97
Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE TIPS EN TECHNOLOGIE VAN HAAS…

Meld u nu aan!   

HAAS TOOLING ACCEPTEERT HET VOLGENDE:

  • Service en ondersteuning
  • Eigenaren
  • Service aanvragen
  • Bedieningshandleidingen
  • Haas-onderdelen
  • Reparatieverzoek voor draaitafel
  • Handleidingen voor het voorinstalleren
  • Winkelen voor gereedschap
  • Een nieuwe Haas samenstellen en prijs bepalen
  • Beschikbare voorraad
  • De prijslijst van Haas
  • CNCA financiering
  • Over Haas
  • DNSH-verklaring
  • Carrières
  • Certificeringen en veiligheid
  • Neem contact met ons op
  • Geschiedenis
  • Algemene voorwaarden
  • Algemene voorwaarden Haas Tooling
  • Privacy
  • Garantie
  • Haas gemeenschap
  • HAAS-certificeringsprogramma
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-community technisch onderwijs
  • Evenementen
  • Doe mee aan de conversatie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255