MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások View All
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Felületcsiszoló, 3063
      • Lézervágó gép
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VR-8

  1. Függőleges marók
  2. VR-sorozat
  3. VR-8

VR-8

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
5-tengelyes függőleges megmunkálóközpont; 1626 mm x 1016 mm x 1067 mm, 2-tengelyes fej

A Haas VR-sorozatú megmunkálóközpontjai jelentik a tökéletes megoldást, amennyiben az 5-tengelyes munkadarabok túl nagyok ahhoz, hogy hagyományos forgóasztallal vagy forgócsappal forgassák őket. Minden egyes VR-sorozatú gép egy nagy T-hornyos asztallal van felszerelve, a nagyobb munkadarabok és befogások egyszerű támogatásának jegyében, valamint egy erőteljes kéttengelyű csuklós orsófejjel, mely révén szinte valamennyi szögben hozzáférhető a munkadarab, az összetett formák, az alámetszések és az 5-oldalú megmunkálás érdekében.    

  • A kéttengelyes orsófej ±245 fokos C tengely mentén való forgást, és ±120 fokos B tengely mentén való döntést kínál
  • 5 tengelyes egyidejű megmunkálás
  • Erős fékek a B és C tengelyen a merev 3+2 megmunkáláshoz
  • HSK-A63 kúp
  • Szerszámközéppont-vezérléssel

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • HSK-A63 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 20k Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET

Megjegyzés: Az orsóorrtól az asztalig mért távolság (minimum és maximum) függ az orsó tájolásától. Lásd a gép elrendezési rajzát.
 

Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Automatizálás
  • Részletek
  • Műszaki adatok

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 20 000 ford./perc fordulatszámú, kettős megtámasztású orsó, HSK-A63

Szerszámváltók

  • 50+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó, HSK

Mérés mérőérintkezővel

  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Nagynyomású elárasztó hűtőközeg
  • Forgácskihordó
  • Ablak léglefúvatás
  • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Forgácstálca-szűrőkészlet
  • Egyfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Dinamikus munkadarab-eltolások és szerszámközéppont-vezérlés
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • 8" megnövelt Z-tengely játék
  • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szállítás

  • Emelési előkészítés

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Rögzítési sablon
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
HSK műszaki adatok és hibaelhárítás
Haas Automation Inc. - CNC szerszámgépek Függőleges marók | VMC | Haas CNC gépek | Haas Automation VR-sorozat – 2-tengelyes orsó Modellek VR-8 | 5-tengelyes maró | HSK-kúpos | Függőleges marók – Haas CNC-gépek
Recently Updated

HSK - Orsó – Hibaelhárítási útmutató


VR-8 | 5-tengelyes maró | HSK-kúpos | Függőleges marók – Haas CNC-gépek

- Ugrás a következő részhez - Back to Top

Introduction

A HSK-A63 opciót integrálták a korábbi 40-es főorsókúp 15k soros orsó dizájnba, és ez lesz építve a termelési felszínen.  A HSK-A63 használja a "B" stílusú befogási egységet az OTT-JAKOB által. A HSK-63A orsó opció jelenleg elérhető az EC-400, EC-500, VC-400/SS, UMC-1000/SS, a VM-2, VM-3, és a VM-6 gépeken, választható maximális sebességgel 12 000 vagy 15 000 RPM.

A HSK-F63  opciócsak a GR-712 5 tengelynél és a GM-2-5ax esetén érhető el. A modell max. sebessége 25 000 RPM.

A HSK-A63 opció csak a VR sorozaton és a GM-2-5ax esetén áll rendelkezésre. A modell max. sebessége 20 000 RPM. 

A HSK-A100 opció a HDC-3-5AX-on érhető el. A HSK-A100 Rohm szorítóhüvelyét használja. A modell max. sebessége 6000 ford/perc. 

     A HSK típusú Szerszámtartók a többi Szerszámtartó megoldással ellentétben az általunk használt, üreges, rövidebb és meredekebb lábszár.  A betűszó HSK fordítása németről: mint üreges kúpos szár.  Mivel ezek üreges, és rövidebb, ezek könnyebb, és képesek a gyorsabb eszközváltoztatás. A szerszámtartót sugárirányban és tengelyirányban a szerszámtartóval kapcsolatba lépve az orsó arcával kell megcsípnie. A HSK Szerszámtartók általában merevebbek, és így csökkentik a rendszeren belül keletkező rezonáns frekvenciák zaját.  Ez vezet-hoz csökkentett fecsegés és egy átfogó példaértékű toolholding rendszer.

A HSK63A szerszámbefogó műszaki adataihoz lásd a szerszámbefogó és a húzócsap – műszaki leírását tartalmazó dokumentumot.

How it Works

        A HSK egység befogók a Szerszámtartó belsejébe a fogószegmensek segítségével [6], hogy a horog a szerszámtartón belül a rámpa fölé kerüljön [10].  Ezek kifelé nyomnak, és így a befogóerő növekedik a centripetális erőből, amint az orsó növeli a sebességet. 

FIGYELMEZTETÉS:Soha ne működtessen HSK orsót szerszámbefogó nélkül.  A centripetal erő károsítja a megfogó szegmenseit.

A TRP (szerszámkioldó dugattyú) most már van egy másik kapcsolóval, hogy lesz értelme, ha egy eszköz van telepítve az orsó, vagy sem.  Ez nem teszi lehetővé az orsó futtatásához szerszám nélkül. Ez érzékeli egy extra Groove, hogy telepítve van az útmutató kiadása az orsó.

      A befogó tölcsér [4] csavarok a vonógőlapra húznak.  Amikor a vonókar lebilincsel, a fogószegmensek [6] a felfogó kúp mentén lefelé csúsznak, és lehetővé teszik az eszköz eltávolítását vagy behelyezésre való ráengedésekor.  Ezek majd csúsztassa elő, és bontsa ki, amikor a vonókapcsok bilincsek. A távozó egység [8] előre betölti azokat a szegmenseket, amelyek biztonságosan települnek az orsó tengelyének furatba.  A push-out-t a rögzítő kúp megfeszítése vagy lazítása útján állíthatja be; a reteszelőcsavar [5], majd a rögzítő kúp be a helyére, ha push-out van beállítva. A bronzpersely [2] a szorítótölcsérben egy snap gyűrűn, [1] biztosítja. A persely és ajak tömítés [3] egy hűtőcsővel, ha van egy, a Szerszámtartó belsejében. A többi pecsét két O-gyűrűből áll [7] és [9]. Mindezek az alkatrészek kell kellően zsírral, vagy szorítóerő lehet elveszett, és a rendszer kopás idő előtt.

 

Symptom Table

Tünet Lehetséges ok  Javító intézkedés
A hűtőközeg megtöltődött a szorítóegység belsejében. A TSC futtatása megtörtént. A szerszámtartóhoz hűtőközeg-cső volt beépítve.  A szerszám nem volt TSC eszköz. A befogókúpban lévő ajaktömítés meghibásodott.  Cserélje ki az ajaktömítést.  Tisztítsa meg és kenje meg a teljes befogóegységet.  Vizsgálja meg a húzórúd menetei közelében lévő kis O-gyűrűt, mivel azt esetleg ki kell cserélni.
A TSC futtatása megtörtént. A hűtőközeg csövet nem helyezték be a szerszámtartóba. Tisztítsa meg és kenje meg a teljes befogóegységet.
A TSC futtatása megtörtént. A megfelelő szerszámtartót és szerszámot használták. Az ajaktömítés sérült. Cserélje ki az ajaktömítést.  Tisztítsa meg és kenje meg a teljes befogóegységet.
A hűtőközeg-cső laza a szerszámbefogóban, vagy a hűtőközeg-cső o-gyűrűje meghibásodott.  Húzza meg a hűtőközeg csövet, cserélje ki az o-gyűrűt, ha szükséges.  Tisztítsa meg és kenje meg a teljes befogóegységet.
A befogókúp rögzítőcsavarját nehéz meghúzni vagy meglazítani, miközben beállítja a kinyomást. A reteszelőcsavar hátrafelé lett felszerelve. Távolítsa el a befogókúpot.  Távolítsa el a rögzítőcsavart.  Fordítsa meg a rögzítőcsavart és helyezze rá a befogókúpra.  Szerelje be a befogókúpot és állítsa be a kinyomást.
A rögzítőcsavar hex csavarja sérült. Távolítsa el a befogókúpot.  Távolítsa el a rögzítőcsavart és cserélje ki.  Szerelje be a befogókúpot és állítsa be a kinyomást.
A befogóerő alacsony. A befogóerő mérője nincs megfelelően beállítva, vagy hibásan működik. Mérje meg a befogóerőt egy második mérőműszerrel, hogy ezt kizárja.
A kinyomás nem megfelelő. Állítsa be a befogókúp pozícióját, hogy elérje a helyes kinyomási távolságot.
A kenés meghiúsult. Kenje meg a befogóegység megfogó ujjait és a befogókúpot.
A befogóegység alkatrészei kopottak. Ha a kinyomás és a kenés helyes, ellenőrizze a befogókúpot és a megfogó ujjait kopás szempontjából.  Szükség szerint cserélje ki.
A húzórúd rugói meghibásodtak. Ez nagyon valószínűtlen.  Ne gondolja, hogy ez az oka, hacsak az összes többi megoldás nem sikerült.
A szerszámtartókat nehéz eltávolítani a kúpról. A kinyomás túl alacsonyra van állítva.  (Ha a tolóerőt túl alacsonyra állítja, a befogóerő nagyon magas lehet.) Állítsa be a befogókúp pozícióját, hogy elérje a helyes kinyomási távolságot.
A megfogó ujja kinyomási állapotban laza.  Ezt csak akkor lehet észrevenni, amikor a húzórúd szerszámtartó nélkül kezd működni a kúpban. A befogóegység területe le van kötve, vagy rugója meghibásodott. Szerelje szét a befogóegységet, cserélje ki a távtartót.  Vizsgálja meg a tartalék gyűrűt és a nagy O-gyűrűt, szükség szerint cserélje ki.
Mérőérintkezős mérőrendszer használata után a Z-tengely pozicionálási pontossága nem következetes. A szerszám-mérőérintkező nem volt megfelelően elhelyezve. Tekintse át az alábbi HSK orsó mérőérintkező elhelyezése c. szakaszt.

Clamping Unit Replacement and Pushout Adjustment

HSK befogóegység csere

Required Maintenance

Hetente

  • Ellenőrizze a csomagolási gyűrűt (ajakpecsét) a
  • Ellenőrizze a megfogó sérülés, szennyeződés, és a megfelelő zsírt

  Megjegyzés: A HSK-A100 orsókat havonta újra kell zsírozni. 

  • Újra felkenje a szorítókúp és a fogószegmensek minden szélét, amelyek egymással érintkeznek
  •  MEGJEGYZÉS: Ne keverje a zsírt (az orsó a METLUX kenőzsír segítségével készült: a Metaflux paste 70-8508 vagy a Metaflux spray 70,82 elfogadható). A METAFLUX termék nem kapható a Haas Automationtól, hanem készen kapható
    •  Ha a készülék nagyon piszkos, távolítsa el a befogó egységet, és tisztítsa meg alaposan
    • Ne permetezze a sűrített levegőt az orsó-befogó egységbe-ez majd kiolvad a kenőanyag
    • A befogóegység szennyeződésének megelőzése érdekében mindig hagyjon védőszerszám-befogót az átmenőfurat nélküli orsóban
  • A zsír egyenletes eloszlatása érdekében végezzen kb. tíz szerszámváltást. 
  • Vegye ki a szerszámbefogót az orsóból, és tiszta kendővel távolítsa el a látható zsírszemcséket.

6 HÓNAPOK VAGY 200 000 SZERSZÁM MEGVÁLTOZIK:

  • Mérje meg a push-Out-ot a ki nem szorított pozícióban (10,5 mm +/-0,1 mm; 0,41 a +/-. 004-ben)
    • Re-nyomaték a zár csavart egy összeszorított eszköz, ha szükséges, hogy beállítsa a push-out
  • A próbkapocs erő (húzóerő):
    • HSK-A63: 2835 - 4050 lbs 
    • HSK-F63: 1730–2472 font
    • HSK-A100: 10,116 - 13,038 lbs
    • Ha a bilincs ereje nem teljesül, előfordulhat, hogy újra kell kenni a befogóegységet, ki kell cserélni a törött megfogó szegmenseket, vagy egy kopott vonóbot kell cserélni. Ennek megfelelően hárítsa el a hibaelhárítást.

ÉVENTE VAGY 500 000 SZERSZÁMVÁLTÁS:

  • Cserélje ki a csomagolási gyűrűt (ajakpecsét)
    • Ez nem szükséges, hogy távolítsa el a bronz persely helyett a pecsétet, használja fogó a markolat a pecsétet

HSK - Spindle Probe Seating

Ha a mérőérintkezőt behelyezik az orsóba, előfordulhat, hogy a mérőérintkező nem illeszkedik megfelelően. Ez z-tengely pozicionálási hibákat eredményez a forgácsszerszámok esetén, és leselejtezett munkadarabokhoz vezethet.

A probléma elkerülése érdekében tegye a következőket:

  • Végezzen szerszámváltást úgy, hogy a mérőérintkezőt a kettős kar vezesse be, és ne  Ön, kézzel.
  • Miután a mérőérintkezőt behelyezte az orsóba, ellenőrizze egy darab papírral, hogy nincs-e hézag a mérőérintkező és az orsó kúpja között (lásd a jobb oldali képet).
  • Haas HSK A63 orsó esetén: Amennyiben kisebb rést tapasztal, tekintse át a TRP befogókapcsoló beállítása c. szakaszt a HSK-A63  - Orsó húzórúd- Kitolás eljárásban, és állítsa be a befogási kapcsolót a leírtak szerint.

HSK tool loading

Push eszköz kioldó.

Helyezze be a szerszámtartót az orsóba, és ha a Szerszámtartó arcának nem párja a főorsó, az eszköz nem megfelelően van tájolva. 

Vegye ki a szerszámtartót, és fordítsa el 180 fokkal.

Helyezze be újra a szerszámtartót, és erősítse meg az arcok társát.

Figyelmeztetés: Ha egy eszköz egészül ki 180 fok ki az orsó nem forog, azonban a szerszám változás lehet parancsolni, ami okozhat egy eszköz változás elmulasztása vagy az eszköz leesett.

Special Tools Required

        Az alábbi eszközöket kell beszerezni annak érdekében, hogy megfelelően fenntartani és a szolgáltatás az új HSK orsók.  Ezek az eszközök megvásárolhatók off-the-polc.  Tudod megszerezni ezeket az eszközöket bárhonnan tetszik, linkek adnak példát a kevésbé gyakori eszközök.  TAC Rockford és a fejlett Gépészet Zrt. jó lehetőségek HSK szerszámozás, és ők is eladni masszív esetekben különböző Kit lehetőségek tartani az összes eszközt, valamint a védett. Minden eszközt 63A és F változatban, vagy mindegyikhez külön adapterrel kell megvásárolni.  Tartsa eszközök kalibrált és tiszta.

  • T-0118 HSK-A63 O-gyűrű TÜSKÉN eszköz W/csomagolás (vásárlás csak a Haas Automation révén érhető el)
  • Befogóóerő (húzóerő) mérőeszköz  hogy ellenőrizze a húzórúd és a befogóegység befogóerejét
  • HSK-63A/F tesztrúd (tokmány/mandzsetta)  a kúp pontosságának ellenőrzéséhez.
  • HSK-63A/F ER 32 szorítóhüvelya golyós rudas teszthez.
  • HSK-63A/F kiegyensúlyozott szerszámbefogó (dugó) a futó vibrációs vizsgálatokhoz
  • HSK-63A/F szerszámváltó kiegyenesítő szerszám(szétszerelő szerszám), hogy összehangolja az orsót és a kétkarút
  • 5 mm-es metrikus hatlapú foglalat a rögzítőcsavar meghúzásához a kinyomás beállításakor -  ha azt szeretné, hogy ez elég hosszú legyen ahhoz, hogy átférjen egy szerszámbefogón - részletekért lásd a HSK-A63 csere eljárást
  • -M5 T-fogantyú hatlapkulccsal a reteszelőcsavar számára
  • 24mm-es villáskulcs a befogó tölcsérbe rángatás céljából
  • HSK orsó kúp ablaktörlő az orsó szűkítő tisztítására
  • A HSK orsószerszám kúpos ablaktörlő Szerszámbefogók tisztítására
  • Kizárólag METAFLUX 70-8508 paszta Figyelmeztetés:SOHA NE KEVERJÜK ÖSSZE A ZSÍRTÍPUSOKAT
  • Dedikált újra zsírzó kefe vagy METAFLUX spray is.  Tartsa tisztán, és lehetővé teszi egyáltalán nem szennyeződés.
  • Kampós pick eltávolítására o-gyűrűk
  • Fogók az ajak tömítés és a távfogó egység eltávolítására

HSK-A63 Service Parts

TÉTEL HAAS P/N
1 Szükséges a teljes szorítóelem cseréje (59-1695)
2 Szükséges a teljes szorítóelem cseréje (59-1695)
3 93-3137 (AJAKTÖMÍTÉSŰ HŰTŐKÖZEG-CSŐ HSK-A63)
4 Szükséges a teljes szorítóelem cseréje (59-1695)
5 93-3139 (ZÁRÓCSAVAR, HSK-A63)
6 93-3141 (HSK-A63 MEGFOGÓ UJJKÉSZLET)
7 93-3142 (HSK-A63 TÁVTARTÓ MEGFOGÓ UJJKÉSZLET)
8 93-3143 (HSK-A63 GYŰRŰ BIZTOSÍTÁS)
9 93-3144 (O-GYŰRŰ, NAGY VONÓRÚD, HSK-A63)
10 93-3148 (O-GYŰRŰ, KIS VONÓRÚD, HSK-A63)

Resources

A termékadatok, beleértve a mennyezeti sebességet, a transzferálható forgatónyomatékot és a cserealkatrészszámokat a következő dokumentációban és a Advanced Machine and Engineering Co. weboldalán:
  • OTT-JAKOB HSK-B rögzítő kézikönyv
  • OTT-JAKOB Grippers és kiegészítők útmutató
VIDEÓK

Válassza az Önnek megfelelő VR-t!

Tanulmányozza át a VR gépek teljes választékát. Az erőteljes kéttengelyű kardáncsuklós orsófejjel működő nagyméretű VMC-k tökéletesen teljesítenek az olyan 5-tengelyes munkadarabok megmunkálása során, amelyek túl nagyok a hagyományos forgatókészülékekhez vagy billenőasztalokhoz.

VR forgácsolási képesség

Micah Babcock, a Haas alkalmazásmérnöke ismerteti a VR-sorozat megfelelő használati módjait. Az egyedi orsófejjel, amely a VR-családban alapfelszereltség, a gépek eltérő programozási stratégiákat igényelnek.

Recently Updated

ELSŐ PILLANTÁS: VR-8


A VR-8 jelentheti a tökéletes megoldást, ha az 5-tengelyes munkadarabok túl nagyok ahhoz, hogy forgóasztallal vagy forgócsappal forgassák őket. A VR-8 modell nagyméretű T-hornyos asztallal lesz felszerelve, a nagyobb munkadarabok és befogások egyszerű támogatásának jegyében, valamint egy erőteljes kéttengelyű csuklós orsófejjel, mely révén szinte valamennyi szögben hozzáférhető a munkadarab, az összetett formák, az alámetszések és az 5-oldalú megmunkálás érdekében.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

3-tengelyes alternatíva

Haas VF-840

VF-8/40

CNC függőleges maró 1626 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Nagyobb munkatér

Haas VR-9

VR-9

5-tengelyes függőleges megmunkálóközpont; 2134 mm x 1016 mm x 1067 mm, 2-tengelyes fej

  • HSK-A63 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 20k Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Nagyobb munkatér

Haas VR-11

VR-11

5-tengelyes függőleges megmunkálóközpont; 3048 mm x 1016 mm x 1067 mm, 2-tengelyes fej

  • HSK-A63 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 20k Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Alapszolgáltatások

Orsók

  • 20 000 ford./perc fordulatszámú, kettős megtámasztású orsó, HSK-A63

Szerszámváltók

  • 50+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó, HSK

Mérés mérőérintkezővel

  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Nagynyomású elárasztó hűtőközeg
  • Forgácskihordó
  • Ablak léglefúvatás
  • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Forgácstálca-szűrőkészlet
  • Egyfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Dinamikus munkadarab-eltolások és szerszámközéppont-vezérlés
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • 8" megnövelt Z-tengely játék
  • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szállítás

  • Emelési előkészítés

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók

VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

HELYTAKARÉKOS

KEDVEZŐ ÁRÚ

KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

KÖNNYEN KIISMERHETŐ

Áttekintés

A Haas VR-sorozatú gépei a GM-2-5AX készülékekről ismert integrált kardánorsó továbbfejlesztett változatát ötvözik a rendkívül népszerű VF-sorozatú VMC modellekkel. A végeredmény egy rendkívül sokoldalú 5-tengelyes szerszámgép.

A VR-sorozatú gépek korábbi verzióival összehasonlítva, egy igazán különböző géppel állunk szemben. Technikai szempontból a legfőbb eltérés a forgótengelyes konfiguráció. Az előző generációs VR-sorozatú gépek A-tengelye egy B-tengelyre felfüggesztve támasztotta az orsót, míg az új verzió esetén C-tengelyre függesztett B-tengelyről beszélhetünk. Mindez azt is jelenti, hogy a kifutó VR-sorozatú gépekhez fejlesztett G-kódban történő programozás többé nem kompatibilis az új verziókkal, így szükségessé válik a posztprocesszorok módosítása, hogy megfeleljenek az eltérő tengelykonfigurációnak.

A VR-sorozatú marógépeket számos technikai részlet különbözteti meg a Haas jelenleg elérhető egyéb 5-tengelyes gépeitől. Ezeknek a különbségeknek a magyarázata az alábbi bekezdésekben olvasható. Hogy jobban átláthassa ezeknek az egyedi, 5-tengelyes gépeknek a képességeit, görgessen tovább.

*Gyártás előtti specifikációk és termékjellemzők, melyek értesítés nélkül változhatnak.

Orsó

A VR-sorozatú marógépek 20 000 rpm fordulatszámú HSK-A63-as beépített orsómotorral működnek. A továbbfejlesztett orsó 50%-kal nagyobb teljesítményre és 40%-kal nagyobb nyomaték kifejtésére képes, mint a GM-2-5AX eszközök HSK-F63-as orsója. A nagyobb teljesítmény agresszívebb anyageltávolítást tesz lehetővé. Nem csupán egy egyszerű simító megmunkáló gépről van szó!

Míg a nagy sebességű orsó tökéletesen alkalmas alumínium, kompozitok és egyéb nem fémből készült anyagok megmunkálására, addig a megnövekedett teljesítmény lehetővé teszi a különféle acélok vágását is. A modern, nagy hatékonyságú marótechnikáknak köszönhetően kiegyenlített anyagleválasztási sebesség érhető el.

A 20 000 rpm sebesség lehetővé teszi a nagyon nagy felületi terjedelmet a nagy műveleteknél és a kis eszközöknél egyaránt.  

A beépített motorú orsós kialakítás lehetővé teszi a nagy gyorsulást, az orsó sebességének gyors változtatása érdekében. Tekintse meg a nyomatéktáblázatot az alkalmazásához.

Csuklós fej

A VR-sorozatú marók teljes 5-tengelyes “csuklós fejes” gépek, amelyben mindkét forgótengely a Z-tengelyre van rögzítve, és az orsó/vágószerszám szerelvénye forog, amíg a munkadarab álló helyzetben van a gépasztalon. Ez lehetővé teszi a vágószerszám számára, hogy a forgótengely útjának határain belül bármilyen szögből tudjon vágni.

G268 funkció koordináta rendszer

A funkció koordináta rendszer (G268) a Haas vezérlés új eleme, egyedülálló módon ehhez a “csuklós fejes” stílusú géphez. Jellegénél fogva, a munkasík merőleges az orsó középvonalára. A legtöbb Haas 5-tengelyes marógépen az orsó középvonala párhuzamos a Z-tengellyel, így függetlenül a munkadarab elhelyezésétől a forgóasztalon, a munka síkja merőleges lesz a Z-tengelyre. Feltételezve, hogy nem használunk rögzített szögű fejeket. . . de erről majd később.

G268 funkció koordináta rendszer (folytatás)

Így, hogy az orsó középvonala (vágószerszám) gyakorlatilag bármilyen szögben dönthető, megalkottuk a G268 funkció koordináta rendszert, megkönnyítve a sík szerszámutak programozását döntött munkasíkokon, például a tárolt ciklusokat, a körkörös közbetoldást és a vágáskiegyenlítést.

Irányítsa a G268-at az X-, az -Y és a Z-tengelyek koordinátáival a munkadarab koordináta rendszerben az új funkció koordináta rendszer zéró pontjának megállapításához. A döntött munkasík szöge merőleges lesz az aktuális szerszám tengelyének irányára, amely az aktuális szerszám tengelyének szögeit használja (B- és C-tengelyek a VR-sorozatú gépeken). A szerszám tengelyének irányát a G268-nál opcionális I, J, K címkódokkal is meg lehet határozni. A szögek meghatározásának ez az alternatív módszere lehetővé teszik a G268 funkció koordináta rendszer használatát rögzített szögű fejekkel 3-tengelyes marógépeken és 2 vagy 3 tengellyel rendelkező esztergákon.

A G268-as eljárással kapcsolatos további információkért tekintse át a kezelői kézikönyvet.

G253 normál irányított orsó a funkció koordináta rendszerhez

G253 normál irányított orsó a funkció koordináta rendszeréhez leegyszerűsíti a döntött munkasíkok programozását, amikor több eszközt használ ugyanazon a döntött munkasíkon.

Amikor a G268 (döntött munkasík) aktív, a szerszám tengelyének iránya és a funkció koordináta rendszere a vezérlésben el vannak tárolva. Amikor a munkát egy adott vágószerszámmal elvégezték a döntött síkban, az visszahúzható egy biztonságos állásba, majd utasítást lehet adni a szerszám cseréjére. Miután az eszközt kicserélte és biztonságos állásban rögzítette, a G253 utasítással (normál irányított orsó a funkció koordináta rendszerhez) visszahelyezheti az eszköz tengelyét a döntött munkasíkra. Nincs szükség a döntött munkasík visszavonására és újbóli megadására a következő szerszámhoz csak azért, mert szerszámcsere történt. 

Vektorléptetés

A csuklós fejjel rendelkező gépeknek valahogyan végig kell haladniuk a szerszám tengelyvektorán. A Vektorléptetési mód aktiválásához nyomja meg a [V] majd a [J] betűgombokat, majd a [HANDLEJOG] gombot. A haladás csak a léptetőkerék forgatásával érhető el. A vektorléptetésből az egyéni tengely léptetőgombjai egyikének a megnyomásával léphet ki. A csuklós fej nélküli, de rögzített szögben álló fejű szerszámbefogóval ellátott gépek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy belépjen a rögzített szögbe a vektorléptetési szögbe történő belépés után.

A vektorléptetési funkció segít a helyreállításban, ha egy adott szögben lyuk fúrása alatt áramkimaradás történt. Amint az áram visszatér, a vezérlés tudja, hogy a forgástengely nem nulla volt, ezért belép a VISSZAÁLLÍTÁSI módba. A vektorléptetés arra használható, hogy el lehessen távolítani a vágószerszámot a munkadarabból, mielőtt a be- és újraindítási művelet elkezdődne a géptengelyek kiindulási helyzetbe állításához. Ez még a fúró visszaállításához is használható, ha a gép menetfúrási ciklusban volt akkor, amikor az áramkimaradás történt.

Biztonságos zóna kalibrálása az ütközés elleni védelemhez

 

A csuklós fejű gépek kialakítása különösen hasznossá teszi őket számos alkalmazásra, de ugyanezen jellemzőik teszik hajlamossá az ütközésre is. A tény, hogy a forgótengelyek a vágószerszámokat gyakorlatilag bármilyen szögbe tudják irányítani azt is jelenti, hogy ennek a gépnek a biztonságos mozgási határai dinamikusak, és a gép helyzetével együtt változnak. Ezen határok meghatározásához több tengely is kell, és azok korlátozzák is azt.

A VR-sorozatú gépek olyan állandó részegységekkel rendelkeznek (lásd fent balra és jobbra), amelyek potenciálisan részei lehetnek egy ilyen ütközésnek, például a gépasztal, a géposzlop, az orsófej, a szerszámváltó vagy a géphíd. Rendelkezik NEM állandó részegységekkel is, számításba lehet venni a szerszám hosszát és az alkatrészek méreteit is az asztalon.

A cél az, hogy kiküszöböljük az ütközések lehetőségét a gép állandó részegységei között.

 

A VR-sorozat szoftvere meghatározza a potenciális ütközési zónákat és eltárolja ezek helyzetét a szonda kalibrációja és a Biztonságos zóna kalibrációs ciklusok alatt összegyűjtött adatok alapján.

Amint ez megtörtént, a vezérlés megakadályozza a mozgást a korlátozás alá eső zónák felé az összes tengely jelenlegi és várható helyzeti parancsa alapján.

A legegyszerűbb példa lent látható. A Z-tengely mozgása a maximumra lett állítva, így a B-tengellyel 90-ban mozgó megmunkálási folyamat (lenti kép, balra) a gépasztalhoz olyan közel elvégezhető, amennyire erre biztonságosan lehetőség van. A probléma az, hogy az orsó orrát nem lehet olyan parancsot adni, hogy beleérjen az asztalba, ha a B-tengely nulla fokon van (lenti kép, jobbra). A biztonsági zóna funkció korlátozza a Z-tengely mozgását, amikor a B-tengely nulla fokon van, és kiveszi a biztonsági zóna mozgási korlátozását, amikor a B-tengely 90 (vagy mínusz 90) fokon van).

*Gyártás előtti specifikációk és termékjellemzők, melyek értesítés nélkül változhatnak.

Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 64.00 in 1626 mm
Y tengely 40.00 in 1016 mm
Z tengely 42.00 in 1067 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 29.0 hp 21.6 kW
Max. sebesség 20000 rpm 20000 rpm
Max. nyomaték 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kúpos HSK-A63 HSK-A63
Csapágy kenése Grease Packed Grease Packed
Hűtés Liquid Cooled Liquid Cooled
B tengely – dőlés S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Max. sebesség 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Fékezőnyomaték 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Elmozdulás ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Max. sebesség 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Fékezőnyomaték 442 ft-lbf 600 Nm
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 64.0 in 1626 mm
Szélesség 36.0 in 914 mm
T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-horony tengelytáv 4.92 in 125 mm
Alapértelmezett T-hornyok száma 7 7
Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 500 ipm 12.7 m/min
Gyorsjárat – X 600 ipm 15.2 m/min
Gyorsjáratok - Y 600 ipm 15.2 m/min
Gyorsjárat – Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 3400 lbf 15124 N
Max. tolóerő Y 3400 lbf 15124 N
Max. erő a Z tengely irányában 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 50+1 50+1
Max. szerszámátmérő (tele) 2.5 in 64 mm
Max. szerszámátmérő (szomszédos üres) 5.0 in 127 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 12 in 305 mm
Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
Szerszámcsere (átl) 2.80 s 2.80 s
Forgácsolások között (átl.) 3.60 s 3.60 s
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 20000 rpm 20000 rpm
Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Orsóteljesítmény 29.0 hp 21.6 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 195.0 in x 120.0 in x 142.0 in 495 cm x 305 cm x 361 cm
Exportláda 195.0 in x 123.0 in x 144.0 in 495 cm x 313 cm x 366 cm
Tömeg 24800 lb 11250.0 kg
Belföldi raklap EC Opcióval 195 in x 120 in x 143 in 495 cm x 305 cm x 363 cm
Export csomagolás EC Opcióval 195 in x 123 in x 147 in 495 cm x 312 cm x 373 cm
Súly EC Opcióval 25100 lb 11385 kg

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 VAC-on működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255