My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Flying S

Soluții și Asistență pentru Diversitatea Nevoilor Dvs
POVEȘTILE CLIENȚILOR
Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5.

VEDEȚI MODUL ÎN CARE COMPANIILE DIN ZONA DVS FOLOSESC MAȘINILE HAAS

Flying S Inc | Povestea de succes a clientului Haas
 

Alcătuită dintr-o echipă de ingineri, mecanici și tehnicieni, Flying S fabrică orice de la aripi de aeronave din fibră de carbon la matrițe complexe și piese prelucrate. Aflați în zona rurală a Vestului mijlociu, aceștia folosesc o gamă largă de mașini CNC Haas, care au capacitatea să manipuleze piese mici și mari din diverse materiale, inclusiv aliaje la temperaturi ridicate, materiale prototip rapide și compozite.

În industria aerospațială nu se pot face erori, totul trebuie să fie corect, așadar angajații Flying S asigură un nivel ridicat de calitate și folosesc doar echipamente de calitate. Compania deține aproximativ 25 de mașini CNC Haas pentru o gamă variată de utilizări. Printre altele se numără 6 UMC-uri cu capacitate pentru axa a 4 a și axa a 5 a complete, inclusiv mișcare simultană pe 5 axe, mai multe freze portal seria GR în măsură să asigure o incintă foarte mare pentru piesă și rpm ridicate, menținând totodată precizia și exactitatea de nivel ridicat, VMC-uri cu APC-uri, DT-uri, ST-30SSY cu alimentator de bare pentru frezare/strunjire, o serie de verticale mici și medii și o VF-10. Prelucrarea este alcătuită în cea mai mare parte din prelucrarea matrițelor din materiale compozite și a echipamentelor pentru aeronave din aluminiu tăiat. Trei dintre mașinile verticale sunt dedicate exclusiv finisării pieselor compozite în ture complete în fiecare zi, cu accesorii pentru colectarea prafului și arbore principal AirTurbine.

Prin angajamentul neclintit de a depăși așteptările, Flying S continuă să prospere în domeniul de fabricare a structurilor corpurilor de aeronave UAV din compozit. 

DESPRE Flying S Inc

✔ Mașini Haas

Peste 20 de mașini Haas, inclusiv, dar fără a se limita la: 6 UMC, mai multe GR, VMC cu APC, DT, ST-30SSY cu alimentator de bare pentru strunjire multiplă, mai multe mașini verticale mici și mijlocii și o VF-10.

✔ Produse fabricate cu mașini Haas: Matrițe complexe și piese prelucrate în principal pentru industria aerospațială

✔ Locație: Palestine, Illinois, SUA

Aflați mai multe despre Flying S vizitând site-ul web al companiei:http://www.flying-s.com/

Contactați-ne

 

Language Preference :
Loading

Urmăriți demonstrația Flying S Inc privind capacitățile atelierului său.

 

AMI: Clădirea Excelenței
Crearea de la zero a unei companii de prelucrare de succes necesită multă muncă, hotărâre și uneori, nervi de oțel. E cu atât mai greu când e o acțiune neplanificată. Ajută dacă investești în echipamentul corect, așa cum au descoperit partenerii de afaceri ai firmei din Plymouth, Paul Singley și Charley Gillis, când au lansat AMI. Cincisprezece ani mai târziu, înfloritoarea lor afacere de proiectare de precizie deține 23 mașini unelte CNC Haas.
80/20: Șapte Obiceiuri Inveterate
80/20 Inc., cu sediul în Indiana, produce și vinde ceea ce fondatorul Don Wood numește setul Erector industrial: un sistem de cadre modulare de aluminiu care pot fi configurate în orice își imaginează clientul. Rețeta pentru succes a lui Wood include aplicarea înțeleaptă a celor 7 deprinderi ale persoanelor foarte eficiente ale lui Stephen Covey, precum și investiția în mașini CNC Haas pentru creșterea productivității.
Hyphen: Fast Metal
Compania canadiana Hyphen a fost înființată inițial pentru a crea piese prototip pentru compania-mamă, Christie Digital, pentru proiectoarele de top noi. Pe lângă o varietate de procese RP aditive, Hyphen a investit masiv și în mașini-unelte CNC Haas. Piesele metalice prelucrate la CNC oferă calități mecanice și o rezistență termică pe care piesele de plastic RP nu o pot oferi, iar Hyphen produce componente în serie limitată din metale adecvate folosindu-și mașinile Haas.
Recently Updated

Personalizați-vă Mașina Așa cum Doriți


Când conduci un atelier, nu știi ce fel de lucrare urmează să primești. De aceea Haas este cea mai bună alegere pentru mediul atelierului. Nu doar că avem peste 100 de modele de mașini din care să alegem, dar fiecare mașină poate fi personalizată. Alegi opțiunile care ți se potrivesc, și care îți permit să gestionezi orice sarcină ai primi.

PRECIZIE COMPACTĂ
Haas CL-1

CL-1

Strung CNC cu mandrină și capacitate bară 25 mm

  • 5C Nose Dimensiune mandrină
  • 1.0" Capacitate bară
  • 6k Rot/min
  • 5 hp Putere
    DOAR CNY
AXA A 5 A SIMPLIFICATĂ
Haas UMC-500

UMC-500

Centru de prelucrare vertical CNC în 5 axe, cu curse de 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Producție Rapidă
Haas VF-2SS

VF-2SS

Freză verticală CNC de mare viteză (Super Speed), cu curse de 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Cap revolver BMT65 și ansamblul sculelor antrenate
De ce să vă mutați piesele strunjite într-o freză pentru operațiuni secundare, când puteți să le prelucrați complet pe un strung Haas cu capul revolver BMT65 și ansamblul sculelor antrenate? Nu doar că atelierul va fi mai productiv și veți avea durate de setare reduse, dar capul revolver BMT65 și ansamblul sculelor antrenate vor furniza o performanță de tăiere mărită, o durată de viață a sculei mai lungă și o mai bună spațiere.
Sistem cu cantitate minimă de lubrifiere
Nu puteți utiliza lichid de răcire pe bază de apă pentru piesele dvs. dar trebuie să mențineți sculele de așchiere lubrifiate? Sistemul Haas cu o cantitate minimă de lubrifiere poate fi soluția.
Rulare, Oprire, Avans rapid și Continuare
Ați dorit vreodată să “întrerupeți” o operațiune lungă în timp ce așchiați o parte, poate pentru a arunca o privire la o inserție sau pentru a verifica calitatea suprafeței? În acest videoclip, Scott și John discută despre o funcție utilă a strungurilor și a frezelor Haas, care vă permite să faceți exact acest lucru!
Instruiți Orice Operator să Configureze Decalajele Instrumentului și ale Originii

Haas a dezvoltat Sistemul de Palpare Intuitiv Fără Fir (WIPS) pentru ateliere. Folosiți modelele simple, ușor de urmat pentru a vă configura, în câteva secunde, decalajele instrumentului și ale originii. Nu mai e nevoie să vă folosiți valorosul mecanic pentru a seta originile; ci WIPS vă puteți instrui rapid toți operatorii de mașini să efectueze această sarcină, având siguranța că e realizat rapid și exact.

Ce mașină veți proiecta astăzi?

Configurare și preț

Noua mașină-unealtă Haas este pregătită.

Începeți

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.